13  Tisztítás,‎ szennyezésmentesítés és fertőtlenítés

13.1  Tisztítás

13.1.1  Kamera burkolata,‎ kábelek és a többi elem

13.1.1.1  Folyadékok

Csak a következő folyadékokat használja:
  • Langyos víz
  • Híg tisztítószer-oldat

13.1.1.2  Eszköz

Puha rongy

13.1.1.3  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

Nedvesítse meg a rongyot a folyadékkal.

A túlcsorduló folyadék eltávolításához csavarja ki a rongyot.

Tisztítsa meg a ronggyal a kívánt alkatrészt.

13.1.2  Infravörös lencse

13.1.2.1  Folyadékok

Csak a következő folyadékokat használja:
  • Kereskedelemben kapható,‎ minimum 30%-os izopropil-alkohol tartalmú tisztítófolyadék a lencséhez
  • 96%-os etil-alkohol (C2H5OH)‎.

13.1.2.2  Eszköz

Vatta

13.1.2.3  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

Nedvesítse meg a vattát a folyadékkal.

A túlcsorduló folyadék eltávolításához csavarja ki a vattát.

Csak egyszer törölje meg a lencsét,‎ utána dobja el a vattát.

13.2  Szennyezésmentesítés és fertőtlenítés

  • Szállítás előtt alaposan tisztítsa meg és fertőtlenítse a kamerát. A szervizbe küldött kamerákon nem lehetnek veszélyes maradványok,‎ szennyeződések. Ilyen szennyeződést jelentenek többek között a kémiai tűzoltóanyagok,‎ a radioaktív,‎ biológiai veszélyt jelentő anyagok,‎ valamint a vegyi égés maradványai.
  • A FLIR Systems fenntartja a jogot a szervizbe érkező szennyezett kamerák tisztítási és fertőtlenítési költségének teljes összegű felszámítására.