|
Általános leírás |
|
|---|---|
|
A nagyméretű tüzek lehető leggyorsabb
eloltásához jelentős méretű és mennyiségű tűzoltó felszerelésre van
szükség. Mikor teljes épületek és szerkezetek, például raktárak gyulladnak
ki, egy kosaras tűzoltókocsira is szükség van a helyszínen. A kosárra
egy vízágyú van felerősítve, amelyet a kezelő a tűzre irányíthat.
A kezelő a füsttől gyakran nem lát tisztán, így nem tudja közvetlenül
a tűzfészekre irányítani a tömlőt, de az olyan hőkamerával, mint például
a FLIR KF6, a kezelő keresztülláthat
a füstön. A hőképen a lángok fehér, a víz fekete színnel jelennek
meg, így a kezelő láthatja, hogy a víz eléri-e a lángokat.
|
|
|
Előnyök:
|
|
|
|
Képalkotás és optikai adatok |
|
|---|---|
|
Infravörös felbontás
|
640 × 480 képpont
|
|
Termikus érzékenység/NETD
|
< 100 mK f/1.4-nél
|
|
Látószög (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Fókusz
|
Fix
|
|
F-szám
|
1,4
|
|
Képfrekvencia
|
30 Hz
|
|
Érzékelő adatai |
|
|---|---|
|
Érzékelő típusa
|
Gyújtósíkú képérzékelő, nem hűtött mikrobolométer
|
|
Spektrumtartomány
|
7,5–13,5 µm
|
|
Kép megjelenítése |
|
|---|---|
|
Kép mód
|
TI alapvető tűzoltó mód
|
|
Automatikus tartomány
|
Igen
|
|
Mérés |
|
|---|---|
|
Tárgy hőmérséklet-tartománya
|
|
|
Pontosság
|
±5 °C vagy
±5% a nagy erősítés tartományban
|
|
Mérések elemzése |
|
|---|---|
|
Pontmérő
|
1
|
|
Izoterma
|
Igen
|
|
Konfiguráció |
|
|---|---|
|
Videoszabvány
|
NTSC
|
|
Rögzítés
|
Felső rögzítésű
|
|
Hőmérséklet-mértékegység
|
°F
|
|
Kompozit videó |
|
|---|---|
|
Videokimenet
|
Kompozit videokimenet, NTSC-kompatibilis
|
|
Tápellátási rendszer |
|
|---|---|
|
Tápellátás
|
10,5–32 V DC (ISO 7637-2)
|
|
Rendszerbetöltési idő
|
< 20 másodperc
|
|
Energiafogyasztás
|
28 V DC tápellátás esetén átlagosan kevesebb,
mint 5 W
|
|
Csatlakozó |
|
|---|---|
|
Táp- és videocsatlakozó
|
13 tűs MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Csatlakozófej: D38999/26FB35SN
|
|
Környezeti adatok |
|
|---|---|
|
Működési hőmérséklet tartománya
|
–32 °C és +65 °C között
|
|
Tárolási hőmérséklet tartománya
|
–40 °C és +70 °C között
|
|
Páratartalom (működéshez és tároláshoz)
|
IEC 600 68-2-30, 24 óra, 95% relatív
páratartalom, 25–40 °C, 2 ciklus
|
|
Elektromágneses megfelelőség
|
|
|
Érintésvédelmi besorolás
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Ütődés
|
IEC 600 68-2-27, 25g fél szinuszhullám-csúcs
|
|
Rezgéstűrés
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 10–58 Hz és
2 g 58–500 Hz szinuszhullámnál
|
|
Fizikai adatok |
|
|---|---|
|
Tömeg
|
1,2 ± 0,1 kg
|
|
Méret (H × Sz × M)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Burkolat anyaga
|
Alumínium
|
|
Szín
|
Fehér és fekete
|
|
Szállítási információ |
|
|---|---|
|
A csomag tartalma
|
|
|
Csomagolási méret
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011317
|
|
UPC-12
|
845188012236
|
|
Származási ország
|
Svédország
|
|
Általános leírás |
|
|---|---|
|
A nagyméretű tüzek lehető leggyorsabb
eloltásához jelentős méretű és mennyiségű tűzoltó felszerelésre van
szükség. Mikor teljes épületek és szerkezetek, például raktárak gyulladnak
ki, egy kosaras tűzoltókocsira is szükség van a helyszínen. A kosárra
egy vízágyú van felerősítve, amelyet a kezelő a tűzre irányíthat.
A kezelő a füsttől gyakran nem lát tisztán, így nem tudja közvetlenül
a tűzfészekre irányítani a tömlőt, de az olyan hőkamerával, mint például
a FLIR KF6, a kezelő keresztülláthat
a füstön. A hőképen a lángok fehér, a víz fekete színnel jelennek
meg, így a kezelő láthatja, hogy a víz eléri-e a lángokat.
|
|
|
Előnyök:
|
|
|
|
Képalkotás és optikai adatok |
|
|---|---|
|
Infravörös felbontás
|
640 × 480 képpont
|
|
Termikus érzékenység/NETD
|
< 100 mK f/1.4-nél
|
|
Látószög (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Fókusz
|
Fix
|
|
F-szám
|
1,4
|
|
Képfrekvencia
|
30 Hz
|
|
Érzékelő adatai |
|
|---|---|
|
Érzékelő típusa
|
Gyújtósíkú képérzékelő, nem hűtött mikrobolométer
|
|
Spektrumtartomány
|
7,5–13,5 µm
|
|
Kép megjelenítése |
|
|---|---|
|
Kép mód
|
TI alapvető tűzoltó mód
|
|
Automatikus tartomány
|
Igen
|
|
Mérés |
|
|---|---|
|
Tárgy hőmérséklet-tartománya
|
|
|
Pontosság
|
±5 °C vagy
±5% a nagy erősítés tartományban
|
|
Mérések elemzése |
|
|---|---|
|
Pontmérő
|
1
|
|
Izoterma
|
Igen
|
|
Konfiguráció |
|
|---|---|
|
Videoszabvány
|
NTSC
|
|
Rögzítés
|
Felső rögzítésű
|
|
Hőmérséklet-mértékegység
|
°C
|
|
Kompozit videó |
|
|---|---|
|
Videokimenet
|
Kompozit videokimenet, NTSC-kompatibilis
|
|
Tápellátási rendszer |
|
|---|---|
|
Tápellátás
|
10,5–32 V DC (ISO 7637-2)
|
|
Rendszerbetöltési idő
|
< 20 másodperc
|
|
Energiafogyasztás
|
28 V DC tápellátás esetén átlagosan kevesebb,
mint 5 W
|
|
Csatlakozó |
|
|---|---|
|
Táp- és videocsatlakozó
|
13 tűs MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Csatlakozófej: D38999/26FB35SN
|
|
Környezeti adatok |
|
|---|---|
|
Működési hőmérséklet tartománya
|
–32 °C és +65 °C között
|
|
Tárolási hőmérséklet tartománya
|
–40 °C és +70 °C között
|
|
Páratartalom (működéshez és tároláshoz)
|
IEC 600 68-2-30, 24 óra, 95% relatív
páratartalom, 25–40 °C, 2 ciklus
|
|
Elektromágneses megfelelőség
|
|
|
Érintésvédelmi besorolás
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Ütődés
|
IEC 600 68-2-27, 25g fél szinuszhullám-csúcs
|
|
Rezgéstűrés
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 10–58 Hz és
2 g 58–500 Hz szinuszhullámnál
|
|
Fizikai adatok |
|
|---|---|
|
Tömeg
|
1,2 ± 0,1 kg
|
|
Méret (H × Sz × M)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Burkolat anyaga
|
Alumínium
|
|
Szín
|
Fehér és fekete
|
|
Szállítási információ |
|
|---|---|
|
A csomag tartalma
|
|
|
Csomagolási méret
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011324
|
|
UPC-12
|
845188012243
|
|
Származási ország
|
Svédország
|
|
Általános leírás |
|
|---|---|
|
A nagyméretű tüzek lehető leggyorsabb
eloltásához jelentős méretű és mennyiségű tűzoltó felszerelésre van
szükség. Mikor teljes épületek és szerkezetek, például raktárak gyulladnak
ki, egy kosaras tűzoltókocsira is szükség van a helyszínen. A kosárra
egy vízágyú van felerősítve, amelyet a kezelő a tűzre irányíthat.
A kezelő a füsttől gyakran nem lát tisztán, így nem tudja közvetlenül
a tűzfészekre irányítani a tömlőt, de az olyan hőkamerával, mint például
a FLIR KF6, a kezelő keresztülláthat
a füstön. A hőképen a lángok fehér, a víz fekete színnel jelennek
meg, így a kezelő láthatja, hogy a víz eléri-e a lángokat.
|
|
|
Előnyök:
|
|
|
|
Képalkotás és optikai adatok |
|
|---|---|
|
Infravörös felbontás
|
640 × 480 képpont
|
|
Termikus érzékenység/NETD
|
< 100 mK f/1.4-nél
|
|
Látószög (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Fókusz
|
Fix
|
|
F-szám
|
1,4
|
|
Képfrekvencia
|
30 Hz
|
|
Érzékelő adatai |
|
|---|---|
|
Érzékelő típusa
|
Gyújtósíkú képérzékelő, nem hűtött mikrobolométer
|
|
Spektrumtartomány
|
7,5–13,5 µm
|
|
Kép megjelenítése |
|
|---|---|
|
Kép mód
|
TI alapvető tűzoltó mód
|
|
Automatikus tartomány
|
Igen
|
|
Mérés |
|
|---|---|
|
Tárgy hőmérséklet-tartománya
|
|
|
Pontosság
|
±5 °C vagy
±5% a nagy erősítés tartományban
|
|
Mérések elemzése |
|
|---|---|
|
Pontmérő
|
1
|
|
Izoterma
|
Igen
|
|
Konfiguráció |
|
|---|---|
|
Videoszabvány
|
NTSC
|
|
Rögzítés
|
Alsó rögzítésű
|
|
Hőmérséklet-mértékegység
|
°F
|
|
Kompozit videó |
|
|---|---|
|
Videokimenet
|
Kompozit videokimenet, NTSC-kompatibilis
|
|
Tápellátási rendszer |
|
|---|---|
|
Tápellátás
|
10,5–32 V DC (ISO 7637-2)
|
|
Rendszerbetöltési idő
|
< 20 másodperc
|
|
Energiafogyasztás
|
28 V DC tápellátás esetén átlagosan kevesebb,
mint 5 W
|
|
Csatlakozó |
|
|---|---|
|
Táp- és videocsatlakozó
|
13 tűs MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Csatlakozófej: D38999/26FB35SN
|
|
Környezeti adatok |
|
|---|---|
|
Működési hőmérséklet tartománya
|
–32 °C és +65 °C között
|
|
Tárolási hőmérséklet tartománya
|
–40 °C és +70 °C között
|
|
Páratartalom (működéshez és tároláshoz)
|
IEC 600 68-2-30, 24 óra, 95% relatív
páratartalom, 25–40 °C, 2 ciklus
|
|
Elektromágneses megfelelőség
|
|
|
Érintésvédelmi besorolás
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Ütődés
|
IEC 600 68-2-27, 25g fél szinuszhullám-csúcs
|
|
Rezgéstűrés
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 10–58 Hz és
2 g 58–500 Hz szinuszhullámnál
|
|
Fizikai adatok |
|
|---|---|
|
Tömeg
|
1,2 ± 0,1 kg
|
|
Méret (H × Sz × M)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Burkolat anyaga
|
Alumínium
|
|
Szín
|
Fehér és fekete
|
|
Szállítási információ |
|
|---|---|
|
A csomag tartalma
|
|
|
Csomagolási méret
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011331
|
|
UPC-12
|
845188012250
|
|
Származási ország
|
Svédország
|
|
Általános leírás |
|
|---|---|
|
A nagyméretű tüzek lehető leggyorsabb
eloltásához jelentős méretű és mennyiségű tűzoltó felszerelésre van
szükség. Mikor teljes épületek és szerkezetek, például raktárak gyulladnak
ki, egy kosaras tűzoltókocsira is szükség van a helyszínen. A kosárra
egy vízágyú van felerősítve, amelyet a kezelő a tűzre irányíthat.
A kezelő a füsttől gyakran nem lát tisztán, így nem tudja közvetlenül
a tűzfészekre irányítani a tömlőt, de az olyan hőkamerával, mint például
a FLIR KF6, a kezelő keresztülláthat
a füstön. A hőképen a lángok fehér, a víz fekete színnel jelennek
meg, így a kezelő láthatja, hogy a víz eléri-e a lángokat.
|
|
|
Előnyök:
|
|
|
|
Képalkotás és optikai adatok |
|
|---|---|
|
Infravörös felbontás
|
640 × 480 képpont
|
|
Termikus érzékenység/NETD
|
< 100 mK f/1.4-nél
|
|
Látószög (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Fókusz
|
Fix
|
|
F-szám
|
1,4
|
|
Képfrekvencia
|
30 Hz
|
|
Érzékelő adatai |
|
|---|---|
|
Érzékelő típusa
|
Gyújtósíkú képérzékelő, nem hűtött mikrobolométer
|
|
Spektrumtartomány
|
7,5–13,5 µm
|
|
Kép megjelenítése |
|
|---|---|
|
Kép mód
|
TI alapvető tűzoltó mód
|
|
Automatikus tartomány
|
Igen
|
|
Mérés |
|
|---|---|
|
Tárgy hőmérséklet-tartománya
|
|
|
Pontosság
|
±5 °C vagy
±5% a nagy erősítés tartományban
|
|
Mérések elemzése |
|
|---|---|
|
Pontmérő
|
1
|
|
Izoterma
|
Igen
|
|
Konfiguráció |
|
|---|---|
|
Videoszabvány
|
NTSC
|
|
Rögzítés
|
Alsó rögzítésű
|
|
Hőmérséklet-mértékegység
|
°C
|
|
Kompozit videó |
|
|---|---|
|
Videokimenet
|
Kompozit videokimenet, NTSC-kompatibilis
|
|
Tápellátási rendszer |
|
|---|---|
|
Tápellátás
|
10,5–32 V DC (ISO 7637-2)
|
|
Rendszerbetöltési idő
|
< 20 másodperc
|
|
Energiafogyasztás
|
28 V DC tápellátás esetén átlagosan kevesebb,
mint 5 W
|
|
Csatlakozó |
|
|---|---|
|
Táp- és videocsatlakozó
|
13 tűs MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Csatlakozófej: D38999/26FB35SN
|
|
Környezeti adatok |
|
|---|---|
|
Működési hőmérséklet tartománya
|
–32 °C és +65 °C között
|
|
Tárolási hőmérséklet tartománya
|
–40 °C és +70 °C között
|
|
Páratartalom (működéshez és tároláshoz)
|
IEC 600 68-2-30, 24 óra, 95% relatív
páratartalom, 25–40 °C, 2 ciklus
|
|
Elektromágneses megfelelőség
|
|
|
Érintésvédelmi besorolás
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Ütődés
|
IEC 600 68-2-27, 25g fél szinuszhullám-csúcs
|
|
Rezgéstűrés
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 10–58 Hz és
2 g 58–500 Hz szinuszhullámnál
|
|
Fizikai adatok |
|
|---|---|
|
Tömeg
|
1,2 ± 0,1 kg
|
|
Méret (H × Sz × M)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Burkolat anyaga
|
Alumínium
|
|
Szín
|
Fehér és fekete
|
|
Szállítási információ |
|
|---|---|
|
A csomag tartalma
|
|
|
Csomagolási méret
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011348
|
|
UPC-12
|
845188012267
|
|
Származási ország
|
Svédország
|
|
Általános leírás |
|
|---|---|
|
A nagyméretű tüzek lehető leggyorsabb
eloltásához jelentős méretű és mennyiségű tűzoltó felszerelésre van
szükség. Mikor teljes épületek és szerkezetek, például raktárak gyulladnak
ki, egy kosaras tűzoltókocsira is szükség van a helyszínen. A kosárra
egy vízágyú van felerősítve, amelyet a kezelő a tűzre irányíthat.
A kezelő a füsttől gyakran nem lát tisztán, így nem tudja közvetlenül
a tűzfészekre irányítani a tömlőt, de az olyan hőkamerával, mint például
a FLIR KF6, a kezelő keresztülláthat
a füstön. A hőképen a lángok fehér, a víz fekete színnel jelennek
meg, így a kezelő láthatja, hogy a víz eléri-e a lángokat.
|
|
|
Előnyök:
|
|
|
|
Képalkotás és optikai adatok |
|
|---|---|
|
Infravörös felbontás
|
640 × 512 képpont
|
|
Termikus érzékenység/NETD
|
< 100 mK f/1.4-nél
|
|
Látószög (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Fókusz
|
Fix
|
|
F-szám
|
1,4
|
|
Képfrekvencia
|
25 Hz
|
|
Érzékelő adatai |
|
|---|---|
|
Érzékelő típusa
|
Gyújtósíkú képérzékelő, nem hűtött mikrobolométer
|
|
Spektrumtartomány
|
7,5–13,5 µm
|
|
Kép megjelenítése |
|
|---|---|
|
Kép mód
|
TI alapvető tűzoltó mód
|
|
Automatikus tartomány
|
Igen
|
|
Mérés |
|
|---|---|
|
Tárgy hőmérséklet-tartománya
|
|
|
Pontosság
|
±5 °C vagy
±5% a nagy erősítés tartományban
|
|
Mérések elemzése |
|
|---|---|
|
Pontmérő
|
1
|
|
Izoterma
|
Igen
|
|
Konfiguráció |
|
|---|---|
|
Videoszabvány
|
PAL
|
|
Rögzítés
|
Felső rögzítésű
|
|
Hőmérséklet-mértékegység
|
°F
|
|
Kompozit videó |
|
|---|---|
|
Videokimenet
|
Kompozit videokimenet, PAL-kompatibilis
|
|
Tápellátási rendszer |
|
|---|---|
|
Tápellátás
|
10,5–32 V DC (ISO 7637-2)
|
|
Rendszerbetöltési idő
|
< 20 másodperc
|
|
Energiafogyasztás
|
28 V DC tápellátás esetén átlagosan kevesebb,
mint 5 W
|
|
Csatlakozó |
|
|---|---|
|
Táp- és videocsatlakozó
|
13 tűs MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Csatlakozófej: D38999/26FB35SN
|
|
Környezeti adatok |
|
|---|---|
|
Működési hőmérséklet tartománya
|
–32 °C és +65 °C között
|
|
Tárolási hőmérséklet tartománya
|
–40 °C és +70 °C között
|
|
Páratartalom (működéshez és tároláshoz)
|
IEC 600 68-2-30, 24 óra, 95% relatív
páratartalom, 25–40 °C, 2 ciklus
|
|
Elektromágneses megfelelőség
|
|
|
Érintésvédelmi besorolás
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Ütődés
|
IEC 600 68-2-27, 25g fél szinuszhullám-csúcs
|
|
Rezgéstűrés
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 10–58 Hz és
2 g 58–500 Hz szinuszhullámnál
|
|
Fizikai adatok |
|
|---|---|
|
Tömeg
|
1,2 ± 0,1 kg
|
|
Méret (H × Sz × M)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Burkolat anyaga
|
Alumínium
|
|
Szín
|
Fehér és fekete
|
|
Szállítási információ |
|
|---|---|
|
A csomag tartalma
|
|
|
Csomagolási méret
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011355
|
|
UPC-12
|
845188012274
|
|
Származási ország
|
Svédország
|
|
Általános leírás |
|
|---|---|
|
A nagyméretű tüzek lehető leggyorsabb
eloltásához jelentős méretű és mennyiségű tűzoltó felszerelésre van
szükség. Mikor teljes épületek és szerkezetek, például raktárak gyulladnak
ki, egy kosaras tűzoltókocsira is szükség van a helyszínen. A kosárra
egy vízágyú van felerősítve, amelyet a kezelő a tűzre irányíthat.
A kezelő a füsttől gyakran nem lát tisztán, így nem tudja közvetlenül
a tűzfészekre irányítani a tömlőt, de az olyan hőkamerával, mint például
a FLIR KF6, a kezelő keresztülláthat
a füstön. A hőképen a lángok fehér, a víz fekete színnel jelennek
meg, így a kezelő láthatja, hogy a víz eléri-e a lángokat.
|
|
|
Előnyök:
|
|
|
|
Képalkotás és optikai adatok |
|
|---|---|
|
Infravörös felbontás
|
640 × 512 képpont
|
|
Termikus érzékenység/NETD
|
< 100 mK f/1.4-nél
|
|
Látószög (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Fókusz
|
Fix
|
|
F-szám
|
1,4
|
|
Képfrekvencia
|
25 Hz
|
|
Érzékelő adatai |
|
|---|---|
|
Érzékelő típusa
|
Gyújtósíkú képérzékelő, nem hűtött mikrobolométer
|
|
Spektrumtartomány
|
7,5–13,5 µm
|
|
Kép megjelenítése |
|
|---|---|
|
Kép mód
|
TI alapvető tűzoltó mód
|
|
Automatikus tartomány
|
Igen
|
|
Mérés |
|
|---|---|
|
Tárgy hőmérséklet-tartománya
|
|
|
Pontosság
|
±5 °C vagy
±5% a nagy erősítés tartományban
|
|
Mérések elemzése |
|
|---|---|
|
Pontmérő
|
1
|
|
Izoterma
|
Igen
|
|
Konfiguráció |
|
|---|---|
|
Videoszabvány
|
PAL
|
|
Rögzítés
|
Felső rögzítésű
|
|
Hőmérséklet-mértékegység
|
°C
|
|
Kompozit videó |
|
|---|---|
|
Videokimenet
|
Kompozit videokimenet, PAL-kompatibilis
|
|
Tápellátási rendszer |
|
|---|---|
|
Tápellátás
|
10,5–32 V DC (ISO 7637-2)
|
|
Rendszerbetöltési idő
|
< 20 másodperc
|
|
Energiafogyasztás
|
28 V DC tápellátás esetén átlagosan kevesebb,
mint 5 W
|
|
Csatlakozó |
|
|---|---|
|
Táp- és videocsatlakozó
|
13 tűs MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Csatlakozófej: D38999/26FB35SN
|
|
Környezeti adatok |
|
|---|---|
|
Működési hőmérséklet tartománya
|
–32 °C és +65 °C között
|
|
Tárolási hőmérséklet tartománya
|
–40 °C és +70 °C között
|
|
Páratartalom (működéshez és tároláshoz)
|
IEC 600 68-2-30, 24 óra, 95% relatív
páratartalom, 25–40 °C, 2 ciklus
|
|
Elektromágneses megfelelőség
|
|
|
Érintésvédelmi besorolás
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Ütődés
|
IEC 600 68-2-27, 25g fél szinuszhullám-csúcs
|
|
Rezgéstűrés
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 10–58 Hz és
2 g 58–500 Hz szinuszhullámnál
|
|
Fizikai adatok |
|
|---|---|
|
Tömeg
|
1,2 ± 0,1 kg
|
|
Méret (H × Sz × M)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Burkolat anyaga
|
Alumínium
|
|
Szín
|
Fehér és fekete
|
|
Szállítási információ |
|
|---|---|
|
A csomag tartalma
|
|
|
Csomagolási méret
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011362
|
|
UPC-12
|
845188012281
|
|
Származási ország
|
Svédország
|
|
Általános leírás |
|
|---|---|
|
A nagyméretű tüzek lehető leggyorsabb
eloltásához jelentős méretű és mennyiségű tűzoltó felszerelésre van
szükség. Mikor teljes épületek és szerkezetek, például raktárak gyulladnak
ki, egy kosaras tűzoltókocsira is szükség van a helyszínen. A kosárra
egy vízágyú van felerősítve, amelyet a kezelő a tűzre irányíthat.
A kezelő a füsttől gyakran nem lát tisztán, így nem tudja közvetlenül
a tűzfészekre irányítani a tömlőt, de az olyan hőkamerával, mint például
a FLIR KF6, a kezelő keresztülláthat
a füstön. A hőképen a lángok fehér, a víz fekete színnel jelennek
meg, így a kezelő láthatja, hogy a víz eléri-e a lángokat.
|
|
|
Előnyök:
|
|
|
|
Képalkotás és optikai adatok |
|
|---|---|
|
Infravörös felbontás
|
640 × 512 képpont
|
|
Termikus érzékenység/NETD
|
< 100 mK f/1.4-nél
|
|
Látószög (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Fókusz
|
Fix
|
|
F-szám
|
1,4
|
|
Képfrekvencia
|
25 Hz
|
|
Érzékelő adatai |
|
|---|---|
|
Érzékelő típusa
|
Gyújtósíkú képérzékelő, nem hűtött mikrobolométer
|
|
Spektrumtartomány
|
7,5–13,5 µm
|
|
Kép megjelenítése |
|
|---|---|
|
Kép mód
|
TI alapvető tűzoltó mód
|
|
Automatikus tartomány
|
Igen
|
|
Mérés |
|
|---|---|
|
Tárgy hőmérséklet-tartománya
|
|
|
Pontosság
|
±5 °C vagy
±5% a nagy erősítés tartományban
|
|
Mérések elemzése |
|
|---|---|
|
Pontmérő
|
1
|
|
Izoterma
|
Igen
|
|
Konfiguráció |
|
|---|---|
|
Videoszabvány
|
PAL
|
|
Rögzítés
|
Alsó rögzítésű
|
|
Hőmérséklet-mértékegység
|
°F
|
|
Kompozit videó |
|
|---|---|
|
Videokimenet
|
Kompozit videokimenet, PAL-kompatibilis
|
|
Tápellátási rendszer |
|
|---|---|
|
Tápellátás
|
10,5–32 V DC (ISO 7637-2)
|
|
Rendszerbetöltési idő
|
< 20 másodperc
|
|
Energiafogyasztás
|
28 V DC tápellátás esetén átlagosan kevesebb,
mint 5 W
|
|
Csatlakozó |
|
|---|---|
|
Táp- és videocsatlakozó
|
13 tűs MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Csatlakozófej: D38999/26FB35SN
|
|
Környezeti adatok |
|
|---|---|
|
Működési hőmérséklet tartománya
|
–32 °C és +65 °C között
|
|
Tárolási hőmérséklet tartománya
|
–40 °C és +70 °C között
|
|
Páratartalom (működéshez és tároláshoz)
|
IEC 600 68-2-30, 24 óra, 95% relatív
páratartalom, 25–40 °C, 2 ciklus
|
|
Elektromágneses megfelelőség
|
|
|
Érintésvédelmi besorolás
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Ütődés
|
IEC 600 68-2-27, 25g fél szinuszhullám-csúcs
|
|
Rezgéstűrés
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 10–58 Hz és
2 g 58–500 Hz szinuszhullámnál
|
|
Fizikai adatok |
|
|---|---|
|
Tömeg
|
1,2 ± 0,1 kg
|
|
Méret (H × Sz × M)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Burkolat anyaga
|
Alumínium
|
|
Szín
|
Fehér és fekete
|
|
Szállítási információ |
|
|---|---|
|
A csomag tartalma
|
|
|
Csomagolási méret
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011379
|
|
UPC-12
|
845188012298
|
|
Származási ország
|
Svédország
|
|
Általános leírás |
|
|---|---|
|
A nagyméretű tüzek lehető leggyorsabb
eloltásához jelentős méretű és mennyiségű tűzoltó felszerelésre van
szükség. Mikor teljes épületek és szerkezetek, például raktárak gyulladnak
ki, egy kosaras tűzoltókocsira is szükség van a helyszínen. A kosárra
egy vízágyú van felerősítve, amelyet a kezelő a tűzre irányíthat.
A kezelő a füsttől gyakran nem lát tisztán, így nem tudja közvetlenül
a tűzfészekre irányítani a tömlőt, de az olyan hőkamerával, mint például
a FLIR KF6, a kezelő keresztülláthat
a füstön. A hőképen a lángok fehér, a víz fekete színnel jelennek
meg, így a kezelő láthatja, hogy a víz eléri-e a lángokat.
|
|
|
Előnyök:
|
|
|
|
Képalkotás és optikai adatok |
|
|---|---|
|
Infravörös felbontás
|
640 × 512 képpont
|
|
Termikus érzékenység/NETD
|
< 100 mK f/1.4-nél
|
|
Látószög (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Fókusz
|
Fix
|
|
F-szám
|
1,4
|
|
Képfrekvencia
|
25 Hz
|
|
Érzékelő adatai |
|
|---|---|
|
Érzékelő típusa
|
Gyújtósíkú képérzékelő, nem hűtött mikrobolométer
|
|
Spektrumtartomány
|
7,5–13,5 µm
|
|
Kép megjelenítése |
|
|---|---|
|
Kép mód
|
TI alapvető tűzoltó mód
|
|
Automatikus tartomány
|
Igen
|
|
Mérés |
|
|---|---|
|
Tárgy hőmérséklet-tartománya
|
|
|
Pontosság
|
±5 °C vagy
±5% a nagy erősítés tartományban
|
|
Mérések elemzése |
|
|---|---|
|
Pontmérő
|
1
|
|
Izoterma
|
Igen
|
|
Konfiguráció |
|
|---|---|
|
Videoszabvány
|
PAL
|
|
Rögzítés
|
Alsó rögzítésű
|
|
Hőmérséklet-mértékegység
|
°C
|
|
Kompozit videó |
|
|---|---|
|
Videokimenet
|
Kompozit videokimenet, PAL-kompatibilis
|
|
Tápellátási rendszer |
|
|---|---|
|
Tápellátás
|
10,5–32 V DC (ISO 7637-2)
|
|
Rendszerbetöltési idő
|
< 20 másodperc
|
|
Energiafogyasztás
|
28 V DC tápellátás esetén átlagosan kevesebb,
mint 5 W
|
|
Csatlakozó |
|
|---|---|
|
Táp- és videocsatlakozó
|
13 tűs MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Csatlakozófej: D38999/26FB35SN
|
|
Környezeti adatok |
|
|---|---|
|
Működési hőmérséklet tartománya
|
–32 °C és +65 °C között
|
|
Tárolási hőmérséklet tartománya
|
–40 °C és +70 °C között
|
|
Páratartalom (működéshez és tároláshoz)
|
IEC 600 68-2-30, 24 óra, 95% relatív
páratartalom, 25–40 °C, 2 ciklus
|
|
Elektromágneses megfelelőség
|
|
|
Érintésvédelmi besorolás
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Ütődés
|
IEC 600 68-2-27, 25g fél szinuszhullám-csúcs
|
|
Rezgéstűrés
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 10–58 Hz és
2 g 58–500 Hz szinuszhullámnál
|
|
Fizikai adatok |
|
|---|---|
|
Tömeg
|
1,2 ± 0,1 kg
|
|
Méret (H × Sz × M)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Burkolat anyaga
|
Alumínium
|
|
Szín
|
Fehér és fekete
|
|
Szállítási információ |
|
|---|---|
|
A csomag tartalma
|
|
|
Csomagolási méret
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011386
|
|
UPC-12
|
845188012304
|
|
Származási ország
|
Svédország
|