13  Pulizia,‎ decontaminazione e disinfezione

13.1  Pulizia

13.1.1  Rivestimento esterno,‎ cavi ed altri componenti della termocamera

13.1.1.1  Liquidi

Utilizzare uno dei liquidi seguenti:
  • Acqua calda
  • Una soluzione detergente non aggressiva

13.1.1.2  Dotazione necessaria

Un panno morbido

13.1.1.3  Procedura

Attenersi alla procedura seguente:

Immergere il panno nel liquido.

Strizzare il panno per rimuovere il liquido in eccesso.

Con il panno,‎ pulire la parte desiderata.

13.1.2  Obiettivo ad infrarossi

13.1.2.1  Liquidi

Utilizzare uno dei liquidi seguenti:
  • Un liquido per la pulizia dell'obiettivo comunemente in commercio con oltre il 30% di alcol isopropilico.
  • 96% di alcol etilico (C2H5OH)‎.

13.1.2.2  Dotazione necessaria

Batuffolo di cotone

13.1.2.3  Procedura

Attenersi alla procedura seguente:

Immergere un batuffolo di cotone nel liquido.

Strizzare il batuffolo di cotone per rimuovere il liquido in eccesso.

Pulire l'obiettivo solo una volta e gettare il batuffolo di cotone.

13.2  Decontaminazione e disinfezione

  • La termocamera deve essere pulita a fondo,‎ decontaminata e disinfettata prima della spedizione. Non lasciare alcun materiale residuo pericoloso sulle termocamere spedite al nostro reparto di assistenza. Tali residui pericolosi includono: composti chimici antincendio,‎ materiali radioattivi o che presentano un biorischio,‎ nonché residui di combustione di sostanze chimiche.
  • FLIR Systems si riserva il diritto di addebitare l'intero costo dell'eventuale decontaminazione e disinfezione di termocamere contaminate spedite al nostro reparto di assistenza.