6 Introduzione
Grazie per aver scelto una termocamera serie FLIR KFx di FLIR Systems.
I grandi incendi richiedono grandi attrezzature per estinguerli il più velocemente possibile. Quando interi edifici, magazzini
o altre grandi strutture si incendiano, un mezzo antincendio con una piattaforma aerea deve portarsi sul posto. Sulla piattaforma
aerea viene installata una manichetta antincendio e un operatore dirige il getto sulle fiamme. Spesso la vista dell'operatore
è offuscata dal fumo, che gli rende impossibile vedere se il tubo è direzionato correttamente sulle fiamme. È grazie a una
termocamera come la FLIR KFx che l'operatore è in grado di vedere attraverso il fumo. Le fiamme appariranno bianche nell'immagine termica e il getto d'acqua
nero, in modo che l'operatore possa vedere chiaramente l'efficacia del suo intervento.
- Immagini termiche nitide: La termocamera serie FLIR KFx è dotata di un sensore ad Ossido di vanadio (VoX) che non richiede manutenzione, in grado di produrre immagini termiche
nitide. Le immagini termiche sono dettagliate e consentono di vedere anche i più piccoli dettagli e di rilevare i minimi punti
caldi durante operazioni di bonifica dell'incendio.
- Tecnologia FSX (Flexible Scene Enhancement): I dettagli dell'immagine termica vengono ottimizzati attraverso l'elaborazione digitale delle immagini all'interno della termocamera.
Il risultato è un'immagine termica ultra-nitida che mostra un maggior livello di dettaglio rispetto a un'immagine standard.
La tecnologia FSX consente ai vigili del fuoco di orientarsi più facilmente negli ambienti saturi di fumo ed individuare i
punti caldi, anche a temperature estreme, tipiche degli ambienti in cui operano i vigili del fuoco.
- Resistente ed affidabile: La termocamera serie FLIR KFx è progettata per supportare le più rigide condizioni operative. Il suo nucleo è ben protetto da un alloggiamento robusto
che impedisce il danneggiamento del rilevatore da parte di fumo o acqua.
- Facilità di installazione: La termocamera serie FLIR KFx è facile da installare su qualsiasi piattaforma aerea. È sufficiente collegarla alla presa da 10,5–32 V CC per ottenere
un'uscita video composito. Comunicazione o controlli manuali non sono necessari. È completamente automatica.