9  Interfaccia hardware

9.1  Connettore

La termocamera dispone di un singolo connettore per la gestione dell'alimentazione e dell'uscita video.
  • Tipo di connettore: MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN a 13 pin.
  • Connettore di accoppiamento: D38999/26FB35SN.

9.2  Configurazione dei pin

PIN

Segnale

I/O

Commento

1
Video0 +‎
O
Uscita video
2
Ritorno Video0
O
Ritorno video
3
GND telaio
 
Utilizzabile per la protezione dei cavi interni
4
Riservato
 
Nessun collegamento
5
Riservato
 
Nessun collegamento
6
Riservato
 
Nessun collegamento
7
+‎28 V
I
 
8
+‎28 V
I
 
9
Ritorno +‎28
O
Isolato dalla terra del telaio
10
Ritorno +‎28
O
Isolato dalla terra del telaio
11
Riservato
 
Nessun collegamento
12
Riservato
 
Nessun collegamento
13
Riservato
 
Nessun collegamento

9.3  Canale video

Il canale video trasmette video composito analogico. L'impedenza dell'uscita video è 75 Ω con una tolleranza di ±5 %.
Lo standard video è PAL o NTSC (configurazione di fabbrica)‎.

9.4  Alimentazione

Alla termocamera può essere fornita alimentazione continua compresa tra 10,‎5 e 32 V CC in base agli standard ISO 7637-2.

9.5  Assorbimento di energia

Con alimentazione a 28 V CC,‎ l'assorbimento di energia è mediamente inferiore a 5 W.

9.6  Collegamento a terra

Il sistema è dotato di un foro filettato sul retro dell'alloggiamento,‎ che può essere utilizzato come punto di collegamento a terra esterno. Il foro presenta una vite alla consegna.
Il telaio è collegato alla terra.