12 メンテナンス、検査、およびサービス
次のメンテナンスおよび検査手順を実施します。
12.1 保守
毎回使用後に:
- セクション 13.1 掃除 に従って、カメラを清掃します。
- 湿度インジケータを確認してください。湿度インジケータの色がピンク (薄い赤) になったら、乾燥器を交換する必要があります。セクション 14 乾燥器 を参照してください。
12.2 検査
毎回使用後に:
- レンズにひっかき傷がないか検査します。
- カメラ本体に損傷がないか検査します。
- ケーブルとコネクタに損傷がないか、点検します。
- カメラのディスプレイの画像が良好なことを確認します。
12.3 サービス
サービス部門への連絡先詳細については、次のリンクを使用します: