13  洗浄、汚染除去、消毒

13.1  掃除

13.1.1  カメラの筐体、ケーブルおよびその他のアイテム

13.1.1.1  液体

以下のいずれかの液体を使用してください。
  • 温水
  • 弱清浄液

13.1.1.2  備品

柔らかい布

13.1.1.3  手順

次の手順に従います。

液体に布を浸す。

布を絞って余分の水分を落とす。

布で拭いてきれいにする。

13.1.2  赤外線レンズ

13.1.2.1  液体

以下のいずれかの液体を使用してください。
  • 30% 以上のイソプロピル アルコールを使用している市販のレンズ クリーニング液。
  • 96% エチル アルコール (C2H5OH)‎。

13.1.2.2  備品

脱脂綿

13.1.2.3  手順

次の手順に従います。

液体に脱脂綿を浸す。

脱脂綿を絞って余分の水分を落とす。

一度のみレンズを拭き、脱脂綿を捨てる。

13.2  汚染除去と消毒

  • FLIR のサービス部門にカメラを送る際には、クリーニング、汚染除去、消毒を十分に行ってください。カメラに有害な残留物が付着していてはいけません。有害な残留物には、消火用化合物、放射能、生体有害物質、化学的火災の残留物などがありますが、これに限定されません。
  • FLIR Systems は、サービス部門に送付されたカメラに汚染があった場合、その汚染除去と消毒にかかる費用全額を請求する権利を留保します。