9  ハードウェア インターフェース

9.1  コネクタ

カメラは、電源とビデオ出力を処理する単一のコネクタを装備しています。
  • コネクタ タイプ: 13 ピン MIL-C-38999D38999/24FB35PN
  • 対応コネクタ: D38999/26FB35SN

9.2  ピン構成

ピン

信号

I/O

コメント

1
Video0 +‎
O
ビデオ出力
2
Video0 リターン
O
ビデオ リターン
3
筐体 GND
 
内部ケーブル シールドに使用できます
4
予約済み
 
接続しないでください
5
予約済み
 
接続しないでください
6
予約済み
 
接続しないでください
7
+‎28 V
I
 
8
+‎28 V
I
 
9
+‎28 リターン
O
筐体接地から絶縁
10
+‎28 リターン
O
筐体接地から絶縁
11
予約済み
 
接続しないでください
12
予約済み
 
接続しないでください
13
予約済み
 
接続しないでください

9.3  ビデオ チャネル

ビデオ チャネルはアナログ コンポジット ビデオに対応しています。ビデオ出力のインピーダンスは 75 Ω (公差 ±5 %)‎ です。
ビデオ規格は PAL または NTSC (出荷時設定)‎ です。

9.4  電源

カメラは、ISO 7637-2 に準拠し、10.5 ~ 32 V DC で継続的に給電できます。

9.5  消費電力

28 V DC で給電した場合、消費電力は 平均 5 W 未満です。

9.6  接地

筐体の後部には、外部接地点用のねじ穴があります。この穴には納品時にねじが取り付けられています。
筐体は接地されています。