|
概要 |
|
|---|---|
|
大規模火災をできる限り迅速に消火するには、相応の設備が必要です。倉庫や他の大型施設など、ビル全体が火に包まれた場合、現場には空中指揮プラットフォームを備えた消防車が必要になります。空中プラットフォームには消防ホースが取り付けられていて、消防士はホースを火に向けて放水します。多くの場合、消防士の視界は煙によって妨げられるため、ホースが火に向いているか確認することはできません。しかし、FLIR KF6 などの赤外線画像カメラを使用すると、消防士は煙を見通すことができます。赤外線画像では火炎は白く表示され、水の飛沫は黒く表示されるため、消防士は火に対して効果的に放水できているかを確認することができます。
|
|
|
利点:
|
|
|
|
画像および光学データ |
|
|---|---|
|
赤外線分解能
|
640 × 480 ピクセル
|
|
サーマル感度/NETD
|
100 mK 未満 (f/1.4 時)
|
|
視野 (FOV)
|
69° × 56°
|
|
フォーカス
|
固定
|
|
F 値
|
1.4
|
|
画像周波数
|
30 Hz
|
|
検出素子データ |
|
|---|---|
|
検出素子タイプ
|
焦点面アレイ、非冷却マイクロボロメーター
|
|
スペクトル領域
|
7.5 ~ 13.5 μm
|
|
画像表示 |
|
|---|---|
|
画像モード
|
TI 基本ファイヤーファイティング モード
|
|
自動レンジ
|
あり
|
|
測定 |
|
|---|---|
|
対象物温度レンジ
|
|
|
精度
|
±5°C または高ゲイン
レンジで ±5%
|
|
測定分析 |
|
|---|---|
|
スポットメーター
|
1
|
|
アイソサーモ
|
はい
|
|
設定 |
|
|---|---|
|
ビデオ規格
|
NTSC
|
|
取り付け
|
上部取り付け
|
|
温度の単位
|
°F
|
|
コンポジット ビデオ |
|
|---|---|
|
ビデオ出力
|
コンポジット ビデオ出力、NTSC 互換
|
|
電源システム |
|
|---|---|
|
電源入力
|
10.5 ~ 32 V DC ( ISO 7637-2)
|
|
起動時間
|
20 秒未満
|
|
消費電力
|
平均 5 W 未満 (28 V DC で給電時)
|
|
コネクタ |
|
|---|---|
|
電源およびビデオ コネクタ
|
13 ピン MIL-C-38999、D38999/24FB35PN
対応コネクタ: D38999/26FB35SN
|
|
環境データ |
|
|---|---|
|
動作温度レンジ
|
–32 ~ +65°C
|
|
保管温度範囲
|
–40 ~ +70°C
|
|
湿度 (動作、保管)
|
IEC 600 68-2-30、24 時間、95% 相対湿度、25 ~ 40°C、2 サイクル
|
|
EMC
|
|
|
保護構造
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
衝撃
|
IEC 600 68-2-27、25g (半正弦波ピーク)
|
|
振動
|
IEC 600 68-2-6、0.15 mm 10 Hz ~ 58 Hz
および 2 g 58 ~ 500 Hz (正弦波)
|
|
物理データ |
|
|---|---|
|
重量
|
1.2 ± 0.1 kg
|
|
サイズ (長さ × 幅 × 高さ)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
筐体材料
|
アルミニウム
|
|
カラー
|
白黒
|
|
配送情報 |
|
|---|---|
|
同梱物
|
|
|
梱包サイズ
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011317
|
|
UPC-12
|
845188012236
|
|
原産国
|
スウェーデン
|
|
概要 |
|
|---|---|
|
大規模火災をできる限り迅速に消火するには、相応の設備が必要です。倉庫や他の大型施設など、ビル全体が火に包まれた場合、現場には空中指揮プラットフォームを備えた消防車が必要になります。空中プラットフォームには消防ホースが取り付けられていて、消防士はホースを火に向けて放水します。多くの場合、消防士の視界は煙によって妨げられるため、ホースが火に向いているか確認することはできません。しかし、FLIR KF6 などの赤外線画像カメラを使用すると、消防士は煙を見通すことができます。赤外線画像では火炎は白く表示され、水の飛沫は黒く表示されるため、消防士は火に対して効果的に放水できているかを確認することができます。
|
|
|
利点:
|
|
|
|
画像および光学データ |
|
|---|---|
|
赤外線分解能
|
640 × 480 ピクセル
|
|
サーマル感度/NETD
|
100 mK 未満 (f/1.4 時)
|
|
視野 (FOV)
|
69° × 56°
|
|
フォーカス
|
固定
|
|
F 値
|
1.4
|
|
画像周波数
|
30 Hz
|
|
検出素子データ |
|
|---|---|
|
検出素子タイプ
|
焦点面アレイ、非冷却マイクロボロメーター
|
|
スペクトル領域
|
7.5 ~ 13.5 μm
|
|
画像表示 |
|
|---|---|
|
画像モード
|
TI 基本ファイヤーファイティング モード
|
|
自動レンジ
|
あり
|
|
測定 |
|
|---|---|
|
対象物温度レンジ
|
|
|
精度
|
±5°C または高ゲイン
レンジで ±5%
|
|
測定分析 |
|
|---|---|
|
スポットメーター
|
1
|
|
アイソサーモ
|
はい
|
|
設定 |
|
|---|---|
|
ビデオ規格
|
NTSC
|
|
取り付け
|
上部取り付け
|
|
温度の単位
|
°C
|
|
コンポジット ビデオ |
|
|---|---|
|
ビデオ出力
|
コンポジット ビデオ出力、NTSC 互換
|
|
電源システム |
|
|---|---|
|
電源入力
|
10.5 ~ 32 V DC ( ISO 7637-2)
|
|
起動時間
|
20 秒未満
|
|
消費電力
|
平均 5 W 未満 (28 V DC で給電時)
|
|
コネクタ |
|
|---|---|
|
電源およびビデオ コネクタ
|
13 ピン MIL-C-38999、D38999/24FB35PN
対応コネクタ: D38999/26FB35SN
|
|
環境データ |
|
|---|---|
|
動作温度レンジ
|
–32 ~ +65°C
|
|
保管温度範囲
|
–40 ~ +70°C
|
|
湿度 (動作、保管)
|
IEC 600 68-2-30、24 時間、95% 相対湿度、25 ~ 40°C、2 サイクル
|
|
EMC
|
|
|
保護構造
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
衝撃
|
IEC 600 68-2-27、25g (半正弦波ピーク)
|
|
振動
|
IEC 600 68-2-6、0.15 mm 10 Hz ~ 58 Hz
および 2 g 58 ~ 500 Hz (正弦波)
|
|
物理データ |
|
|---|---|
|
重量
|
1.2 ± 0.1 kg
|
|
サイズ (長さ × 幅 × 高さ)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
筐体材料
|
アルミニウム
|
|
カラー
|
白黒
|
|
配送情報 |
|
|---|---|
|
同梱物
|
|
|
梱包サイズ
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011324
|
|
UPC-12
|
845188012243
|
|
原産国
|
スウェーデン
|
|
概要 |
|
|---|---|
|
大規模火災をできる限り迅速に消火するには、相応の設備が必要です。倉庫や他の大型施設など、ビル全体が火に包まれた場合、現場には空中指揮プラットフォームを備えた消防車が必要になります。空中プラットフォームには消防ホースが取り付けられていて、消防士はホースを火に向けて放水します。多くの場合、消防士の視界は煙によって妨げられるため、ホースが火に向いているか確認することはできません。しかし、FLIR KF6 などの赤外線画像カメラを使用すると、消防士は煙を見通すことができます。赤外線画像では火炎は白く表示され、水の飛沫は黒く表示されるため、消防士は火に対して効果的に放水できているかを確認することができます。
|
|
|
利点:
|
|
|
|
画像および光学データ |
|
|---|---|
|
赤外線分解能
|
640 × 480 ピクセル
|
|
サーマル感度/NETD
|
100 mK 未満 (f/1.4 時)
|
|
視野 (FOV)
|
69° × 56°
|
|
フォーカス
|
固定
|
|
F 値
|
1.4
|
|
画像周波数
|
30 Hz
|
|
検出素子データ |
|
|---|---|
|
検出素子タイプ
|
焦点面アレイ、非冷却マイクロボロメーター
|
|
スペクトル領域
|
7.5 ~ 13.5 μm
|
|
画像表示 |
|
|---|---|
|
画像モード
|
TI 基本ファイヤーファイティング モード
|
|
自動レンジ
|
あり
|
|
測定 |
|
|---|---|
|
対象物温度レンジ
|
|
|
精度
|
±5°C または高ゲイン
レンジで ±5%
|
|
測定分析 |
|
|---|---|
|
スポットメーター
|
1
|
|
アイソサーモ
|
はい
|
|
設定 |
|
|---|---|
|
ビデオ規格
|
NTSC
|
|
取り付け
|
下部取り付け
|
|
温度の単位
|
°F
|
|
コンポジット ビデオ |
|
|---|---|
|
ビデオ出力
|
コンポジット ビデオ出力、NTSC 互換
|
|
電源システム |
|
|---|---|
|
電源入力
|
10.5 ~ 32 V DC ( ISO 7637-2)
|
|
起動時間
|
20 秒未満
|
|
消費電力
|
平均 5 W 未満 (28 V DC で給電時)
|
|
コネクタ |
|
|---|---|
|
電源およびビデオ コネクタ
|
13 ピン MIL-C-38999、D38999/24FB35PN
対応コネクタ: D38999/26FB35SN
|
|
環境データ |
|
|---|---|
|
動作温度レンジ
|
–32 ~ +65°C
|
|
保管温度範囲
|
–40 ~ +70°C
|
|
湿度 (動作、保管)
|
IEC 600 68-2-30、24 時間、95% 相対湿度、25 ~ 40°C、2 サイクル
|
|
EMC
|
|
|
保護構造
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
衝撃
|
IEC 600 68-2-27、25g (半正弦波ピーク)
|
|
振動
|
IEC 600 68-2-6、0.15 mm 10 Hz ~ 58 Hz
および 2 g 58 ~ 500 Hz (正弦波)
|
|
物理データ |
|
|---|---|
|
重量
|
1.2 ± 0.1 kg
|
|
サイズ (長さ × 幅 × 高さ)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
筐体材料
|
アルミニウム
|
|
カラー
|
白黒
|
|
配送情報 |
|
|---|---|
|
同梱物
|
|
|
梱包サイズ
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011331
|
|
UPC-12
|
845188012250
|
|
原産国
|
スウェーデン
|
|
概要 |
|
|---|---|
|
大規模火災をできる限り迅速に消火するには、相応の設備が必要です。倉庫や他の大型施設など、ビル全体が火に包まれた場合、現場には空中指揮プラットフォームを備えた消防車が必要になります。空中プラットフォームには消防ホースが取り付けられていて、消防士はホースを火に向けて放水します。多くの場合、消防士の視界は煙によって妨げられるため、ホースが火に向いているか確認することはできません。しかし、FLIR KF6 などの赤外線画像カメラを使用すると、消防士は煙を見通すことができます。赤外線画像では火炎は白く表示され、水の飛沫は黒く表示されるため、消防士は火に対して効果的に放水できているかを確認することができます。
|
|
|
利点:
|
|
|
|
画像および光学データ |
|
|---|---|
|
赤外線分解能
|
640 × 480 ピクセル
|
|
サーマル感度/NETD
|
100 mK 未満 (f/1.4 時)
|
|
視野 (FOV)
|
69° × 56°
|
|
フォーカス
|
固定
|
|
F 値
|
1.4
|
|
画像周波数
|
30 Hz
|
|
検出素子データ |
|
|---|---|
|
検出素子タイプ
|
焦点面アレイ、非冷却マイクロボロメーター
|
|
スペクトル領域
|
7.5 ~ 13.5 μm
|
|
画像表示 |
|
|---|---|
|
画像モード
|
TI 基本ファイヤーファイティング モード
|
|
自動レンジ
|
あり
|
|
測定 |
|
|---|---|
|
対象物温度レンジ
|
|
|
精度
|
±5°C または高ゲイン
レンジで ±5%
|
|
測定分析 |
|
|---|---|
|
スポットメーター
|
1
|
|
アイソサーモ
|
はい
|
|
設定 |
|
|---|---|
|
ビデオ規格
|
NTSC
|
|
取り付け
|
下部取り付け
|
|
温度の単位
|
°C
|
|
コンポジット ビデオ |
|
|---|---|
|
ビデオ出力
|
コンポジット ビデオ出力、NTSC 互換
|
|
電源システム |
|
|---|---|
|
電源入力
|
10.5 ~ 32 V DC ( ISO 7637-2)
|
|
起動時間
|
20 秒未満
|
|
消費電力
|
平均 5 W 未満 (28 V DC で給電時)
|
|
コネクタ |
|
|---|---|
|
電源およびビデオ コネクタ
|
13 ピン MIL-C-38999、D38999/24FB35PN
対応コネクタ: D38999/26FB35SN
|
|
環境データ |
|
|---|---|
|
動作温度レンジ
|
–32 ~ +65°C
|
|
保管温度範囲
|
–40 ~ +70°C
|
|
湿度 (動作、保管)
|
IEC 600 68-2-30、24 時間、95% 相対湿度、25 ~ 40°C、2 サイクル
|
|
EMC
|
|
|
保護構造
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
衝撃
|
IEC 600 68-2-27、25g (半正弦波ピーク)
|
|
振動
|
IEC 600 68-2-6、0.15 mm 10 Hz ~ 58 Hz
および 2 g 58 ~ 500 Hz (正弦波)
|
|
物理データ |
|
|---|---|
|
重量
|
1.2 ± 0.1 kg
|
|
サイズ (長さ × 幅 × 高さ)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
筐体材料
|
アルミニウム
|
|
カラー
|
白黒
|
|
配送情報 |
|
|---|---|
|
同梱物
|
|
|
梱包サイズ
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011348
|
|
UPC-12
|
845188012267
|
|
原産国
|
スウェーデン
|
|
概要 |
|
|---|---|
|
大規模火災をできる限り迅速に消火するには、相応の設備が必要です。倉庫や他の大型施設など、ビル全体が火に包まれた場合、現場には空中指揮プラットフォームを備えた消防車が必要になります。空中プラットフォームには消防ホースが取り付けられていて、消防士はホースを火に向けて放水します。多くの場合、消防士の視界は煙によって妨げられるため、ホースが火に向いているか確認することはできません。しかし、FLIR KF6 などの赤外線画像カメラを使用すると、消防士は煙を見通すことができます。赤外線画像では火炎は白く表示され、水の飛沫は黒く表示されるため、消防士は火に対して効果的に放水できているかを確認することができます。
|
|
|
利点:
|
|
|
|
画像および光学データ |
|
|---|---|
|
赤外線分解能
|
640 × 512 ピクセル
|
|
サーマル感度/NETD
|
100 mK 未満 (f/1.4 時)
|
|
視野 (FOV)
|
69° × 56°
|
|
フォーカス
|
固定
|
|
F 値
|
1.4
|
|
画像周波数
|
25 Hz
|
|
検出素子データ |
|
|---|---|
|
検出素子タイプ
|
焦点面アレイ、非冷却マイクロボロメーター
|
|
スペクトル領域
|
7.5 ~ 13.5 μm
|
|
画像表示 |
|
|---|---|
|
画像モード
|
TI 基本ファイヤーファイティング モード
|
|
自動レンジ
|
あり
|
|
測定 |
|
|---|---|
|
対象物温度レンジ
|
|
|
精度
|
±5°C または高ゲイン
レンジで ±5%
|
|
測定分析 |
|
|---|---|
|
スポットメーター
|
1
|
|
アイソサーモ
|
はい
|
|
設定 |
|
|---|---|
|
ビデオ規格
|
PAL
|
|
取り付け
|
上部取り付け
|
|
温度の単位
|
°F
|
|
コンポジット ビデオ |
|
|---|---|
|
ビデオ出力
|
コンポジット ビデオ出力、PAL 互換
|
|
電源システム |
|
|---|---|
|
電源入力
|
10.5 ~ 32 V DC ( ISO 7637-2)
|
|
起動時間
|
20 秒未満
|
|
消費電力
|
平均 5 W 未満 (28 V DC で給電時)
|
|
コネクタ |
|
|---|---|
|
電源およびビデオ コネクタ
|
13 ピン MIL-C-38999、D38999/24FB35PN
対応コネクタ: D38999/26FB35SN
|
|
環境データ |
|
|---|---|
|
動作温度レンジ
|
–32 ~ +65°C
|
|
保管温度範囲
|
–40 ~ +70°C
|
|
湿度 (動作、保管)
|
IEC 600 68-2-30、24 時間、95% 相対湿度、25 ~ 40°C、2 サイクル
|
|
EMC
|
|
|
保護構造
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
衝撃
|
IEC 600 68-2-27、25g (半正弦波ピーク)
|
|
振動
|
IEC 600 68-2-6、0.15 mm 10 Hz ~ 58 Hz
および 2 g 58 ~ 500 Hz (正弦波)
|
|
物理データ |
|
|---|---|
|
重量
|
1.2 ± 0.1 kg
|
|
サイズ (長さ × 幅 × 高さ)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
筐体材料
|
アルミニウム
|
|
カラー
|
白黒
|
|
配送情報 |
|
|---|---|
|
同梱物
|
|
|
梱包サイズ
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011355
|
|
UPC-12
|
845188012274
|
|
原産国
|
スウェーデン
|
|
概要 |
|
|---|---|
|
大規模火災をできる限り迅速に消火するには、相応の設備が必要です。倉庫や他の大型施設など、ビル全体が火に包まれた場合、現場には空中指揮プラットフォームを備えた消防車が必要になります。空中プラットフォームには消防ホースが取り付けられていて、消防士はホースを火に向けて放水します。多くの場合、消防士の視界は煙によって妨げられるため、ホースが火に向いているか確認することはできません。しかし、FLIR KF6 などの赤外線画像カメラを使用すると、消防士は煙を見通すことができます。赤外線画像では火炎は白く表示され、水の飛沫は黒く表示されるため、消防士は火に対して効果的に放水できているかを確認することができます。
|
|
|
利点:
|
|
|
|
画像および光学データ |
|
|---|---|
|
赤外線分解能
|
640 × 512 ピクセル
|
|
サーマル感度/NETD
|
100 mK 未満 (f/1.4 時)
|
|
視野 (FOV)
|
69° × 56°
|
|
フォーカス
|
固定
|
|
F 値
|
1.4
|
|
画像周波数
|
25 Hz
|
|
検出素子データ |
|
|---|---|
|
検出素子タイプ
|
焦点面アレイ、非冷却マイクロボロメーター
|
|
スペクトル領域
|
7.5 ~ 13.5 μm
|
|
画像表示 |
|
|---|---|
|
画像モード
|
TI 基本ファイヤーファイティング モード
|
|
自動レンジ
|
あり
|
|
測定 |
|
|---|---|
|
対象物温度レンジ
|
|
|
精度
|
±5°C または高ゲイン
レンジで ±5%
|
|
測定分析 |
|
|---|---|
|
スポットメーター
|
1
|
|
アイソサーモ
|
はい
|
|
設定 |
|
|---|---|
|
ビデオ規格
|
PAL
|
|
取り付け
|
上部取り付け
|
|
温度の単位
|
°C
|
|
コンポジット ビデオ |
|
|---|---|
|
ビデオ出力
|
コンポジット ビデオ出力、PAL 互換
|
|
電源システム |
|
|---|---|
|
電源入力
|
10.5 ~ 32 V DC ( ISO 7637-2)
|
|
起動時間
|
20 秒未満
|
|
消費電力
|
平均 5 W 未満 (28 V DC で給電時)
|
|
コネクタ |
|
|---|---|
|
電源およびビデオ コネクタ
|
13 ピン MIL-C-38999、D38999/24FB35PN
対応コネクタ: D38999/26FB35SN
|
|
環境データ |
|
|---|---|
|
動作温度レンジ
|
–32 ~ +65°C
|
|
保管温度範囲
|
–40 ~ +70°C
|
|
湿度 (動作、保管)
|
IEC 600 68-2-30、24 時間、95% 相対湿度、25 ~ 40°C、2 サイクル
|
|
EMC
|
|
|
保護構造
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
衝撃
|
IEC 600 68-2-27、25g (半正弦波ピーク)
|
|
振動
|
IEC 600 68-2-6、0.15 mm 10 Hz ~ 58 Hz
および 2 g 58 ~ 500 Hz (正弦波)
|
|
物理データ |
|
|---|---|
|
重量
|
1.2 ± 0.1 kg
|
|
サイズ (長さ × 幅 × 高さ)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
筐体材料
|
アルミニウム
|
|
カラー
|
白黒
|
|
配送情報 |
|
|---|---|
|
同梱物
|
|
|
梱包サイズ
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011362
|
|
UPC-12
|
845188012281
|
|
原産国
|
スウェーデン
|
|
概要 |
|
|---|---|
|
大規模火災をできる限り迅速に消火するには、相応の設備が必要です。倉庫や他の大型施設など、ビル全体が火に包まれた場合、現場には空中指揮プラットフォームを備えた消防車が必要になります。空中プラットフォームには消防ホースが取り付けられていて、消防士はホースを火に向けて放水します。多くの場合、消防士の視界は煙によって妨げられるため、ホースが火に向いているか確認することはできません。しかし、FLIR KF6 などの赤外線画像カメラを使用すると、消防士は煙を見通すことができます。赤外線画像では火炎は白く表示され、水の飛沫は黒く表示されるため、消防士は火に対して効果的に放水できているかを確認することができます。
|
|
|
利点:
|
|
|
|
画像および光学データ |
|
|---|---|
|
赤外線分解能
|
640 × 512 ピクセル
|
|
サーマル感度/NETD
|
100 mK 未満 (f/1.4 時)
|
|
視野 (FOV)
|
69° × 56°
|
|
フォーカス
|
固定
|
|
F 値
|
1.4
|
|
画像周波数
|
25 Hz
|
|
検出素子データ |
|
|---|---|
|
検出素子タイプ
|
焦点面アレイ、非冷却マイクロボロメーター
|
|
スペクトル領域
|
7.5 ~ 13.5 μm
|
|
画像表示 |
|
|---|---|
|
画像モード
|
TI 基本ファイヤーファイティング モード
|
|
自動レンジ
|
あり
|
|
測定 |
|
|---|---|
|
対象物温度レンジ
|
|
|
精度
|
±5°C または高ゲイン
レンジで ±5%
|
|
測定分析 |
|
|---|---|
|
スポットメーター
|
1
|
|
アイソサーモ
|
はい
|
|
設定 |
|
|---|---|
|
ビデオ規格
|
PAL
|
|
取り付け
|
下部取り付け
|
|
温度の単位
|
°F
|
|
コンポジット ビデオ |
|
|---|---|
|
ビデオ出力
|
コンポジット ビデオ出力、PAL 互換
|
|
電源システム |
|
|---|---|
|
電源入力
|
10.5 ~ 32 V DC ( ISO 7637-2)
|
|
起動時間
|
20 秒未満
|
|
消費電力
|
平均 5 W 未満 (28 V DC で給電時)
|
|
コネクタ |
|
|---|---|
|
電源およびビデオ コネクタ
|
13 ピン MIL-C-38999、D38999/24FB35PN
対応コネクタ: D38999/26FB35SN
|
|
環境データ |
|
|---|---|
|
動作温度レンジ
|
–32 ~ +65°C
|
|
保管温度範囲
|
–40 ~ +70°C
|
|
湿度 (動作、保管)
|
IEC 600 68-2-30、24 時間、95% 相対湿度、25 ~ 40°C、2 サイクル
|
|
EMC
|
|
|
保護構造
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
衝撃
|
IEC 600 68-2-27、25g (半正弦波ピーク)
|
|
振動
|
IEC 600 68-2-6、0.15 mm 10 Hz ~ 58 Hz
および 2 g 58 ~ 500 Hz (正弦波)
|
|
物理データ |
|
|---|---|
|
重量
|
1.2 ± 0.1 kg
|
|
サイズ (長さ × 幅 × 高さ)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
筐体材料
|
アルミニウム
|
|
カラー
|
白黒
|
|
配送情報 |
|
|---|---|
|
同梱物
|
|
|
梱包サイズ
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011379
|
|
UPC-12
|
845188012298
|
|
原産国
|
スウェーデン
|
|
概要 |
|
|---|---|
|
大規模火災をできる限り迅速に消火するには、相応の設備が必要です。倉庫や他の大型施設など、ビル全体が火に包まれた場合、現場には空中指揮プラットフォームを備えた消防車が必要になります。空中プラットフォームには消防ホースが取り付けられていて、消防士はホースを火に向けて放水します。多くの場合、消防士の視界は煙によって妨げられるため、ホースが火に向いているか確認することはできません。しかし、FLIR KF6 などの赤外線画像カメラを使用すると、消防士は煙を見通すことができます。赤外線画像では火炎は白く表示され、水の飛沫は黒く表示されるため、消防士は火に対して効果的に放水できているかを確認することができます。
|
|
|
利点:
|
|
|
|
画像および光学データ |
|
|---|---|
|
赤外線分解能
|
640 × 512 ピクセル
|
|
サーマル感度/NETD
|
100 mK 未満 (f/1.4 時)
|
|
視野 (FOV)
|
69° × 56°
|
|
フォーカス
|
固定
|
|
F 値
|
1.4
|
|
画像周波数
|
25 Hz
|
|
検出素子データ |
|
|---|---|
|
検出素子タイプ
|
焦点面アレイ、非冷却マイクロボロメーター
|
|
スペクトル領域
|
7.5 ~ 13.5 μm
|
|
画像表示 |
|
|---|---|
|
画像モード
|
TI 基本ファイヤーファイティング モード
|
|
自動レンジ
|
あり
|
|
測定 |
|
|---|---|
|
対象物温度レンジ
|
|
|
精度
|
±5°C または高ゲイン
レンジで ±5%
|
|
測定分析 |
|
|---|---|
|
スポットメーター
|
1
|
|
アイソサーモ
|
はい
|
|
設定 |
|
|---|---|
|
ビデオ規格
|
PAL
|
|
取り付け
|
下部取り付け
|
|
温度の単位
|
°C
|
|
コンポジット ビデオ |
|
|---|---|
|
ビデオ出力
|
コンポジット ビデオ出力、PAL 互換
|
|
電源システム |
|
|---|---|
|
電源入力
|
10.5 ~ 32 V DC ( ISO 7637-2)
|
|
起動時間
|
20 秒未満
|
|
消費電力
|
平均 5 W 未満 (28 V DC で給電時)
|
|
コネクタ |
|
|---|---|
|
電源およびビデオ コネクタ
|
13 ピン MIL-C-38999、D38999/24FB35PN
対応コネクタ: D38999/26FB35SN
|
|
環境データ |
|
|---|---|
|
動作温度レンジ
|
–32 ~ +65°C
|
|
保管温度範囲
|
–40 ~ +70°C
|
|
湿度 (動作、保管)
|
IEC 600 68-2-30、24 時間、95% 相対湿度、25 ~ 40°C、2 サイクル
|
|
EMC
|
|
|
保護構造
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
衝撃
|
IEC 600 68-2-27、25g (半正弦波ピーク)
|
|
振動
|
IEC 600 68-2-6、0.15 mm 10 Hz ~ 58 Hz
および 2 g 58 ~ 500 Hz (正弦波)
|
|
物理データ |
|
|---|---|
|
重量
|
1.2 ± 0.1 kg
|
|
サイズ (長さ × 幅 × 高さ)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
筐体材料
|
アルミニウム
|
|
カラー
|
白黒
|
|
配送情報 |
|
|---|---|
|
同梱物
|
|
|
梱包サイズ
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011386
|
|
UPC-12
|
845188012304
|
|
原産国
|
スウェーデン
|