13  세척,‎ 오염 물질 제거 및 소독

13.1  청소

13.1.1  카메라 하우징,‎ 케이블 및 기타 부품

13.1.1.1  액체

다음 액체 중 하나 사용:
  • 따뜻한 물
  • 약한 세제

13.1.1.2  장비

부드러운 천

13.1.1.3  프로시저

다음 절차를 따르십시오.

천을 액체에 넣어 적십니다.

천을 짜서 필요 이상의 액체를 제거합니다.

천으로 부품을 닦습니다.

13.1.2  적외선 렌즈

13.1.2.1  액체

다음 액체 중 하나 사용:
  • 이소프로필 알코올 30% 이상의 상용 렌즈 세정액.
  • 96% 에틸 알콜(C2H5OH)‎.

13.1.2.2  장비

탈지면

13.1.2.3  프로시저

다음 절차를 따르십시오.

탈지면을 액체에 넣어 적십니다.

탈지면을 짜서 필요 이상의 액체를 제거합니다.

렌즈를 한 번만 청소하고 탈지면을 버립니다.

13.2  오염 물질 제거 및 소독

  • 서비스 부서에 카메라를 반환하기 전에 카메라를 철저히 청소하고 오염 물질을 제거하고 소독해야 합니다. 유해 잔여물이 카메라에 남아 있어서는 안 됩니다. 유해 잔여물은 화학 소화기 물질,‎ 방사능,‎ 화학적 화재 잔여물을 포함하며 이에 한정되지 않습니다.
  • FLIR Systems는 서비스 부서로 반환된 오염된 카메라의 오염 물질 제거 및 소독 비용을 모두 청구할 수 있는 권리가 있습니다.