10  기술 데이터

10.1  온라인 시야각 계산기

모든 렌즈 카메라 조합에 대한 시야각표를 보려면 http://support.flir.com을 방문하여 카메라 시리즈 사진을 클릭하십시오.

10.2  기술 데이터에 관한 참고 사항

FLIR Systems는 사전 통지 없이 언제든지 사양을 변경할 권리가 있습니다. 최근 변경 내용은 http://support.flir.com을 참조하십시오.

10.3  신뢰할 수 있는 버전에 관한 참고 정보

이 출판물의 신뢰할 수 있는 버전은 영어입니다. 번역 오류 때문에 차이가 발생한 경우 영문 텍스트가 우선시됩니다.
늦은 변경 내용은 먼저 영어로 시행됩니다.

10.4  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0101
Rev.: 34959

일반 설명

대규모 화재를 최대한 신속하게 진화하려면 충분한 장비가 필요합니다. 창고나 기타 대형 구조물 같은 건물 전체에 화재가 발생하면 공중 명령 플랫폼을 갖춘 소방차가 현장에 있어야 합니다. 소방 호스가 공중 플랫폼에 장착된 상태에서 소방관은 용수를 불길에 분무할 수 있도록 호스를 조정합니다. 연기가 소방관의 시야를 방해하는 경우가 많으므로 호스가 불을 향하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. FLIR KF6 같은 열화상 카메라를 사용하면 소방관이 연기 속에서도 시야를 확보할 수 있습니다. 열화상 이미지에서 불꽃은 흰색으로,‎ 방사하는 물줄기는 검은색으로 표시되므로 소방관은 화재를 효과적으로 진압하고 있는지 확인할 수 있습니다.
장점:
  • 선명한 열화상 이미지: FLIR KF6에는 유지 관리가 필요가 없으며 선명한 열화상 이미지를 확보할 수 있는 산화바나듐(VOx)‎ 감지기가 있습니다. 산화바나듐 감지기를 사용하면 세밀한 부분까지 확인할 수 있는 상세한 열화상 이미지를 얻을 수 있으며 점검 과정에서 미세한 핫 스팟도 탐지할 수 있습니다.
  • FSX(Flexible Scene Enhancement)‎: 카메라 내부에서 디지털 이미지 처리 과정을 거쳐 열화상 이미지의 세부 화질을 향상시킵니다. 그 결과 일반 이미지보다 훨씬 자세한 부분까지 확인할 수 있는 선명한 열화상 이미지를 확보할 수 있습니다. 일반적으로 화재 진압 환경은 온도 변화가 극심합니다. 소방관은 FSX 기술을 통해 이와 같은 현장에서도 연기를 투시하고 핫 스팟을 손쉽게 탐지할 수 있습니다.
  • 강력하고 안정적인 성능: FLIR KF6은 매우 거친 환경에서도 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 견고한 케이스로 카메라 내부를 강력하게 보호하므로 연기나 물로 인해 감지기가 손상을 입지 않습니다.
  • 간단한 설치: FLIR KF6은 모든 공중 플랫폼에 쉽게 설치할 수 있습니다. 10.5–32V DC에 연결하기만 하면 컴포지트 비디오 출력 영상을 확인할 수 있습니다. 완전 자동이므로 통신이나 수동 조작이 필요하지 않습니다.

이미징 및 광학 데이터

IR 해상도
640 × 480픽셀
열감도/NETD
< f/1.4에서 100mK
시야각(FOV)‎
69° × 56°
초점
고정
F값
1.4
영상 주파수
30 Hz

감지기 데이터

 
감지기 유형
초점평면 배열,‎ 비냉각 마이크로 볼로미터
스펙트럼 범위
7.5~13.5μm

이미지 표현

 
이미지 모드
TI 기본 소방 활동 모드
자동 범위

측정

 
물체 온도 범위
  • 높은 온도 범위: –25 ~ +‎150°C
  • 낮은 온도 범위: 0 ~ +‎550°C
정확도
±5°C 또는 높은 온도 범위에서 ±5%

측정 분석

 
스팟미터
1
등온선

구성

 
비디오 표준
NTSC
장착
상단 장착
온도 단위
°F

컴포지트 비디오

 
비디오 출력
컴포지트 비디오 출력,‎ NTSC 호환

전원 시스템

 
입력 전원
10.5 ~ 32V DC(ISO 7637-2)‎
시작 시간
20초 미만
전력 소모량
평균 5W 미만,‎ 28V DC로 공급하는 경우

커넥터

 
전원 및 비디오 커넥터
13핀 MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
짝이 맞는 커넥터: D38999/26FB35SN

환경 데이터

 
작동 온도 범위
–32 ~ +‎65°C
스토리지 온도 범위
–40 ~ +‎70°C
습도(작동 및 스토리지)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24시간,‎ 95% 상대 습도,‎ 25~40°C,‎ 2사이클
EMC
  • EN 61000-6-2:2005(내성)‎
  • EN 61000-6-3: 2011(방출)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B(방출)‎
  • ISO7637-2 도로 차량 – 전도성,‎ 결합성 전기 장해-제2부: 전원선에서의 과도 전도(내성)‎
캡슐화
IP 67(IEC 605 29)‎
쇼크
IEC 600 68-2-27,‎ 25g 최대 반폭 사인파
진동
IEC 600 68-2-6,‎ 0.15mm 10Hz ~ 58Hz 및 2g 58 ~ 500Hz 정현 주기

물리적 데이터

 
무게
1.2 ± 0.1kg
크기(L × W × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
케이스 재질
알루미늄
색상
흰색 및 검은색

배송 정보

 
내용 목록
  • 적외선 카메라
  • 인쇄물
포장 크기
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011317
UPC-12
845188012236
원산지
스웨덴
제공물품 및 액세서리:

10.5  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0201
Rev.: 34959

일반 설명

대규모 화재를 최대한 신속하게 진화하려면 충분한 장비가 필요합니다. 창고나 기타 대형 구조물 같은 건물 전체에 화재가 발생하면 공중 명령 플랫폼을 갖춘 소방차가 현장에 있어야 합니다. 소방 호스가 공중 플랫폼에 장착된 상태에서 소방관은 용수를 불길에 분무할 수 있도록 호스를 조정합니다. 연기가 소방관의 시야를 방해하는 경우가 많으므로 호스가 불을 향하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. FLIR KF6 같은 열화상 카메라를 사용하면 소방관이 연기 속에서도 시야를 확보할 수 있습니다. 열화상 이미지에서 불꽃은 흰색으로,‎ 방사하는 물줄기는 검은색으로 표시되므로 소방관은 화재를 효과적으로 진압하고 있는지 확인할 수 있습니다.
장점:
  • 선명한 열화상 이미지: FLIR KF6에는 유지 관리가 필요가 없으며 선명한 열화상 이미지를 확보할 수 있는 산화바나듐(VOx)‎ 감지기가 있습니다. 산화바나듐 감지기를 사용하면 세밀한 부분까지 확인할 수 있는 상세한 열화상 이미지를 얻을 수 있으며 점검 과정에서 미세한 핫 스팟도 탐지할 수 있습니다.
  • FSX(Flexible Scene Enhancement)‎: 카메라 내부에서 디지털 이미지 처리 과정을 거쳐 열화상 이미지의 세부 화질을 향상시킵니다. 그 결과 일반 이미지보다 훨씬 자세한 부분까지 확인할 수 있는 선명한 열화상 이미지를 확보할 수 있습니다. 일반적으로 화재 진압 환경은 온도 변화가 극심합니다. 소방관은 FSX 기술을 통해 이와 같은 현장에서도 연기를 투시하고 핫 스팟을 손쉽게 탐지할 수 있습니다.
  • 강력하고 안정적인 성능: FLIR KF6은 매우 거친 환경에서도 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 견고한 케이스로 카메라 내부를 강력하게 보호하므로 연기나 물로 인해 감지기가 손상을 입지 않습니다.
  • 간단한 설치: FLIR KF6은 모든 공중 플랫폼에 쉽게 설치할 수 있습니다. 10.5–32V DC에 연결하기만 하면 컴포지트 비디오 출력 영상을 확인할 수 있습니다. 완전 자동이므로 통신이나 수동 조작이 필요하지 않습니다.

이미징 및 광학 데이터

IR 해상도
640 × 480픽셀
열감도/NETD
< f/1.4에서 100mK
시야각(FOV)‎
69° × 56°
초점
고정
F값
1.4
영상 주파수
30 Hz

감지기 데이터

 
감지기 유형
초점평면 배열,‎ 비냉각 마이크로 볼로미터
스펙트럼 범위
7.5~13.5μm

이미지 표현

 
이미지 모드
TI 기본 소방 활동 모드
자동 범위

측정

 
물체 온도 범위
  • 높은 온도 범위: –25 ~ +‎150°C
  • 낮은 온도 범위: 0 ~ +‎550°C
정확도
±5°C 또는 높은 온도 범위에서 ±5%

측정 분석

 
스팟미터
1
등온선

구성

 
비디오 표준
NTSC
장착
상단 장착
온도 단위
°C

컴포지트 비디오

 
비디오 출력
컴포지트 비디오 출력,‎ NTSC 호환

전원 시스템

 
입력 전원
10.5 ~ 32V DC(ISO 7637-2)‎
시작 시간
20초 미만
전력 소모량
평균 5W 미만,‎ 28V DC로 공급하는 경우

커넥터

 
전원 및 비디오 커넥터
13핀 MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
짝이 맞는 커넥터: D38999/26FB35SN

환경 데이터

 
작동 온도 범위
–32 ~ +‎65°C
스토리지 온도 범위
–40 ~ +‎70°C
습도(작동 및 스토리지)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24시간,‎ 95% 상대 습도,‎ 25~40°C,‎ 2사이클
EMC
  • EN 61000-6-2:2005(내성)‎
  • EN 61000-6-3: 2011(방출)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B(방출)‎
  • ISO7637-2 도로 차량 – 전도성,‎ 결합성 전기 장해-제2부: 전원선에서의 과도 전도(내성)‎
캡슐화
IP 67(IEC 605 29)‎
쇼크
IEC 600 68-2-27,‎ 25g 최대 반폭 사인파
진동
IEC 600 68-2-6,‎ 0.15mm 10Hz ~ 58Hz 및 2g 58 ~ 500Hz 정현 주기

물리적 데이터

 
무게
1.2 ± 0.1kg
크기(L × W × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
케이스 재질
알루미늄
색상
흰색 및 검은색

배송 정보

 
내용 목록
  • 적외선 카메라
  • 인쇄물
포장 크기
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011324
UPC-12
845188012243
원산지
스웨덴
제공물품 및 액세서리:

10.6  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0301
Rev.: 34959

일반 설명

대규모 화재를 최대한 신속하게 진화하려면 충분한 장비가 필요합니다. 창고나 기타 대형 구조물 같은 건물 전체에 화재가 발생하면 공중 명령 플랫폼을 갖춘 소방차가 현장에 있어야 합니다. 소방 호스가 공중 플랫폼에 장착된 상태에서 소방관은 용수를 불길에 분무할 수 있도록 호스를 조정합니다. 연기가 소방관의 시야를 방해하는 경우가 많으므로 호스가 불을 향하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. FLIR KF6 같은 열화상 카메라를 사용하면 소방관이 연기 속에서도 시야를 확보할 수 있습니다. 열화상 이미지에서 불꽃은 흰색으로,‎ 방사하는 물줄기는 검은색으로 표시되므로 소방관은 화재를 효과적으로 진압하고 있는지 확인할 수 있습니다.
장점:
  • 선명한 열화상 이미지: FLIR KF6에는 유지 관리가 필요가 없으며 선명한 열화상 이미지를 확보할 수 있는 산화바나듐(VOx)‎ 감지기가 있습니다. 산화바나듐 감지기를 사용하면 세밀한 부분까지 확인할 수 있는 상세한 열화상 이미지를 얻을 수 있으며 점검 과정에서 미세한 핫 스팟도 탐지할 수 있습니다.
  • FSX(Flexible Scene Enhancement)‎: 카메라 내부에서 디지털 이미지 처리 과정을 거쳐 열화상 이미지의 세부 화질을 향상시킵니다. 그 결과 일반 이미지보다 훨씬 자세한 부분까지 확인할 수 있는 선명한 열화상 이미지를 확보할 수 있습니다. 일반적으로 화재 진압 환경은 온도 변화가 극심합니다. 소방관은 FSX 기술을 통해 이와 같은 현장에서도 연기를 투시하고 핫 스팟을 손쉽게 탐지할 수 있습니다.
  • 강력하고 안정적인 성능: FLIR KF6은 매우 거친 환경에서도 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 견고한 케이스로 카메라 내부를 강력하게 보호하므로 연기나 물로 인해 감지기가 손상을 입지 않습니다.
  • 간단한 설치: FLIR KF6은 모든 공중 플랫폼에 쉽게 설치할 수 있습니다. 10.5–32V DC에 연결하기만 하면 컴포지트 비디오 출력 영상을 확인할 수 있습니다. 완전 자동이므로 통신이나 수동 조작이 필요하지 않습니다.

이미징 및 광학 데이터

IR 해상도
640 × 480픽셀
열감도/NETD
< f/1.4에서 100mK
시야각(FOV)‎
69° × 56°
초점
고정
F값
1.4
영상 주파수
30 Hz

감지기 데이터

 
감지기 유형
초점평면 배열,‎ 비냉각 마이크로 볼로미터
스펙트럼 범위
7.5~13.5μm

이미지 표현

 
이미지 모드
TI 기본 소방 활동 모드
자동 범위

측정

 
물체 온도 범위
  • 높은 온도 범위: –25 ~ +‎150°C
  • 낮은 온도 범위: 0 ~ +‎550°C
정확도
±5°C 또는 높은 온도 범위에서 ±5%

측정 분석

 
스팟미터
1
등온선

구성

 
비디오 표준
NTSC
장착
하단 장착
온도 단위
°F

컴포지트 비디오

 
비디오 출력
컴포지트 비디오 출력,‎ NTSC 호환

전원 시스템

 
입력 전원
10.5 ~ 32V DC(ISO 7637-2)‎
시작 시간
20초 미만
전력 소모량
평균 5W 미만,‎ 28V DC로 공급하는 경우

커넥터

 
전원 및 비디오 커넥터
13핀 MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
짝이 맞는 커넥터: D38999/26FB35SN

환경 데이터

 
작동 온도 범위
–32 ~ +‎65°C
스토리지 온도 범위
–40 ~ +‎70°C
습도(작동 및 스토리지)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24시간,‎ 95% 상대 습도,‎ 25~40°C,‎ 2사이클
EMC
  • EN 61000-6-2:2005(내성)‎
  • EN 61000-6-3: 2011(방출)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B(방출)‎
  • ISO7637-2 도로 차량 – 전도성,‎ 결합성 전기 장해-제2부: 전원선에서의 과도 전도(내성)‎
캡슐화
IP 67(IEC 605 29)‎
쇼크
IEC 600 68-2-27,‎ 25g 최대 반폭 사인파
진동
IEC 600 68-2-6,‎ 0.15mm 10Hz ~ 58Hz 및 2g 58 ~ 500Hz 정현 주기

물리적 데이터

 
무게
1.2 ± 0.1kg
크기(L × W × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
케이스 재질
알루미늄
색상
흰색 및 검은색

배송 정보

 
내용 목록
  • 적외선 카메라
  • 인쇄물
포장 크기
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011331
UPC-12
845188012250
원산지
스웨덴
제공물품 및 액세서리:

10.7  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0401
Rev.: 34959

일반 설명

대규모 화재를 최대한 신속하게 진화하려면 충분한 장비가 필요합니다. 창고나 기타 대형 구조물 같은 건물 전체에 화재가 발생하면 공중 명령 플랫폼을 갖춘 소방차가 현장에 있어야 합니다. 소방 호스가 공중 플랫폼에 장착된 상태에서 소방관은 용수를 불길에 분무할 수 있도록 호스를 조정합니다. 연기가 소방관의 시야를 방해하는 경우가 많으므로 호스가 불을 향하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. FLIR KF6 같은 열화상 카메라를 사용하면 소방관이 연기 속에서도 시야를 확보할 수 있습니다. 열화상 이미지에서 불꽃은 흰색으로,‎ 방사하는 물줄기는 검은색으로 표시되므로 소방관은 화재를 효과적으로 진압하고 있는지 확인할 수 있습니다.
장점:
  • 선명한 열화상 이미지: FLIR KF6에는 유지 관리가 필요가 없으며 선명한 열화상 이미지를 확보할 수 있는 산화바나듐(VOx)‎ 감지기가 있습니다. 산화바나듐 감지기를 사용하면 세밀한 부분까지 확인할 수 있는 상세한 열화상 이미지를 얻을 수 있으며 점검 과정에서 미세한 핫 스팟도 탐지할 수 있습니다.
  • FSX(Flexible Scene Enhancement)‎: 카메라 내부에서 디지털 이미지 처리 과정을 거쳐 열화상 이미지의 세부 화질을 향상시킵니다. 그 결과 일반 이미지보다 훨씬 자세한 부분까지 확인할 수 있는 선명한 열화상 이미지를 확보할 수 있습니다. 일반적으로 화재 진압 환경은 온도 변화가 극심합니다. 소방관은 FSX 기술을 통해 이와 같은 현장에서도 연기를 투시하고 핫 스팟을 손쉽게 탐지할 수 있습니다.
  • 강력하고 안정적인 성능: FLIR KF6은 매우 거친 환경에서도 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 견고한 케이스로 카메라 내부를 강력하게 보호하므로 연기나 물로 인해 감지기가 손상을 입지 않습니다.
  • 간단한 설치: FLIR KF6은 모든 공중 플랫폼에 쉽게 설치할 수 있습니다. 10.5–32V DC에 연결하기만 하면 컴포지트 비디오 출력 영상을 확인할 수 있습니다. 완전 자동이므로 통신이나 수동 조작이 필요하지 않습니다.

이미징 및 광학 데이터

IR 해상도
640 × 480픽셀
열감도/NETD
< f/1.4에서 100mK
시야각(FOV)‎
69° × 56°
초점
고정
F값
1.4
영상 주파수
30 Hz

감지기 데이터

 
감지기 유형
초점평면 배열,‎ 비냉각 마이크로 볼로미터
스펙트럼 범위
7.5~13.5μm

이미지 표현

 
이미지 모드
TI 기본 소방 활동 모드
자동 범위

측정

 
물체 온도 범위
  • 높은 온도 범위: –25 ~ +‎150°C
  • 낮은 온도 범위: 0 ~ +‎550°C
정확도
±5°C 또는 높은 온도 범위에서 ±5%

측정 분석

 
스팟미터
1
등온선

구성

 
비디오 표준
NTSC
장착
하단 장착
온도 단위
°C

컴포지트 비디오

 
비디오 출력
컴포지트 비디오 출력,‎ NTSC 호환

전원 시스템

 
입력 전원
10.5 ~ 32V DC(ISO 7637-2)‎
시작 시간
20초 미만
전력 소모량
평균 5W 미만,‎ 28V DC로 공급하는 경우

커넥터

 
전원 및 비디오 커넥터
13핀 MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
짝이 맞는 커넥터: D38999/26FB35SN

환경 데이터

 
작동 온도 범위
–32 ~ +‎65°C
스토리지 온도 범위
–40 ~ +‎70°C
습도(작동 및 스토리지)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24시간,‎ 95% 상대 습도,‎ 25~40°C,‎ 2사이클
EMC
  • EN 61000-6-2:2005(내성)‎
  • EN 61000-6-3: 2011(방출)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B(방출)‎
  • ISO7637-2 도로 차량 – 전도성,‎ 결합성 전기 장해-제2부: 전원선에서의 과도 전도(내성)‎
캡슐화
IP 67(IEC 605 29)‎
쇼크
IEC 600 68-2-27,‎ 25g 최대 반폭 사인파
진동
IEC 600 68-2-6,‎ 0.15mm 10Hz ~ 58Hz 및 2g 58 ~ 500Hz 정현 주기

물리적 데이터

 
무게
1.2 ± 0.1kg
크기(L × W × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
케이스 재질
알루미늄
색상
흰색 및 검은색

배송 정보

 
내용 목록
  • 적외선 카메라
  • 인쇄물
포장 크기
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011348
UPC-12
845188012267
원산지
스웨덴
제공물품 및 액세서리:

10.8  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0501
Rev.: 34959

일반 설명

대규모 화재를 최대한 신속하게 진화하려면 충분한 장비가 필요합니다. 창고나 기타 대형 구조물 같은 건물 전체에 화재가 발생하면 공중 명령 플랫폼을 갖춘 소방차가 현장에 있어야 합니다. 소방 호스가 공중 플랫폼에 장착된 상태에서 소방관은 용수를 불길에 분무할 수 있도록 호스를 조정합니다. 연기가 소방관의 시야를 방해하는 경우가 많으므로 호스가 불을 향하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. FLIR KF6 같은 열화상 카메라를 사용하면 소방관이 연기 속에서도 시야를 확보할 수 있습니다. 열화상 이미지에서 불꽃은 흰색으로,‎ 방사하는 물줄기는 검은색으로 표시되므로 소방관은 화재를 효과적으로 진압하고 있는지 확인할 수 있습니다.
장점:
  • 선명한 열화상 이미지: FLIR KF6에는 유지 관리가 필요가 없으며 선명한 열화상 이미지를 확보할 수 있는 산화바나듐(VOx)‎ 감지기가 있습니다. 산화바나듐 감지기를 사용하면 세밀한 부분까지 확인할 수 있는 상세한 열화상 이미지를 얻을 수 있으며 점검 과정에서 미세한 핫 스팟도 탐지할 수 있습니다.
  • FSX(Flexible Scene Enhancement)‎: 카메라 내부에서 디지털 이미지 처리 과정을 거쳐 열화상 이미지의 세부 화질을 향상시킵니다. 그 결과 일반 이미지보다 훨씬 자세한 부분까지 확인할 수 있는 선명한 열화상 이미지를 확보할 수 있습니다. 일반적으로 화재 진압 환경은 온도 변화가 극심합니다. 소방관은 FSX 기술을 통해 이와 같은 현장에서도 연기를 투시하고 핫 스팟을 손쉽게 탐지할 수 있습니다.
  • 강력하고 안정적인 성능: FLIR KF6은 매우 거친 환경에서도 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 견고한 케이스로 카메라 내부를 강력하게 보호하므로 연기나 물로 인해 감지기가 손상을 입지 않습니다.
  • 간단한 설치: FLIR KF6은 모든 공중 플랫폼에 쉽게 설치할 수 있습니다. 10.5–32V DC에 연결하기만 하면 컴포지트 비디오 출력 영상을 확인할 수 있습니다. 완전 자동이므로 통신이나 수동 조작이 필요하지 않습니다.

이미징 및 광학 데이터

IR 해상도
640 × 512픽셀
열감도/NETD
< f/1.4에서 100mK
시야각(FOV)‎
69° × 56°
초점
고정
F값
1.4
영상 주파수
25 Hz

감지기 데이터

 
감지기 유형
초점평면 배열,‎ 비냉각 마이크로 볼로미터
스펙트럼 범위
7.5~13.5μm

이미지 표현

 
이미지 모드
TI 기본 소방 활동 모드
자동 범위

측정

 
물체 온도 범위
  • 높은 온도 범위: –25 ~ +‎150°C
  • 낮은 온도 범위: 0 ~ +‎550°C
정확도
±5°C 또는 높은 온도 범위에서 ±5%

측정 분석

 
스팟미터
1
등온선

구성

 
비디오 표준
PAL
장착
상단 장착
온도 단위
°F

컴포지트 비디오

 
비디오 출력
컴포지트 비디오 출력,‎ PAL 호환

전원 시스템

 
입력 전원
10.5 ~ 32V DC(ISO 7637-2)‎
시작 시간
20초 미만
전력 소모량
평균 5W 미만,‎ 28V DC로 공급하는 경우

커넥터

 
전원 및 비디오 커넥터
13핀 MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
짝이 맞는 커넥터: D38999/26FB35SN

환경 데이터

 
작동 온도 범위
–32 ~ +‎65°C
스토리지 온도 범위
–40 ~ +‎70°C
습도(작동 및 스토리지)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24시간,‎ 95% 상대 습도,‎ 25~40°C,‎ 2사이클
EMC
  • EN 61000-6-2:2005(내성)‎
  • EN 61000-6-3: 2011(방출)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B(방출)‎
  • ISO7637-2 도로 차량 – 전도성,‎ 결합성 전기 장해-제2부: 전원선에서의 과도 전도(내성)‎
캡슐화
IP 67(IEC 605 29)‎
쇼크
IEC 600 68-2-27,‎ 25g 최대 반폭 사인파
진동
IEC 600 68-2-6,‎ 0.15mm 10Hz ~ 58Hz 및 2g 58 ~ 500Hz 정현 주기

물리적 데이터

 
무게
1.2 ± 0.1kg
크기(L × W × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
케이스 재질
알루미늄
색상
흰색 및 검은색

배송 정보

 
내용 목록
  • 적외선 카메라
  • 인쇄물
포장 크기
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011355
UPC-12
845188012274
원산지
스웨덴
제공물품 및 액세서리:

10.9  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0601
Rev.: 34959

일반 설명

대규모 화재를 최대한 신속하게 진화하려면 충분한 장비가 필요합니다. 창고나 기타 대형 구조물 같은 건물 전체에 화재가 발생하면 공중 명령 플랫폼을 갖춘 소방차가 현장에 있어야 합니다. 소방 호스가 공중 플랫폼에 장착된 상태에서 소방관은 용수를 불길에 분무할 수 있도록 호스를 조정합니다. 연기가 소방관의 시야를 방해하는 경우가 많으므로 호스가 불을 향하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. FLIR KF6 같은 열화상 카메라를 사용하면 소방관이 연기 속에서도 시야를 확보할 수 있습니다. 열화상 이미지에서 불꽃은 흰색으로,‎ 방사하는 물줄기는 검은색으로 표시되므로 소방관은 화재를 효과적으로 진압하고 있는지 확인할 수 있습니다.
장점:
  • 선명한 열화상 이미지: FLIR KF6에는 유지 관리가 필요가 없으며 선명한 열화상 이미지를 확보할 수 있는 산화바나듐(VOx)‎ 감지기가 있습니다. 산화바나듐 감지기를 사용하면 세밀한 부분까지 확인할 수 있는 상세한 열화상 이미지를 얻을 수 있으며 점검 과정에서 미세한 핫 스팟도 탐지할 수 있습니다.
  • FSX(Flexible Scene Enhancement)‎: 카메라 내부에서 디지털 이미지 처리 과정을 거쳐 열화상 이미지의 세부 화질을 향상시킵니다. 그 결과 일반 이미지보다 훨씬 자세한 부분까지 확인할 수 있는 선명한 열화상 이미지를 확보할 수 있습니다. 일반적으로 화재 진압 환경은 온도 변화가 극심합니다. 소방관은 FSX 기술을 통해 이와 같은 현장에서도 연기를 투시하고 핫 스팟을 손쉽게 탐지할 수 있습니다.
  • 강력하고 안정적인 성능: FLIR KF6은 매우 거친 환경에서도 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 견고한 케이스로 카메라 내부를 강력하게 보호하므로 연기나 물로 인해 감지기가 손상을 입지 않습니다.
  • 간단한 설치: FLIR KF6은 모든 공중 플랫폼에 쉽게 설치할 수 있습니다. 10.5–32V DC에 연결하기만 하면 컴포지트 비디오 출력 영상을 확인할 수 있습니다. 완전 자동이므로 통신이나 수동 조작이 필요하지 않습니다.

이미징 및 광학 데이터

IR 해상도
640 × 512픽셀
열감도/NETD
< f/1.4에서 100mK
시야각(FOV)‎
69° × 56°
초점
고정
F값
1.4
영상 주파수
25 Hz

감지기 데이터

 
감지기 유형
초점평면 배열,‎ 비냉각 마이크로 볼로미터
스펙트럼 범위
7.5~13.5μm

이미지 표현

 
이미지 모드
TI 기본 소방 활동 모드
자동 범위

측정

 
물체 온도 범위
  • 높은 온도 범위: –25 ~ +‎150°C
  • 낮은 온도 범위: 0 ~ +‎550°C
정확도
±5°C 또는 높은 온도 범위에서 ±5%

측정 분석

 
스팟미터
1
등온선

구성

 
비디오 표준
PAL
장착
상단 장착
온도 단위
°C

컴포지트 비디오

 
비디오 출력
컴포지트 비디오 출력,‎ PAL 호환

전원 시스템

 
입력 전원
10.5 ~ 32V DC(ISO 7637-2)‎
시작 시간
20초 미만
전력 소모량
평균 5W 미만,‎ 28V DC로 공급하는 경우

커넥터

 
전원 및 비디오 커넥터
13핀 MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
짝이 맞는 커넥터: D38999/26FB35SN

환경 데이터

 
작동 온도 범위
–32 ~ +‎65°C
스토리지 온도 범위
–40 ~ +‎70°C
습도(작동 및 스토리지)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24시간,‎ 95% 상대 습도,‎ 25~40°C,‎ 2사이클
EMC
  • EN 61000-6-2:2005(내성)‎
  • EN 61000-6-3: 2011(방출)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B(방출)‎
  • ISO7637-2 도로 차량 – 전도성,‎ 결합성 전기 장해-제2부: 전원선에서의 과도 전도(내성)‎
캡슐화
IP 67(IEC 605 29)‎
쇼크
IEC 600 68-2-27,‎ 25g 최대 반폭 사인파
진동
IEC 600 68-2-6,‎ 0.15mm 10Hz ~ 58Hz 및 2g 58 ~ 500Hz 정현 주기

물리적 데이터

 
무게
1.2 ± 0.1kg
크기(L × W × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
케이스 재질
알루미늄
색상
흰색 및 검은색

배송 정보

 
내용 목록
  • 적외선 카메라
  • 인쇄물
포장 크기
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011362
UPC-12
845188012281
원산지
스웨덴
제공물품 및 액세서리:

10.10  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0701
Rev.: 34959

일반 설명

대규모 화재를 최대한 신속하게 진화하려면 충분한 장비가 필요합니다. 창고나 기타 대형 구조물 같은 건물 전체에 화재가 발생하면 공중 명령 플랫폼을 갖춘 소방차가 현장에 있어야 합니다. 소방 호스가 공중 플랫폼에 장착된 상태에서 소방관은 용수를 불길에 분무할 수 있도록 호스를 조정합니다. 연기가 소방관의 시야를 방해하는 경우가 많으므로 호스가 불을 향하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. FLIR KF6 같은 열화상 카메라를 사용하면 소방관이 연기 속에서도 시야를 확보할 수 있습니다. 열화상 이미지에서 불꽃은 흰색으로,‎ 방사하는 물줄기는 검은색으로 표시되므로 소방관은 화재를 효과적으로 진압하고 있는지 확인할 수 있습니다.
장점:
  • 선명한 열화상 이미지: FLIR KF6에는 유지 관리가 필요가 없으며 선명한 열화상 이미지를 확보할 수 있는 산화바나듐(VOx)‎ 감지기가 있습니다. 산화바나듐 감지기를 사용하면 세밀한 부분까지 확인할 수 있는 상세한 열화상 이미지를 얻을 수 있으며 점검 과정에서 미세한 핫 스팟도 탐지할 수 있습니다.
  • FSX(Flexible Scene Enhancement)‎: 카메라 내부에서 디지털 이미지 처리 과정을 거쳐 열화상 이미지의 세부 화질을 향상시킵니다. 그 결과 일반 이미지보다 훨씬 자세한 부분까지 확인할 수 있는 선명한 열화상 이미지를 확보할 수 있습니다. 일반적으로 화재 진압 환경은 온도 변화가 극심합니다. 소방관은 FSX 기술을 통해 이와 같은 현장에서도 연기를 투시하고 핫 스팟을 손쉽게 탐지할 수 있습니다.
  • 강력하고 안정적인 성능: FLIR KF6은 매우 거친 환경에서도 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 견고한 케이스로 카메라 내부를 강력하게 보호하므로 연기나 물로 인해 감지기가 손상을 입지 않습니다.
  • 간단한 설치: FLIR KF6은 모든 공중 플랫폼에 쉽게 설치할 수 있습니다. 10.5–32V DC에 연결하기만 하면 컴포지트 비디오 출력 영상을 확인할 수 있습니다. 완전 자동이므로 통신이나 수동 조작이 필요하지 않습니다.

이미징 및 광학 데이터

IR 해상도
640 × 512픽셀
열감도/NETD
< f/1.4에서 100mK
시야각(FOV)‎
69° × 56°
초점
고정
F값
1.4
영상 주파수
25 Hz

감지기 데이터

 
감지기 유형
초점평면 배열,‎ 비냉각 마이크로 볼로미터
스펙트럼 범위
7.5~13.5μm

이미지 표현

 
이미지 모드
TI 기본 소방 활동 모드
자동 범위

측정

 
물체 온도 범위
  • 높은 온도 범위: –25 ~ +‎150°C
  • 낮은 온도 범위: 0 ~ +‎550°C
정확도
±5°C 또는 높은 온도 범위에서 ±5%

측정 분석

 
스팟미터
1
등온선

구성

 
비디오 표준
PAL
장착
하단 장착
온도 단위
°F

컴포지트 비디오

 
비디오 출력
컴포지트 비디오 출력,‎ PAL 호환

전원 시스템

 
입력 전원
10.5 ~ 32V DC(ISO 7637-2)‎
시작 시간
20초 미만
전력 소모량
평균 5W 미만,‎ 28V DC로 공급하는 경우

커넥터

 
전원 및 비디오 커넥터
13핀 MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
짝이 맞는 커넥터: D38999/26FB35SN

환경 데이터

 
작동 온도 범위
–32 ~ +‎65°C
스토리지 온도 범위
–40 ~ +‎70°C
습도(작동 및 스토리지)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24시간,‎ 95% 상대 습도,‎ 25~40°C,‎ 2사이클
EMC
  • EN 61000-6-2:2005(내성)‎
  • EN 61000-6-3: 2011(방출)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B(방출)‎
  • ISO7637-2 도로 차량 – 전도성,‎ 결합성 전기 장해-제2부: 전원선에서의 과도 전도(내성)‎
캡슐화
IP 67(IEC 605 29)‎
쇼크
IEC 600 68-2-27,‎ 25g 최대 반폭 사인파
진동
IEC 600 68-2-6,‎ 0.15mm 10Hz ~ 58Hz 및 2g 58 ~ 500Hz 정현 주기

물리적 데이터

 
무게
1.2 ± 0.1kg
크기(L × W × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
케이스 재질
알루미늄
색상
흰색 및 검은색

배송 정보

 
내용 목록
  • 적외선 카메라
  • 인쇄물
포장 크기
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011379
UPC-12
845188012298
원산지
스웨덴
제공물품 및 액세서리:

10.11  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0801
Rev.: 34959

일반 설명

대규모 화재를 최대한 신속하게 진화하려면 충분한 장비가 필요합니다. 창고나 기타 대형 구조물 같은 건물 전체에 화재가 발생하면 공중 명령 플랫폼을 갖춘 소방차가 현장에 있어야 합니다. 소방 호스가 공중 플랫폼에 장착된 상태에서 소방관은 용수를 불길에 분무할 수 있도록 호스를 조정합니다. 연기가 소방관의 시야를 방해하는 경우가 많으므로 호스가 불을 향하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. FLIR KF6 같은 열화상 카메라를 사용하면 소방관이 연기 속에서도 시야를 확보할 수 있습니다. 열화상 이미지에서 불꽃은 흰색으로,‎ 방사하는 물줄기는 검은색으로 표시되므로 소방관은 화재를 효과적으로 진압하고 있는지 확인할 수 있습니다.
장점:
  • 선명한 열화상 이미지: FLIR KF6에는 유지 관리가 필요가 없으며 선명한 열화상 이미지를 확보할 수 있는 산화바나듐(VOx)‎ 감지기가 있습니다. 산화바나듐 감지기를 사용하면 세밀한 부분까지 확인할 수 있는 상세한 열화상 이미지를 얻을 수 있으며 점검 과정에서 미세한 핫 스팟도 탐지할 수 있습니다.
  • FSX(Flexible Scene Enhancement)‎: 카메라 내부에서 디지털 이미지 처리 과정을 거쳐 열화상 이미지의 세부 화질을 향상시킵니다. 그 결과 일반 이미지보다 훨씬 자세한 부분까지 확인할 수 있는 선명한 열화상 이미지를 확보할 수 있습니다. 일반적으로 화재 진압 환경은 온도 변화가 극심합니다. 소방관은 FSX 기술을 통해 이와 같은 현장에서도 연기를 투시하고 핫 스팟을 손쉽게 탐지할 수 있습니다.
  • 강력하고 안정적인 성능: FLIR KF6은 매우 거친 환경에서도 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 견고한 케이스로 카메라 내부를 강력하게 보호하므로 연기나 물로 인해 감지기가 손상을 입지 않습니다.
  • 간단한 설치: FLIR KF6은 모든 공중 플랫폼에 쉽게 설치할 수 있습니다. 10.5–32V DC에 연결하기만 하면 컴포지트 비디오 출력 영상을 확인할 수 있습니다. 완전 자동이므로 통신이나 수동 조작이 필요하지 않습니다.

이미징 및 광학 데이터

IR 해상도
640 × 512픽셀
열감도/NETD
< f/1.4에서 100mK
시야각(FOV)‎
69° × 56°
초점
고정
F값
1.4
영상 주파수
25 Hz

감지기 데이터

 
감지기 유형
초점평면 배열,‎ 비냉각 마이크로 볼로미터
스펙트럼 범위
7.5~13.5μm

이미지 표현

 
이미지 모드
TI 기본 소방 활동 모드
자동 범위

측정

 
물체 온도 범위
  • 높은 온도 범위: –25 ~ +‎150°C
  • 낮은 온도 범위: 0 ~ +‎550°C
정확도
±5°C 또는 높은 온도 범위에서 ±5%

측정 분석

 
스팟미터
1
등온선

구성

 
비디오 표준
PAL
장착
하단 장착
온도 단위
°C

컴포지트 비디오

 
비디오 출력
컴포지트 비디오 출력,‎ PAL 호환

전원 시스템

 
입력 전원
10.5 ~ 32V DC(ISO 7637-2)‎
시작 시간
20초 미만
전력 소모량
평균 5W 미만,‎ 28V DC로 공급하는 경우

커넥터

 
전원 및 비디오 커넥터
13핀 MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
짝이 맞는 커넥터: D38999/26FB35SN

환경 데이터

 
작동 온도 범위
–32 ~ +‎65°C
스토리지 온도 범위
–40 ~ +‎70°C
습도(작동 및 스토리지)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24시간,‎ 95% 상대 습도,‎ 25~40°C,‎ 2사이클
EMC
  • EN 61000-6-2:2005(내성)‎
  • EN 61000-6-3: 2011(방출)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B(방출)‎
  • ISO7637-2 도로 차량 – 전도성,‎ 결합성 전기 장해-제2부: 전원선에서의 과도 전도(내성)‎
캡슐화
IP 67(IEC 605 29)‎
쇼크
IEC 600 68-2-27,‎ 25g 최대 반폭 사인파
진동
IEC 600 68-2-6,‎ 0.15mm 10Hz ~ 58Hz 및 2g 58 ~ 500Hz 정현 주기

물리적 데이터

 
무게
1.2 ± 0.1kg
크기(L × W × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
케이스 재질
알루미늄
색상
흰색 및 검은색

배송 정보

 
내용 목록
  • 적외선 카메라
  • 인쇄물
포장 크기
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011386
UPC-12
845188012304
원산지
스웨덴
제공물품 및 액세서리: