13  Rengjøring,‎ dekontaminering og desinfisering

13.1  Rengjøring

13.1.1  Kamerahus,‎ kabler og annet tilbehør

13.1.1.1  Væsker

Bruk en av disse væskene:
  • Varmt vann
  • En oppløsning med et mildt vaskemiddel

13.1.1.2  Utstyr

En myk klut

13.1.1.3  Prosedyre

Gå frem på følgende måte:

Dypp kluten i væske.

Vri opp kluten for å fjerne overflødig væske.

Rengjør delen med kluten.

13.1.2  Infrarød linse

13.1.2.1  Væsker

Bruk en av disse væskene:
  • Kommersiell linsevæske som inneholder over 30 % isopropylalkohol.
  • 96 % etylalkohol (C2H5OH)‎.

13.1.2.2  Utstyr

Vatt

13.1.2.3  Prosedyre

Gå frem på følgende måte:

Dypp vatten i væsken.

Vri opp kluten for å fjerne overflødig væske.

Tørk av linsen kun én gang og kast vatten.

13.2  Rengjøring og desinfisering

  • Kameraet må rengjøres nøye og desinfiseres før det sendes til serviceavdelingen vår. Det kan ikke være farlig avfall på kameraene. Slikt avfall inkluderer – men er ikke begrenset til – kjemiske rester fra brannslukkingsapparater,‎ radioaktivitet,‎ bioavfall og rester fra kjemiske branner.
  • FLIR Systems forbeholder seg retten til å ta betalt for rengjøringen og desinfiseringen av forurensede kameraer som sendes til serviceavdelingen.