10  Tekniske data

10.1  Synsfeltkalkulator på nett

Gå til http://support.flir.com og klikk på bildet av kameraseriene for å vise tabeller over synsfelt for alle kombinasjoner av linser og kameraer.

10.2  Merknad om tekniske data

FLIR Systems forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner når som helst og uten forvarsel. Se http://support.flir.com for de nyeste endringene.

10.3  Merknad om autoritative versjoner

Den autoritative versjonen av denne publikasjonen er den engelske. Hvis det skulle oppstå avvik på grunn av oversettelsesfeil,‎ har den engelske teksten forrang.
Senere endringer implementeres først på engelsk.

10.4  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0101
Rev.: 34959

Generell beskrivelse

Ved store branner trengs det omfattende utstyr for å slukke dem så fort som mulig. Når hele bygninger,‎ som f.eks. lagerbygg eller andre store konstruksjoner,‎ begynner å brenne,‎ må en brannbil med lift være på stedet. En brannslange monteres på liften,‎ og en operatør retter slangen med vannstrålen mot brannen. Ofte hindres sikten til operatøren av røyk,‎ slik at det er umulig å se om slangen er rettet mot flammene. Med et termokamera som FLIR KF6 blir operatøren imidlertid i stand til å se gjennom røyken. Flammene vises som hvite på det termiske bildet,‎ og vannstrålen vises som svart,‎ slik at operatøren kan se om de treffer flammene på en effektiv måte.
Fordeler:
  • Skarpe termiske bilder: FLIR KF6 har en vedlikeholdsfri detektor for vanadiumoksid (VOx)‎ som gir skarpe termiske bilder. Dette gir detaljerte termiske bilder der selv de minste detaljene er synlige og små varme punkter oppdages under ettersyn.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Detaljer i det termiske bildet forsterkes ved hjelp av digital bildebehandling i kameraet. Resultatet er et svært skarpt termisk bilde som viser flere detaljer enn et standardbilde. FSX gjør det enklere for brannpersonell å se gjennom røyk og finne varme punkter – selv i tilfeller med ekstrem temperaturdynamikk,‎ noe som er vanlig i brannslukkingssituasjoner.
  • Robust og pålitelig: FLIR KF6 er konstruert for å kunne brukes under krevende forhold. Hoveddelen er godt beskyttet av et robust hus,‎ slik at detektoren ikke kan skades av røyk eller vann.
  • Enkel installasjon: FLIR KF6 er enkelt å installere på en hvilken som helst opphøyd plattform. Når du kobler den til 10,‎5–32 V DC,‎ får du komposittvideo ut. Det trengs ingen kommunikasjon eller håndkontroller – alt er helautomatisk.

Bildedata og optiske data

IR-oppløsning
640 × 480 piksler
Varmefølsomhet/NETD
< 100 mK ved f/1,‎4
Synsfelt
69° × 56°
Fokus
Fast
F-nummer
1,‎4
Bildefrekvens
30 Hz

Detektordata

 
Detektortype
Fokusplantype,‎ ukjølt mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5–13,‎5 μm

Bildepresentasjon

 
Bildemodus
TI Basic-brannslukningsmodus
Automatisk område
Ja

Mål

 
Objekttemperaturområder
  • Område for høy forsterkningsgrad: –25 til 150 °C.
  • Område for lav forsterkningsgrad: 0 til 550 °C.
Nøyaktighet
±5 °C eller ±5 % i område for høy forsterkningsgrad

Måleanalyse

 
Punktmåler
1
Isoterm
Ja

Konfigurasjon

 
Videostandard
NTSC
Montering
Toppmontert
Temperatureenhet
°F

Komposittvideo

 
Video ut
Utgang for komposittvideo,‎ NTSC-kompatibel

Strømforsyning

 
Strøminngang
10,‎5–32 V DC (ISO 7637-2)‎
Oppstartstid
< 20 sekunder
Strømforbruk
< 5 W i gjennomsnitt,‎ med 28 V DC tilførsel

Kontakt

 
Strøm- og videokontakt
13-pinners MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Koblingskontakt: D38999/26FB35SN

Omgivelsesdata

 
Driftstemperaturområde
–32 til 65 °C
Temperaturområde for oppbevaring
–40 til 70 °C
Fuktighet (drift og oppbevaring)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 timer,‎ 95 % relativ fuktighet,‎ 25–40 °C,‎ 2 sykluser
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (utslipp)‎
  • FCC 47 CFR del 15 B (utslipp)‎
  • ISO7637-2 Road Vehicles – Electrical Disturbances from conduction and coupling – Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only. (Immunity)‎
Innkapsling
IP 67 (IEC 605 29)‎
Støt
IEC 600 68-2-27,‎ 25 g sinuskurve med halv topp
Vibrasjon
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 til 58 Hz og 2 g 58 til 500 Hz sinusformet

Fysiske data

 
Vekt
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Størrelse (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kameramateriale
Aluminium
Farge
Hvit og svart

Forsendelsesinformasjon

 
Liste over innhold
  • Infrarødt-kamera
  • Trykt dokumentasjon
Emballasjestørrelse
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011317
UPC-12
845188012236
Opprinnelsesland
Sverige
Forsyninger og tilbehør:

10.5  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0201
Rev.: 34959

Generell beskrivelse

Ved store branner trengs det omfattende utstyr for å slukke dem så fort som mulig. Når hele bygninger,‎ som f.eks. lagerbygg eller andre store konstruksjoner,‎ begynner å brenne,‎ må en brannbil med lift være på stedet. En brannslange monteres på liften,‎ og en operatør retter slangen med vannstrålen mot brannen. Ofte hindres sikten til operatøren av røyk,‎ slik at det er umulig å se om slangen er rettet mot flammene. Med et termokamera som FLIR KF6 blir operatøren imidlertid i stand til å se gjennom røyken. Flammene vises som hvite på det termiske bildet,‎ og vannstrålen vises som svart,‎ slik at operatøren kan se om de treffer flammene på en effektiv måte.
Fordeler:
  • Skarpe termiske bilder: FLIR KF6 har en vedlikeholdsfri detektor for vanadiumoksid (VOx)‎ som gir skarpe termiske bilder. Dette gir detaljerte termiske bilder der selv de minste detaljene er synlige og små varme punkter oppdages under ettersyn.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Detaljer i det termiske bildet forsterkes ved hjelp av digital bildebehandling i kameraet. Resultatet er et svært skarpt termisk bilde som viser flere detaljer enn et standardbilde. FSX gjør det enklere for brannpersonell å se gjennom røyk og finne varme punkter – selv i tilfeller med ekstrem temperaturdynamikk,‎ noe som er vanlig i brannslukkingssituasjoner.
  • Robust og pålitelig: FLIR KF6 er konstruert for å kunne brukes under krevende forhold. Hoveddelen er godt beskyttet av et robust hus,‎ slik at detektoren ikke kan skades av røyk eller vann.
  • Enkel installasjon: FLIR KF6 er enkelt å installere på en hvilken som helst opphøyd plattform. Når du kobler den til 10,‎5–32 V DC,‎ får du komposittvideo ut. Det trengs ingen kommunikasjon eller håndkontroller – alt er helautomatisk.

Bildedata og optiske data

IR-oppløsning
640 × 480 piksler
Varmefølsomhet/NETD
< 100 mK ved f/1,‎4
Synsfelt
69° × 56°
Fokus
Fast
F-nummer
1,‎4
Bildefrekvens
30 Hz

Detektordata

 
Detektortype
Fokusplantype,‎ ukjølt mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5–13,‎5 μm

Bildepresentasjon

 
Bildemodus
TI Basic-brannslukningsmodus
Automatisk område
Ja

Mål

 
Objekttemperaturområder
  • Område for høy forsterkningsgrad: –25 til 150 °C.
  • Område for lav forsterkningsgrad: 0 til 550 °C.
Nøyaktighet
±5 °C eller ±5 % i område for høy forsterkningsgrad

Måleanalyse

 
Punktmåler
1
Isoterm
Ja

Konfigurasjon

 
Videostandard
NTSC
Montering
Toppmontert
Temperatureenhet
°C

Komposittvideo

 
Video ut
Utgang for komposittvideo,‎ NTSC-kompatibel

Strømforsyning

 
Strøminngang
10,‎5–32 V DC (ISO 7637-2)‎
Oppstartstid
< 20 sekunder
Strømforbruk
< 5 W i gjennomsnitt,‎ med 28 V DC tilførsel

Kontakt

 
Strøm- og videokontakt
13-pinners MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Koblingskontakt: D38999/26FB35SN

Omgivelsesdata

 
Driftstemperaturområde
–32 til 65 °C
Temperaturområde for oppbevaring
–40 til 70 °C
Fuktighet (drift og oppbevaring)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 timer,‎ 95 % relativ fuktighet,‎ 25–40 °C,‎ 2 sykluser
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (utslipp)‎
  • FCC 47 CFR del 15 B (utslipp)‎
  • ISO7637-2 Road Vehicles – Electrical Disturbances from conduction and coupling – Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only. (Immunity)‎
Innkapsling
IP 67 (IEC 605 29)‎
Støt
IEC 600 68-2-27,‎ 25 g sinuskurve med halv topp
Vibrasjon
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 til 58 Hz og 2 g 58 til 500 Hz sinusformet

Fysiske data

 
Vekt
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Størrelse (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kameramateriale
Aluminium
Farge
Hvit og svart

Forsendelsesinformasjon

 
Liste over innhold
  • Infrarødt-kamera
  • Trykt dokumentasjon
Emballasjestørrelse
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011324
UPC-12
845188012243
Opprinnelsesland
Sverige
Forsyninger og tilbehør:

10.6  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0301
Rev.: 34959

Generell beskrivelse

Ved store branner trengs det omfattende utstyr for å slukke dem så fort som mulig. Når hele bygninger,‎ som f.eks. lagerbygg eller andre store konstruksjoner,‎ begynner å brenne,‎ må en brannbil med lift være på stedet. En brannslange monteres på liften,‎ og en operatør retter slangen med vannstrålen mot brannen. Ofte hindres sikten til operatøren av røyk,‎ slik at det er umulig å se om slangen er rettet mot flammene. Med et termokamera som FLIR KF6 blir operatøren imidlertid i stand til å se gjennom røyken. Flammene vises som hvite på det termiske bildet,‎ og vannstrålen vises som svart,‎ slik at operatøren kan se om de treffer flammene på en effektiv måte.
Fordeler:
  • Skarpe termiske bilder: FLIR KF6 har en vedlikeholdsfri detektor for vanadiumoksid (VOx)‎ som gir skarpe termiske bilder. Dette gir detaljerte termiske bilder der selv de minste detaljene er synlige og små varme punkter oppdages under ettersyn.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Detaljer i det termiske bildet forsterkes ved hjelp av digital bildebehandling i kameraet. Resultatet er et svært skarpt termisk bilde som viser flere detaljer enn et standardbilde. FSX gjør det enklere for brannpersonell å se gjennom røyk og finne varme punkter – selv i tilfeller med ekstrem temperaturdynamikk,‎ noe som er vanlig i brannslukkingssituasjoner.
  • Robust og pålitelig: FLIR KF6 er konstruert for å kunne brukes under krevende forhold. Hoveddelen er godt beskyttet av et robust hus,‎ slik at detektoren ikke kan skades av røyk eller vann.
  • Enkel installasjon: FLIR KF6 er enkelt å installere på en hvilken som helst opphøyd plattform. Når du kobler den til 10,‎5–32 V DC,‎ får du komposittvideo ut. Det trengs ingen kommunikasjon eller håndkontroller – alt er helautomatisk.

Bildedata og optiske data

IR-oppløsning
640 × 480 piksler
Varmefølsomhet/NETD
< 100 mK ved f/1,‎4
Synsfelt
69° × 56°
Fokus
Fast
F-nummer
1,‎4
Bildefrekvens
30 Hz

Detektordata

 
Detektortype
Fokusplantype,‎ ukjølt mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5–13,‎5 μm

Bildepresentasjon

 
Bildemodus
TI Basic-brannslukningsmodus
Automatisk område
Ja

Mål

 
Objekttemperaturområder
  • Område for høy forsterkningsgrad: –25 til 150 °C.
  • Område for lav forsterkningsgrad: 0 til 550 °C.
Nøyaktighet
±5 °C eller ±5 % i område for høy forsterkningsgrad

Måleanalyse

 
Punktmåler
1
Isoterm
Ja

Konfigurasjon

 
Videostandard
NTSC
Montering
Bunnmontert
Temperatureenhet
°F

Komposittvideo

 
Video ut
Utgang for komposittvideo,‎ NTSC-kompatibel

Strømforsyning

 
Strøminngang
10,‎5–32 V DC (ISO 7637-2)‎
Oppstartstid
< 20 sekunder
Strømforbruk
< 5 W i gjennomsnitt,‎ med 28 V DC tilførsel

Kontakt

 
Strøm- og videokontakt
13-pinners MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Koblingskontakt: D38999/26FB35SN

Omgivelsesdata

 
Driftstemperaturområde
–32 til 65 °C
Temperaturområde for oppbevaring
–40 til 70 °C
Fuktighet (drift og oppbevaring)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 timer,‎ 95 % relativ fuktighet,‎ 25–40 °C,‎ 2 sykluser
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (utslipp)‎
  • FCC 47 CFR del 15 B (utslipp)‎
  • ISO7637-2 Road Vehicles – Electrical Disturbances from conduction and coupling – Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only. (Immunity)‎
Innkapsling
IP 67 (IEC 605 29)‎
Støt
IEC 600 68-2-27,‎ 25 g sinuskurve med halv topp
Vibrasjon
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 til 58 Hz og 2 g 58 til 500 Hz sinusformet

Fysiske data

 
Vekt
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Størrelse (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kameramateriale
Aluminium
Farge
Hvit og svart

Forsendelsesinformasjon

 
Liste over innhold
  • Infrarødt-kamera
  • Trykt dokumentasjon
Emballasjestørrelse
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011331
UPC-12
845188012250
Opprinnelsesland
Sverige
Forsyninger og tilbehør:

10.7  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0401
Rev.: 34959

Generell beskrivelse

Ved store branner trengs det omfattende utstyr for å slukke dem så fort som mulig. Når hele bygninger,‎ som f.eks. lagerbygg eller andre store konstruksjoner,‎ begynner å brenne,‎ må en brannbil med lift være på stedet. En brannslange monteres på liften,‎ og en operatør retter slangen med vannstrålen mot brannen. Ofte hindres sikten til operatøren av røyk,‎ slik at det er umulig å se om slangen er rettet mot flammene. Med et termokamera som FLIR KF6 blir operatøren imidlertid i stand til å se gjennom røyken. Flammene vises som hvite på det termiske bildet,‎ og vannstrålen vises som svart,‎ slik at operatøren kan se om de treffer flammene på en effektiv måte.
Fordeler:
  • Skarpe termiske bilder: FLIR KF6 har en vedlikeholdsfri detektor for vanadiumoksid (VOx)‎ som gir skarpe termiske bilder. Dette gir detaljerte termiske bilder der selv de minste detaljene er synlige og små varme punkter oppdages under ettersyn.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Detaljer i det termiske bildet forsterkes ved hjelp av digital bildebehandling i kameraet. Resultatet er et svært skarpt termisk bilde som viser flere detaljer enn et standardbilde. FSX gjør det enklere for brannpersonell å se gjennom røyk og finne varme punkter – selv i tilfeller med ekstrem temperaturdynamikk,‎ noe som er vanlig i brannslukkingssituasjoner.
  • Robust og pålitelig: FLIR KF6 er konstruert for å kunne brukes under krevende forhold. Hoveddelen er godt beskyttet av et robust hus,‎ slik at detektoren ikke kan skades av røyk eller vann.
  • Enkel installasjon: FLIR KF6 er enkelt å installere på en hvilken som helst opphøyd plattform. Når du kobler den til 10,‎5–32 V DC,‎ får du komposittvideo ut. Det trengs ingen kommunikasjon eller håndkontroller – alt er helautomatisk.

Bildedata og optiske data

IR-oppløsning
640 × 480 piksler
Varmefølsomhet/NETD
< 100 mK ved f/1,‎4
Synsfelt
69° × 56°
Fokus
Fast
F-nummer
1,‎4
Bildefrekvens
30 Hz

Detektordata

 
Detektortype
Fokusplantype,‎ ukjølt mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5–13,‎5 μm

Bildepresentasjon

 
Bildemodus
TI Basic-brannslukningsmodus
Automatisk område
Ja

Mål

 
Objekttemperaturområder
  • Område for høy forsterkningsgrad: –25 til 150 °C.
  • Område for lav forsterkningsgrad: 0 til 550 °C.
Nøyaktighet
±5 °C eller ±5 % i område for høy forsterkningsgrad

Måleanalyse

 
Punktmåler
1
Isoterm
Ja

Konfigurasjon

 
Videostandard
NTSC
Montering
Bunnmontert
Temperatureenhet
°C

Komposittvideo

 
Video ut
Utgang for komposittvideo,‎ NTSC-kompatibel

Strømforsyning

 
Strøminngang
10,‎5–32 V DC (ISO 7637-2)‎
Oppstartstid
< 20 sekunder
Strømforbruk
< 5 W i gjennomsnitt,‎ med 28 V DC tilførsel

Kontakt

 
Strøm- og videokontakt
13-pinners MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Koblingskontakt: D38999/26FB35SN

Omgivelsesdata

 
Driftstemperaturområde
–32 til 65 °C
Temperaturområde for oppbevaring
–40 til 70 °C
Fuktighet (drift og oppbevaring)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 timer,‎ 95 % relativ fuktighet,‎ 25–40 °C,‎ 2 sykluser
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (utslipp)‎
  • FCC 47 CFR del 15 B (utslipp)‎
  • ISO7637-2 Road Vehicles – Electrical Disturbances from conduction and coupling – Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only. (Immunity)‎
Innkapsling
IP 67 (IEC 605 29)‎
Støt
IEC 600 68-2-27,‎ 25 g sinuskurve med halv topp
Vibrasjon
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 til 58 Hz og 2 g 58 til 500 Hz sinusformet

Fysiske data

 
Vekt
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Størrelse (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kameramateriale
Aluminium
Farge
Hvit og svart

Forsendelsesinformasjon

 
Liste over innhold
  • Infrarødt-kamera
  • Trykt dokumentasjon
Emballasjestørrelse
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011348
UPC-12
845188012267
Opprinnelsesland
Sverige
Forsyninger og tilbehør:

10.8  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0501
Rev.: 34959

Generell beskrivelse

Ved store branner trengs det omfattende utstyr for å slukke dem så fort som mulig. Når hele bygninger,‎ som f.eks. lagerbygg eller andre store konstruksjoner,‎ begynner å brenne,‎ må en brannbil med lift være på stedet. En brannslange monteres på liften,‎ og en operatør retter slangen med vannstrålen mot brannen. Ofte hindres sikten til operatøren av røyk,‎ slik at det er umulig å se om slangen er rettet mot flammene. Med et termokamera som FLIR KF6 blir operatøren imidlertid i stand til å se gjennom røyken. Flammene vises som hvite på det termiske bildet,‎ og vannstrålen vises som svart,‎ slik at operatøren kan se om de treffer flammene på en effektiv måte.
Fordeler:
  • Skarpe termiske bilder: FLIR KF6 har en vedlikeholdsfri detektor for vanadiumoksid (VOx)‎ som gir skarpe termiske bilder. Dette gir detaljerte termiske bilder der selv de minste detaljene er synlige og små varme punkter oppdages under ettersyn.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Detaljer i det termiske bildet forsterkes ved hjelp av digital bildebehandling i kameraet. Resultatet er et svært skarpt termisk bilde som viser flere detaljer enn et standardbilde. FSX gjør det enklere for brannpersonell å se gjennom røyk og finne varme punkter – selv i tilfeller med ekstrem temperaturdynamikk,‎ noe som er vanlig i brannslukkingssituasjoner.
  • Robust og pålitelig: FLIR KF6 er konstruert for å kunne brukes under krevende forhold. Hoveddelen er godt beskyttet av et robust hus,‎ slik at detektoren ikke kan skades av røyk eller vann.
  • Enkel installasjon: FLIR KF6 er enkelt å installere på en hvilken som helst opphøyd plattform. Når du kobler den til 10,‎5–32 V DC,‎ får du komposittvideo ut. Det trengs ingen kommunikasjon eller håndkontroller – alt er helautomatisk.

Bildedata og optiske data

IR-oppløsning
640 × 512 piksler
Varmefølsomhet/NETD
< 100 mK ved f/1,‎4
Synsfelt
69° × 56°
Fokus
Fast
F-nummer
1,‎4
Bildefrekvens
25 Hz

Detektordata

 
Detektortype
Fokusplantype,‎ ukjølt mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5–13,‎5 μm

Bildepresentasjon

 
Bildemodus
TI Basic-brannslukningsmodus
Automatisk område
Ja

Mål

 
Objekttemperaturområder
  • Område for høy forsterkningsgrad: –25 til 150 °C.
  • Område for lav forsterkningsgrad: 0 til 550 °C.
Nøyaktighet
±5 °C eller ±5 % i område for høy forsterkningsgrad

Måleanalyse

 
Punktmåler
1
Isoterm
Ja

Konfigurasjon

 
Videostandard
PAL
Montering
Toppmontert
Temperatureenhet
°F

Komposittvideo

 
Video ut
Utgang for komposittvideo,‎ PAL-kompatibel

Strømforsyning

 
Strøminngang
10,‎5–32 V DC (ISO 7637-2)‎
Oppstartstid
< 20 sekunder
Strømforbruk
< 5 W i gjennomsnitt,‎ med 28 V DC tilførsel

Kontakt

 
Strøm- og videokontakt
13-pinners MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Koblingskontakt: D38999/26FB35SN

Omgivelsesdata

 
Driftstemperaturområde
–32 til 65 °C
Temperaturområde for oppbevaring
–40 til 70 °C
Fuktighet (drift og oppbevaring)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 timer,‎ 95 % relativ fuktighet,‎ 25–40 °C,‎ 2 sykluser
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (utslipp)‎
  • FCC 47 CFR del 15 B (utslipp)‎
  • ISO7637-2 Road Vehicles – Electrical Disturbances from conduction and coupling – Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only. (Immunity)‎
Innkapsling
IP 67 (IEC 605 29)‎
Støt
IEC 600 68-2-27,‎ 25 g sinuskurve med halv topp
Vibrasjon
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 til 58 Hz og 2 g 58 til 500 Hz sinusformet

Fysiske data

 
Vekt
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Størrelse (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kameramateriale
Aluminium
Farge
Hvit og svart

Forsendelsesinformasjon

 
Liste over innhold
  • Infrarødt-kamera
  • Trykt dokumentasjon
Emballasjestørrelse
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011355
UPC-12
845188012274
Opprinnelsesland
Sverige
Forsyninger og tilbehør:

10.9  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0601
Rev.: 34959

Generell beskrivelse

Ved store branner trengs det omfattende utstyr for å slukke dem så fort som mulig. Når hele bygninger,‎ som f.eks. lagerbygg eller andre store konstruksjoner,‎ begynner å brenne,‎ må en brannbil med lift være på stedet. En brannslange monteres på liften,‎ og en operatør retter slangen med vannstrålen mot brannen. Ofte hindres sikten til operatøren av røyk,‎ slik at det er umulig å se om slangen er rettet mot flammene. Med et termokamera som FLIR KF6 blir operatøren imidlertid i stand til å se gjennom røyken. Flammene vises som hvite på det termiske bildet,‎ og vannstrålen vises som svart,‎ slik at operatøren kan se om de treffer flammene på en effektiv måte.
Fordeler:
  • Skarpe termiske bilder: FLIR KF6 har en vedlikeholdsfri detektor for vanadiumoksid (VOx)‎ som gir skarpe termiske bilder. Dette gir detaljerte termiske bilder der selv de minste detaljene er synlige og små varme punkter oppdages under ettersyn.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Detaljer i det termiske bildet forsterkes ved hjelp av digital bildebehandling i kameraet. Resultatet er et svært skarpt termisk bilde som viser flere detaljer enn et standardbilde. FSX gjør det enklere for brannpersonell å se gjennom røyk og finne varme punkter – selv i tilfeller med ekstrem temperaturdynamikk,‎ noe som er vanlig i brannslukkingssituasjoner.
  • Robust og pålitelig: FLIR KF6 er konstruert for å kunne brukes under krevende forhold. Hoveddelen er godt beskyttet av et robust hus,‎ slik at detektoren ikke kan skades av røyk eller vann.
  • Enkel installasjon: FLIR KF6 er enkelt å installere på en hvilken som helst opphøyd plattform. Når du kobler den til 10,‎5–32 V DC,‎ får du komposittvideo ut. Det trengs ingen kommunikasjon eller håndkontroller – alt er helautomatisk.

Bildedata og optiske data

IR-oppløsning
640 × 512 piksler
Varmefølsomhet/NETD
< 100 mK ved f/1,‎4
Synsfelt
69° × 56°
Fokus
Fast
F-nummer
1,‎4
Bildefrekvens
25 Hz

Detektordata

 
Detektortype
Fokusplantype,‎ ukjølt mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5–13,‎5 μm

Bildepresentasjon

 
Bildemodus
TI Basic-brannslukningsmodus
Automatisk område
Ja

Mål

 
Objekttemperaturområder
  • Område for høy forsterkningsgrad: –25 til 150 °C.
  • Område for lav forsterkningsgrad: 0 til 550 °C.
Nøyaktighet
±5 °C eller ±5 % i område for høy forsterkningsgrad

Måleanalyse

 
Punktmåler
1
Isoterm
Ja

Konfigurasjon

 
Videostandard
PAL
Montering
Toppmontert
Temperatureenhet
°C

Komposittvideo

 
Video ut
Utgang for komposittvideo,‎ PAL-kompatibel

Strømforsyning

 
Strøminngang
10,‎5–32 V DC (ISO 7637-2)‎
Oppstartstid
< 20 sekunder
Strømforbruk
< 5 W i gjennomsnitt,‎ med 28 V DC tilførsel

Kontakt

 
Strøm- og videokontakt
13-pinners MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Koblingskontakt: D38999/26FB35SN

Omgivelsesdata

 
Driftstemperaturområde
–32 til 65 °C
Temperaturområde for oppbevaring
–40 til 70 °C
Fuktighet (drift og oppbevaring)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 timer,‎ 95 % relativ fuktighet,‎ 25–40 °C,‎ 2 sykluser
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (utslipp)‎
  • FCC 47 CFR del 15 B (utslipp)‎
  • ISO7637-2 Road Vehicles – Electrical Disturbances from conduction and coupling – Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only. (Immunity)‎
Innkapsling
IP 67 (IEC 605 29)‎
Støt
IEC 600 68-2-27,‎ 25 g sinuskurve med halv topp
Vibrasjon
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 til 58 Hz og 2 g 58 til 500 Hz sinusformet

Fysiske data

 
Vekt
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Størrelse (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kameramateriale
Aluminium
Farge
Hvit og svart

Forsendelsesinformasjon

 
Liste over innhold
  • Infrarødt-kamera
  • Trykt dokumentasjon
Emballasjestørrelse
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011362
UPC-12
845188012281
Opprinnelsesland
Sverige
Forsyninger og tilbehør:

10.10  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0701
Rev.: 34959

Generell beskrivelse

Ved store branner trengs det omfattende utstyr for å slukke dem så fort som mulig. Når hele bygninger,‎ som f.eks. lagerbygg eller andre store konstruksjoner,‎ begynner å brenne,‎ må en brannbil med lift være på stedet. En brannslange monteres på liften,‎ og en operatør retter slangen med vannstrålen mot brannen. Ofte hindres sikten til operatøren av røyk,‎ slik at det er umulig å se om slangen er rettet mot flammene. Med et termokamera som FLIR KF6 blir operatøren imidlertid i stand til å se gjennom røyken. Flammene vises som hvite på det termiske bildet,‎ og vannstrålen vises som svart,‎ slik at operatøren kan se om de treffer flammene på en effektiv måte.
Fordeler:
  • Skarpe termiske bilder: FLIR KF6 har en vedlikeholdsfri detektor for vanadiumoksid (VOx)‎ som gir skarpe termiske bilder. Dette gir detaljerte termiske bilder der selv de minste detaljene er synlige og små varme punkter oppdages under ettersyn.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Detaljer i det termiske bildet forsterkes ved hjelp av digital bildebehandling i kameraet. Resultatet er et svært skarpt termisk bilde som viser flere detaljer enn et standardbilde. FSX gjør det enklere for brannpersonell å se gjennom røyk og finne varme punkter – selv i tilfeller med ekstrem temperaturdynamikk,‎ noe som er vanlig i brannslukkingssituasjoner.
  • Robust og pålitelig: FLIR KF6 er konstruert for å kunne brukes under krevende forhold. Hoveddelen er godt beskyttet av et robust hus,‎ slik at detektoren ikke kan skades av røyk eller vann.
  • Enkel installasjon: FLIR KF6 er enkelt å installere på en hvilken som helst opphøyd plattform. Når du kobler den til 10,‎5–32 V DC,‎ får du komposittvideo ut. Det trengs ingen kommunikasjon eller håndkontroller – alt er helautomatisk.

Bildedata og optiske data

IR-oppløsning
640 × 512 piksler
Varmefølsomhet/NETD
< 100 mK ved f/1,‎4
Synsfelt
69° × 56°
Fokus
Fast
F-nummer
1,‎4
Bildefrekvens
25 Hz

Detektordata

 
Detektortype
Fokusplantype,‎ ukjølt mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5–13,‎5 μm

Bildepresentasjon

 
Bildemodus
TI Basic-brannslukningsmodus
Automatisk område
Ja

Mål

 
Objekttemperaturområder
  • Område for høy forsterkningsgrad: –25 til 150 °C.
  • Område for lav forsterkningsgrad: 0 til 550 °C.
Nøyaktighet
±5 °C eller ±5 % i område for høy forsterkningsgrad

Måleanalyse

 
Punktmåler
1
Isoterm
Ja

Konfigurasjon

 
Videostandard
PAL
Montering
Bunnmontert
Temperatureenhet
°F

Komposittvideo

 
Video ut
Utgang for komposittvideo,‎ PAL-kompatibel

Strømforsyning

 
Strøminngang
10,‎5–32 V DC (ISO 7637-2)‎
Oppstartstid
< 20 sekunder
Strømforbruk
< 5 W i gjennomsnitt,‎ med 28 V DC tilførsel

Kontakt

 
Strøm- og videokontakt
13-pinners MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Koblingskontakt: D38999/26FB35SN

Omgivelsesdata

 
Driftstemperaturområde
–32 til 65 °C
Temperaturområde for oppbevaring
–40 til 70 °C
Fuktighet (drift og oppbevaring)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 timer,‎ 95 % relativ fuktighet,‎ 25–40 °C,‎ 2 sykluser
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (utslipp)‎
  • FCC 47 CFR del 15 B (utslipp)‎
  • ISO7637-2 Road Vehicles – Electrical Disturbances from conduction and coupling – Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only. (Immunity)‎
Innkapsling
IP 67 (IEC 605 29)‎
Støt
IEC 600 68-2-27,‎ 25 g sinuskurve med halv topp
Vibrasjon
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 til 58 Hz og 2 g 58 til 500 Hz sinusformet

Fysiske data

 
Vekt
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Størrelse (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kameramateriale
Aluminium
Farge
Hvit og svart

Forsendelsesinformasjon

 
Liste over innhold
  • Infrarødt-kamera
  • Trykt dokumentasjon
Emballasjestørrelse
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011379
UPC-12
845188012298
Opprinnelsesland
Sverige
Forsyninger og tilbehør:

10.11  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0801
Rev.: 34959

Generell beskrivelse

Ved store branner trengs det omfattende utstyr for å slukke dem så fort som mulig. Når hele bygninger,‎ som f.eks. lagerbygg eller andre store konstruksjoner,‎ begynner å brenne,‎ må en brannbil med lift være på stedet. En brannslange monteres på liften,‎ og en operatør retter slangen med vannstrålen mot brannen. Ofte hindres sikten til operatøren av røyk,‎ slik at det er umulig å se om slangen er rettet mot flammene. Med et termokamera som FLIR KF6 blir operatøren imidlertid i stand til å se gjennom røyken. Flammene vises som hvite på det termiske bildet,‎ og vannstrålen vises som svart,‎ slik at operatøren kan se om de treffer flammene på en effektiv måte.
Fordeler:
  • Skarpe termiske bilder: FLIR KF6 har en vedlikeholdsfri detektor for vanadiumoksid (VOx)‎ som gir skarpe termiske bilder. Dette gir detaljerte termiske bilder der selv de minste detaljene er synlige og små varme punkter oppdages under ettersyn.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Detaljer i det termiske bildet forsterkes ved hjelp av digital bildebehandling i kameraet. Resultatet er et svært skarpt termisk bilde som viser flere detaljer enn et standardbilde. FSX gjør det enklere for brannpersonell å se gjennom røyk og finne varme punkter – selv i tilfeller med ekstrem temperaturdynamikk,‎ noe som er vanlig i brannslukkingssituasjoner.
  • Robust og pålitelig: FLIR KF6 er konstruert for å kunne brukes under krevende forhold. Hoveddelen er godt beskyttet av et robust hus,‎ slik at detektoren ikke kan skades av røyk eller vann.
  • Enkel installasjon: FLIR KF6 er enkelt å installere på en hvilken som helst opphøyd plattform. Når du kobler den til 10,‎5–32 V DC,‎ får du komposittvideo ut. Det trengs ingen kommunikasjon eller håndkontroller – alt er helautomatisk.

Bildedata og optiske data

IR-oppløsning
640 × 512 piksler
Varmefølsomhet/NETD
< 100 mK ved f/1,‎4
Synsfelt
69° × 56°
Fokus
Fast
F-nummer
1,‎4
Bildefrekvens
25 Hz

Detektordata

 
Detektortype
Fokusplantype,‎ ukjølt mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5–13,‎5 μm

Bildepresentasjon

 
Bildemodus
TI Basic-brannslukningsmodus
Automatisk område
Ja

Mål

 
Objekttemperaturområder
  • Område for høy forsterkningsgrad: –25 til 150 °C.
  • Område for lav forsterkningsgrad: 0 til 550 °C.
Nøyaktighet
±5 °C eller ±5 % i område for høy forsterkningsgrad

Måleanalyse

 
Punktmåler
1
Isoterm
Ja

Konfigurasjon

 
Videostandard
PAL
Montering
Bunnmontert
Temperatureenhet
°C

Komposittvideo

 
Video ut
Utgang for komposittvideo,‎ PAL-kompatibel

Strømforsyning

 
Strøminngang
10,‎5–32 V DC (ISO 7637-2)‎
Oppstartstid
< 20 sekunder
Strømforbruk
< 5 W i gjennomsnitt,‎ med 28 V DC tilførsel

Kontakt

 
Strøm- og videokontakt
13-pinners MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Koblingskontakt: D38999/26FB35SN

Omgivelsesdata

 
Driftstemperaturområde
–32 til 65 °C
Temperaturområde for oppbevaring
–40 til 70 °C
Fuktighet (drift og oppbevaring)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 timer,‎ 95 % relativ fuktighet,‎ 25–40 °C,‎ 2 sykluser
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (utslipp)‎
  • FCC 47 CFR del 15 B (utslipp)‎
  • ISO7637-2 Road Vehicles – Electrical Disturbances from conduction and coupling – Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only. (Immunity)‎
Innkapsling
IP 67 (IEC 605 29)‎
Støt
IEC 600 68-2-27,‎ 25 g sinuskurve med halv topp
Vibrasjon
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 til 58 Hz og 2 g 58 til 500 Hz sinusformet

Fysiske data

 
Vekt
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Størrelse (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kameramateriale
Aluminium
Farge
Hvit og svart

Forsendelsesinformasjon

 
Liste over innhold
  • Infrarødt-kamera
  • Trykt dokumentasjon
Emballasjestørrelse
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011386
UPC-12
845188012304
Opprinnelsesland
Sverige
Forsyninger og tilbehør: