13  Reinigen,‎ ontsmetten en desinfecteren

13.1  Reinigen

13.1.1  Camerahuis,‎ kabels en andere onderdelen

13.1.1.1  Vloeistoffen

Gebruik een van de volgende vloeistoffen:
  • Warm water
  • Een mild reinigingsmiddel

13.1.1.2  Materiaal

Een zachte doek

13.1.1.3  Procedure

Volg deze procedure:

Doop de doek in de vloeistof.

Wring de doek uit om de overtollige vloeistof te verwijderen.

Reinig het onderdeel met de doek.

13.1.2  Infraroodlens

13.1.2.1  Vloeistoffen

Gebruik een van de volgende vloeistoffen:
  • Een commerciële lensreinigingsvloeistof met meer dan 30% isoprpoyl-alcohol.
  • 96% ethylethanol (C2H5OH)‎.

13.1.2.2  Materiaal

Watje

13.1.2.3  Procedure

Volg deze procedure:

Doop het watje in de vloeistof.

Knijp het watje uit om de overtollige vloeistof te verwijderen.

Reinig de lens maar één keer en gooi het watje weg.

13.2  Ontsmetten en desinfecteren

  • De camera moet vóór verzending naar onze serviceafdeling grondig worden gereinigd,‎ ontsmet en gedesinfecteerd. Er mogen geen schadelijke resten aanwezig zijn op de camera's. Voorbeelden van deze resten zijn chemische brandblusmiddelen,‎ radioactiviteit,‎ biologische agentia en chemische verbrandingsresten.
  • FLIR Systems behoudt zich het recht voor de volledige kosten van het ontsmetten en desinfecteren van verontreinigde camera's die naar onze service-afdeling zijn verzonden te verhalen.