14  Ontvochtiger

14.1  Algemeen

Het systeem is uitgerust met een ontvochtiger,‎ die de vochtigheid in de behuizing vermindert. Het vochtgehalte wordt gemeten door een vochtindicator geïntegreerd in de ontvochtiger. Een blauwe vochtindicator wijst op een normaal vochtgehalte.
Controleer de vochtindicator regelmatig. Als de kleur van de vochtindicator roze (lichtrood)‎ is,‎ moet de ontvochtiger worden vervangen.
Als het vochtgehalte in de behuizing hoog is,‎ moet de ontvochtiger mogelijk vaker worden vervangen om de eenheid volledig te drogen. Het is een goede gewoonte om de vochtindicator frequenter dan normaal te controleren nadat de ontvochtiger is vervangen,‎ en de ontvochtiger opnieuw te vervangen als de indicator roze (lichtrood)‎ blijft.

14.2  Artikelnummers

De ontvochtiger met de vochtindicator heeft FLIR-onderdeelnummer 908674SP en NAVO-voorraadnummer 4440–12–175–4087.

14.3  Vervangen van de ontvochtiger

Volg deze procedure:

Koppel de camera los van de voeding.

Gebruik de beschermhuls van de nieuwe ontvochtiger als schroevendraaier om de oude ontvochtiger los te draaien.

Graphic

Verwijder de oude ontvochtiger.

Breng de nieuwe ontvochtiger aan.

Gebruik de beschermhuls om de ontvochtiger volledig vast te draaien.