6  Inleiding

Graphic
Hartelijk dank voor uw keuze voor een camera van de FLIR KFx-serie van FLIR Systems.
Voor grote branden is groot materieel nodig om ze zo snel mogelijk te blussen. Wanneer hele gebouwen zoals magazijnen of andere grote constructies vlam vatten,‎ moet er een brandweerwagen met hoogwerker uitrukken. Er wordt een brandslang bevestigd aan het hoogwerkerplatform,‎ en een operator zorgt dat de slang op de brand spuit. Vaak wordt het zicht van de operator belemmerd door rook,‎ zodat deze onmogelijk kan zien of de slang op de vlammen is gericht. Met een warmtebeeldcamera zoals de FLIR KFx kan de operator door de rook heen kijken. De vlammen zijn in het warmtebeeld wit en de waterspray zwart,‎ zodat de operator kan zien of het water de vlammen raakt.