10  Technische gegevens

10.1  Online gezichtsveldcalculator

Ga naar http://support.flir.com en klik op de foto van de cameraserie voor gezichtsveldtabellen voor alle lens-cameracombinaties.

10.2  Opmerking over de technische gegevens

FLIR Systems behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving specificaties te wijzigen. Ga naar http://support.flir.com voor de nieuwste wijzigingen.

10.3  Opmerking over de gezaghebbende versies

De gezaghebbende versie van deze publicatie is de Engelse versie. In het geval van afwijkingen ten gevolge van vertaalfouten,‎ prevaleert de Engelse tekst.
Eventuele late wijzigingen worden eerst in de Engelse versie geïmplementeerd.

10.4  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0101
Rev.: 34959

Algemene beschrijving

Voor grote branden is groot materieel nodig om ze zo snel mogelijk te blussen. Wanneer hele gebouwen zoals magazijnen of andere grote constructies vlam vatten,‎ moet er een brandweerwagen met hoogwerker uitrukken. Er wordt een brandslang bevestigd aan het hoogwerkerplatform,‎ en een operator zorgt dat de slang op de brand spuit. Vaak wordt het zicht van de operator belemmerd door rook,‎ zodat deze onmogelijk kan zien of de slang op de vlammen is gericht. Met een warmtebeeldcamera zoals de FLIR KF6 kan de operator door de rook heen kijken. De vlammen zijn in het warmtebeeld wit en de waterspray zwart,‎ zodat de operator kan zien of het water de vlammen raakt.
Voordelen:
  • Heldere warmtebeelden: de FLIR KF6 bevat een onderhoudsvrije detector van vanadiumoxide (VOx)‎,‎ die heldere warmtebeelden produceert. Hierdoor kunnen gedetailleerde warmtebeelden worden gemaakt waarop zelfs de kleinste details zichtbaar zijn en kleine hotspots kunnen worden opgespoord tijdens revisiewerkzaamheden.
  • FSX - Flexible Scene Enhancement: details in het warmtebeeld worden digitaal verbeterd in de camera. Het resultaat is een ultrascherp warmtebeeld dat meer details toont dan een standaardbeeld. FSX maakt het eenvoudiger voor brandweerlieden om door rook heen te kijken en hotspots te vinden,‎ zelfs op plaatsen met extreme temperatuurdynamiek,‎ die zich typisch voordoen bij brandbestrijding.
  • Robuust en betrouwbaar: de FLIR KF6 is ontworpen voor zware bedrijfsomstandigheden. De kern ervan wordt goed beschermd door een robuuste behuizing,‎ waardoor de detector niet kan worden beschadigd door rook of water.
  • Eenvoudig te installeren: de FLIR KF6 is zeer eenvoudig te installeren op elk hoogwerkerplatform. Sluit de camera simpelweg aan op 10,‎5-32 V DC voor een composietvideo-uitgang. Geen communicatie of handbediening vereist: de camera werkt volledig automatisch.

Beelden en optische gegevens

IR-resolutie
640 × 480 pixels
Thermische gevoeligheid/NETD
< 100 mK bij f/1,‎4
Beeldveld (FOV)‎
69° × 56°
Focus
Vast
F-nummer
1,‎4
Beeldfrequentie
30 Hz

Detectorgegevens

 
Detectortype
Focal Plane Array,‎ ongekoelde microbolometer
Spectraal bereik
7,‎5-13,‎5 μm

Beeldweergave

 
Beeldmodus
Basisbrandblusmodus TI
Automatische bereikinstelling
Ja

Meting

 
Objecttemperatuurbereik
  • Bereik met hoge versterking: –25 tot +‎150 °C
  • Bereik met lage versterking: 0 tot +‎550 °C
Nauwkeurigheid
±5 °C of ±5% in bereik met hoge versterking

Meetanalyse

 
Spotmeter
1
Isotherm
Ja

Configuratie

 
Videostandaard
NTSC
Bevestiging
Bevestiging aan bovenkant
Temperatuureenheid
°F

Composite video

 
Video uit
Composietvideo-uitgang,‎ NTSC-compatibel

Voeding

 
Voedingsingang
10,‎5-32 V DC (ISO 7637-2)‎
Opstarttijd
< 20 seconden
Energieverbruik
< 5 W gemiddeld,‎ bij voeding met 28 V DC

Connector

 
Voedings- en videoaansluiting
13-pins MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Bijpaasende connector: D38999/26FB35SN

Omgevingsspecificaties

 
Gebruikstemperatuurbereik
–32 tot +‎65°C
Opslagtemperatuurbereik
–40 tot +‎70°C
Luchtvochtigheid (gebruik en opslag)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 uur,‎ 95% relatieve vochtigheid,‎ 25-40 °C,‎ twee cycli
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (ongevoeligheid)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emissie)‎
  • FCC 47 CFR deel 15 B (emissie)‎
  • ISO7637-2 Wegvoertuigen – Elektrische interferentie door geleiding en koppeling – Deel 2: Overdracht van impulsvormige elektrische verstoringen enkel via voedingskabels (immuniteit)‎.
Behuizing
IP 67 (IEC 605 29)‎
Schokbestendigheid
IEC 600 68-2-27,‎ 25g piek halve sinusvormige golf
Trillingsbestendigheid
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz tot 58 Hz en 2 g 58 tot 500 Hz sinusoïdaal

Afmetingen en gewichten

 
Gewicht
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Grootte (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Materiaal van behuizing
Aluminium
Kleur
Zwart-wit

Verzendgegevens

 
Inhoud
  • Infraroodcamera
  • Gedrukte documentatie
Verpakkingsgrootte
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011317
UPC-12
845188012236
Land van herkomst
Zweden
Toebehoren en accessoires:

10.5  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0201
Rev.: 34959

Algemene beschrijving

Voor grote branden is groot materieel nodig om ze zo snel mogelijk te blussen. Wanneer hele gebouwen zoals magazijnen of andere grote constructies vlam vatten,‎ moet er een brandweerwagen met hoogwerker uitrukken. Er wordt een brandslang bevestigd aan het hoogwerkerplatform,‎ en een operator zorgt dat de slang op de brand spuit. Vaak wordt het zicht van de operator belemmerd door rook,‎ zodat deze onmogelijk kan zien of de slang op de vlammen is gericht. Met een warmtebeeldcamera zoals de FLIR KF6 kan de operator door de rook heen kijken. De vlammen zijn in het warmtebeeld wit en de waterspray zwart,‎ zodat de operator kan zien of het water de vlammen raakt.
Voordelen:
  • Heldere warmtebeelden: de FLIR KF6 bevat een onderhoudsvrije detector van vanadiumoxide (VOx)‎,‎ die heldere warmtebeelden produceert. Hierdoor kunnen gedetailleerde warmtebeelden worden gemaakt waarop zelfs de kleinste details zichtbaar zijn en kleine hotspots kunnen worden opgespoord tijdens revisiewerkzaamheden.
  • FSX - Flexible Scene Enhancement: details in het warmtebeeld worden digitaal verbeterd in de camera. Het resultaat is een ultrascherp warmtebeeld dat meer details toont dan een standaardbeeld. FSX maakt het eenvoudiger voor brandweerlieden om door rook heen te kijken en hotspots te vinden,‎ zelfs op plaatsen met extreme temperatuurdynamiek,‎ die zich typisch voordoen bij brandbestrijding.
  • Robuust en betrouwbaar: de FLIR KF6 is ontworpen voor zware bedrijfsomstandigheden. De kern ervan wordt goed beschermd door een robuuste behuizing,‎ waardoor de detector niet kan worden beschadigd door rook of water.
  • Eenvoudig te installeren: de FLIR KF6 is zeer eenvoudig te installeren op elk hoogwerkerplatform. Sluit de camera simpelweg aan op 10,‎5-32 V DC voor een composietvideo-uitgang. Geen communicatie of handbediening vereist: de camera werkt volledig automatisch.

Beelden en optische gegevens

IR-resolutie
640 × 480 pixels
Thermische gevoeligheid/NETD
< 100 mK bij f/1,‎4
Beeldveld (FOV)‎
69° × 56°
Focus
Vast
F-nummer
1,‎4
Beeldfrequentie
30 Hz

Detectorgegevens

 
Detectortype
Focal Plane Array,‎ ongekoelde microbolometer
Spectraal bereik
7,‎5-13,‎5 μm

Beeldweergave

 
Beeldmodus
Basisbrandblusmodus TI
Automatische bereikinstelling
Ja

Meting

 
Objecttemperatuurbereik
  • Bereik met hoge versterking: –25 tot +‎150 °C
  • Bereik met lage versterking: 0 tot +‎550 °C
Nauwkeurigheid
±5 °C of ±5% in bereik met hoge versterking

Meetanalyse

 
Spotmeter
1
Isotherm
Ja

Configuratie

 
Videostandaard
NTSC
Bevestiging
Bevestiging aan bovenkant
Temperatuureenheid
°C

Composietvideo

 
Video uit
Composietvideo-uitgang,‎ NTSC-compatibel

Voeding

 
Voedingsingang
10,‎5-32 V DC (ISO 7637-2)‎
Opstarttijd
< 20 seconden
Energieverbruik
< 5 W gemiddeld,‎ bij voeding met 28 V DC

Connector

 
Voedings- en videoaansluiting
13-pins MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Bijpaasende connector: D38999/26FB35SN

Omgevingsspecificaties

 
Gebruikstemperatuurbereik
–32 tot +‎65°C
Opslagtemperatuurbereik
–40 tot +‎70°C
Luchtvochtigheid (gebruik en opslag)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 uur,‎ 95% relatieve vochtigheid,‎ 25-40 °C,‎ twee cycli
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (ongevoeligheid)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emissie)‎
  • FCC 47 CFR deel 15 B (emissie)‎
  • ISO7637-2 Wegvoertuigen – Elektrische interferentie door geleiding en koppeling – Deel 2: Overdracht van impulsvormige elektrische verstoringen enkel via voedingskabels (immuniteit)‎.
Behuizing
IP 67 (IEC 605 29)‎
Schokbestendigheid
IEC 600 68-2-27,‎ 25g piek halve sinusvormige golf
Trillingsbestendigheid
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz tot 58 Hz en 2 g 58 tot 500 Hz sinusoïdaal

Afmetingen en gewichten

 
Gewicht
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Grootte (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Materiaal van behuizing
Aluminium
Kleur
Zwart-wit

Verzendgegevens

 
Inhoud
  • Infraroodcamera
  • Gedrukte documentatie
Verpakkingsgrootte
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011324
UPC-12
845188012243
Land van herkomst
Zweden
Toebehoren en accessoires:

10.6  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0301
Rev.: 34959

Algemene beschrijving

Voor grote branden is groot materieel nodig om ze zo snel mogelijk te blussen. Wanneer hele gebouwen zoals magazijnen of andere grote constructies vlam vatten,‎ moet er een brandweerwagen met hoogwerker uitrukken. Er wordt een brandslang bevestigd aan het hoogwerkerplatform,‎ en een operator zorgt dat de slang op de brand spuit. Vaak wordt het zicht van de operator belemmerd door rook,‎ zodat deze onmogelijk kan zien of de slang op de vlammen is gericht. Met een warmtebeeldcamera zoals de FLIR KF6 kan de operator door de rook heen kijken. De vlammen zijn in het warmtebeeld wit en de waterspray zwart,‎ zodat de operator kan zien of het water de vlammen raakt.
Voordelen:
  • Heldere warmtebeelden: de FLIR KF6 bevat een onderhoudsvrije detector van vanadiumoxide (VOx)‎,‎ die heldere warmtebeelden produceert. Hierdoor kunnen gedetailleerde warmtebeelden worden gemaakt waarop zelfs de kleinste details zichtbaar zijn en kleine hotspots kunnen worden opgespoord tijdens revisiewerkzaamheden.
  • FSX - Flexible Scene Enhancement: details in het warmtebeeld worden digitaal verbeterd in de camera. Het resultaat is een ultrascherp warmtebeeld dat meer details toont dan een standaardbeeld. FSX maakt het eenvoudiger voor brandweerlieden om door rook heen te kijken en hotspots te vinden,‎ zelfs op plaatsen met extreme temperatuurdynamiek,‎ die zich typisch voordoen bij brandbestrijding.
  • Robuust en betrouwbaar: de FLIR KF6 is ontworpen voor zware bedrijfsomstandigheden. De kern ervan wordt goed beschermd door een robuuste behuizing,‎ waardoor de detector niet kan worden beschadigd door rook of water.
  • Eenvoudig te installeren: de FLIR KF6 is zeer eenvoudig te installeren op elk hoogwerkerplatform. Sluit de camera simpelweg aan op 10,‎5-32 V DC voor een composietvideo-uitgang. Geen communicatie of handbediening vereist: de camera werkt volledig automatisch.

Beelden en optische gegevens

IR-resolutie
640 × 480 pixels
Thermische gevoeligheid/NETD
< 100 mK bij f/1,‎4
Beeldveld (FOV)‎
69° × 56°
Focus
Vast
F-nummer
1,‎4
Beeldfrequentie
30 Hz

Detectorgegevens

 
Detectortype
Focal Plane Array,‎ ongekoelde microbolometer
Spectraal bereik
7,‎5-13,‎5 μm

Beeldweergave

 
Beeldmodus
Basisbrandblusmodus TI
Automatische bereikinstelling
Ja

Meting

 
Objecttemperatuurbereik
  • Bereik met hoge versterking: –25 tot +‎150 °C
  • Bereik met lage versterking: 0 tot +‎550 °C
Nauwkeurigheid
±5 °C of ±5% in bereik met hoge versterking

Meetanalyse

 
Spotmeter
1
Isotherm
Ja

Configuratie

 
Videostandaard
NTSC
Bevestiging
Bevestiging aan onderkant
Temperatuureenheid
°F

Composietvideo

 
Video uit
Composietvideo-uitgang,‎ NTSC-compatibel

Voeding

 
Voedingsingang
10,‎5-32 V DC (ISO 7637-2)‎
Opstarttijd
< 20 seconden
Energieverbruik
< 5 W gemiddeld,‎ bij voeding met 28 V DC

Connector

 
Voedings- en videoaansluiting
13-pins MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Bijpaasende connector: D38999/26FB35SN

Omgevingsspecificaties

 
Gebruikstemperatuurbereik
–32 tot +‎65°C
Opslagtemperatuurbereik
–40 tot +‎70°C
Luchtvochtigheid (gebruik en opslag)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 uur,‎ 95% relatieve vochtigheid,‎ 25-40 °C,‎ twee cycli
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (ongevoeligheid)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emissie)‎
  • FCC 47 CFR deel 15 B (emissie)‎
  • ISO7637-2 Wegvoertuigen – Elektrische interferentie door geleiding en koppeling – Deel 2: Overdracht van impulsvormige elektrische verstoringen enkel via voedingskabels (immuniteit)‎.
Behuizing
IP 67 (IEC 605 29)‎
Schokbestendigheid
IEC 600 68-2-27,‎ 25g piek halve sinusvormige golf
Trillingsbestendigheid
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz tot 58 Hz en 2 g 58 tot 500 Hz sinusoïdaal

Afmetingen en gewichten

 
Gewicht
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Grootte (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Materiaal van behuizing
Aluminium
Kleur
Zwart-wit

Verzendgegevens

 
Inhoud
  • Infraroodcamera
  • Gedrukte documentatie
Verpakkingsgrootte
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011331
UPC-12
845188012250
Land van herkomst
Zweden
Toebehoren en accessoires:

10.7  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0401
Rev.: 34959

Algemene beschrijving

Voor grote branden is groot materieel nodig om ze zo snel mogelijk te blussen. Wanneer hele gebouwen zoals magazijnen of andere grote constructies vlam vatten,‎ moet er een brandweerwagen met hoogwerker uitrukken. Er wordt een brandslang bevestigd aan het hoogwerkerplatform,‎ en een operator zorgt dat de slang op de brand spuit. Vaak wordt het zicht van de operator belemmerd door rook,‎ zodat deze onmogelijk kan zien of de slang op de vlammen is gericht. Met een warmtebeeldcamera zoals de FLIR KF6 kan de operator door de rook heen kijken. De vlammen zijn in het warmtebeeld wit en de waterspray zwart,‎ zodat de operator kan zien of het water de vlammen raakt.
Voordelen:
  • Heldere warmtebeelden: de FLIR KF6 bevat een onderhoudsvrije detector van vanadiumoxide (VOx)‎,‎ die heldere warmtebeelden produceert. Hierdoor kunnen gedetailleerde warmtebeelden worden gemaakt waarop zelfs de kleinste details zichtbaar zijn en kleine hotspots kunnen worden opgespoord tijdens revisiewerkzaamheden.
  • FSX - Flexible Scene Enhancement: details in het warmtebeeld worden digitaal verbeterd in de camera. Het resultaat is een ultrascherp warmtebeeld dat meer details toont dan een standaardbeeld. FSX maakt het eenvoudiger voor brandweerlieden om door rook heen te kijken en hotspots te vinden,‎ zelfs op plaatsen met extreme temperatuurdynamiek,‎ die zich typisch voordoen bij brandbestrijding.
  • Robuust en betrouwbaar: de FLIR KF6 is ontworpen voor zware bedrijfsomstandigheden. De kern ervan wordt goed beschermd door een robuuste behuizing,‎ waardoor de detector niet kan worden beschadigd door rook of water.
  • Eenvoudig te installeren: de FLIR KF6 is zeer eenvoudig te installeren op elk hoogwerkerplatform. Sluit de camera simpelweg aan op 10,‎5-32 V DC voor een composietvideo-uitgang. Geen communicatie of handbediening vereist: de camera werkt volledig automatisch.

Beelden en optische gegevens

IR-resolutie
640 × 480 pixels
Thermische gevoeligheid/NETD
< 100 mK bij f/1,‎4
Beeldveld (FOV)‎
69° × 56°
Focus
Vast
F-nummer
1,‎4
Beeldfrequentie
30 Hz

Detectorgegevens

 
Detectortype
Focal Plane Array,‎ ongekoelde microbolometer
Spectraal bereik
7,‎5-13,‎5 μm

Beeldweergave

 
Beeldmodus
Basisbrandblusmodus TI
Automatische bereikinstelling
Ja

Meting

 
Objecttemperatuurbereik
  • Bereik met hoge versterking: –25 tot +‎150 °C
  • Bereik met lage versterking: 0 tot +‎550 °C
Nauwkeurigheid
±5 °C of ±5% in bereik met hoge versterking

Meetanalyse

 
Spotmeter
1
Isotherm
Ja

Configuratie

 
Videostandaard
NTSC
Bevestiging
Bevestiging aan onderkant
Temperatuureenheid
°C

Composietvideo

 
Video uit
Composietvideo-uitgang,‎ NTSC-compatibel

Voeding

 
Voedingsingang
10,‎5-32 V DC (ISO 7637-2)‎
Opstarttijd
< 20 seconden
Energieverbruik
< 5 W gemiddeld,‎ bij voeding met 28 V DC

Connector

 
Voedings- en videoaansluiting
13-pins MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Bijpaasende connector: D38999/26FB35SN

Omgevingsspecificaties

 
Gebruikstemperatuurbereik
–32 tot +‎65°C
Opslagtemperatuurbereik
–40 tot +‎70°C
Luchtvochtigheid (gebruik en opslag)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 uur,‎ 95% relatieve vochtigheid,‎ 25-40 °C,‎ twee cycli
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (ongevoeligheid)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emissie)‎
  • FCC 47 CFR deel 15 B (emissie)‎
  • ISO7637-2 Wegvoertuigen – Elektrische interferentie door geleiding en koppeling – Deel 2: Overdracht van impulsvormige elektrische verstoringen enkel via voedingskabels (immuniteit)‎.
Behuizing
IP 67 (IEC 605 29)‎
Schokbestendigheid
IEC 600 68-2-27,‎ 25g piek halve sinusvormige golf
Trillingsbestendigheid
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz tot 58 Hz en 2 g 58 tot 500 Hz sinusoïdaal

Afmetingen en gewichten

 
Gewicht
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Grootte (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Materiaal van behuizing
Aluminium
Kleur
Zwart-wit

Verzendgegevens

 
Inhoud
  • Infraroodcamera
  • Gedrukte documentatie
Verpakkingsgrootte
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011348
UPC-12
845188012267
Land van herkomst
Zweden
Toebehoren en accessoires:

10.8  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0501
Rev.: 34959

Algemene beschrijving

Voor grote branden is groot materieel nodig om ze zo snel mogelijk te blussen. Wanneer hele gebouwen zoals magazijnen of andere grote constructies vlam vatten,‎ moet er een brandweerwagen met hoogwerker uitrukken. Er wordt een brandslang bevestigd aan het hoogwerkerplatform,‎ en een operator zorgt dat de slang op de brand spuit. Vaak wordt het zicht van de operator belemmerd door rook,‎ zodat deze onmogelijk kan zien of de slang op de vlammen is gericht. Met een warmtebeeldcamera zoals de FLIR KF6 kan de operator door de rook heen kijken. De vlammen zijn in het warmtebeeld wit en de waterspray zwart,‎ zodat de operator kan zien of het water de vlammen raakt.
Voordelen:
  • Heldere warmtebeelden: de FLIR KF6 bevat een onderhoudsvrije detector van vanadiumoxide (VOx)‎,‎ die heldere warmtebeelden produceert. Hierdoor kunnen gedetailleerde warmtebeelden worden gemaakt waarop zelfs de kleinste details zichtbaar zijn en kleine hotspots kunnen worden opgespoord tijdens revisiewerkzaamheden.
  • FSX - Flexible Scene Enhancement: details in het warmtebeeld worden digitaal verbeterd in de camera. Het resultaat is een ultrascherp warmtebeeld dat meer details toont dan een standaardbeeld. FSX maakt het eenvoudiger voor brandweerlieden om door rook heen te kijken en hotspots te vinden,‎ zelfs op plaatsen met extreme temperatuurdynamiek,‎ die zich typisch voordoen bij brandbestrijding.
  • Robuust en betrouwbaar: de FLIR KF6 is ontworpen voor zware bedrijfsomstandigheden. De kern ervan wordt goed beschermd door een robuuste behuizing,‎ waardoor de detector niet kan worden beschadigd door rook of water.
  • Eenvoudig te installeren: de FLIR KF6 is zeer eenvoudig te installeren op elk hoogwerkerplatform. Sluit de camera simpelweg aan op 10,‎5-32 V DC voor een composietvideo-uitgang. Geen communicatie of handbediening vereist: de camera werkt volledig automatisch.

Beelden en optische gegevens

IR-resolutie
640 × 512 pixels
Thermische gevoeligheid/NETD
< 100 mK bij f/1,‎4
Beeldveld (FOV)‎
69° × 56°
Focus
Vast
F-nummer
1,‎4
Beeldfrequentie
25 Hz

Detectorgegevens

 
Detectortype
Focal Plane Array,‎ ongekoelde microbolometer
Spectraal bereik
7,‎5-13,‎5 μm

Beeldweergave

 
Beeldmodus
Basisbrandblusmodus TI
Automatische bereikinstelling
Ja

Meting

 
Objecttemperatuurbereik
  • Bereik met hoge versterking: –25 tot +‎150 °C
  • Bereik met lage versterking: 0 tot +‎550 °C
Nauwkeurigheid
±5 °C of ±5% in bereik met hoge versterking

Meetanalyse

 
Spotmeter
1
Isotherm
Ja

Configuratie

 
Videostandaard
PAL
Bevestiging
Bevestiging aan bovenkant
Temperatuureenheid
°F

Composietvideo

 
Video uit
Composietvideo-uitgang,‎ PAL-compatibel

Voeding

 
Voedingsingang
10,‎5-32 V DC (ISO 7637-2)‎
Opstarttijd
< 20 seconden
Energieverbruik
< 5 W gemiddeld,‎ bij voeding met 28 V DC

Connector

 
Voedings- en videoaansluiting
13-pins MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Bijpaasende connector: D38999/26FB35SN

Omgevingsspecificaties

 
Gebruikstemperatuurbereik
–32 tot +‎65°C
Opslagtemperatuurbereik
–40 tot +‎70°C
Luchtvochtigheid (gebruik en opslag)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 uur,‎ 95% relatieve vochtigheid,‎ 25-40 °C,‎ twee cycli
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (ongevoeligheid)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emissie)‎
  • FCC 47 CFR deel 15 B (emissie)‎
  • ISO7637-2 Wegvoertuigen – Elektrische interferentie door geleiding en koppeling – Deel 2: Overdracht van impulsvormige elektrische verstoringen enkel via voedingskabels (immuniteit)‎.
Behuizing
IP 67 (IEC 605 29)‎
Schokbestendigheid
IEC 600 68-2-27,‎ 25g piek halve sinusvormige golf
Trillingsbestendigheid
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz tot 58 Hz en 2 g 58 tot 500 Hz sinusoïdaal

Afmetingen en gewichten

 
Gewicht
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Grootte (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Materiaal van behuizing
Aluminium
Kleur
Zwart-wit

Verzendgegevens

 
Inhoud
  • Infraroodcamera
  • Gedrukte documentatie
Verpakkingsgrootte
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011355
UPC-12
845188012274
Land van herkomst
Zweden
Toebehoren en accessoires:

10.9  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0601
Rev.: 34959

Algemene beschrijving

Voor grote branden is groot materieel nodig om ze zo snel mogelijk te blussen. Wanneer hele gebouwen zoals magazijnen of andere grote constructies vlam vatten,‎ moet er een brandweerwagen met hoogwerker uitrukken. Er wordt een brandslang bevestigd aan het hoogwerkerplatform,‎ en een operator zorgt dat de slang op de brand spuit. Vaak wordt het zicht van de operator belemmerd door rook,‎ zodat deze onmogelijk kan zien of de slang op de vlammen is gericht. Met een warmtebeeldcamera zoals de FLIR KF6 kan de operator door de rook heen kijken. De vlammen zijn in het warmtebeeld wit en de waterspray zwart,‎ zodat de operator kan zien of het water de vlammen raakt.
Voordelen:
  • Heldere warmtebeelden: de FLIR KF6 bevat een onderhoudsvrije detector van vanadiumoxide (VOx)‎,‎ die heldere warmtebeelden produceert. Hierdoor kunnen gedetailleerde warmtebeelden worden gemaakt waarop zelfs de kleinste details zichtbaar zijn en kleine hotspots kunnen worden opgespoord tijdens revisiewerkzaamheden.
  • FSX - Flexible Scene Enhancement: details in het warmtebeeld worden digitaal verbeterd in de camera. Het resultaat is een ultrascherp warmtebeeld dat meer details toont dan een standaardbeeld. FSX maakt het eenvoudiger voor brandweerlieden om door rook heen te kijken en hotspots te vinden,‎ zelfs op plaatsen met extreme temperatuurdynamiek,‎ die zich typisch voordoen bij brandbestrijding.
  • Robuust en betrouwbaar: de FLIR KF6 is ontworpen voor zware bedrijfsomstandigheden. De kern ervan wordt goed beschermd door een robuuste behuizing,‎ waardoor de detector niet kan worden beschadigd door rook of water.
  • Eenvoudig te installeren: de FLIR KF6 is zeer eenvoudig te installeren op elk hoogwerkerplatform. Sluit de camera simpelweg aan op 10,‎5-32 V DC voor een composietvideo-uitgang. Geen communicatie of handbediening vereist: de camera werkt volledig automatisch.

Beelden en optische gegevens

IR-resolutie
640 × 512 pixels
Thermische gevoeligheid/NETD
< 100 mK bij f/1,‎4
Beeldveld (FOV)‎
69° × 56°
Focus
Vast
F-nummer
1,‎4
Beeldfrequentie
25 Hz

Detectorgegevens

 
Detectortype
Focal Plane Array,‎ ongekoelde microbolometer
Spectraal bereik
7,‎5-13,‎5 μm

Beeldweergave

 
Beeldmodus
Basisbrandblusmodus TI
Automatische bereikinstelling
Ja

Meting

 
Objecttemperatuurbereik
  • Bereik met hoge versterking: –25 tot +‎150 °C
  • Bereik met lage versterking: 0 tot +‎550 °C
Nauwkeurigheid
±5 °C of ±5% in bereik met hoge versterking

Meetanalyse

 
Spotmeter
1
Isotherm
Ja

Configuratie

 
Videostandaard
PAL
Bevestiging
Bevestiging aan bovenkant
Temperatuureenheid
°C

Composietvideo

 
Video uit
Composietvideo-uitgang,‎ PAL-compatibel

Voeding

 
Voedingsingang
10,‎5-32 V DC (ISO 7637-2)‎
Opstarttijd
< 20 seconden
Energieverbruik
< 5 W gemiddeld,‎ bij voeding met 28 V DC

Connector

 
Voedings- en videoaansluiting
13-pins MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Bijpaasende connector: D38999/26FB35SN

Omgevingsspecificaties

 
Gebruikstemperatuurbereik
–32 tot +‎65°C
Opslagtemperatuurbereik
–40 tot +‎70°C
Luchtvochtigheid (gebruik en opslag)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 uur,‎ 95% relatieve vochtigheid,‎ 25-40 °C,‎ twee cycli
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (ongevoeligheid)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emissie)‎
  • FCC 47 CFR deel 15 B (emissie)‎
  • ISO7637-2 Wegvoertuigen – Elektrische interferentie door geleiding en koppeling – Deel 2: Overdracht van impulsvormige elektrische verstoringen enkel via voedingskabels (immuniteit)‎.
Behuizing
IP 67 (IEC 605 29)‎
Schokbestendigheid
IEC 600 68-2-27,‎ 25g piek halve sinusvormige golf
Trillingsbestendigheid
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz tot 58 Hz en 2 g 58 tot 500 Hz sinusoïdaal

Afmetingen en gewichten

 
Gewicht
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Grootte (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Materiaal van behuizing
Aluminium
Kleur
Zwart-wit

Verzendgegevens

 
Inhoud
  • Infraroodcamera
  • Gedrukte documentatie
Verpakkingsgrootte
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011362
UPC-12
845188012281
Land van herkomst
Zweden
Toebehoren en accessoires:

10.10  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0701
Rev.: 34959

Algemene beschrijving

Voor grote branden is groot materieel nodig om ze zo snel mogelijk te blussen. Wanneer hele gebouwen zoals magazijnen of andere grote constructies vlam vatten,‎ moet er een brandweerwagen met hoogwerker uitrukken. Er wordt een brandslang bevestigd aan het hoogwerkerplatform,‎ en een operator zorgt dat de slang op de brand spuit. Vaak wordt het zicht van de operator belemmerd door rook,‎ zodat deze onmogelijk kan zien of de slang op de vlammen is gericht. Met een warmtebeeldcamera zoals de FLIR KF6 kan de operator door de rook heen kijken. De vlammen zijn in het warmtebeeld wit en de waterspray zwart,‎ zodat de operator kan zien of het water de vlammen raakt.
Voordelen:
  • Heldere warmtebeelden: de FLIR KF6 bevat een onderhoudsvrije detector van vanadiumoxide (VOx)‎,‎ die heldere warmtebeelden produceert. Hierdoor kunnen gedetailleerde warmtebeelden worden gemaakt waarop zelfs de kleinste details zichtbaar zijn en kleine hotspots kunnen worden opgespoord tijdens revisiewerkzaamheden.
  • FSX - Flexible Scene Enhancement: details in het warmtebeeld worden digitaal verbeterd in de camera. Het resultaat is een ultrascherp warmtebeeld dat meer details toont dan een standaardbeeld. FSX maakt het eenvoudiger voor brandweerlieden om door rook heen te kijken en hotspots te vinden,‎ zelfs op plaatsen met extreme temperatuurdynamiek,‎ die zich typisch voordoen bij brandbestrijding.
  • Robuust en betrouwbaar: de FLIR KF6 is ontworpen voor zware bedrijfsomstandigheden. De kern ervan wordt goed beschermd door een robuuste behuizing,‎ waardoor de detector niet kan worden beschadigd door rook of water.
  • Eenvoudig te installeren: de FLIR KF6 is zeer eenvoudig te installeren op elk hoogwerkerplatform. Sluit de camera simpelweg aan op 10,‎5-32 V DC voor een composietvideo-uitgang. Geen communicatie of handbediening vereist: de camera werkt volledig automatisch.

Beelden en optische gegevens

IR-resolutie
640 × 512 pixels
Thermische gevoeligheid/NETD
< 100 mK bij f/1,‎4
Beeldveld (FOV)‎
69° × 56°
Focus
Vast
F-nummer
1,‎4
Beeldfrequentie
25 Hz

Detectorgegevens

 
Detectortype
Focal Plane Array,‎ ongekoelde microbolometer
Spectraal bereik
7,‎5-13,‎5 μm

Beeldweergave

 
Beeldmodus
Basisbrandblusmodus TI
Automatische bereikinstelling
Ja

Meting

 
Objecttemperatuurbereik
  • Bereik met hoge versterking: –25 tot +‎150 °C
  • Bereik met lage versterking: 0 tot +‎550 °C
Nauwkeurigheid
±5 °C of ±5% in bereik met hoge versterking

Meetanalyse

 
Spotmeter
1
Isotherm
Ja

Configuratie

 
Videostandaard
PAL
Bevestiging
Bevestiging aan onderkant
Temperatuureenheid
°F

Composietvideo

 
Video uit
Composietvideo-uitgang,‎ PAL-compatibel

Voeding

 
Voedingsingang
10,‎5-32 V DC (ISO 7637-2)‎
Opstarttijd
< 20 seconden
Energieverbruik
< 5 W gemiddeld,‎ bij voeding met 28 V DC

Connector

 
Voedings- en videoaansluiting
13-pins MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Bijpaasende connector: D38999/26FB35SN

Omgevingsspecificaties

 
Gebruikstemperatuurbereik
–32 tot +‎65°C
Opslagtemperatuurbereik
–40 tot +‎70°C
Luchtvochtigheid (gebruik en opslag)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 uur,‎ 95% relatieve vochtigheid,‎ 25-40 °C,‎ twee cycli
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (ongevoeligheid)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emissie)‎
  • FCC 47 CFR deel 15 B (emissie)‎
  • ISO7637-2 Wegvoertuigen – Elektrische interferentie door geleiding en koppeling – Deel 2: Overdracht van impulsvormige elektrische verstoringen enkel via voedingskabels (immuniteit)‎.
Behuizing
IP 67 (IEC 605 29)‎
Schokbestendigheid
IEC 600 68-2-27,‎ 25g piek halve sinusvormige golf
Trillingsbestendigheid
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz tot 58 Hz en 2 g 58 tot 500 Hz sinusoïdaal

Afmetingen en gewichten

 
Gewicht
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Grootte (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Materiaal van behuizing
Aluminium
Kleur
Zwart-wit

Verzendgegevens

 
Inhoud
  • Infraroodcamera
  • Gedrukte documentatie
Verpakkingsgrootte
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011379
UPC-12
845188012298
Land van herkomst
Zweden
Toebehoren en accessoires:

10.11  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0801
Rev.: 34959

Algemene beschrijving

Voor grote branden is groot materieel nodig om ze zo snel mogelijk te blussen. Wanneer hele gebouwen zoals magazijnen of andere grote constructies vlam vatten,‎ moet er een brandweerwagen met hoogwerker uitrukken. Er wordt een brandslang bevestigd aan het hoogwerkerplatform,‎ en een operator zorgt dat de slang op de brand spuit. Vaak wordt het zicht van de operator belemmerd door rook,‎ zodat deze onmogelijk kan zien of de slang op de vlammen is gericht. Met een warmtebeeldcamera zoals de FLIR KF6 kan de operator door de rook heen kijken. De vlammen zijn in het warmtebeeld wit en de waterspray zwart,‎ zodat de operator kan zien of het water de vlammen raakt.
Voordelen:
  • Heldere warmtebeelden: de FLIR KF6 bevat een onderhoudsvrije detector van vanadiumoxide (VOx)‎,‎ die heldere warmtebeelden produceert. Hierdoor kunnen gedetailleerde warmtebeelden worden gemaakt waarop zelfs de kleinste details zichtbaar zijn en kleine hotspots kunnen worden opgespoord tijdens revisiewerkzaamheden.
  • FSX - Flexible Scene Enhancement: details in het warmtebeeld worden digitaal verbeterd in de camera. Het resultaat is een ultrascherp warmtebeeld dat meer details toont dan een standaardbeeld. FSX maakt het eenvoudiger voor brandweerlieden om door rook heen te kijken en hotspots te vinden,‎ zelfs op plaatsen met extreme temperatuurdynamiek,‎ die zich typisch voordoen bij brandbestrijding.
  • Robuust en betrouwbaar: de FLIR KF6 is ontworpen voor zware bedrijfsomstandigheden. De kern ervan wordt goed beschermd door een robuuste behuizing,‎ waardoor de detector niet kan worden beschadigd door rook of water.
  • Eenvoudig te installeren: de FLIR KF6 is zeer eenvoudig te installeren op elk hoogwerkerplatform. Sluit de camera simpelweg aan op 10,‎5-32 V DC voor een composietvideo-uitgang. Geen communicatie of handbediening vereist: de camera werkt volledig automatisch.

Beelden en optische gegevens

IR-resolutie
640 × 512 pixels
Thermische gevoeligheid/NETD
< 100 mK bij f/1,‎4
Beeldveld (FOV)‎
69° × 56°
Focus
Vast
F-nummer
1,‎4
Beeldfrequentie
25 Hz

Detectorgegevens

 
Detectortype
Focal Plane Array,‎ ongekoelde microbolometer
Spectraal bereik
7,‎5-13,‎5 μm

Beeldweergave

 
Beeldmodus
Basisbrandblusmodus TI
Automatische bereikinstelling
Ja

Meting

 
Objecttemperatuurbereik
  • Bereik met hoge versterking: –25 tot +‎150 °C
  • Bereik met lage versterking: 0 tot +‎550 °C
Nauwkeurigheid
±5 °C of ±5% in bereik met hoge versterking

Meetanalyse

 
Spotmeter
1
Isotherm
Ja

Configuratie

 
Videostandaard
PAL
Bevestiging
Bevestiging aan onderkant
Temperatuureenheid
°C

Composietvideo

 
Video uit
Composietvideo-uitgang,‎ PAL-compatibel

Voeding

 
Voedingsingang
10,‎5-32 V DC (ISO 7637-2)‎
Opstarttijd
< 20 seconden
Energieverbruik
< 5 W gemiddeld,‎ bij voeding met 28 V DC

Connector

 
Voedings- en videoaansluiting
13-pins MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Bijpaasende connector: D38999/26FB35SN

Omgevingsspecificaties

 
Gebruikstemperatuurbereik
–32 tot +‎65°C
Opslagtemperatuurbereik
–40 tot +‎70°C
Luchtvochtigheid (gebruik en opslag)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 uur,‎ 95% relatieve vochtigheid,‎ 25-40 °C,‎ twee cycli
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (ongevoeligheid)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emissie)‎
  • FCC 47 CFR deel 15 B (emissie)‎
  • ISO7637-2 Wegvoertuigen – Elektrische interferentie door geleiding en koppeling – Deel 2: Overdracht van impulsvormige elektrische verstoringen enkel via voedingskabels (immuniteit)‎.
Behuizing
IP 67 (IEC 605 29)‎
Schokbestendigheid
IEC 600 68-2-27,‎ 25g piek halve sinusvormige golf
Trillingsbestendigheid
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz tot 58 Hz en 2 g 58 tot 500 Hz sinusoïdaal

Afmetingen en gewichten

 
Gewicht
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Grootte (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Materiaal van behuizing
Aluminium
Kleur
Zwart-wit

Verzendgegevens

 
Inhoud
  • Infraroodcamera
  • Gedrukte documentatie
Verpakkingsgrootte
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011386
UPC-12
845188012304
Land van herkomst
Zweden
Toebehoren en accessoires: