13  Czyszczenie,‎ odkażanie i dezynfekcja

13.1  Czyszczenie

13.1.1  Obudowa,‎ przewody i inne elementy kamery

13.1.1.1  Płyny

Należy używać jednego z następujących płynów:
  • Ciepła woda
  • Roztwór łagodnego detergentu

13.1.1.2  Przybory

Miękka ściereczka

13.1.1.3  Procedura

Wykonaj następujące czynności:

Zamocz ściereczkę w płynie.

Wykręć ściereczkę w celu usunięcia nadmiaru płynu.

Przetrzyj dany element ściereczką.

13.1.2  Obiektyw na podczerwień

13.1.2.1  Płyny

Należy używać jednego z następujących płynów:
  • Dostępny w handlu płyn do czyszczenia obiektywów o zawartości ponad 30% alkoholu izopropylowego.
  • Alkohol etylowy 96% (C2H5OH)‎.

13.1.2.2  Przybory

Wata

13.1.2.3  Procedura

Wykonaj następujące czynności:

Zamocz watę w płynie.

Wykręć watę w celu usunięcia nadmiaru płynu.

Przetrzyj obiektyw jeden raz i wyrzuć watę.

13.2  Odkażanie i dezynfekcja

  • Przed wysłaniem kamery do działu obsługi technicznej należy ją starannie oczyścić,‎ odkazić i zdezynfekować. Na kamerach nie mogą znajdować się pozostałości substancji niebezpiecznych,‎ takie jak m.in. środki gaśnicze,‎ materiały radioaktywne lub niebezpieczne dla środowiska bądź pozostałości po pożarach substancji chemicznych.
  • Firma FLIR Systems zastrzega sobie prawo do pobierania pełnej opłaty za odkażenie i dezynfekcję zanieczyszczonych kamer,‎ które zostały dostarczone w takim stanie do działu obsługi technicznej.