6 Wprowadzenie
Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na wybór kamery serii FLIR KFx firmy FLIR Systems.
Duże pożary wymagają specjalistycznego sprzętu do ich szybkiego ugaszenia. W przypadku pożaru całych budynków, takich jak
magazyny lub inne budynki o dużej powierzchni na miejscu akcji niezbędny jest wóz strażacki z podnoszoną platformą. Wąż pożarowy
jest montowany na platformie, a operator kieruje go w stronę płomieni. Zazwyczaj widok operatora jest zakłócany przez dym,
co uniemożliwia odpowiednie ustawienie węża. Jednak dzięki kamerze termowizyjnej FLIR KFx operator może widzieć poprzez dym. Na obrazie termicznym płomienie są widoczne w kolorze białym, a strumień wody w kolorze
czarnym, co pozwala operatorowi skutecznie ugasić ogień.
- Wysokiej jakości obrazy termiczne: kamery z serii FLIR KFx wyposażone są w bezobsługowy detektor z tlenku wanadu, pozwalający na tworzenie wysokiej jakości obrazów termicznych. Dzięki
temu, na zdjęciu widoczne są najmniejsze szczegóły i gorące miejsca wykryte podczas kontroli.
- Technologia FSX — Flexible Scene Enhancement: szczegóły obrazu termicznego są wzbogacane za pomocą przetwarzania cyfrowego obrazu w kamerze. W rezultacie uzyskuje się
ultraostry obraz, który zawiera więcej szczegółów niż standardowe zdjęcie. Technologia FSX ułatwia pracę strażakom i pozwala
im widzieć poprzez dym oraz znaleźć gorące miejsca –– nawet przy wyjątkowej dynamice temperatury, typowej dla tego środowiska
pracy.
- Solidna i niezawodna: kamery z serii FLIR KFx zaprojektowano z myślą o pracy w trudnych warunkach. Ich wnętrze jest znakomicie chronione przez solidną obudowę, co uniemożliwia
uszkodzenie detektora przez dym lub wodę.
- Łatwy montaż: kamery z serii FLIR KFx można łatwo zamontować na podnoszonej platformie. Wystarczy ją podłączyć do zasilania o napięciu 10,5–32 V DC i użyć wyjścia
kompozyt wideo. Inne połączenia lub obsługa ręczna nie są wymagane –- kamera jest w pełni automatyczna.