|
Ogólny opis |
|
|---|---|
|
Duże pożary wymagają specjalistycznego
sprzętu do ich szybkiego ugaszenia. W przypadku pożaru całych budynków,
takich jak magazyny lub inne budynki o dużej powierzchni na miejscu
akcji niezbędny jest wóz strażacki z podnoszoną platformą. Wąż pożarowy
jest montowany na platformie, a operator kieruje go w stronę płomieni.
Zazwyczaj widok operatora jest zakłócany przez dym, co uniemożliwia
odpowiednie ustawienie węża. Jednak dzięki kamerze termowizyjnej FLIR KF6 operator może widzieć poprzez dym.
Na obrazie termicznym płomienie są widoczne w kolorze białym, a strumień
wody w kolorze czarnym, co pozwala operatorowi skutecznie ugasić ogień.
|
|
|
Korzyści:
|
|
|
|
Dane obrazowania i optyki |
|
|---|---|
|
Rozdzielczość detektora podczerwieni
|
640 × 480 pikseli
|
|
Czułość termiczna/NETD
|
< 100 mK przy f/1,4
|
|
Pole widzenia (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Ostrość
|
Stała
|
|
Wartość F
|
1,4
|
|
Częstotliwość obrazu
|
30 Hz
|
|
Dane czujnika |
|
|---|---|
|
Typ czujnika
|
Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej,
niechłodzony mikrobolometr
|
|
Zakres spektralny
|
7,5-13,5 μm
|
|
Prezentacja obrazu |
|
|---|---|
|
Tryb zobrazowania
|
Podstawowy tryb przeciwpożarowy TI
|
|
Automatyczny zakres
|
Tak
|
|
Pomiar |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur obiektów
|
|
|
Dokładność
|
±5°C lub
±5% w zakresie wysokiego przyrostu
|
|
Analiza pomiaru |
|
|---|---|
|
Pomiar w punkcie
|
1
|
|
Izoterma
|
Tak
|
|
Konfiguracja |
|
|---|---|
|
Wideo, standard
|
Format NTSC
|
|
Montaż
|
Montowana na górze
|
|
Jednostka temperatury
|
°F
|
|
Wyjście kompozytowe |
|
|---|---|
|
Wyjście wideo
|
Sygnał kompozyt wideo, kompatybilny z
formatem NTSC
|
|
Układ zasilania |
|
|---|---|
|
Wejście zasilania
|
10.5–32 V DC ( ISO 7637-2)
|
|
Czas rozruchu
|
< 20 sekund
|
|
Zużycie energii
|
< średnio 5 W, przy zasilaniu prądem
o napięciu 28 V DC
|
|
Złącze |
|
|---|---|
|
Zasilacz i złącze wideo
|
13-stykowe MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Dodatkowe złącze: D38999/26FB35SN
|
|
Dane na temat środowiska |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur pracy
|
Od -32 do +65°C
|
|
Zakres temperatur przechowywania
|
Od -40 do +70°C
|
|
Wilgotność (robocza i przechowywania)
|
IEC 600 68-2-30, 24 godziny, 95% wilgotności
względnej w temperaturze 25–40°C,
2 cykle
|
|
EMC
|
|
|
Obudowa
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Wstrząsy
|
IEC 600 68-2-27, 25g półszczytowe sinusoidy
|
|
Wibracje
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, od 10 Hz do
58 Hz oraz 2 g, od 58 do 500 Hz sinusoidalnych
|
|
Dane fizyczne |
|
|---|---|
|
Waga
|
1,2 ± 0,1 kg
|
|
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Materiał obudowy
|
Aluminium
|
|
Kolor
|
Biały i czarny
|
|
Informacje o wysyłce |
|
|---|---|
|
Lista zawartości
|
|
|
Wielkość opakowania
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011317
|
|
UPC-12
|
845188012236
|
|
Kraj pochodzenia
|
Szwecja
|
|
Ogólny opis |
|
|---|---|
|
Duże pożary wymagają specjalistycznego
sprzętu do ich szybkiego ugaszenia. W przypadku pożaru całych budynków,
takich jak magazyny lub inne budynki o dużej powierzchni na miejscu
akcji niezbędny jest wóz strażacki z podnoszoną platformą. Wąż pożarowy
jest montowany na platformie, a operator kieruje go w stronę płomieni.
Zazwyczaj widok operatora jest zakłócany przez dym, co uniemożliwia
odpowiednie ustawienie węża. Jednak dzięki kamerze termowizyjnej FLIR KF6 operator może widzieć poprzez dym.
Na obrazie termicznym płomienie są widoczne w kolorze białym, a strumień
wody w kolorze czarnym, co pozwala operatorowi skutecznie ugasić ogień.
|
|
|
Korzyści:
|
|
|
|
Dane obrazowania i optyki |
|
|---|---|
|
Rozdzielczość detektora podczerwieni
|
640 × 480 pikseli
|
|
Czułość termiczna/NETD
|
< 100 mK przy f/1,4
|
|
Pole widzenia (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Ostrość
|
Stała
|
|
Wartość F
|
1,4
|
|
Częstotliwość obrazu
|
30 Hz
|
|
Dane czujnika |
|
|---|---|
|
Typ czujnika
|
Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej,
niechłodzony mikrobolometr
|
|
Zakres spektralny
|
7,5-13,5 μm
|
|
Prezentacja obrazu |
|
|---|---|
|
Tryb zobrazowania
|
Podstawowy tryb przeciwpożarowy TI
|
|
Automatyczny zakres
|
Tak
|
|
Pomiar |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur obiektów
|
|
|
Dokładność
|
±5°C lub
±5% w zakresie wysokiego przyrostu
|
|
Analiza pomiaru |
|
|---|---|
|
Pomiar w punkcie
|
1
|
|
Izoterma
|
Tak
|
|
Konfiguracja |
|
|---|---|
|
Wideo, standard
|
Format NTSC
|
|
Montaż
|
Montowana na górze
|
|
Jednostka temperatury
|
°C
|
|
Wyjście kompozytowe |
|
|---|---|
|
Wyjście wideo
|
Sygnał kompozyt wideo, kompatybilny z
formatem NTSC
|
|
Układ zasilania |
|
|---|---|
|
Wejście zasilania
|
10.5–32 V DC ( ISO 7637-2)
|
|
Czas rozruchu
|
< 20 sekund
|
|
Zużycie energii
|
< średnio 5 W, przy zasilaniu prądem
o napięciu 28 V DC
|
|
Złącze |
|
|---|---|
|
Zasilacz i złącze wideo
|
13-stykowe MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Dodatkowe złącze: D38999/26FB35SN
|
|
Dane na temat środowiska |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur pracy
|
Od -32 do +65°C
|
|
Zakres temperatur przechowywania
|
Od -40 do +70°C
|
|
Wilgotność (robocza i przechowywania)
|
IEC 600 68-2-30, 24 godziny, 95% wilgotności
względnej w temperaturze 25–40°C,
2 cykle
|
|
EMC
|
|
|
Obudowa
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Wstrząsy
|
IEC 600 68-2-27, 25g półszczytowe sinusoidy
|
|
Wibracje
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, od 10 Hz do
58 Hz oraz 2 g, od 58 do 500 Hz sinusoidalnych
|
|
Dane fizyczne |
|
|---|---|
|
Waga
|
1,2 ± 0,1 kg
|
|
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Materiał obudowy
|
Aluminium
|
|
Kolor
|
Biały i czarny
|
|
Informacje o wysyłce |
|
|---|---|
|
Lista zawartości
|
|
|
Wielkość opakowania
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011324
|
|
UPC-12
|
845188012243
|
|
Kraj pochodzenia
|
Szwecja
|
|
Ogólny opis |
|
|---|---|
|
Duże pożary wymagają specjalistycznego
sprzętu do ich szybkiego ugaszenia. W przypadku pożaru całych budynków,
takich jak magazyny lub inne budynki o dużej powierzchni na miejscu
akcji niezbędny jest wóz strażacki z podnoszoną platformą. Wąż pożarowy
jest montowany na platformie, a operator kieruje go w stronę płomieni.
Zazwyczaj widok operatora jest zakłócany przez dym, co uniemożliwia
odpowiednie ustawienie węża. Jednak dzięki kamerze termowizyjnej FLIR KF6 operator może widzieć poprzez dym.
Na obrazie termicznym płomienie są widoczne w kolorze białym, a strumień
wody w kolorze czarnym, co pozwala operatorowi skutecznie ugasić ogień.
|
|
|
Korzyści:
|
|
|
|
Dane obrazowania i optyki |
|
|---|---|
|
Rozdzielczość detektora podczerwieni
|
640 × 480 pikseli
|
|
Czułość termiczna/NETD
|
< 100 mK przy f/1,4
|
|
Pole widzenia (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Ostrość
|
Stała
|
|
Wartość F
|
1,4
|
|
Częstotliwość obrazu
|
30 Hz
|
|
Dane czujnika |
|
|---|---|
|
Typ czujnika
|
Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej,
niechłodzony mikrobolometr
|
|
Zakres spektralny
|
7,5-13,5 μm
|
|
Prezentacja obrazu |
|
|---|---|
|
Tryb zobrazowania
|
Podstawowy tryb przeciwpożarowy TI
|
|
Automatyczny zakres
|
Tak
|
|
Pomiar |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur obiektów
|
|
|
Dokładność
|
±5°C lub
±5% w zakresie wysokiego przyrostu
|
|
Analiza pomiaru |
|
|---|---|
|
Pomiar w punkcie
|
1
|
|
Izoterma
|
Tak
|
|
Konfiguracja |
|
|---|---|
|
Wideo, standard
|
Format NTSC
|
|
Montaż
|
Montowana na dole
|
|
Jednostka temperatury
|
°F
|
|
Wyjście kompozytowe |
|
|---|---|
|
Wyjście wideo
|
Sygnał kompozyt wideo, kompatybilny z
NTSC
|
|
Układ zasilania |
|
|---|---|
|
Wejście zasilania
|
10.5–32 V DC ( ISO 7637-2)
|
|
Czas rozruchu
|
< 20 sekund
|
|
Zużycie energii
|
< średnio 5 W, przy zasilaniu prądem
o napięciu 28 V DC
|
|
Złącze |
|
|---|---|
|
Zasilacz i złącze wideo
|
13-stykowe MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Dodatkowe złącze: D38999/26FB35SN
|
|
Dane na temat środowiska |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur pracy
|
Od -32 do +65°C
|
|
Zakres temperatur przechowywania
|
Od -40 do +70°C
|
|
Wilgotność (robocza i przechowywania)
|
IEC 600 68-2-30, 24 godziny, 95% wilgotności
względnej w temperaturze 25–40°C,
2 cykle
|
|
EMC
|
|
|
Obudowa
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Wstrząsy
|
IEC 600 68-2-27, 25g półszczytowe sinusoidy
|
|
Wibracje
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, od 10 Hz do
58 Hz oraz 2 g, od 58 do 500 Hz sinusoidalnych
|
|
Dane fizyczne |
|
|---|---|
|
Waga
|
1,2 ± 0,1 kg
|
|
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Materiał obudowy
|
Aluminium
|
|
Kolor
|
Biały i czarny
|
|
Informacje o wysyłce |
|
|---|---|
|
Lista zawartości
|
|
|
Wielkość opakowania
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011331
|
|
UPC-12
|
845188012250
|
|
Kraj pochodzenia
|
Szwecja
|
|
Ogólny opis |
|
|---|---|
|
Duże pożary wymagają specjalistycznego
sprzętu do ich szybkiego ugaszenia. W przypadku pożaru całych budynków,
takich jak magazyny lub inne budynki o dużej powierzchni na miejscu
akcji niezbędny jest wóz strażacki z podnoszoną platformą. Wąż pożarowy
jest montowany na platformie, a operator kieruje go w stronę płomieni.
Zazwyczaj widok operatora jest zakłócany przez dym, co uniemożliwia
odpowiednie ustawienie węża. Jednak dzięki kamerze termowizyjnej FLIR KF6 operator może widzieć poprzez dym.
Na obrazie termicznym płomienie są widoczne w kolorze białym, a strumień
wody w kolorze czarnym, co pozwala operatorowi skutecznie ugasić ogień.
|
|
|
Korzyści:
|
|
|
|
Dane obrazowania i optyki |
|
|---|---|
|
Rozdzielczość detektora podczerwieni
|
640 × 480 pikseli
|
|
Czułość termiczna/NETD
|
< 100 mK przy f/1,4
|
|
Pole widzenia (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Ostrość
|
Stała
|
|
Wartość F
|
1,4
|
|
Częstotliwość obrazu
|
30 Hz
|
|
Dane czujnika |
|
|---|---|
|
Typ czujnika
|
Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej,
niechłodzony mikrobolometr
|
|
Zakres spektralny
|
7,5-13,5 μm
|
|
Prezentacja obrazu |
|
|---|---|
|
Tryb zobrazowania
|
Podstawowy tryb przeciwpożarowy TI
|
|
Automatyczny zakres
|
Tak
|
|
Pomiar |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur obiektów
|
|
|
Dokładność
|
±5°C lub
±5% w zakresie wysokiego przyrostu
|
|
Analiza pomiaru |
|
|---|---|
|
Pomiar w punkcie
|
1
|
|
Izoterma
|
Tak
|
|
Konfiguracja |
|
|---|---|
|
Wideo, standard
|
Format NTSC
|
|
Montaż
|
Montowana na dole
|
|
Jednostka temperatury
|
°C
|
|
Wyjście kompozytowe |
|
|---|---|
|
Wyjście wideo
|
Sygnał kompozyt wideo, kompatybilny z
formatem NTSC
|
|
Układ zasilania |
|
|---|---|
|
Wejście zasilania
|
10.5–32 V DC ( ISO 7637-2)
|
|
Czas rozruchu
|
< 20 sekund
|
|
Zużycie energii
|
< średnio 5 W, przy zasilaniu prądem
o napięciu 28 V DC
|
|
Złącze |
|
|---|---|
|
Zasilacz i złącze wideo
|
13-stykowe MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Dodatkowe złącze: D38999/26FB35SN
|
|
Dane na temat środowiska |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur pracy
|
Od -32 do +65°C
|
|
Zakres temperatur przechowywania
|
Od -40 do +70°C
|
|
Wilgotność (robocza i przechowywania)
|
IEC 600 68-2-30, 24 godziny, 95% wilgotności
względnej w temperaturze 25–40°C,
2 cykle
|
|
EMC
|
|
|
Obudowa
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Wstrząsy
|
IEC 600 68-2-27, 25g półszczytowe sinusoidy
|
|
Wibracje
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, od 10 Hz do
58 Hz oraz 2 g, od 58 do 500 Hz sinusoidalnych
|
|
Dane fizyczne |
|
|---|---|
|
Waga
|
1,2 ± 0,1 kg
|
|
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Materiał obudowy
|
Aluminium
|
|
Kolor
|
Biały i czarny
|
|
Informacje o wysyłce |
|
|---|---|
|
Lista zawartości
|
|
|
Wielkość opakowania
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011348
|
|
UPC-12
|
845188012267
|
|
Kraj pochodzenia
|
Szwecja
|
|
Ogólny opis |
|
|---|---|
|
Duże pożary wymagają specjalistycznego
sprzętu do ich szybkiego ugaszenia. W przypadku pożaru całych budynków,
takich jak magazyny lub inne budynki o dużej powierzchni na miejscu
akcji niezbędny jest wóz strażacki z podnoszoną platformą. Wąż pożarowy
jest montowany na platformie, a operator kieruje go w stronę płomieni.
Zazwyczaj widok operatora jest zakłócany przez dym, co uniemożliwia
odpowiednie ustawienie węża. Jednak dzięki kamerze termowizyjnej FLIR KF6 operator może widzieć poprzez dym.
Na obrazie termicznym płomienie są widoczne w kolorze białym, a strumień
wody w kolorze czarnym, co pozwala operatorowi skutecznie ugasić ogień.
|
|
|
Korzyści:
|
|
|
|
Dane obrazowania i optyki |
|
|---|---|
|
Rozdzielczość detektora podczerwieni
|
640 × 512 pikseli
|
|
Czułość termiczna/NETD
|
< 100 mK przy f/1,4
|
|
Pole widzenia (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Ostrość
|
Stała
|
|
Wartość F
|
1,4
|
|
Częstotliwość obrazu
|
25 Hz
|
|
Dane czujnika |
|
|---|---|
|
Typ czujnika
|
Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej,
niechłodzony mikrobolometr
|
|
Zakres spektralny
|
7,5-13,5 μm
|
|
Prezentacja obrazu |
|
|---|---|
|
Tryb zobrazowania
|
Podstawowy tryb przeciwpożarowy TI
|
|
Automatyczny zakres
|
Tak
|
|
Pomiar |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur obiektów
|
|
|
Dokładność
|
±5°C lub
±5% w zakresie wysokiego przyrostu
|
|
Analiza pomiaru |
|
|---|---|
|
Pomiar w punkcie
|
1
|
|
Izoterma
|
Tak
|
|
Konfiguracja |
|
|---|---|
|
Wideo, standard
|
Format PAL
|
|
Montaż
|
Montowana na górze
|
|
Jednostka temperatury
|
°F
|
|
Wyjście kompozytowe |
|
|---|---|
|
Wyjście wideo
|
Sygnał kompozyt wideo, kompatybilny z
formatem PAL
|
|
Układ zasilania |
|
|---|---|
|
Wejście zasilania
|
10.5–32 V DC ( ISO 7637-2)
|
|
Czas rozruchu
|
< 20 sekund
|
|
Zużycie energii
|
< średnio 5 W, przy zasilaniu prądem
o napięciu 28 V DC
|
|
Złącze |
|
|---|---|
|
Zasilacz i złącze wideo
|
13-stykowe MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Dodatkowe złącze: D38999/26FB35SN
|
|
Dane na temat środowiska |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur pracy
|
Od -32 do +65°C
|
|
Zakres temperatur przechowywania
|
Od -40 do +70°C
|
|
Wilgotność (robocza i przechowywania)
|
IEC 600 68-2-30, 24 godziny, 95% wilgotności
względnej w temperaturze 25–40°C,
2 cykle
|
|
EMC
|
|
|
Obudowa
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Wstrząsy
|
IEC 600 68-2-27, 25g półszczytowe sinusoidy
|
|
Wibracje
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, od 10 Hz do
58 Hz oraz 2 g, od 58 do 500 Hz sinusoidalnych
|
|
Dane fizyczne |
|
|---|---|
|
Waga
|
1,2 ± 0,1 kg
|
|
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Materiał obudowy
|
Aluminium
|
|
Kolor
|
Biały i czarny
|
|
Informacje o wysyłce |
|
|---|---|
|
Lista zawartości
|
|
|
Wielkość opakowania
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011355
|
|
UPC-12
|
845188012274
|
|
Kraj pochodzenia
|
Szwecja
|
|
Ogólny opis |
|
|---|---|
|
Duże pożary wymagają specjalistycznego
sprzętu do ich szybkiego ugaszenia. W przypadku pożaru całych budynków,
takich jak magazyny lub inne budynki o dużej powierzchni na miejscu
akcji niezbędny jest wóz strażacki z podnoszoną platformą. Wąż pożarowy
jest montowany na platformie, a operator kieruje go w stronę płomieni.
Zazwyczaj widok operatora jest zakłócany przez dym, co uniemożliwia
odpowiednie ustawienie węża. Jednak dzięki kamerze termowizyjnej FLIR KF6 operator może widzieć poprzez dym.
Na obrazie termicznym płomienie są widoczne w kolorze białym, a strumień
wody w kolorze czarnym, co pozwala operatorowi skutecznie ugasić ogień.
|
|
|
Korzyści:
|
|
|
|
Dane obrazowania i optyki |
|
|---|---|
|
Rozdzielczość detektora podczerwieni
|
640 × 512 pikseli
|
|
Czułość termiczna/NETD
|
< 100 mK przy f/1,4
|
|
Pole widzenia (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Ostrość
|
Stała
|
|
Wartość F
|
1,4
|
|
Częstotliwość obrazu
|
25 Hz
|
|
Dane czujnika |
|
|---|---|
|
Typ czujnika
|
Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej,
niechłodzony mikrobolometr
|
|
Zakres spektralny
|
7,5-13,5 μm
|
|
Prezentacja obrazu |
|
|---|---|
|
Tryb zobrazowania
|
Podstawowy tryb przeciwpożarowy TI
|
|
Automatyczny zakres
|
Tak
|
|
Pomiar |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur obiektów
|
|
|
Dokładność
|
±5°C lub
±5% w zakresie wysokiego przyrostu
|
|
Analiza pomiaru |
|
|---|---|
|
Pomiar w punkcie
|
1
|
|
Izoterma
|
Tak
|
|
Konfiguracja |
|
|---|---|
|
Wideo, standard
|
Format PAL
|
|
Montaż
|
Montowana na górze
|
|
Jednostka temperatury
|
°C
|
|
Wyjście kompozytowe |
|
|---|---|
|
Wyjście wideo
|
Sygnał kompozyt wideo, kompatybilny z
formatem PAL
|
|
Układ zasilania |
|
|---|---|
|
Wejście zasilania
|
10.5–32 V DC ( ISO 7637-2)
|
|
Czas rozruchu
|
< 20 sekund
|
|
Zużycie energii
|
< średnio 5 W, przy zasilaniu prądem
o napięciu 28 V DC
|
|
Złącze |
|
|---|---|
|
Zasilacz i złącze wideo
|
13-stykowe MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Dodatkowe złącze: D38999/26FB35SN
|
|
Dane na temat środowiska |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur pracy
|
Od -32 do +65°C
|
|
Zakres temperatur przechowywania
|
Od -40 do +70°C
|
|
Wilgotność (robocza i przechowywania)
|
IEC 600 68-2-30, 24 godziny, 95% wilgotności
względnej w temperaturze 25–40°C,
2 cykle
|
|
EMC
|
|
|
Obudowa
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Wstrząsy
|
IEC 600 68-2-27, 25g półszczytowe sinusoidy
|
|
Wibracje
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, od 10 Hz do
58 Hz oraz 2 g, od 58 do 500 Hz sinusoidalnych
|
|
Dane fizyczne |
|
|---|---|
|
Waga
|
1,2 ± 0,1 kg
|
|
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Materiał obudowy
|
Aluminium
|
|
Kolor
|
Biały i czarny
|
|
Informacje o wysyłce |
|
|---|---|
|
Lista zawartości
|
|
|
Wielkość opakowania
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011362
|
|
UPC-12
|
845188012281
|
|
Kraj pochodzenia
|
Szwecja
|
|
Ogólny opis |
|
|---|---|
|
Duże pożary wymagają specjalistycznego
sprzętu do ich szybkiego ugaszenia. W przypadku pożaru całych budynków,
takich jak magazyny lub inne budynki o dużej powierzchni na miejscu
akcji niezbędny jest wóz strażacki z podnoszoną platformą. Wąż pożarowy
jest montowany na platformie, a operator kieruje go w stronę płomieni.
Zazwyczaj widok operatora jest zakłócany przez dym, co uniemożliwia
odpowiednie ustawienie węża. Jednak dzięki kamerze termowizyjnej FLIR KF6 operator może widzieć poprzez dym.
Na obrazie termicznym płomienie są widoczne w kolorze białym, a strumień
wody w kolorze czarnym, co pozwala operatorowi skutecznie ugasić ogień.
|
|
|
Korzyści:
|
|
|
|
Dane obrazowania i optyki |
|
|---|---|
|
Rozdzielczość detektora podczerwieni
|
640 × 512 pikseli
|
|
Czułość termiczna/NETD
|
< 100 mK przy f/1,4
|
|
Pole widzenia (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Ostrość
|
Stała
|
|
Wartość F
|
1,4
|
|
Częstotliwość obrazu
|
25 Hz
|
|
Dane czujnika |
|
|---|---|
|
Typ czujnika
|
Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej,
niechłodzony mikrobolometr
|
|
Zakres spektralny
|
7,5-13,5 μm
|
|
Prezentacja obrazu |
|
|---|---|
|
Tryb zobrazowania
|
Podstawowy tryb przeciwpożarowy TI
|
|
Automatyczny zakres
|
Tak
|
|
Pomiar |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur obiektów
|
|
|
Dokładność
|
±5°C lub
±5% w zakresie wysokiego przyrostu
|
|
Analiza pomiaru |
|
|---|---|
|
Pomiar w punkcie
|
1
|
|
Izoterma
|
Tak
|
|
Konfiguracja |
|
|---|---|
|
Wideo, standard
|
Format PAL
|
|
Montaż
|
Montowana na dole
|
|
Jednostka temperatury
|
°F
|
|
Wyjście kompozytowe |
|
|---|---|
|
Wyjście wideo
|
Sygnał kompozyt wideo, kompatybilny z
formatem PAL
|
|
Układ zasilania |
|
|---|---|
|
Wejście zasilania
|
10.5–32 V DC ( ISO 7637-2)
|
|
Czas rozruchu
|
< 20 sekund
|
|
Zużycie energii
|
< średnio 5 W, przy zasilaniu prądem
o napięciu 28 V DC
|
|
Złącze |
|
|---|---|
|
Zasilacz i złącze wideo
|
13-stykowe MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Dodatkowe złącze: D38999/26FB35SN
|
|
Dane na temat środowiska |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur pracy
|
Od -32 do +65°C
|
|
Zakres temperatur przechowywania
|
Od -40 do +70°C
|
|
Wilgotność (robocza i przechowywania)
|
IEC 600 68-2-30, 24 godziny, 95% wilgotności
względnej w temperaturze 25–40°C,
2 cykle
|
|
EMC
|
|
|
Obudowa
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Wstrząsy
|
IEC 600 68-2-27, 25g półszczytowe sinusoidy
|
|
Wibracje
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, od 10 Hz do
58 Hz oraz 2 g, od 58 do 500 Hz sinusoidalnych
|
|
Dane fizyczne |
|
|---|---|
|
Waga
|
1,2 ± 0,1 kg
|
|
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Materiał obudowy
|
Aluminium
|
|
Kolor
|
Biały i czarny
|
|
Informacje o wysyłce |
|
|---|---|
|
Lista zawartości
|
|
|
Wielkość opakowania
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011379
|
|
UPC-12
|
845188012298
|
|
Kraj pochodzenia
|
Szwecja
|
|
Ogólny opis |
|
|---|---|
|
Duże pożary wymagają specjalistycznego
sprzętu do ich szybkiego ugaszenia. W przypadku pożaru całych budynków,
takich jak magazyny lub inne budynki o dużej powierzchni na miejscu
akcji niezbędny jest wóz strażacki z podnoszoną platformą. Wąż pożarowy
jest montowany na platformie, a operator kieruje go w stronę płomieni.
Zazwyczaj widok operatora jest zakłócany przez dym, co uniemożliwia
odpowiednie ustawienie węża. Jednak dzięki kamerze termowizyjnej FLIR KF6 operator może widzieć poprzez dym.
Na obrazie termicznym płomienie są widoczne w kolorze białym, a strumień
wody w kolorze czarnym, co pozwala operatorowi skutecznie ugasić ogień.
|
|
|
Korzyści:
|
|
|
|
Dane obrazowania i optyki |
|
|---|---|
|
Rozdzielczość detektora podczerwieni
|
640 × 512 pikseli
|
|
Czułość termiczna/NETD
|
< 100 mK przy f/1,4
|
|
Pole widzenia (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Ostrość
|
Stała
|
|
Wartość F
|
1,4
|
|
Częstotliwość obrazu
|
25 Hz
|
|
Dane czujnika |
|
|---|---|
|
Typ czujnika
|
Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej,
niechłodzony mikrobolometr
|
|
Zakres spektralny
|
7,5-13,5 μm
|
|
Prezentacja obrazu |
|
|---|---|
|
Tryb zobrazowania
|
Podstawowy tryb przeciwpożarowy TI
|
|
Automatyczny zakres
|
Tak
|
|
Pomiar |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur obiektów
|
|
|
Dokładność
|
±5°C lub
±5% w zakresie wysokiego przyrostu
|
|
Analiza pomiaru |
|
|---|---|
|
Pomiar w punkcie
|
1
|
|
Izoterma
|
Tak
|
|
Konfiguracja |
|
|---|---|
|
Wideo, standard
|
Format PAL
|
|
Montaż
|
Montowana na dole
|
|
Jednostka temperatury
|
°C
|
|
Wyjście kompozytowe |
|
|---|---|
|
Wyjście wideo
|
Sygnał kompozyt wideo, kompatybilny z
formatem PAL
|
|
Układ zasilania |
|
|---|---|
|
Wejście zasilania
|
10.5–32 V DC ( ISO 7637-2)
|
|
Czas rozruchu
|
< 20 sekund
|
|
Zużycie energii
|
< średnio 5 W, przy zasilaniu prądem
o napięciu 28 V DC
|
|
Złącze |
|
|---|---|
|
Zasilacz i złącze wideo
|
13-stykowe MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Dodatkowe złącze: D38999/26FB35SN
|
|
Dane na temat środowiska |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur pracy
|
Od -32 do +65°C
|
|
Zakres temperatur przechowywania
|
Od -40 do +70°C
|
|
Wilgotność (robocza i przechowywania)
|
IEC 600 68-2-30, 24 godziny, 95% wilgotności
względnej w temperaturze 25–40°C,
2 cykle
|
|
EMC
|
|
|
Obudowa
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Wstrząsy
|
IEC 600 68-2-27, 25g półszczytowe sinusoidy
|
|
Wibracje
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, od 10 Hz do
58 Hz oraz 2 g, od 58 do 500 Hz sinusoidalnych
|
|
Dane fizyczne |
|
|---|---|
|
Waga
|
1,2 ± 0,1 kg
|
|
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Materiał obudowy
|
Aluminium
|
|
Kolor
|
Biały i czarny
|
|
Informacje o wysyłce |
|
|---|---|
|
Lista zawartości
|
|
|
Wielkość opakowania
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011386
|
|
UPC-12
|
845188012304
|
|
Kraj pochodzenia
|
Szwecja
|