9  Interface de hardware

9.1  Conector

A câmara tem um único conetor para a fonte de alimentação e a saída de vídeo.
  • Tipo de conetor: 13 pinos MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN.
  • Conetor fêmea: D38999/26FB35SN.

9.2  Configuração dos pinos

PINO

Sinal

I/O

Observação

1
Video0 +‎
O
Saída de vídeo
2
Sinal video0
O
Sinal vídeo
3
Chassi GND
 
Pode ser utilizado para a proteção do cabo interno
4
Reservado
 
Não ligar
5
Reservado
 
Não ligar
6
Reservado
 
Não ligar
7
+‎28 V
I
 
8
+‎28 V
I
 
9
+‎28 sinal
O
Isolado da base do chassi
10
+‎28 sinal
O
Isolado da base do chassi
11
Reservado
 
Não ligar
12
Reservado
 
Não ligar
13
Reservado
 
Não ligar

9.3  Canal de vídeo

O canal de vídeo transmite vídeo composto analógico. A impedância da saída de vídeo é de 75 Ω,‎ com uma tolerância de ±5%.
O padrão de vídeo é PAL ou NTSC (configuração de fábrica)‎.

9.4  Fonte de alimentação

A câmara pode ser alimentada com uma fonte CC entre 10,‎5 e 32 V de forma contínua,‎ em conformidade com a ISO 7637-2.

9.5  Consumo energético

Quando alimentada com 28 V CC,‎ o consumo energético médio é inferior a 5 W.

9.6  Ligação à terra

O sistema é fornecido com um orifício revestido,‎ situado na parte traseira do revestimento,‎ para ser utilizado como ponto externo de ligação à terra. De origem,‎ o orifício vem tapado com um parafuso.
O chassi está ligado à terra.