|
Descrição geral |
|
|---|---|
|
Incêndios de grandes proporções precisam
de muito equipamento para poderem ser extintos tão rapidamente quanto
possível. Quando edifícios inteiros, como armazéns ou outras estruturas
de grandes dimensões se incendeiam é necessária a presença de um camião
de combate ao fogo com uma plataforma de comando aérea. É montada
uma mangueira de incêndio na plataforma aérea, e um bombeiro dirige
a mangueira para que deite água sobre o fogo. Muitas vezes, a sua
vista é obstruída pelo fumo, tornando impossível ver se a mangueira
está apontada para as chamas. Porém, com uma câmara de imagens térmicas
como a FLIR KF6, o bombeiro consegue
ver através do fumo. As chamas vão surgir a branco na imagem térmica
e o jato de água a preto, permitindo-lhe verificar se este está a
atingir as chamas de forma eficaz.
|
|
|
Vantagens:
|
|
|
|
Dados óticos e de imagem |
|
|---|---|
|
Resolução IV
|
640 × 480 píxeis
|
|
Sensibilidade térmica/NETD
|
< 100 mK a f/1,4
|
|
Campo de visão (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Focagem
|
Fixa
|
|
Número F
|
1,4
|
|
Frequência da imagem
|
30 Hz
|
|
Dados do detetor |
|
|---|---|
|
Tipo de detetor
|
Matriz do plano focal, microbolómetro
não refrigerado
|
|
Gama espetral
|
7,5-13,5 μm
|
|
Apresentação da imagem |
|
|---|---|
|
Modo de imagem
|
Modo de combate a incêndios TI básico
|
|
Intervalo automático
|
Sim
|
|
Medição |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura do objeto
|
|
|
Precisão
|
±5°C ou
±5% na amplitude de ganho alto
|
|
Análise da medição |
|
|---|---|
|
Medidor de pontos
|
1
|
|
Isotérmica
|
Sim
|
|
Configuração |
|
|---|---|
|
Padrão vídeo
|
NTSC
|
|
Montagem
|
Parte superior montada
|
|
Unidade de temperatura
|
°F
|
|
Vídeo composto |
|
|---|---|
|
Saída de vídeo
|
Saída de vídeo composto, compatível com
NTSC
|
|
Sistema de alimentação |
|
|---|---|
|
Fonte de alimentação
|
10,5–32 V CC ( ISO 7637-2)
|
|
Tempo de arranque
|
< 20 segundos
|
|
Consumo energético
|
Média inferior a 5 W quando alimentada
com 28 V CC
|
|
Conetor |
|
|---|---|
|
Conetor de fonte alimentação e vídeo
|
13 pinos MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Conetor fêmea: D38999/26FB35SN
|
|
Dados ambientais |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura de funcionamento
|
–32 a 65 °C
|
|
Amplitude de temperatura de armazenamento
|
–40 a 70 °C
|
|
Humidade (de funcionamento e de armazenamento)
|
IEC 600 68-2-30, 24 horas, 95% humidade
relativa, 25–40 °C/dois ciclos
|
|
EMC
|
|
|
Encapsulação
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Choques
|
IEC 600 68-2-27, valor de pico de semionda
sinusoidal 25 g
|
|
Vibração
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm 10 Hz a 58 Hz
e 2 g 58 a 500 Hz sinusoidal
|
|
Dados físicos |
|
|---|---|
|
Peso
|
1,2 ±0,1 kg
|
|
Tamanho (C × L × A)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Material da estrutura
|
Alumínio
|
|
Cor
|
Branco e preto
|
|
Informação de transporte |
|
|---|---|
|
Lista de conteúdos
|
|
|
Tamanho da embalagem
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011317
|
|
UPC-12
|
845188012236
|
|
País de origem
|
Suécia
|
|
Descrição geral |
|
|---|---|
|
Incêndios de grandes proporções precisam
de muito equipamento para poderem ser extintos tão rapidamente quanto
possível. Quando edifícios inteiros, como armazéns ou outras estruturas
de grandes dimensões se incendeiam é necessária a presença de um camião
de combate ao fogo com uma plataforma de comando aérea. É montada
uma mangueira de incêndio na plataforma aérea, e um bombeiro dirige
a mangueira para que deite água sobre o fogo. Muitas vezes, a sua
vista é obstruída pelo fumo, tornando impossível ver se a mangueira
está apontada para as chamas. Porém, com uma câmara de imagens térmicas
como a FLIR KF6, o bombeiro consegue
ver através do fumo. As chamas vão surgir a branco na imagem térmica
e o jato de água a preto, permitindo-lhe verificar se este está a
atingir as chamas de forma eficaz.
|
|
|
Vantagens:
|
|
|
|
Dados óticos e de imagem |
|
|---|---|
|
Resolução IV
|
640 × 480 píxeis
|
|
Sensibilidade térmica/NETD
|
< 100 mK a f/1,4
|
|
Campo de visão (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Focagem
|
Fixa
|
|
Número F
|
1,4
|
|
Frequência da imagem
|
30 Hz
|
|
Dados do detetor |
|
|---|---|
|
Tipo de detetor
|
Matriz do plano focal, microbolómetro
não refrigerado
|
|
Gama espetral
|
7,5-13,5 μm
|
|
Apresentação da imagem |
|
|---|---|
|
Modo de imagem
|
Modo de combate a incêndios TI básico
|
|
Intervalo automático
|
Sim
|
|
Medição |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura do objeto
|
|
|
Precisão
|
±5°C ou
±5% na amplitude de ganho alto
|
|
Análise da medição |
|
|---|---|
|
Medidor de pontos
|
1
|
|
Isotérmica
|
Sim
|
|
Configuração |
|
|---|---|
|
Padrão vídeo
|
NTSC
|
|
Montagem
|
Parte superior montada
|
|
Unidade de temperatura
|
°C
|
|
Vídeo composto |
|
|---|---|
|
Saída de vídeo
|
Saída de vídeo composto, compatível com
NTSC
|
|
Sistema de alimentação |
|
|---|---|
|
Fonte de alimentação
|
10,5–32 V CC ( ISO 7637-2)
|
|
Tempo de arranque
|
< 20 segundos
|
|
Consumo energético
|
Média inferior a 5 W quando alimentada
com 28 V CC
|
|
Conetor |
|
|---|---|
|
Conetor de fonte alimentação e vídeo
|
13 pinos MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Conetor fêmea: D38999/26FB35SN
|
|
Dados ambientais |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura de funcionamento
|
–32 a 65 °C
|
|
Amplitude de temperatura de armazenamento
|
–40 a 70 °C
|
|
Humidade (de funcionamento e de armazenamento)
|
IEC 600 68-2-30, 24 horas, 95% humidade
relativa, 25–40 °C/dois ciclos
|
|
EMC
|
|
|
Encapsulação
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Choques
|
IEC 600 68-2-27, valor de pico de semionda
sinusoidal 25 g
|
|
Vibração
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm 10 Hz a 58 Hz
e 2 g 58 a 500 Hz sinusoidal
|
|
Dados físicos |
|
|---|---|
|
Peso
|
1,2 ±0,1 kg
|
|
Tamanho (C × L × A)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Material da estrutura
|
Alumínio
|
|
Cor
|
Branco e preto
|
|
Informação de transporte |
|
|---|---|
|
Lista de conteúdos
|
|
|
Tamanho da embalagem
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011324
|
|
UPC-12
|
845188012243
|
|
País de origem
|
Suécia
|
|
Descrição geral |
|
|---|---|
|
Incêndios de grandes proporções precisam
de muito equipamento para poderem ser extintos tão rapidamente quanto
possível. Quando edifícios inteiros, como armazéns ou outras estruturas
de grandes dimensões se incendeiam é necessária a presença de um camião
de combate ao fogo com uma plataforma de comando aérea. É montada
uma mangueira de incêndio na plataforma aérea, e um bombeiro dirige
a mangueira para que deite água sobre o fogo. Muitas vezes, a sua
vista é obstruída pelo fumo, tornando impossível ver se a mangueira
está apontada para as chamas. Porém, com uma câmara de imagens térmicas
como a FLIR KF6, o bombeiro consegue
ver através do fumo. As chamas vão surgir a branco na imagem térmica
e o jato de água a preto, permitindo-lhe verificar se este está a
atingir as chamas de forma eficaz.
|
|
|
Vantagens:
|
|
|
|
Dados óticos e de imagem |
|
|---|---|
|
Resolução IV
|
640 × 480 píxeis
|
|
Sensibilidade térmica/NETD
|
< 100 mK a f/1,4
|
|
Campo de visão (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Focagem
|
Fixa
|
|
Número F
|
1,4
|
|
Frequência da imagem
|
30 Hz
|
|
Dados do detetor |
|
|---|---|
|
Tipo de detetor
|
Matriz do plano focal, microbolómetro
não refrigerado
|
|
Gama espetral
|
7,5-13,5 μm
|
|
Apresentação da imagem |
|
|---|---|
|
Modo de imagem
|
Modo de combate a incêndios TI básico
|
|
Intervalo automático
|
Sim
|
|
Medição |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura do objeto
|
|
|
Precisão
|
±5°C ou
±5% na amplitude de ganho alto
|
|
Análise da medição |
|
|---|---|
|
Medidor de pontos
|
1
|
|
Isotérmica
|
Sim
|
|
Configuração |
|
|---|---|
|
Padrão vídeo
|
NTSC
|
|
Montagem
|
Parte inferior montada
|
|
Unidade de temperatura
|
°F
|
|
Vídeo composto |
|
|---|---|
|
Saída de vídeo
|
Saída de vídeo composto, compatível com
NTSC
|
|
Sistema de alimentação |
|
|---|---|
|
Fonte de alimentação
|
10,5–32 V CC ( ISO 7637-2)
|
|
Tempo de arranque
|
< 20 segundos
|
|
Consumo energético
|
Média inferior a 5 W quando alimentada
com 28 V CC
|
|
Conetor |
|
|---|---|
|
Conetor de fonte alimentação e vídeo
|
13 pinos MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Conetor fêmea: D38999/26FB35SN
|
|
Dados ambientais |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura de funcionamento
|
–32 a 65 °C
|
|
Amplitude de temperatura de armazenamento
|
–40 a 70 °C
|
|
Humidade (de funcionamento e de armazenamento)
|
IEC 600 68-2-30, 24 horas, 95% humidade
relativa, 25–40 °C/dois ciclos
|
|
EMC
|
|
|
Encapsulação
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Choques
|
IEC 600 68-2-27, valor de pico de semionda
sinusoidal 25 g
|
|
Vibração
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm 10 Hz a 58 Hz
e 2 g 58 a 500 Hz sinusoidal
|
|
Dados físicos |
|
|---|---|
|
Peso
|
1,2 ±0,1 kg
|
|
Tamanho (C × L × A)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Material da estrutura
|
Alumínio
|
|
Cor
|
Branco e preto
|
|
Informação de transporte |
|
|---|---|
|
Lista de conteúdos
|
|
|
Tamanho da embalagem
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011331
|
|
UPC-12
|
845188012250
|
|
País de origem
|
Suécia
|
|
Descrição geral |
|
|---|---|
|
Incêndios de grandes proporções precisam
de muito equipamento para poderem ser extintos tão rapidamente quanto
possível. Quando edifícios inteiros, como armazéns ou outras estruturas
de grandes dimensões se incendeiam é necessária a presença de um camião
de combate ao fogo com uma plataforma de comando aérea. É montada
uma mangueira de incêndio na plataforma aérea, e um bombeiro dirige
a mangueira para que deite água sobre o fogo. Muitas vezes, a sua
vista é obstruída pelo fumo, tornando impossível ver se a mangueira
está apontada para as chamas. Porém, com uma câmara de imagens térmicas
como a FLIR KF6, o bombeiro consegue
ver através do fumo. As chamas vão surgir a branco na imagem térmica
e o jato de água a preto, permitindo-lhe verificar se este está a
atingir as chamas de forma eficaz.
|
|
|
Vantagens:
|
|
|
|
Dados óticos e de imagem |
|
|---|---|
|
Resolução IV
|
640 × 480 píxeis
|
|
Sensibilidade térmica/NETD
|
< 100 mK a f/1,4
|
|
Campo de visão (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Focagem
|
Fixa
|
|
Número F
|
1,4
|
|
Frequência da imagem
|
30 Hz
|
|
Dados do detetor |
|
|---|---|
|
Tipo de detetor
|
Matriz do plano focal, microbolómetro
não refrigerado
|
|
Gama espetral
|
7,5-13,5 μm
|
|
Apresentação da imagem |
|
|---|---|
|
Modo de imagem
|
Modo de combate a incêndios TI básico
|
|
Intervalo automático
|
Sim
|
|
Medição |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura do objeto
|
|
|
Precisão
|
±5°C ou
±5% na amplitude de ganho alto
|
|
Análise da medição |
|
|---|---|
|
Medidor de pontos
|
1
|
|
Isotérmica
|
Sim
|
|
Configuração |
|
|---|---|
|
Padrão vídeo
|
NTSC
|
|
Montagem
|
Parte inferior montada
|
|
Unidade de temperatura
|
°C
|
|
Vídeo composto |
|
|---|---|
|
Saída de vídeo
|
Saída de vídeo composto, compatível com
NTSC
|
|
Sistema de alimentação |
|
|---|---|
|
Fonte de alimentação
|
10,5–32 V CC ( ISO 7637-2)
|
|
Tempo de arranque
|
< 20 segundos
|
|
Consumo energético
|
Média inferior a 5 W quando alimentada
com 28 V CC
|
|
Conetor |
|
|---|---|
|
Conetor de fonte alimentação e vídeo
|
13 pinos MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Conetor fêmea: D38999/26FB35SN
|
|
Dados ambientais |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura de funcionamento
|
–32 a 65 °C
|
|
Amplitude de temperatura de armazenamento
|
–40 a 70 °C
|
|
Humidade (de funcionamento e de armazenamento)
|
IEC 600 68-2-30, 24 horas, 95% humidade
relativa, 25–40 °C/dois ciclos
|
|
EMC
|
|
|
Encapsulação
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Choques
|
IEC 600 68-2-27, valor de pico de semionda
sinusoidal 25 g
|
|
Vibração
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm 10 Hz a 58 Hz
e 2 g 58 a 500 Hz sinusoidal
|
|
Dados físicos |
|
|---|---|
|
Peso
|
1,2 ±0,1 kg
|
|
Tamanho (C × L × A)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Material da estrutura
|
Alumínio
|
|
Cor
|
Branco e preto
|
|
Informação de transporte |
|
|---|---|
|
Lista de conteúdos
|
|
|
Tamanho da embalagem
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011348
|
|
UPC-12
|
845188012267
|
|
País de origem
|
Suécia
|
|
Descrição geral |
|
|---|---|
|
Incêndios de grandes proporções precisam
de muito equipamento para poderem ser extintos tão rapidamente quanto
possível. Quando edifícios inteiros, como armazéns ou outras estruturas
de grandes dimensões se incendeiam é necessária a presença de um camião
de combate ao fogo com uma plataforma de comando aérea. É montada
uma mangueira de incêndio na plataforma aérea, e um bombeiro dirige
a mangueira para que deite água sobre o fogo. Muitas vezes, a sua
vista é obstruída pelo fumo, tornando impossível ver se a mangueira
está apontada para as chamas. Porém, com uma câmara de imagens térmicas
como a FLIR KF6, o bombeiro consegue
ver através do fumo. As chamas vão surgir a branco na imagem térmica
e o jato de água a preto, permitindo-lhe verificar se este está a
atingir as chamas de forma eficaz.
|
|
|
Vantagens:
|
|
|
|
Dados óticos e de imagem |
|
|---|---|
|
Resolução IV
|
640 × 512 píxeis
|
|
Sensibilidade térmica/NETD
|
< 100 mK a f/1,4
|
|
Campo de visão (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Focagem
|
Fixa
|
|
Número F
|
1,4
|
|
Frequência da imagem
|
25 Hz
|
|
Dados do detetor |
|
|---|---|
|
Tipo de detetor
|
Matriz do plano focal, microbolómetro
não refrigerado
|
|
Gama espetral
|
7,5-13,5 μm
|
|
Apresentação da imagem |
|
|---|---|
|
Modo de imagem
|
Modo de combate a incêndios TI básico
|
|
Intervalo automático
|
Sim
|
|
Medição |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura do objeto
|
|
|
Precisão
|
±5°C ou
±5% na amplitude de ganho alto
|
|
Análise da medição |
|
|---|---|
|
Medidor de pontos
|
1
|
|
Isotérmica
|
Sim
|
|
Configuração |
|
|---|---|
|
Padrão vídeo
|
PAL
|
|
Montagem
|
Parte superior montada
|
|
Unidade de temperatura
|
°F
|
|
Vídeo composto |
|
|---|---|
|
Saída de vídeo
|
Saída de vídeo composto, compatível com
PAL
|
|
Sistema de alimentação |
|
|---|---|
|
Fonte de alimentação
|
10,5–32 V CC ( ISO 7637-2)
|
|
Tempo de arranque
|
< 20 segundos
|
|
Consumo energético
|
Média inferior a 5 W quando alimentada
com 28 V CC
|
|
Conetor |
|
|---|---|
|
Conetor de fonte alimentação e vídeo
|
13 pinos MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Conetor fêmea: D38999/26FB35SN
|
|
Dados ambientais |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura de funcionamento
|
–32 a 65 °C
|
|
Amplitude de temperatura de armazenamento
|
–40 a 70 °C
|
|
Humidade (de funcionamento e de armazenamento)
|
IEC 600 68-2-30, 24 horas, 95% humidade
relativa, 25–40 °C/dois ciclos
|
|
EMC
|
|
|
Encapsulação
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Choques
|
IEC 600 68-2-27, valor de pico de semionda
sinusoidal 25 g
|
|
Vibração
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm 10 Hz a 58 Hz
e 2 g 58 a 500 Hz sinusoidal
|
|
Dados físicos |
|
|---|---|
|
Peso
|
1,2 ±0,1 kg
|
|
Tamanho (C × L × A)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Material da estrutura
|
Alumínio
|
|
Cor
|
Branco e preto
|
|
Informação de transporte |
|
|---|---|
|
Lista de conteúdos
|
|
|
Tamanho da embalagem
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011355
|
|
UPC-12
|
845188012274
|
|
País de origem
|
Suécia
|
|
Descrição geral |
|
|---|---|
|
Incêndios de grandes proporções precisam
de muito equipamento para poderem ser extintos tão rapidamente quanto
possível. Quando edifícios inteiros, como armazéns ou outras estruturas
de grandes dimensões se incendeiam é necessária a presença de um camião
de combate ao fogo com uma plataforma de comando aérea. É montada
uma mangueira de incêndio na plataforma aérea, e um bombeiro dirige
a mangueira para que deite água sobre o fogo. Muitas vezes, a sua
vista é obstruída pelo fumo, tornando impossível ver se a mangueira
está apontada para as chamas. Porém, com uma câmara de imagens térmicas
como a FLIR KF6, o bombeiro consegue
ver através do fumo. As chamas vão surgir a branco na imagem térmica
e o jato de água a preto, permitindo-lhe verificar se este está a
atingir as chamas de forma eficaz.
|
|
|
Vantagens:
|
|
|
|
Dados óticos e de imagem |
|
|---|---|
|
Resolução IV
|
640 × 512 píxeis
|
|
Sensibilidade térmica/NETD
|
< 100 mK a f/1,4
|
|
Campo de visão (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Focagem
|
Fixa
|
|
Número F
|
1,4
|
|
Frequência da imagem
|
25 Hz
|
|
Dados do detetor |
|
|---|---|
|
Tipo de detetor
|
Matriz do plano focal, microbolómetro
não refrigerado
|
|
Gama espetral
|
7,5-13,5 μm
|
|
Apresentação da imagem |
|
|---|---|
|
Modo de imagem
|
Modo de combate a incêndios TI básico
|
|
Intervalo automático
|
Sim
|
|
Medição |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura do objeto
|
|
|
Precisão
|
±5°C ou
±5% na amplitude de ganho alto
|
|
Análise da medição |
|
|---|---|
|
Medidor de pontos
|
1
|
|
Isotérmica
|
Sim
|
|
Configuração |
|
|---|---|
|
Padrão vídeo
|
PAL
|
|
Montagem
|
Parte superior montada
|
|
Unidade de temperatura
|
°C
|
|
Vídeo composto |
|
|---|---|
|
Saída de vídeo
|
Saída de vídeo composto, compatível com
PAL
|
|
Sistema de alimentação |
|
|---|---|
|
Fonte de alimentação
|
10,5–32 V CC ( ISO 7637-2)
|
|
Tempo de arranque
|
< 20 segundos
|
|
Consumo energético
|
Média inferior a 5 W quando alimentada
com 28 V CC
|
|
Conetor |
|
|---|---|
|
Conetor de fonte alimentação e vídeo
|
13 pinos MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Conetor fêmea: D38999/26FB35SN
|
|
Dados ambientais |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura de funcionamento
|
–32 a 65 °C
|
|
Amplitude de temperatura de armazenamento
|
–40 a 70 °C
|
|
Humidade (de funcionamento e de armazenamento)
|
IEC 600 68-2-30, 24 horas, 95% humidade
relativa, 25–40 °C/dois ciclos
|
|
EMC
|
|
|
Encapsulação
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Choques
|
IEC 600 68-2-27, valor de pico de semionda
sinusoidal 25 g
|
|
Vibração
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm 10 Hz a 58 Hz
e 2 g 58 a 500 Hz sinusoidal
|
|
Dados físicos |
|
|---|---|
|
Peso
|
1,2 ±0,1 kg
|
|
Tamanho (C × L × A)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Material da estrutura
|
Alumínio
|
|
Cor
|
Branco e preto
|
|
Informação de transporte |
|
|---|---|
|
Lista de conteúdos
|
|
|
Tamanho da embalagem
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011362
|
|
UPC-12
|
845188012281
|
|
País de origem
|
Suécia
|
|
Descrição geral |
|
|---|---|
|
Incêndios de grandes proporções precisam
de muito equipamento para poderem ser extintos tão rapidamente quanto
possível. Quando edifícios inteiros, como armazéns ou outras estruturas
de grandes dimensões se incendeiam é necessária a presença de um camião
de combate ao fogo com uma plataforma de comando aérea. É montada
uma mangueira de incêndio na plataforma aérea, e um bombeiro dirige
a mangueira para que deite água sobre o fogo. Muitas vezes, a sua
vista é obstruída pelo fumo, tornando impossível ver se a mangueira
está apontada para as chamas. Porém, com uma câmara de imagens térmicas
como a FLIR KF6, o bombeiro consegue
ver através do fumo. As chamas vão surgir a branco na imagem térmica
e o jato de água a preto, permitindo-lhe verificar se este está a
atingir as chamas de forma eficaz.
|
|
|
Vantagens:
|
|
|
|
Dados óticos e de imagem |
|
|---|---|
|
Resolução IV
|
640 × 512 píxeis
|
|
Sensibilidade térmica/NETD
|
< 100 mK a f/1,4
|
|
Campo de visão (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Focagem
|
Fixa
|
|
Número F
|
1,4
|
|
Frequência da imagem
|
25 Hz
|
|
Dados do detetor |
|
|---|---|
|
Tipo de detetor
|
Matriz do plano focal, microbolómetro
não refrigerado
|
|
Gama espetral
|
7,5-13,5 μm
|
|
Apresentação da imagem |
|
|---|---|
|
Modo de imagem
|
Modo de combate a incêndios TI básico
|
|
Intervalo automático
|
Sim
|
|
Medição |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura do objeto
|
|
|
Precisão
|
±5°C ou
±5% na amplitude de ganho alto
|
|
Análise da medição |
|
|---|---|
|
Medidor de pontos
|
1
|
|
Isotérmica
|
Sim
|
|
Configuração |
|
|---|---|
|
Padrão vídeo
|
PAL
|
|
Montagem
|
Parte inferior montada
|
|
Unidade de temperatura
|
°F
|
|
Vídeo composto |
|
|---|---|
|
Saída de vídeo
|
Saída de vídeo composto, compatível com
PAL
|
|
Sistema de alimentação |
|
|---|---|
|
Fonte de alimentação
|
10,5–32 V CC ( ISO 7637-2)
|
|
Tempo de arranque
|
< 20 segundos
|
|
Consumo energético
|
Média inferior a 5 W quando alimentada
com 28 V CC
|
|
Conetor |
|
|---|---|
|
Conetor de fonte alimentação e vídeo
|
13 pinos MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Conetor fêmea: D38999/26FB35SN
|
|
Dados ambientais |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura de funcionamento
|
–32 a 65 °C
|
|
Amplitude de temperatura de armazenamento
|
–40 a 70 °C
|
|
Humidade (de funcionamento e de armazenamento)
|
IEC 600 68-2-30, 24 horas, 95% humidade
relativa, 25–40 °C/dois ciclos
|
|
EMC
|
|
|
Encapsulação
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Choques
|
IEC 600 68-2-27, valor de pico de semionda
sinusoidal 25 g
|
|
Vibração
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm 10 Hz a 58 Hz
e 2 g 58 a 500 Hz sinusoidal
|
|
Dados físicos |
|
|---|---|
|
Peso
|
1,2 ±0,1 kg
|
|
Tamanho (C × L × A)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Material da estrutura
|
Alumínio
|
|
Cor
|
Branco e preto
|
|
Informação de transporte |
|
|---|---|
|
Lista de conteúdos
|
|
|
Tamanho da embalagem
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011379
|
|
UPC-12
|
845188012298
|
|
País de origem
|
Suécia
|
|
Descrição geral |
|
|---|---|
|
Incêndios de grandes proporções precisam
de muito equipamento para poderem ser extintos tão rapidamente quanto
possível. Quando edifícios inteiros, como armazéns ou outras estruturas
de grandes dimensões se incendeiam é necessária a presença de um camião
de combate ao fogo com uma plataforma de comando aérea. É montada
uma mangueira de incêndio na plataforma aérea, e um bombeiro dirige
a mangueira para que deite água sobre o fogo. Muitas vezes, a sua
vista é obstruída pelo fumo, tornando impossível ver se a mangueira
está apontada para as chamas. Porém, com uma câmara de imagens térmicas
como a FLIR KF6, o bombeiro consegue
ver através do fumo. As chamas vão surgir a branco na imagem térmica
e o jato de água a preto, permitindo-lhe verificar se este está a
atingir as chamas de forma eficaz.
|
|
|
Vantagens:
|
|
|
|
Dados óticos e de imagem |
|
|---|---|
|
Resolução IV
|
640 × 512 píxeis
|
|
Sensibilidade térmica/NETD
|
< 100 mK a f/1,4
|
|
Campo de visão (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Focagem
|
Fixa
|
|
Número F
|
1,4
|
|
Frequência da imagem
|
25 Hz
|
|
Dados do detetor |
|
|---|---|
|
Tipo de detetor
|
Matriz do plano focal, microbolómetro
não refrigerado
|
|
Gama espetral
|
7,5-13,5 μm
|
|
Apresentação da imagem |
|
|---|---|
|
Modo de imagem
|
Modo de combate a incêndios TI básico
|
|
Intervalo automático
|
Sim
|
|
Medição |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura do objeto
|
|
|
Precisão
|
±5°C ou
±5% na amplitude de ganho alto
|
|
Análise da medição |
|
|---|---|
|
Medidor de pontos
|
1
|
|
Isotérmica
|
Sim
|
|
Configuração |
|
|---|---|
|
Padrão vídeo
|
PAL
|
|
Montagem
|
Parte inferior montada
|
|
Unidade de temperatura
|
°C
|
|
Vídeo composto |
|
|---|---|
|
Saída de vídeo
|
Saída de vídeo composto, compatível com
PAL
|
|
Sistema de alimentação |
|
|---|---|
|
Fonte de alimentação
|
10,5–32 V CC ( ISO 7637-2)
|
|
Tempo de arranque
|
< 20 segundos
|
|
Consumo energético
|
Média inferior a 5 W quando alimentada
com 28 V CC
|
|
Conetor |
|
|---|---|
|
Conetor de fonte alimentação e vídeo
|
13 pinos MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Conetor fêmea: D38999/26FB35SN
|
|
Dados ambientais |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura de funcionamento
|
–32 a 65 °C
|
|
Amplitude de temperatura de armazenamento
|
–40 a 70 °C
|
|
Humidade (de funcionamento e de armazenamento)
|
IEC 600 68-2-30, 24 horas, 95% humidade
relativa, 25–40 °C/dois ciclos
|
|
EMC
|
|
|
Encapsulação
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Choques
|
IEC 600 68-2-27, valor de pico de semionda
sinusoidal 25 g
|
|
Vibração
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm 10 Hz a 58 Hz
e 2 g 58 a 500 Hz sinusoidal
|
|
Dados físicos |
|
|---|---|
|
Peso
|
1,2 ±0,1 kg
|
|
Tamanho (C × L × A)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Material da estrutura
|
Alumínio
|
|
Cor
|
Branco e preto
|
|
Informação de transporte |
|
|---|---|
|
Lista de conteúdos
|
|
|
Tamanho da embalagem
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011386
|
|
UPC-12
|
845188012304
|
|
País de origem
|
Suécia
|