13  Очистка,‎ обеззараживание и дезинфекция

13.1  Очистка

13.1.1  Корпус камеры,‎ кабели и другие принадлежности

13.1.1.1  Чистящие жидкости

Рекомендуется использовать одну из следующих жидкостей:
  • Теплая вода
  • Слабый раствор моющего средства

13.1.1.2  Технические средства

Кусок мягкой ткани

13.1.1.3  Процедура

Выполните перечисленные ниже действия.

Намочите ткань моющим раствором.

Выжмите ткань для удаления излишка жидкости.

Вытрите детали влажной тканью.

13.1.2  Инфракрасный объектив

13.1.2.1  Чистящие жидкости

Рекомендуется использовать одну из следующих жидкостей:
  • Имеющиеся в продаже жидкости для чистки оптики,‎ содержащие более 30% изопропилового спирта.
  • 96% этиловый спирт (C2H5OH)‎.

13.1.2.2  Технические средства

Вата

13.1.2.3  Процедура

Выполните перечисленные ниже действия.

Намочите вату чистящей жидкостью.

Выжмите вату для удаления излишка жидкости.

Вытрите объектив одним движением и выбросите вату.

13.2  Обеззараживание и дезинфекция

  • Перед отправкой камеру необходимо тщательно очистить и нанести на нее дезинфицирующее средство. Не допускается,‎ чтобы на камере,‎ отправленной в наш отдел технического обслуживания,‎ оставались следы опасных веществ. К таким веществам относятся,‎ но не ограничиваются,‎ химические соединения для тушения пожаров,‎ радиоактивные и биологически опасные материалы,‎ а также остатки от сгоревших химикатов.
  • FLIR Systems оставляет за собой право потребовать возместить свои расходы за очистку и дезинфекцию камер,‎ отправленных в наш отдел технического обслуживания.