6 Введение
Благодарим вас за приобретение камеры серии FLIR KFx производства FLIR Systems.
Для наиболее быстрого тушения крупномасштабных пожаров требуется надлежащее оборудование. Так, если огнем охвачено все здание,
например складское помещение или другая крупная постройка, для ликвидации пожара используется пожарный автомобиль, оборудованный
подъемной платформой с пожарным шлангом. Пожарный направляет поток воды из шланга непосредственно на пламя. Зачастую обзору
пожарного препятствует задымление, поэтому убедиться в правильности направления потока довольно затруднительно. Однако благодаря
тепловизионной камере, например такой как FLIR KFx, задымление перестает быть проблемой для пожарного. На тепловом изображении огонь отображается белым цветом, а поток воды
- черным. Благодаря этому пожарный сможет с легкостью оценить эффективность борьбы с очагом пожара.
- Четкие тепловые изображения: камера серии FLIR KFx оснащена ванадий-оксидным детектором (VOx), не требующим дополнительного обслуживания, который создает четкие изображения.
Благодаря этому можно получить подробное изображение и выявить даже небольшие очаги высокой температуры.
- Flexible Scene Enhancement (гибкое улучшение сцены, FSX): эта технология улучшает тепловое изображение путем его цифровой обработки с помощью аппаратного обеспечения камеры. В результате
получается сверхчеткое тепловое изображение, на котором можно увидеть больше деталей, чем на стандартном изображении. FSX
значительно облегчает обнаружение очагов возгорания в условиях задымления даже при чрезвычайно широком диапазоне окружающих
температур, которые обычно наблюдаются при пожаре.
- Прочность и надежность: камера серии FLIR KFx предназначена для суровых условий эксплуатации. Внутренние элементы камеры надежно защищены прочным корпусом, что исключает
вероятность повреждения детектора дымом или водой.
- Простота установки: камеру серии FLIR KFx легко установить на любую подъемную платформу. Для этого необходимо просто подключить ее к источнику постоянного тока 10,5–32
В, после чего вы получите композитный видеовыход. Обмен данными и ручное управления не требуются — камера является полностью
автоматической.