10  Технические данные

10.1  Интерактивный калькулятор поля зрения

Посетите сайт http://support.flir.com и нажмите на фотографию требуемой серии камер,‎ чтобы ознакомиться с таблицами значений поля зрения для всех возможных вариантов сочетаний объектив — камера.

10.2  Примечание к техническим данным

FLIR Systems сохраняет за собой право на изменение спецификаций в любое время без предварительного уведомления. Для ознакомления с последними изменениями посетите сайт http://support.flir.com.

10.3  Примечание об приоритетных версиях

Приоритетной версией данного документа является версия на английском языке. В случае обнаружения расхождений из-за ошибок перевода приоритетным является текст на английском.
Любые последующие изменения вносятся сначала на английском.

10.4  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0101
Rev.: 34959

Общее описание

Для наиболее быстрого тушения крупномасштабных пожаров требуется надлежащее оборудование. Так,‎ если огнем охвачено все здание,‎ например складское помещение или другая крупная постройка,‎ для ликвидации пожара используется пожарный автомобиль,‎ оборудованный подъемной платформой с пожарным шлангом. Пожарный направляет поток воды из шланга непосредственно на пламя. Зачастую обзору пожарного препятствует задымление,‎ поэтому убедиться в правильности направления потока довольно затруднительно. Однако благодаря тепловизионной камере,‎ например такой как FLIR KF6,‎ задымление перестает быть проблемой для пожарного. На тепловом изображении огонь отображается белым цветом,‎ а поток воды - черным. Благодаря этому пожарный сможет с легкостью оценить эффективность борьбы с очагом пожара.
Преимущества:
  • Четкие тепловые изображения: камера FLIR KF6 оснащена ванадий-оксидным детектором (VOx)‎,‎ не требующим дополнительного обслуживания,‎ который создает четкие изображения. Благодаря этому можно получить подробное изображение и выявить даже небольшие очаги высокой температуры.
  • Flexible Scene Enhancement (гибкое улучшение сцены,‎ FSX)‎: эта технология улучшает тепловое изображение путем его цифровой обработки с помощью аппаратного обеспечения камеры. В результате получается сверхчеткое тепловое изображение,‎ на котором можно увидеть больше деталей,‎ чем на стандартном изображении. FSX значительно облегчает обнаружение очагов возгорания в условиях задымления даже при чрезвычайно широком диапазоне окружающих температур,‎ которые обычно наблюдаются при пожаре.
  • Прочность и надежность: камера FLIR KF6 предназначена для суровых условий эксплуатации. Внутренние элементы камеры надежно защищены прочным корпусом,‎ что исключает вероятность повреждения детектора дымом или водой.
  • Простота установки: камеру FLIR KF6 легко установить на любую подъемную платформу. Для этого необходимо просто подключить ее к источнику постоянного тока 10,‎5–32 В,‎ после чего вы получите композитный видеовыход. Обмен данными и ручное управления не требуются — камера является полностью автоматической.

Данные по оптической системе и системе формирования изображения

ИК-разрешение
640 × 480 пикселей
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)‎
<100 мК при f/1,‎4
Поле зрения (ПЗ)‎
69° × 56°
Фокус
Фиксированный
Диафрагменное число
1,‎4
Частота смены кадров
30 Гц

Информация по детектору

 
Тип детектора
Матрица в фокальной плоскости,‎ неохлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон
7,‎5-13,‎5 мкм

Вывод изображения

 
Режим изображения
Базовый режим пожаротушения TI
Автоматический выбор диапазона
Да

Измерение

 
Температурный диапазон объектов
  • Диапазон высокого усиления: от –25 до +‎150°C
  • Диапазон низкого усиления: от 0 до +‎550°C
Погрешность
±5°C или ±5% в диапазоне высокого усиления

Анализ измерений

 
Точка измерения
1
Изотерма
Да

Конфигурация

 
Стандарт видео
NTSC
Монтаж
Сверху
Единицы измерения температуры
°F

Композитный видеосигнал

 
Видеовыход
Композитный видеовыход,‎ совместимость с NTSC

Система питания

 
Мощность на входе
10,‎5–32 В пост. тока (ISO 7637-2)‎
Время запуска
< 20 секунд
Потребляемая мощность
< 5 Вт (среднее значение)‎ при 28 В пост. тока

Разъемы

 
Разъем питания и видеоразъем
13-контактный MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Ответный разъем: D38999/26FB35SN

Условия работы

 
Диапазон рабочих температур
От –32 до +‎65°C
Диапазон температуры хранения
От –40 до +‎70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)‎
Согласно стандарту МЭК 600 68-2-30: 24 часа,‎ относительная влажность 95%,‎ от 25 до 40°C,‎ 2 цикла
ЭМС
  • EN 61000-6-2:2005 (помехоустойчивость)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (излучение)‎
  • FCC 47 CFR часть 15 B (излучение)‎
  • ISO 7637-2 Транспорт дорожный — Электрические помехи,‎ вызываемые проводимостью и взаимодействием — Часть 2: Нестационарная электропроводимость только по линиям электропитания (помехоустойчивость)‎
Класс защиты корпуса
IP 67 (МЭК 605 29)‎
Удар
МЭК 600 68-2-27,‎ 25г (пиковая нагрузка)‎,‎ полусинусоида
Вибрация
МЭК 600 68-2-6,‎ 0,‎15 мм,‎ от 10 до 58 Гц и 2 г от 58 до 500 Гц,‎ синусоида

Физические характеристики

 
Вес
1,‎2 ±0,‎1 кг
Размер (Д × Ш × В)‎
158 × 112 × 89 мм
Материал корпуса
Алюминий
Цвет
Белый и черный

Информация по транспортировке

 
Перечень содержимого
  • Инфракрасная камера
  • Печатная документация
Размер упаковки
247 × 175 × 175 мм
EAN-13
7332558011317
UPC-12
845188012236
Страна-изготовитель
Швеция
Расходные материалы и принадлежности:

10.5  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0201
Rev.: 34959

Общее описание

Для наиболее быстрого тушения крупномасштабных пожаров требуется надлежащее оборудование. Так,‎ если огнем охвачено все здание,‎ например складское помещение или другая крупная постройка,‎ для ликвидации пожара используется пожарный автомобиль,‎ оборудованный подъемной платформой с пожарным шлангом. Пожарный направляет поток воды из шланга непосредственно на пламя. Зачастую обзору пожарного препятствует задымление,‎ поэтому убедиться в правильности направления потока довольно затруднительно. Однако благодаря тепловизионной камере,‎ например такой как FLIR KF6,‎ задымление перестает быть проблемой для пожарного. На тепловом изображении огонь отображается белым цветом,‎ а поток воды - черным. Благодаря этому пожарный сможет с легкостью оценить эффективность борьбы с очагом пожара.
Преимущества:
  • Четкие тепловые изображения: камера FLIR KF6 оснащена ванадий-оксидным детектором (VOx)‎,‎ не требующим дополнительного обслуживания,‎ который создает четкие изображения. Благодаря этому можно получить подробное изображение и выявить даже небольшие очаги высокой температуры.
  • Flexible Scene Enhancement (гибкое улучшение сцены,‎ FSX)‎: эта технология улучшает тепловое изображение путем его цифровой обработки с помощью аппаратного обеспечения камеры. В результате получается сверхчеткое тепловое изображение,‎ на котором можно увидеть больше деталей,‎ чем на стандартном изображении. FSX значительно облегчает обнаружение очагов возгорания в условиях задымления даже при чрезвычайно широком диапазоне окружающих температур,‎ которые обычно наблюдаются при пожаре.
  • Прочность и надежность: камера FLIR KF6 предназначена для суровых условий эксплуатации. Внутренние элементы камеры надежно защищены прочным корпусом,‎ что исключает вероятность повреждения детектора дымом или водой.
  • Простота установки: камеру FLIR KF6 легко установить на любую подъемную платформу. Для этого необходимо просто подключить ее к источнику постоянного тока 10,‎5–32 В,‎ после чего вы получите композитный видеовыход. Обмен данными и ручное управления не требуются — камера является полностью автоматической.

Данные по оптической системе и системе формирования изображения

ИК-разрешение
640 × 480 пикселей
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)‎
<100 мК при f/1,‎4
Поле зрения (ПЗ)‎
69° × 56°
Фокус
Фиксированный
Диафрагменное число
1,‎4
Частота смены кадров
30 Гц

Информация по детектору

 
Тип детектора
Матрица в фокальной плоскости,‎ неохлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон
7,‎5-13,‎5 мкм

Вывод изображения

 
Режим изображения
Базовый режим пожаротушения TI
Автоматический выбор диапазона
Да

Измерение

 
Температурный диапазон объектов
  • Диапазон высокого усиления: от –25 до +‎150°C
  • Диапазон низкого усиления: от 0 до +‎550°C
Погрешность
±5°C или ±5% в диапазоне высокого усиления

Анализ измерений

 
Точка измерения
1
Изотерма
Да

Конфигурация

 
Стандарт видео
NTSC
Монтаж
Сверху
Единицы измерения температуры
°C

Композитный видеосигнал

 
Видеовыход
Композитный видеовыход,‎ совместимость с NTSC

Система питания

 
Мощность на входе
10,‎5–32 В пост. тока (ISO 7637-2)‎
Время запуска
< 20 секунд
Потребляемая мощность
< 5 Вт (среднее значение)‎ при 28 В пост. тока

Разъемы

 
Разъем питания и видеоразъем
13-контактный MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Ответный разъем: D38999/26FB35SN

Условия работы

 
Диапазон рабочих температур
От –32 до +‎65°C
Диапазон температуры хранения
От –40 до +‎70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)‎
Согласно стандарту МЭК 600 68-2-30: 24 часа,‎ относительная влажность 95%,‎ от 25 до 40°C,‎ 2 цикла
ЭМС
  • EN 61000-6-2:2005 (помехоустойчивость)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (излучение)‎
  • FCC 47 CFR часть 15 B (излучение)‎
  • ISO 7637-2 Транспорт дорожный — Электрические помехи,‎ вызываемые проводимостью и взаимодействием — Часть 2: Нестационарная электропроводимость только по линиям электропитания (помехоустойчивость)‎
Класс защиты корпуса
IP 67 (МЭК 605 29)‎
Удар
МЭК 600 68-2-27,‎ 25г (пиковая нагрузка)‎,‎ полусинусоида
Вибрация
МЭК 600 68-2-6,‎ 0,‎15 мм,‎ от 10 до 58 Гц и 2 г от 58 до 500 Гц,‎ синусоида

Физические характеристики

 
Вес
1,‎2 ±0,‎1 кг
Размер (Д × Ш × В)‎
158 × 112 × 89 мм
Материал корпуса
Алюминий
Цвет
Белый и черный

Информация по транспортировке

 
Перечень содержимого
  • Инфракрасная камера
  • Печатная документация
Размер упаковки
247 × 175 × 175 мм
EAN-13
7332558011324
UPC-12
845188012243
Страна-изготовитель
Швеция
Расходные материалы и принадлежности:

10.6  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0301
Rev.: 34959

Общее описание

Для наиболее быстрого тушения крупномасштабных пожаров требуется надлежащее оборудование. Так,‎ если огнем охвачено все здание,‎ например складское помещение или другая крупная постройка,‎ для ликвидации пожара используется пожарный автомобиль,‎ оборудованный подъемной платформой с пожарным шлангом. Пожарный направляет поток воды из шланга непосредственно на пламя. Зачастую обзору пожарного препятствует задымление,‎ поэтому убедиться в правильности направления потока довольно затруднительно. Однако благодаря тепловизионной камере,‎ например такой как FLIR KF6,‎ задымление перестает быть проблемой для пожарного. На тепловом изображении огонь отображается белым цветом,‎ а поток воды - черным. Благодаря этому пожарный сможет с легкостью оценить эффективность борьбы с очагом пожара.
Преимущества:
  • Четкие тепловые изображения: камера FLIR KF6 оснащена ванадий-оксидным детектором (VOx)‎,‎ не требующим дополнительного обслуживания,‎ который создает четкие изображения. Благодаря этому можно получить подробное изображение и выявить даже небольшие очаги высокой температуры.
  • Flexible Scene Enhancement (гибкое улучшение сцены,‎ FSX)‎: эта технология улучшает тепловое изображение путем его цифровой обработки с помощью аппаратного обеспечения камеры. В результате получается сверхчеткое тепловое изображение,‎ на котором можно увидеть больше деталей,‎ чем на стандартном изображении. FSX значительно облегчает обнаружение очагов возгорания в условиях задымления даже при чрезвычайно широком диапазоне окружающих температур,‎ которые обычно наблюдаются при пожаре.
  • Прочность и надежность: камера FLIR KF6 предназначена для суровых условий эксплуатации. Внутренние элементы камеры надежно защищены прочным корпусом,‎ что исключает вероятность повреждения детектора дымом или водой.
  • Простота установки: камеру FLIR KF6 легко установить на любую подъемную платформу. Для этого необходимо просто подключить ее к источнику постоянного тока 10,‎5–32 В,‎ после чего вы получите композитный видеовыход. Обмен данными и ручное управления не требуются — камера является полностью автоматической.

Данные по оптической системе и системе формирования изображения

ИК-разрешение
640 × 480 пикселей
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)‎
<100 мК при f/1,‎4
Поле зрения (ПЗ)‎
69° × 56°
Фокус
Фиксированный
Диафрагменное число
1,‎4
Частота смены кадров
30 Гц

Информация по детектору

 
Тип детектора
Матрица в фокальной плоскости,‎ неохлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон
7,‎5-13,‎5 мкм

Вывод изображения

 
Режим изображения
Базовый режим пожаротушения TI
Автоматический выбор диапазона
Да

Измерение

 
Температурный диапазон объектов
  • Диапазон высокого усиления: от –25 до +‎150°C
  • Диапазон низкого усиления: от 0 до +‎550°C
Погрешность
±5°C или ±5% в диапазоне высокого усиления

Анализ измерений

 
Точка измерения
1
Изотерма
Да

Конфигурация

 
Стандарт видео
NTSC
Монтаж
Снизу
Единицы измерения температуры
°F

Композитный видеосигнал

 
Видеовыход
Композитный видеовыход,‎ совместимость с NTSC

Система питания

 
Мощность на входе
10,‎5–32 В пост. тока (ISO 7637-2)‎
Время запуска
< 20 секунд
Потребляемая мощность
< 5 Вт (среднее значение)‎ при 28 В пост. тока

Разъемы

 
Разъем питания и видеоразъем
13-контактный MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Ответный разъем: D38999/26FB35SN

Условия работы

 
Диапазон рабочих температур
От –32 до +‎65°C
Диапазон температуры хранения
От –40 до +‎70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)‎
Согласно стандарту МЭК 600 68-2-30: 24 часа,‎ относительная влажность 95%,‎ от 25 до 40°C,‎ 2 цикла
ЭМС
  • EN 61000-6-2:2005 (помехоустойчивость)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (излучение)‎
  • FCC 47 CFR часть 15 B (излучение)‎
  • ISO 7637-2 Транспорт дорожный — Электрические помехи,‎ вызываемые проводимостью и взаимодействием — Часть 2: Нестационарная электропроводимость только по линиям электропитания (помехоустойчивость)‎
Класс защиты корпуса
IP 67 (МЭК 605 29)‎
Удар
МЭК 600 68-2-27,‎ 25г (пиковая нагрузка)‎,‎ полусинусоида
Вибрация
МЭК 600 68-2-6,‎ 0,‎15 мм,‎ от 10 до 58 Гц и 2 г от 58 до 500 Гц,‎ синусоида

Физические характеристики

 
Вес
1,‎2 ±0,‎1 кг
Размер (Д × Ш × В)‎
158 × 112 × 89 мм
Материал корпуса
Алюминий
Цвет
Белый и черный

Информация по транспортировке

 
Перечень содержимого
  • Инфракрасная камера
  • Печатная документация
Размер упаковки
247 × 175 × 175 мм
EAN-13
7332558011331
UPC-12
845188012250
Страна-изготовитель
Швеция
Расходные материалы и принадлежности:

10.7  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0401
Rev.: 34959

Общее описание

Для наиболее быстрого тушения крупномасштабных пожаров требуется надлежащее оборудование. Так,‎ если огнем охвачено все здание,‎ например складское помещение или другая крупная постройка,‎ для ликвидации пожара используется пожарный автомобиль,‎ оборудованный подъемной платформой с пожарным шлангом. Пожарный направляет поток воды из шланга непосредственно на пламя. Зачастую обзору пожарного препятствует задымление,‎ поэтому убедиться в правильности направления потока довольно затруднительно. Однако благодаря тепловизионной камере,‎ например такой как FLIR KF6,‎ задымление перестает быть проблемой для пожарного. На тепловом изображении огонь отображается белым цветом,‎ а поток воды - черным. Благодаря этому пожарный сможет с легкостью оценить эффективность борьбы с очагом пожара.
Преимущества:
  • Четкие тепловые изображения: камера FLIR KF6 оснащена ванадий-оксидным детектором (VOx)‎,‎ не требующим дополнительного обслуживания,‎ который создает четкие изображения. Благодаря этому можно получить подробное изображение и выявить даже небольшие очаги высокой температуры.
  • Flexible Scene Enhancement (гибкое улучшение сцены,‎ FSX)‎: эта технология улучшает тепловое изображение путем его цифровой обработки с помощью аппаратного обеспечения камеры. В результате получается сверхчеткое тепловое изображение,‎ на котором можно увидеть больше деталей,‎ чем на стандартном изображении. FSX значительно облегчает обнаружение очагов возгорания в условиях задымления даже при чрезвычайно широком диапазоне окружающих температур,‎ которые обычно наблюдаются при пожаре.
  • Прочность и надежность: камера FLIR KF6 предназначена для суровых условий эксплуатации. Внутренние элементы камеры надежно защищены прочным корпусом,‎ что исключает вероятность повреждения детектора дымом или водой.
  • Простота установки: камеру FLIR KF6 легко установить на любую подъемную платформу. Для этого необходимо просто подключить ее к источнику постоянного тока 10,‎5–32 В,‎ после чего вы получите композитный видеовыход. Обмен данными и ручное управления не требуются — камера является полностью автоматической.

Данные по оптической системе и системе формирования изображения

ИК-разрешение
640 × 480 пикселей
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)‎
<100 мК при f/1,‎4
Поле зрения (ПЗ)‎
69° × 56°
Фокус
Фиксированный
Диафрагменное число
1,‎4
Частота смены кадров
30 Гц

Информация по детектору

 
Тип детектора
Матрица в фокальной плоскости,‎ неохлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон
7,‎5-13,‎5 мкм

Вывод изображения

 
Режим изображения
Базовый режим пожаротушения TI
Автоматический выбор диапазона
Да

Измерение

 
Температурный диапазон объектов
  • Диапазон высокого усиления: от –25 до +‎150°C
  • Диапазон низкого усиления: от 0 до +‎550°C
Погрешность
±5°C или ±5% в диапазоне высокого усиления

Анализ измерений

 
Точка измерения
1
Изотерма
Да

Конфигурация

 
Стандарт видео
NTSC
Монтаж
Снизу
Единицы измерения температуры
°C

Композитный видеосигнал

 
Видеовыход
Композитный видеовыход,‎ совместимость с NTSC

Система питания

 
Мощность на входе
10,‎5–32 В пост. тока (ISO 7637-2)‎
Время запуска
< 20 секунд
Потребляемая мощность
< 5 Вт (среднее значение)‎ при 28 В пост. тока

Разъемы

 
Разъем питания и видеоразъем
13-контактный MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Ответный разъем: D38999/26FB35SN

Условия работы

 
Диапазон рабочих температур
От –32 до +‎65°C
Диапазон температуры хранения
От –40 до +‎70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)‎
Согласно стандарту МЭК 600 68-2-30: 24 часа,‎ относительная влажность 95%,‎ от 25 до 40°C,‎ 2 цикла
ЭМС
  • EN 61000-6-2:2005 (помехоустойчивость)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (излучение)‎
  • FCC 47 CFR часть 15 B (излучение)‎
  • ISO 7637-2 Транспорт дорожный — Электрические помехи,‎ вызываемые проводимостью и взаимодействием — Часть 2: Нестационарная электропроводимость только по линиям электропитания (помехоустойчивость)‎
Класс защиты корпуса
IP 67 (МЭК 605 29)‎
Удар
МЭК 600 68-2-27,‎ 25г (пиковая нагрузка)‎,‎ полусинусоида
Вибрация
МЭК 600 68-2-6,‎ 0,‎15 мм,‎ от 10 до 58 Гц и 2 г от 58 до 500 Гц,‎ синусоида

Физические характеристики

 
Вес
1,‎2 ±0,‎1 кг
Размер (Д × Ш × В)‎
158 × 112 × 89 мм
Материал корпуса
Алюминий
Цвет
Белый и черный

Информация по транспортировке

 
Перечень содержимого
  • Инфракрасная камера
  • Печатная документация
Размер упаковки
247 × 175 × 175 мм
EAN-13
7332558011348
UPC-12
845188012267
Страна-изготовитель
Швеция
Расходные материалы и принадлежности:

10.8  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0501
Rev.: 34959

Общее описание

Для наиболее быстрого тушения крупномасштабных пожаров требуется надлежащее оборудование. Так,‎ если огнем охвачено все здание,‎ например складское помещение или другая крупная постройка,‎ для ликвидации пожара используется пожарный автомобиль,‎ оборудованный подъемной платформой с пожарным шлангом. Пожарный направляет поток воды из шланга непосредственно на пламя. Зачастую обзору пожарного препятствует задымление,‎ поэтому убедиться в правильности направления потока довольно затруднительно. Однако благодаря тепловизионной камере,‎ например такой как FLIR KF6,‎ задымление перестает быть проблемой для пожарного. На тепловом изображении огонь отображается белым цветом,‎ а поток воды - черным. Благодаря этому пожарный сможет с легкостью оценить эффективность борьбы с очагом пожара.
Преимущества:
  • Четкие тепловые изображения: камера FLIR KF6 оснащена ванадий-оксидным детектором (VOx)‎,‎ не требующим дополнительного обслуживания,‎ который создает четкие изображения. Благодаря этому можно получить подробное изображение и выявить даже небольшие очаги высокой температуры.
  • Flexible Scene Enhancement (гибкое улучшение сцены,‎ FSX)‎: эта технология улучшает тепловое изображение путем его цифровой обработки с помощью аппаратного обеспечения камеры. В результате получается сверхчеткое тепловое изображение,‎ на котором можно увидеть больше деталей,‎ чем на стандартном изображении. FSX значительно облегчает обнаружение очагов возгорания в условиях задымления даже при чрезвычайно широком диапазоне окружающих температур,‎ которые обычно наблюдаются при пожаре.
  • Прочность и надежность: камера FLIR KF6 предназначена для суровых условий эксплуатации. Внутренние элементы камеры надежно защищены прочным корпусом,‎ что исключает вероятность повреждения детектора дымом или водой.
  • Простота установки: камеру FLIR KF6 легко установить на любую подъемную платформу. Для этого необходимо просто подключить ее к источнику постоянного тока 10,‎5–32 В,‎ после чего вы получите композитный видеовыход. Обмен данными и ручное управления не требуются — камера является полностью автоматической.

Данные по оптической системе и системе формирования изображения

ИК-разрешение
640 × 512 пикселей
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)‎
<100 мК при f/1,‎4
Поле зрения (ПЗ)‎
69° × 56°
Фокус
Фиксированный
Диафрагменное число
1,‎4
Частота смены кадров
25 Гц

Информация по детектору

 
Тип детектора
Матрица в фокальной плоскости,‎ неохлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон
7,‎5-13,‎5 мкм

Вывод изображения

 
Режим изображения
Базовый режим пожаротушения TI
Автоматический выбор диапазона
Да

Измерение

 
Температурный диапазон объектов
  • Диапазон высокого усиления: от –25 до +‎150°C
  • Диапазон низкого усиления: от 0 до +‎550°C
Погрешность
±5°C или ±5% в диапазоне высокого усиления

Анализ измерений

 
Точка измерения
1
Изотерма
Да

Конфигурация

 
Стандарт видео
PAL
Монтаж
Сверху
Единицы измерения температуры
°F

Композитный видеосигнал

 
Видеовыход
Композитный видеовыход,‎ совместимость с PAL

Система питания

 
Мощность на входе
10,‎5–32 В пост. тока (ISO 7637-2)‎
Время запуска
< 20 секунд
Потребляемая мощность
< 5 Вт (среднее значение)‎ при 28 В пост. тока

Разъемы

 
Разъем питания и видеоразъем
13-контактный MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Ответный разъем: D38999/26FB35SN

Условия работы

 
Диапазон рабочих температур
От –32 до +‎65°C
Диапазон температуры хранения
От –40 до +‎70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)‎
Согласно стандарту МЭК 600 68-2-30: 24 часа,‎ относительная влажность 95%,‎ от 25 до 40°C,‎ 2 цикла
ЭМС
  • EN 61000-6-2:2005 (помехоустойчивость)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (излучение)‎
  • FCC 47 CFR часть 15 B (излучение)‎
  • ISO 7637-2 Транспорт дорожный — Электрические помехи,‎ вызываемые проводимостью и взаимодействием — Часть 2: Нестационарная электропроводимость только по линиям электропитания (помехоустойчивость)‎
Класс защиты корпуса
IP 67 (МЭК 605 29)‎
Удар
МЭК 600 68-2-27,‎ 25г (пиковая нагрузка)‎,‎ полусинусоида
Вибрация
МЭК 600 68-2-6,‎ 0,‎15 мм,‎ от 10 до 58 Гц и 2 г от 58 до 500 Гц,‎ синусоида

Физические характеристики

 
Вес
1,‎2 ±0,‎1 кг
Размер (Д × Ш × В)‎
158 × 112 × 89 мм
Материал корпуса
Алюминий
Цвет
Белый и черный

Информация по транспортировке

 
Перечень содержимого
  • Инфракрасная камера
  • Печатная документация
Размер упаковки
247 × 175 × 175 мм
EAN-13
7332558011355
UPC-12
845188012274
Страна-изготовитель
Швеция
Расходные материалы и принадлежности:

10.9  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0601
Rev.: 34959

Общее описание

Для наиболее быстрого тушения крупномасштабных пожаров требуется надлежащее оборудование. Так,‎ если огнем охвачено все здание,‎ например складское помещение или другая крупная постройка,‎ для ликвидации пожара используется пожарный автомобиль,‎ оборудованный подъемной платформой с пожарным шлангом. Пожарный направляет поток воды из шланга непосредственно на пламя. Зачастую обзору пожарного препятствует задымление,‎ поэтому убедиться в правильности направления потока довольно затруднительно. Однако благодаря тепловизионной камере,‎ например такой как FLIR KF6,‎ задымление перестает быть проблемой для пожарного. На тепловом изображении огонь отображается белым цветом,‎ а поток воды - черным. Благодаря этому пожарный сможет с легкостью оценить эффективность борьбы с очагом пожара.
Преимущества:
  • Четкие тепловые изображения: камера FLIR KF6 оснащена ванадий-оксидным детектором (VOx)‎,‎ не требующим дополнительного обслуживания,‎ который создает четкие изображения. Благодаря этому можно получить подробное изображение и выявить даже небольшие очаги высокой температуры.
  • Flexible Scene Enhancement (гибкое улучшение сцены,‎ FSX)‎: эта технология улучшает тепловое изображение путем его цифровой обработки с помощью аппаратного обеспечения камеры. В результате получается сверхчеткое тепловое изображение,‎ на котором можно увидеть больше деталей,‎ чем на стандартном изображении. FSX значительно облегчает обнаружение очагов возгорания в условиях задымления даже при чрезвычайно широком диапазоне окружающих температур,‎ которые обычно наблюдаются при пожаре.
  • Прочность и надежность: камера FLIR KF6 предназначена для суровых условий эксплуатации. Внутренние элементы камеры надежно защищены прочным корпусом,‎ что исключает вероятность повреждения детектора дымом или водой.
  • Простота установки: камеру FLIR KF6 легко установить на любую подъемную платформу. Для этого необходимо просто подключить ее к источнику постоянного тока 10,‎5–32 В,‎ после чего вы получите композитный видеовыход. Обмен данными и ручное управления не требуются — камера является полностью автоматической.

Данные по оптической системе и системе формирования изображения

ИК-разрешение
640 × 512 пикселей
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)‎
<100 мК при f/1,‎4
Поле зрения (ПЗ)‎
69° × 56°
Фокус
Фиксированный
Диафрагменное число
1,‎4
Частота смены кадров
25 Гц

Информация по детектору

 
Тип детектора
Матрица в фокальной плоскости,‎ неохлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон
7,‎5-13,‎5 мкм

Вывод изображения

 
Режим изображения
Базовый режим пожаротушения TI
Автоматический выбор диапазона
Да

Измерение

 
Температурный диапазон объектов
  • Диапазон высокого усиления: от –25 до +‎150°C
  • Диапазон низкого усиления: от 0 до +‎550°C
Погрешность
±5°C или ±5% в диапазоне высокого усиления

Анализ измерений

 
Точка измерения
1
Изотерма
Да

Конфигурация

 
Стандарт видео
PAL
Монтаж
Сверху
Единицы измерения температуры
°C

Композитный видеосигнал

 
Видеовыход
Композитный видеовыход,‎ совместимость с PAL

Система питания

 
Мощность на входе
10,‎5–32 В пост. тока (ISO 7637-2)‎
Время запуска
< 20 секунд
Потребляемая мощность
< 5 Вт (среднее значение)‎ при 28 В пост. тока

Разъемы

 
Разъем питания и видеоразъем
13-контактный MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Ответный разъем: D38999/26FB35SN

Условия работы

 
Диапазон рабочих температур
От –32 до +‎65°C
Диапазон температуры хранения
От –40 до +‎70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)‎
Согласно стандарту МЭК 600 68-2-30: 24 часа,‎ относительная влажность 95%,‎ от 25 до 40°C,‎ 2 цикла
ЭМС
  • EN 61000-6-2:2005 (помехоустойчивость)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (излучение)‎
  • FCC 47 CFR часть 15 B (излучение)‎
  • ISO 7637-2 Транспорт дорожный — Электрические помехи,‎ вызываемые проводимостью и взаимодействием — Часть 2: Нестационарная электропроводимость только по линиям электропитания (помехоустойчивость)‎
Класс защиты корпуса
IP 67 (МЭК 605 29)‎
Удар
МЭК 600 68-2-27,‎ 25г (пиковая нагрузка)‎,‎ полусинусоида
Вибрация
МЭК 600 68-2-6,‎ 0,‎15 мм,‎ от 10 до 58 Гц и 2 г от 58 до 500 Гц,‎ синусоида

Физические характеристики

 
Вес
1,‎2 ±0,‎1 кг
Размер (Д × Ш × В)‎
158 × 112 × 89 мм
Материал корпуса
Алюминий
Цвет
Белый и черный

Информация по транспортировке

 
Перечень содержимого
  • Инфракрасная камера
  • Печатная документация
Размер упаковки
247 × 175 × 175 мм
EAN-13
7332558011362
UPC-12
845188012281
Страна-изготовитель
Швеция
Расходные материалы и принадлежности:

10.10  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0701
Rev.: 34959

Общее описание

Для наиболее быстрого тушения крупномасштабных пожаров требуется надлежащее оборудование. Так,‎ если огнем охвачено все здание,‎ например складское помещение или другая крупная постройка,‎ для ликвидации пожара используется пожарный автомобиль,‎ оборудованный подъемной платформой с пожарным шлангом. Пожарный направляет поток воды из шланга непосредственно на пламя. Зачастую обзору пожарного препятствует задымление,‎ поэтому убедиться в правильности направления потока довольно затруднительно. Однако благодаря тепловизионной камере,‎ например такой как FLIR KF6,‎ задымление перестает быть проблемой для пожарного. На тепловом изображении огонь отображается белым цветом,‎ а поток воды - черным. Благодаря этому пожарный сможет с легкостью оценить эффективность борьбы с очагом пожара.
Преимущества:
  • Четкие тепловые изображения: камера FLIR KF6 оснащена ванадий-оксидным детектором (VOx)‎,‎ не требующим дополнительного обслуживания,‎ который создает четкие изображения. Благодаря этому можно получить подробное изображение и выявить даже небольшие очаги высокой температуры.
  • Flexible Scene Enhancement (гибкое улучшение сцены,‎ FSX)‎: эта технология улучшает тепловое изображение путем его цифровой обработки с помощью аппаратного обеспечения камеры. В результате получается сверхчеткое тепловое изображение,‎ на котором можно увидеть больше деталей,‎ чем на стандартном изображении. FSX значительно облегчает обнаружение очагов возгорания в условиях задымления даже при чрезвычайно широком диапазоне окружающих температур,‎ которые обычно наблюдаются при пожаре.
  • Прочность и надежность: камера FLIR KF6 предназначена для суровых условий эксплуатации. Внутренние элементы камеры надежно защищены прочным корпусом,‎ что исключает вероятность повреждения детектора дымом или водой.
  • Простота установки: камеру FLIR KF6 легко установить на любую подъемную платформу. Для этого необходимо просто подключить ее к источнику постоянного тока 10,‎5–32 В,‎ после чего вы получите композитный видеовыход. Обмен данными и ручное управления не требуются — камера является полностью автоматической.

Данные по оптической системе и системе формирования изображения

ИК-разрешение
640 × 512 пикселей
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)‎
<100 мК при f/1,‎4
Поле зрения (ПЗ)‎
69° × 56°
Фокус
Фиксированный
Диафрагменное число
1,‎4
Частота смены кадров
25 Гц

Информация по детектору

 
Тип детектора
Матрица в фокальной плоскости,‎ неохлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон
7,‎5-13,‎5 мкм

Вывод изображения

 
Режим изображения
Базовый режим пожаротушения TI
Автоматический выбор диапазона
Да

Измерение

 
Температурный диапазон объектов
  • Диапазон высокого усиления: от –25 до +‎150°C
  • Диапазон низкого усиления: от 0 до +‎550°C
Погрешность
±5°C или ±5% в диапазоне высокого усиления

Анализ измерений

 
Точка измерения
1
Изотерма
Да

Конфигурация

 
Стандарт видео
PAL
Монтаж
Снизу
Единицы измерения температуры
°F

Композитный видеосигнал

 
Видеовыход
Композитный видеовыход,‎ совместимость с PAL

Система питания

 
Мощность на входе
10,‎5–32 В пост. тока (ISO 7637-2)‎
Время запуска
< 20 секунд
Потребляемая мощность
< 5 Вт (среднее значение)‎ при 28 В пост. тока

Разъемы

 
Разъем питания и видеоразъем
13-контактный MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Ответный разъем: D38999/26FB35SN

Условия работы

 
Диапазон рабочих температур
От –32 до +‎65°C
Диапазон температуры хранения
От –40 до +‎70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)‎
Согласно стандарту МЭК 600 68-2-30: 24 часа,‎ относительная влажность 95%,‎ от 25 до 40°C,‎ 2 цикла
ЭМС
  • EN 61000-6-2:2005 (помехоустойчивость)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (излучение)‎
  • FCC 47 CFR часть 15 B (излучение)‎
  • ISO 7637-2 Транспорт дорожный — Электрические помехи,‎ вызываемые проводимостью и взаимодействием — Часть 2: Нестационарная электропроводимость только по линиям электропитания (помехоустойчивость)‎
Класс защиты корпуса
IP 67 (МЭК 605 29)‎
Удар
МЭК 600 68-2-27,‎ 25г (пиковая нагрузка)‎,‎ полусинусоида
Вибрация
МЭК 600 68-2-6,‎ 0,‎15 мм,‎ от 10 до 58 Гц и 2 г от 58 до 500 Гц,‎ синусоида

Физические характеристики

 
Вес
1,‎2 ±0,‎1 кг
Размер (Д × Ш × В)‎
158 × 112 × 89 мм
Материал корпуса
Алюминий
Цвет
Белый и черный

Информация по транспортировке

 
Перечень содержимого
  • Инфракрасная камера
  • Печатная документация
Размер упаковки
247 × 175 × 175 мм
EAN-13
7332558011379
UPC-12
845188012298
Страна-изготовитель
Швеция
Расходные материалы и принадлежности:

10.11  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0801
Rev.: 34959

Общее описание

Для наиболее быстрого тушения крупномасштабных пожаров требуется надлежащее оборудование. Так,‎ если огнем охвачено все здание,‎ например складское помещение или другая крупная постройка,‎ для ликвидации пожара используется пожарный автомобиль,‎ оборудованный подъемной платформой с пожарным шлангом. Пожарный направляет поток воды из шланга непосредственно на пламя. Зачастую обзору пожарного препятствует задымление,‎ поэтому убедиться в правильности направления потока довольно затруднительно. Однако благодаря тепловизионной камере,‎ например такой как FLIR KF6,‎ задымление перестает быть проблемой для пожарного. На тепловом изображении огонь отображается белым цветом,‎ а поток воды - черным. Благодаря этому пожарный сможет с легкостью оценить эффективность борьбы с очагом пожара.
Преимущества:
  • Четкие тепловые изображения: камера FLIR KF6 оснащена ванадий-оксидным детектором (VOx)‎,‎ не требующим дополнительного обслуживания,‎ который создает четкие изображения. Благодаря этому можно получить подробное изображение и выявить даже небольшие очаги высокой температуры.
  • Flexible Scene Enhancement (гибкое улучшение сцены,‎ FSX)‎: эта технология улучшает тепловое изображение путем его цифровой обработки с помощью аппаратного обеспечения камеры. В результате получается сверхчеткое тепловое изображение,‎ на котором можно увидеть больше деталей,‎ чем на стандартном изображении. FSX значительно облегчает обнаружение очагов возгорания в условиях задымления даже при чрезвычайно широком диапазоне окружающих температур,‎ которые обычно наблюдаются при пожаре.
  • Прочность и надежность: камера FLIR KF6 предназначена для суровых условий эксплуатации. Внутренние элементы камеры надежно защищены прочным корпусом,‎ что исключает вероятность повреждения детектора дымом или водой.
  • Простота установки: камеру FLIR KF6 легко установить на любую подъемную платформу. Для этого необходимо просто подключить ее к источнику постоянного тока 10,‎5–32 В,‎ после чего вы получите композитный видеовыход. Обмен данными и ручное управления не требуются — камера является полностью автоматической.

Данные по оптической системе и системе формирования изображения

ИК-разрешение
640 × 512 пикселей
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)‎
<100 мК при f/1,‎4
Поле зрения (ПЗ)‎
69° × 56°
Фокус
Фиксированный
Диафрагменное число
1,‎4
Частота смены кадров
25 Гц

Информация по детектору

 
Тип детектора
Матрица в фокальной плоскости,‎ неохлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон
7,‎5-13,‎5 мкм

Вывод изображения

 
Режим изображения
Базовый режим пожаротушения TI
Автоматический выбор диапазона
Да

Измерение

 
Температурный диапазон объектов
  • Диапазон высокого усиления: от –25 до +‎150°C
  • Диапазон низкого усиления: от 0 до +‎550°C
Погрешность
±5°C или ±5% в диапазоне высокого усиления

Анализ измерений

 
Точка измерения
1
Изотерма
Да

Конфигурация

 
Стандарт видео
PAL
Монтаж
Снизу
Единицы измерения температуры
°C

Композитный видеосигнал

 
Видеовыход
Композитный видеовыход,‎ совместимость с PAL

Система питания

 
Мощность на входе
10,‎5–32 В пост. тока (ISO 7637-2)‎
Время запуска
< 20 секунд
Потребляемая мощность
< 5 Вт (среднее значение)‎ при 28 В пост. тока

Разъемы

 
Разъем питания и видеоразъем
13-контактный MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Ответный разъем: D38999/26FB35SN

Условия работы

 
Диапазон рабочих температур
От –32 до +‎65°C
Диапазон температуры хранения
От –40 до +‎70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)‎
Согласно стандарту МЭК 600 68-2-30: 24 часа,‎ относительная влажность 95%,‎ от 25 до 40°C,‎ 2 цикла
ЭМС
  • EN 61000-6-2:2005 (помехоустойчивость)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (излучение)‎
  • FCC 47 CFR часть 15 B (излучение)‎
  • ISO 7637-2 Транспорт дорожный — Электрические помехи,‎ вызываемые проводимостью и взаимодействием — Часть 2: Нестационарная электропроводимость только по линиям электропитания (помехоустойчивость)‎
Класс защиты корпуса
IP 67 (МЭК 605 29)‎
Удар
МЭК 600 68-2-27,‎ 25г (пиковая нагрузка)‎,‎ полусинусоида
Вибрация
МЭК 600 68-2-6,‎ 0,‎15 мм,‎ от 10 до 58 Гц и 2 г от 58 до 500 Гц,‎ синусоида

Физические характеристики

 
Вес
1,‎2 ±0,‎1 кг
Размер (Д × Ш × В)‎
158 × 112 × 89 мм
Материал корпуса
Алюминий
Цвет
Белый и черный

Информация по транспортировке

 
Перечень содержимого
  • Инфракрасная камера
  • Печатная документация
Размер упаковки
247 × 175 × 175 мм
EAN-13
7332558011386
UPC-12
845188012304
Страна-изготовитель
Швеция
Расходные материалы и принадлежности: