13  Rengöring,‎ sanering och desinfektion

13.1  Rengöring

13.1.1  Kamerahus,‎ kablar och andra delar

13.1.1.1  Vätskor

Använd en av följande vätskor:
  • Varmt vatten
  • Ett svagt rengöringsmedel

13.1.1.2  Utrustning

En mjuk trasa

13.1.1.3  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Fukta trasan med vätskan.

Vrid ur trasan.

Rengör delen med trasan.

13.1.2  IR-objektiv

13.1.2.1  Vätskor

Använd en av följande vätskor:
  • En kommersiell linsrengöringsvätska med minst 30 % isopropylalkohol.
  • 96 % etanol (C2H5OH)‎.

13.1.2.2  Utrustning

Bomull

13.1.2.3  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Fukta bomullen med vätskan.

Vrid ur bomullen.

Rengör endast linsen en gång och kasta sedan bort bomullen.

13.2  Sanering och desinfektion

  • Kameran måste noggrant rengöras,‎ saneras och desinficeras innan den skickas till vår serviceavdelning. Inga rester av farliga ämnen är tillåtna på kameror. Sådana rester inkluderar,‎ men är inte begränsade till,‎ eldsläckande kemikalier,‎ radioaktivitet,‎ biologiskt farliga ämnen och rester från kemiska bränder.
  • FLIR Systems förbehåller sig rätten att debitera kunden hela kostnaden för att sanera och desinficera förorenade kameror som skickas till vår serviceavdelning.