9  Maskinvarans gränssnitt

9.1  Kontakt

Kameran har en enda kontakt som fungerar som elkontakt och videoutgång.
  • Kontakttyp: 13 stift MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN.
  • Koppling: D38999/26FB35SN.

9.2  Stiftkonfiguration

Stift

Signal

I/O

Kommentar

1
Video0 +‎
O
Videoutgång
2
Video0-retur
O
Videoretur
3
Chassijord
 
Kan användas till den interna kabelskärmningen
4
Reserverad
 
Anslut inte
5
Reserverad
 
Anslut inte
6
Reserverad
 
Anslut inte
7
+‎28 V
I
 
8
+‎28 V
I
 
9
+‎28-retur
O
Isolerad från chassijord
10
+‎28-retur
O
Isolerad från chassijord
11
Reserverad
 
Anslut inte
12
Reserverad
 
Anslut inte
13
Reserverad
 
Anslut inte

9.3  Videokanal

Videokanalen använder analog kompositvideo. Videoutgångens impedans är 75 Ω med ±5 % tolerans.
Videostandarden är PAL eller NTSC (fabriksinställd)‎.

9.4  Nätaggregat

Kameran kan kopplas till en kontinuerlig 10,‎5 och 32 V DC-källa enligt ISO 7637-2.

9.5  Strömförbrukning

När den förses med 28 V DC är strömförbrukningen i genomsnitt under 5 W.

9.6  Jordning

Systemet är försett med ett gängat hål,‎ på baksidan av kamerahuset,‎ som kan användas som en extern jordningspunkt. Hålet är igensatt med en skruv vid leverans.
Chassit är jordat.