10  Tekniska data

10.1  Synfältskalkylator online

Besök http://support.flir.com och klicka på bilden av kameraserien för att se synfältstabeller för samtliga kombinationer av objektiv och kameror.

10.2  Information om tekniska data

FLIR Systems förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna utan föregående meddelande. Besök http://support.flir.com för att se de senaste ändringarna.

10.3  Information om officiella versioner

Den officiella versionen av den här publikationen är på engelska. I händelse av avvikelser på grund av översättningsfel har den engelska texten företräde.
Sena ändringar införs först i den engelska versionen.

10.4  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0101
Rev.: 34959

Allmän beskrivning

Det krävs omfattande utrustning för att släcka stora bränder så fort som möjligt. När hela byggnader som lagerlokaler eller stora hus börjar brinna så behövs insats av skylift med arbetskorg på platsen. En brandslang är monterad på arbetskorgen och brandpersonal styr slangen så att den sprutar på elden. Brandpersonalens vy skyms ofta av rök,‎ vilket gör det omöjligt att se om slangen är riktad mot lågorna. Men med en infraröd kamera som FLIR KF6 kan brandpersonalen se genom röken. Lågorna blir vita på den infraröda bilden och vattenstrålen blir svart,‎ så att brandmannen ser om lågorna träffas effektivt.
Fördelar:
  • Skarpa infraröda bilder: FLIR KF6 har en underhållsfri,‎ vanadiumoxid (VOx)‎-detektor som ger skarpa infraröda bilder och gör det möjligt att upptäcka små detaljer och varma punkter under eftersläckningsarbetet.
  • FSX – Flexibel scenförbättring: Detaljerna i den infraröda bilden förstärks genom en digital bildbehandling i kameran. Resultatet är en extremt skarp bild som visar fler detaljer än en vanlig bild. FSX gör det enklare för brandmän att se genom rök och hitta varma punkter – även i de miljöer med extrem temperaturdynamik som är typiska vid brandbekämpning.
  • Tålig och pålitlig: FLIR KF6 är designad för att klara tuffa arbetsmiljöer. De inre delarna skyddas av ett tåligt kamerahus så att detektorn inte kan skadas av rök eller vatten.
  • Lätt att installera: FLIR KF6 är lätt att installera på valfri flygande plattform. Anslut den bara till en 10,‎5–32 V DC-källa så får du ut en kompositsignal. Det behövs varken kommunikation eller handkontroller – den är helt automatisk.

Bildtagningsdata och optiska data

IR-upplösning
640 × 480 bildpunkter
Värmekänslighet/NETD
< 100 mK vid f/1,‎4
Synfält (FOV)‎
69° × 56°
Fokus
Fast
F-nummer
1,‎4
Bildfrekvens
30 Hz

Detektordata

 
Detektortyp
Matrisdetektor,‎ okyld mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5-13,‎5 μm

Bildpresentation

 
Bildläge
TI-Basic brandbekämpningsläge
Automatiskt område
Ja

Mätning

 
Objekttemperaturområde
  • Högförstärkningsintervall: –25 till +‎150 °C.
  • Lågförstärkningsintervall: 0 till +‎550°C.
Noggrannhet
±5°C eller ±5 % i högförstärkningsintervall

Mätanalys

 
Mätpunkt
1
Isoterm
Ja

Konfiguration

 
Videostandard
NTSC
Montering
Toppmonterad
Temperaturenhet
°F

Kompositvideo

 
Video ut
Kompositvideoutgång,‎ NTSC-kompatibel

Strömförsörjningssystem

 
Strömuttag
10,‎5–32 V DC ( ISO 7637-2)‎
Starttid
< 20 sekunder
Strömförbrukning
< 5 W i genomsnitt,‎ försedd med 28 V DC

Kontakt

 
Ström- och videokontakt
13 stift MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Kopplingskontakt: D38999/26FB35SN

Miljödata

 
Drifttemperaturområde
–32 till +‎65°C
Lagringstemperaturområde
–40 till +‎70°C
Luftfuktighet (användning och lagring)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 timmar,‎ 95 % relativ luftfuktighet,‎ 25–40 °C,‎ två cykler
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (emission)‎
  • FCC 47 CFR,‎ del 15 B (emission)‎
  • ISO7637-2 vägfordon – Elektriska störningar från överföring och koppling Del 2: Elektrisk transientöverföring endast längs matarledningar. (Immunitet)‎
Kapslingsklass
IP 67 (IEC 605 29)‎
Stöt
IEC 600 68-2-27,‎ 25g övre sinusvåg
Vibrationstålighet
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz till 58 Hz och 2 g 58 till 500 Hz sinusformad

Fysiska data

 
Vikt
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Storlek (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kamerahusmaterial
Aluminium
Färg
Vit och svart

Fraktinformation

 
Innehållsförteckning
  • Värmekamera
  • Tryckt dokumentation
Förpackningsstorlek
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011317
UPC-12
845188012236
Ursprungsland
Sverige
Utrustning och tillbehör:

10.5  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0201
Rev.: 34959

Allmän beskrivning

Det krävs omfattande utrustning för att släcka stora bränder så fort som möjligt. När hela byggnader som lagerlokaler eller stora hus börjar brinna så behövs insats av skylift med arbetskorg på platsen. En brandslang är monterad på arbetskorgen och brandpersonal styr slangen så att den sprutar på elden. Brandpersonalens vy skyms ofta av rök,‎ vilket gör det omöjligt att se om slangen är riktad mot lågorna. Men med en infraröd kamera som FLIR KF6 kan brandpersonalen se genom röken. Lågorna blir vita på den infraröda bilden och vattenstrålen blir svart,‎ så att brandmannen ser om lågorna träffas effektivt.
Fördelar:
  • Skarpa infraröda bilder: FLIR KF6 har en underhållsfri,‎ vanadiumoxid (VOx)‎-detektor som ger skarpa infraröda bilder och gör det möjligt att upptäcka små detaljer och varma punkter under eftersläckningsarbetet.
  • FSX – Flexibel scenförbättring: Detaljerna i den infraröda bilden förstärks genom en digital bildbehandling i kameran. Resultatet är en extremt skarp bild som visar fler detaljer än en vanlig bild. FSX gör det enklare för brandmän att se genom rök och hitta varma punkter – även i de miljöer med extrem temperaturdynamik som är typiska vid brandbekämpning.
  • Tålig och pålitlig: FLIR KF6 är designad för att klara tuffa arbetsmiljöer. De inre delarna skyddas av ett tåligt kamerahus så att detektorn inte kan skadas av rök eller vatten.
  • Lätt att installera: FLIR KF6 är lätt att installera på valfri flygande plattform. Anslut den bara till en 10,‎5–32 V DC-källa så får du ut en kompositsignal. Det behövs varken kommunikation eller handkontroller – den är helt automatisk.

Bildtagningsdata och optiska data

IR-upplösning
640 × 480 bildpunkter
Värmekänslighet/NETD
< 100 mK vid f/1,‎4
Synfält (FOV)‎
69° × 56°
Fokus
Fast
F-nummer
1,‎4
Bildfrekvens
30 Hz

Detektordata

 
Detektortyp
Matrisdetektor,‎ okyld mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5-13,‎5 μm

Bildpresentation

 
Bildläge
TI-Basic brandbekämpningsläge
Automatiskt område
Ja

Mätning

 
Objekttemperaturområde
  • Högförstärkningsintervall: –25 till +‎150 °C.
  • Lågförstärkningsintervall: 0 till +‎550°C.
Noggrannhet
±5°C eller ±5 % i högförstärkningsintervall

Mätanalys

 
Mätpunkt
1
Isoterm
Ja

Konfiguration

 
Videostandard
NTSC
Montering
Toppmonterad
Temperaturenhet
°C

Kompositvideo

 
Video ut
Kompositvideoutgång,‎ NTSC-kompatibel

Strömförsörjningssystem

 
Strömuttag
10,‎5–32 V DC ( ISO 7637-2)‎
Starttid
< 20 sekunder
Strömförbrukning
< 5 W i genomsnitt,‎ försedd med 28 V DC

Kontakt

 
Ström- och videokontakt
13 stift MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Kopplingskontakt: D38999/26FB35SN

Miljödata

 
Drifttemperaturområde
–32 till +‎65°C
Lagringstemperaturområde
–40 till +‎70°C
Luftfuktighet (användning och lagring)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 timmar,‎ 95 % relativ luftfuktighet,‎ 25–40 °C,‎ två cykler
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (emission)‎
  • FCC 47 CFR,‎ del 15 B (emission)‎
  • ISO7637-2 vägfordon – Elektriska störningar från överföring och koppling Del 2: Elektrisk transientöverföring endast längs matarledningar. (Immunitet)‎
Kapslingsklass
IP 67 (IEC 605 29)‎
Stöt
IEC 600 68-2-27,‎ 25g övre sinusvåg
Vibrationstålighet
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz till 58 Hz och 2 g 58 till 500 Hz sinusformad

Fysiska data

 
Vikt
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Storlek (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kamerahusmaterial
Aluminium
Färg
Vit och svart

Fraktinformation

 
Innehållsförteckning
  • Värmekamera
  • Tryckt dokumentation
Förpackningsstorlek
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011324
UPC-12
845188012243
Ursprungsland
Sverige
Utrustning och tillbehör:

10.6  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0301
Rev.: 34959

Allmän beskrivning

Det krävs omfattande utrustning för att släcka stora bränder så fort som möjligt. När hela byggnader som lagerlokaler eller stora hus börjar brinna så behövs insats av skylift med arbetskorg på platsen. En brandslang är monterad på arbetskorgen och brandpersonal styr slangen så att den sprutar på elden. Brandpersonalens vy skyms ofta av rök,‎ vilket gör det omöjligt att se om slangen är riktad mot lågorna. Men med en infraröd kamera som FLIR KF6 kan brandpersonalen se genom röken. Lågorna blir vita på den infraröda bilden och vattenstrålen blir svart,‎ så att brandmannen ser om lågorna träffas effektivt.
Fördelar:
  • Skarpa infraröda bilder: FLIR KF6 har en underhållsfri,‎ vanadiumoxid (VOx)‎-detektor som ger skarpa infraröda bilder och gör det möjligt att upptäcka små detaljer och varma punkter under eftersläckningsarbetet.
  • FSX – Flexibel scenförbättring: Detaljerna i den infraröda bilden förstärks genom en digital bildbehandling i kameran. Resultatet är en extremt skarp bild som visar fler detaljer än en vanlig bild. FSX gör det enklare för brandmän att se genom rök och hitta varma punkter – även i de miljöer med extrem temperaturdynamik som är typiska vid brandbekämpning.
  • Tålig och pålitlig: FLIR KF6 är designad för att klara tuffa arbetsmiljöer. De inre delarna skyddas av ett tåligt kamerahus så att detektorn inte kan skadas av rök eller vatten.
  • Lätt att installera: FLIR KF6 är lätt att installera på valfri flygande plattform. Anslut den bara till en 10,‎5–32 V DC-källa så får du ut en kompositsignal. Det behövs varken kommunikation eller handkontroller – den är helt automatisk.

Bildtagningsdata och optiska data

IR-upplösning
640 × 480 bildpunkter
Värmekänslighet/NETD
< 100 mK vid f/1,‎4
Synfält (FOV)‎
69° × 56°
Fokus
Fast
F-nummer
1,‎4
Bildfrekvens
30 Hz

Detektordata

 
Detektortyp
Matrisdetektor,‎ okyld mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5-13,‎5 μm

Bildpresentation

 
Bildläge
TI-Basic brandbekämpningsläge
Automatiskt område
Ja

Mätning

 
Objekttemperaturområde
  • Högförstärkningsintervall: –25 till +‎150 °C.
  • Lågförstärkningsintervall: 0 till +‎550°C.
Noggrannhet
±5°C eller ±5 % i högförstärkningsintervall

Mätanalys

 
Mätpunkt
1
Isoterm
Ja

Konfiguration

 
Videostandard
NTSC
Montering
Bottenmonterad
Temperaturenhet
°F

Kompositvideo

 
Video ut
Kompositvideoutgång,‎ NTSC-kompatibel

Strömförsörjningssystem

 
Strömuttag
10,‎5–32 V DC ( ISO 7637-2)‎
Starttid
< 20 sekunder
Strömförbrukning
< 5 W i genomsnitt,‎ försedd med 28 V DC

Kontakt

 
Ström- och videokontakt
13 stift MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Kopplingskontakt: D38999/26FB35SN

Miljödata

 
Drifttemperaturområde
–32 till +‎65°C
Lagringstemperaturområde
–40 till +‎70°C
Luftfuktighet (användning och lagring)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 timmar,‎ 95 % relativ luftfuktighet,‎ 25–40 °C,‎ två cykler
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (emission)‎
  • FCC 47 CFR,‎ del 15 B (emission)‎
  • ISO7637-2 vägfordon – Elektriska störningar från överföring och koppling Del 2: Elektrisk transientöverföring endast längs matarledningar. (Immunitet)‎
Kapslingsklass
IP 67 (IEC 605 29)‎
Stöt
IEC 600 68-2-27,‎ 25g övre sinusvåg
Vibrationstålighet
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz till 58 Hz och 2 g 58 till 500 Hz sinusformad

Fysiska data

 
Vikt
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Storlek (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kamerahusmaterial
Aluminium
Färg
Vit och svart

Fraktinformation

 
Innehållsförteckning
  • Värmekamera
  • Tryckt dokumentation
Förpackningsstorlek
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011331
UPC-12
845188012250
Ursprungsland
Sverige
Utrustning och tillbehör:

10.7  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0401
Rev.: 34959

Allmän beskrivning

Det krävs omfattande utrustning för att släcka stora bränder så fort som möjligt. När hela byggnader som lagerlokaler eller stora hus börjar brinna så behövs insats av skylift med arbetskorg på platsen. En brandslang är monterad på arbetskorgen och brandpersonal styr slangen så att den sprutar på elden. Brandpersonalens vy skyms ofta av rök,‎ vilket gör det omöjligt att se om slangen är riktad mot lågorna. Men med en infraröd kamera som FLIR KF6 kan brandpersonalen se genom röken. Lågorna blir vita på den infraröda bilden och vattenstrålen blir svart,‎ så att brandmannen ser om lågorna träffas effektivt.
Fördelar:
  • Skarpa infraröda bilder: FLIR KF6 har en underhållsfri,‎ vanadiumoxid (VOx)‎-detektor som ger skarpa infraröda bilder och gör det möjligt att upptäcka små detaljer och varma punkter under eftersläckningsarbetet.
  • FSX – Flexibel scenförbättring: Detaljerna i den infraröda bilden förstärks genom en digital bildbehandling i kameran. Resultatet är en extremt skarp bild som visar fler detaljer än en vanlig bild. FSX gör det enklare för brandmän att se genom rök och hitta varma punkter – även i de miljöer med extrem temperaturdynamik som är typiska vid brandbekämpning.
  • Tålig och pålitlig: FLIR KF6 är designad för att klara tuffa arbetsmiljöer. De inre delarna skyddas av ett tåligt kamerahus så att detektorn inte kan skadas av rök eller vatten.
  • Lätt att installera: FLIR KF6 är lätt att installera på valfri flygande plattform. Anslut den bara till en 10,‎5–32 V DC-källa så får du ut en kompositsignal. Det behövs varken kommunikation eller handkontroller – den är helt automatisk.

Bildtagningsdata och optiska data

IR-upplösning
640 × 480 bildpunkter
Värmekänslighet/NETD
< 100 mK vid f/1,‎4
Synfält (FOV)‎
69° × 56°
Fokus
Fast
F-nummer
1,‎4
Bildfrekvens
30 Hz

Detektordata

 
Detektortyp
Matrisdetektor,‎ okyld mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5-13,‎5 μm

Bildpresentation

 
Bildläge
TI-Basic brandbekämpningsläge
Automatiskt område
Ja

Mätning

 
Objekttemperaturområde
  • Högförstärkningsintervall: –25 till +‎150 °C.
  • Lågförstärkningsintervall: 0 till +‎550°C.
Noggrannhet
±5°C eller ±5 % i högförstärkningsintervall

Mätanalys

 
Mätpunkt
1
Isoterm
Ja

Konfiguration

 
Videostandard
NTSC
Montering
Bottenmonterad
Temperaturenhet
°C

Kompositvideo

 
Video ut
Kompositvideoutgång,‎ NTSC-kompatibel

Strömförsörjningssystem

 
Strömuttag
10,‎5–32 V DC ( ISO 7637-2)‎
Starttid
< 20 sekunder
Strömförbrukning
< 5 W i genomsnitt,‎ försedd med 28 V DC

Kontakt

 
Ström- och videokontakt
13 stift MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Kopplingskontakt: D38999/26FB35SN

Miljödata

 
Drifttemperaturområde
–32 till +‎65°C
Lagringstemperaturområde
–40 till +‎70°C
Luftfuktighet (användning och lagring)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 timmar,‎ 95 % relativ luftfuktighet,‎ 25–40 °C,‎ två cykler
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (emission)‎
  • FCC 47 CFR,‎ del 15 B (emission)‎
  • ISO7637-2 vägfordon – Elektriska störningar från överföring och koppling Del 2: Elektrisk transientöverföring endast längs matarledningar. (Immunitet)‎
Kapslingsklass
IP 67 (IEC 605 29)‎
Stöt
IEC 600 68-2-27,‎ 25g övre sinusvåg
Vibrationstålighet
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz till 58 Hz och 2 g 58 till 500 Hz sinusformad

Fysiska data

 
Vikt
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Storlek (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kamerahusmaterial
Aluminium
Färg
Vit och svart

Fraktinformation

 
Innehållsförteckning
  • Värmekamera
  • Tryckt dokumentation
Förpackningsstorlek
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011348
UPC-12
845188012267
Ursprungsland
Sverige
Utrustning och tillbehör:

10.8  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0501
Rev.: 34959

Allmän beskrivning

Det krävs omfattande utrustning för att släcka stora bränder så fort som möjligt. När hela byggnader som lagerlokaler eller stora hus börjar brinna så behövs insats av skylift med arbetskorg på platsen. En brandslang är monterad på arbetskorgen och brandpersonal styr slangen så att den sprutar på elden. Brandpersonalens vy skyms ofta av rök,‎ vilket gör det omöjligt att se om slangen är riktad mot lågorna. Men med en infraröd kamera som FLIR KF6 kan brandpersonalen se genom röken. Lågorna blir vita på den infraröda bilden och vattenstrålen blir svart,‎ så att brandmannen ser om lågorna träffas effektivt.
Fördelar:
  • Skarpa infraröda bilder: FLIR KF6 har en underhållsfri,‎ vanadiumoxid (VOx)‎-detektor som ger skarpa infraröda bilder och gör det möjligt att upptäcka små detaljer och varma punkter under eftersläckningsarbetet.
  • FSX – Flexibel scenförbättring: Detaljerna i den infraröda bilden förstärks genom en digital bildbehandling i kameran. Resultatet är en extremt skarp bild som visar fler detaljer än en vanlig bild. FSX gör det enklare för brandmän att se genom rök och hitta varma punkter – även i de miljöer med extrem temperaturdynamik som är typiska vid brandbekämpning.
  • Tålig och pålitlig: FLIR KF6 är designad för att klara tuffa arbetsmiljöer. De inre delarna skyddas av ett tåligt kamerahus så att detektorn inte kan skadas av rök eller vatten.
  • Lätt att installera: FLIR KF6 är lätt att installera på valfri flygande plattform. Anslut den bara till en 10,‎5–32 V DC-källa så får du ut en kompositsignal. Det behövs varken kommunikation eller handkontroller – den är helt automatisk.

Bildtagningsdata och optiska data

IR-upplösning
640 × 512 bildpunkter
Värmekänslighet/NETD
< 100 mK vid f/1,‎4
Synfält (FOV)‎
69° × 56°
Fokus
Fast
F-nummer
1,‎4
Bildfrekvens
25 Hz

Detektordata

 
Detektortyp
Matrisdetektor,‎ okyld mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5-13,‎5 μm

Bildpresentation

 
Bildläge
TI-Basic brandbekämpningsläge
Automatiskt område
Ja

Mätning

 
Objekttemperaturområde
  • Högförstärkningsintervall: –25 till +‎150 °C.
  • Lågförstärkningsintervall: 0 till +‎550°C.
Noggrannhet
±5°C eller ±5 % i högförstärkningsintervall

Mätanalys

 
Mätpunkt
1
Isoterm
Ja

Konfiguration

 
Videostandard
PAL
Montering
Toppmonterad
Temperaturenhet
°F

Kompositvideo

 
Video ut
Kompositvideoutgång,‎ PAL-kompatibel

Strömförsörjningssystem

 
Strömuttag
10,‎5–32 V DC ( ISO 7637-2)‎
Starttid
< 20 sekunder
Strömförbrukning
< 5 W i genomsnitt,‎ försedd med 28 V DC

Kontakt

 
Ström- och videokontakt
13 stift MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Kopplingskontakt: D38999/26FB35SN

Miljödata

 
Drifttemperaturområde
–32 till +‎65°C
Lagringstemperaturområde
–40 till +‎70°C
Luftfuktighet (användning och lagring)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 timmar,‎ 95 % relativ luftfuktighet,‎ 25–40 °C,‎ två cykler
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (emission)‎
  • FCC 47 CFR,‎ del 15 B (emission)‎
  • ISO7637-2 vägfordon – Elektriska störningar från överföring och koppling Del 2: Elektrisk transientöverföring endast längs matarledningar. (Immunitet)‎
Kapslingsklass
IP 67 (IEC 605 29)‎
Stöt
IEC 600 68-2-27,‎ 25g övre sinusvåg
Vibrationstålighet
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz till 58 Hz och 2 g 58 till 500 Hz sinusformad

Fysiska data

 
Vikt
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Storlek (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kamerahusmaterial
Aluminium
Färg
Vit och svart

Fraktinformation

 
Innehållsförteckning
  • Värmekamera
  • Tryckt dokumentation
Förpackningsstorlek
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011355
UPC-12
845188012274
Ursprungsland
Sverige
Utrustning och tillbehör:

10.9  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0601
Rev.: 34959

Allmän beskrivning

Det krävs omfattande utrustning för att släcka stora bränder så fort som möjligt. När hela byggnader som lagerlokaler eller stora hus börjar brinna så behövs insats av skylift med arbetskorg på platsen. En brandslang är monterad på arbetskorgen och brandpersonal styr slangen så att den sprutar på elden. Brandpersonalens vy skyms ofta av rök,‎ vilket gör det omöjligt att se om slangen är riktad mot lågorna. Men med en infraröd kamera som FLIR KF6 kan brandpersonalen se genom röken. Lågorna blir vita på den infraröda bilden och vattenstrålen blir svart,‎ så att brandmannen ser om lågorna träffas effektivt.
Fördelar:
  • Skarpa infraröda bilder: FLIR KF6 har en underhållsfri,‎ vanadiumoxid (VOx)‎-detektor som ger skarpa infraröda bilder och gör det möjligt att upptäcka små detaljer och varma punkter under eftersläckningsarbetet.
  • FSX – Flexibel scenförbättring: Detaljerna i den infraröda bilden förstärks genom en digital bildbehandling i kameran. Resultatet är en extremt skarp bild som visar fler detaljer än en vanlig bild. FSX gör det enklare för brandmän att se genom rök och hitta varma punkter – även i de miljöer med extrem temperaturdynamik som är typiska vid brandbekämpning.
  • Tålig och pålitlig: FLIR KF6 är designad för att klara tuffa arbetsmiljöer. De inre delarna skyddas av ett tåligt kamerahus så att detektorn inte kan skadas av rök eller vatten.
  • Lätt att installera: FLIR KF6 är lätt att installera på valfri flygande plattform. Anslut den bara till en 10,‎5–32 V DC-källa så får du ut en kompositsignal. Det behövs varken kommunikation eller handkontroller – den är helt automatisk.

Bildtagningsdata och optiska data

IR-upplösning
640 × 512 bildpunkter
Värmekänslighet/NETD
< 100 mK vid f/1,‎4
Synfält (FOV)‎
69° × 56°
Fokus
Fast
F-nummer
1,‎4
Bildfrekvens
25 Hz

Detektordata

 
Detektortyp
Matrisdetektor,‎ okyld mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5-13,‎5 μm

Bildpresentation

 
Bildläge
TI-Basic brandbekämpningsläge
Automatiskt område
Ja

Mätning

 
Objekttemperaturområde
  • Högförstärkningsintervall: –25 till +‎150 °C.
  • Lågförstärkningsintervall: 0 till +‎550°C.
Noggrannhet
±5°C eller ±5 % i högförstärkningsintervall

Mätanalys

 
Mätpunkt
1
Isoterm
Ja

Konfiguration

 
Videostandard
PAL
Montering
Toppmonterad
Temperaturenhet
°C

Kompositvideo

 
Video ut
Kompositvideoutgång,‎ PAL-kompatibel

Strömförsörjningssystem

 
Strömuttag
10,‎5–32 V DC ( ISO 7637-2)‎
Starttid
< 20 sekunder
Strömförbrukning
< 5 W i genomsnitt,‎ försedd med 28 V DC

Kontakt

 
Ström- och videokontakt
13 stift MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Kopplingskontakt: D38999/26FB35SN

Miljödata

 
Drifttemperaturområde
–32 till +‎65°C
Lagringstemperaturområde
–40 till +‎70°C
Luftfuktighet (användning och lagring)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 timmar,‎ 95 % relativ luftfuktighet,‎ 25–40 °C,‎ två cykler
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (emission)‎
  • FCC 47 CFR,‎ del 15 B (emission)‎
  • ISO7637-2 vägfordon – Elektriska störningar från överföring och koppling Del 2: Elektrisk transientöverföring endast längs matarledningar. (Immunitet)‎
Kapslingsklass
IP 67 (IEC 605 29)‎
Stöt
IEC 600 68-2-27,‎ 25g övre sinusvåg
Vibrationstålighet
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz till 58 Hz och 2 g 58 till 500 Hz sinusformad

Fysiska data

 
Vikt
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Storlek (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kamerahusmaterial
Aluminium
Färg
Vit och svart

Fraktinformation

 
Innehållsförteckning
  • Värmekamera
  • Tryckt dokumentation
Förpackningsstorlek
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011362
UPC-12
845188012281
Ursprungsland
Sverige
Utrustning och tillbehör:

10.10  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0701
Rev.: 34959

Allmän beskrivning

Det krävs omfattande utrustning för att släcka stora bränder så fort som möjligt. När hela byggnader som lagerlokaler eller stora hus börjar brinna så behövs insats av skylift med arbetskorg på platsen. En brandslang är monterad på arbetskorgen och brandpersonal styr slangen så att den sprutar på elden. Brandpersonalens vy skyms ofta av rök,‎ vilket gör det omöjligt att se om slangen är riktad mot lågorna. Men med en infraröd kamera som FLIR KF6 kan brandpersonalen se genom röken. Lågorna blir vita på den infraröda bilden och vattenstrålen blir svart,‎ så att brandmannen ser om lågorna träffas effektivt.
Fördelar:
  • Skarpa infraröda bilder: FLIR KF6 har en underhållsfri,‎ vanadiumoxid (VOx)‎-detektor som ger skarpa infraröda bilder och gör det möjligt att upptäcka små detaljer och varma punkter under eftersläckningsarbetet.
  • FSX – Flexibel scenförbättring: Detaljerna i den infraröda bilden förstärks genom en digital bildbehandling i kameran. Resultatet är en extremt skarp bild som visar fler detaljer än en vanlig bild. FSX gör det enklare för brandmän att se genom rök och hitta varma punkter – även i de miljöer med extrem temperaturdynamik som är typiska vid brandbekämpning.
  • Tålig och pålitlig: FLIR KF6 är designad för att klara tuffa arbetsmiljöer. De inre delarna skyddas av ett tåligt kamerahus så att detektorn inte kan skadas av rök eller vatten.
  • Lätt att installera: FLIR KF6 är lätt att installera på valfri flygande plattform. Anslut den bara till en 10,‎5–32 V DC-källa så får du ut en kompositsignal. Det behövs varken kommunikation eller handkontroller – den är helt automatisk.

Bildtagningsdata och optiska data

IR-upplösning
640 × 512 bildpunkter
Värmekänslighet/NETD
< 100 mK vid f/1,‎4
Synfält (FOV)‎
69° × 56°
Fokus
Fast
F-nummer
1,‎4
Bildfrekvens
25 Hz

Detektordata

 
Detektortyp
Matrisdetektor,‎ okyld mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5-13,‎5 μm

Bildpresentation

 
Bildläge
TI-Basic brandbekämpningsläge
Automatiskt område
Ja

Mätning

 
Objekttemperaturområde
  • Högförstärkningsintervall: –25 till +‎150 °C.
  • Lågförstärkningsintervall: 0 till +‎550°C.
Noggrannhet
±5°C eller ±5 % i högförstärkningsintervall

Mätanalys

 
Mätpunkt
1
Isoterm
Ja

Konfiguration

 
Videostandard
PAL
Montering
Bottenmonterad
Temperaturenhet
°F

Kompositvideo

 
Video ut
Kompositvideoutgång,‎ PAL-kompatibel

Strömförsörjningssystem

 
Strömuttag
10,‎5–32 V DC ( ISO 7637-2)‎
Starttid
< 20 sekunder
Strömförbrukning
< 5 W i genomsnitt,‎ försedd med 28 V DC

Kontakt

 
Ström- och videokontakt
13 stift MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Kopplingskontakt: D38999/26FB35SN

Miljödata

 
Drifttemperaturområde
–32 till +‎65°C
Lagringstemperaturområde
–40 till +‎70°C
Luftfuktighet (användning och lagring)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 timmar,‎ 95 % relativ luftfuktighet,‎ 25–40 °C,‎ två cykler
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (emission)‎
  • FCC 47 CFR,‎ del 15 B (emission)‎
  • ISO7637-2 vägfordon – Elektriska störningar från överföring och koppling Del 2: Elektrisk transientöverföring endast längs matarledningar. (Immunitet)‎
Kapslingsklass
IP 67 (IEC 605 29)‎
Stöt
IEC 600 68-2-27,‎ 25g övre sinusvåg
Vibrationstålighet
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz till 58 Hz och 2 g 58 till 500 Hz sinusformad

Fysiska data

 
Vikt
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Storlek (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kamerahusmaterial
Aluminium
Färg
Vit och svart

Fraktinformation

 
Innehållsförteckning
  • Värmekamera
  • Tryckt dokumentation
Förpackningsstorlek
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011379
UPC-12
845188012298
Ursprungsland
Sverige
Utrustning och tillbehör:

10.11  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0801
Rev.: 34959

Allmän beskrivning

Det krävs omfattande utrustning för att släcka stora bränder så fort som möjligt. När hela byggnader som lagerlokaler eller stora hus börjar brinna så behövs insats av skylift med arbetskorg på platsen. En brandslang är monterad på arbetskorgen och brandpersonal styr slangen så att den sprutar på elden. Brandpersonalens vy skyms ofta av rök,‎ vilket gör det omöjligt att se om slangen är riktad mot lågorna. Men med en infraröd kamera som FLIR KF6 kan brandpersonalen se genom röken. Lågorna blir vita på den infraröda bilden och vattenstrålen blir svart,‎ så att brandmannen ser om lågorna träffas effektivt.
Fördelar:
  • Skarpa infraröda bilder: FLIR KF6 har en underhållsfri,‎ vanadiumoxid (VOx)‎-detektor som ger skarpa infraröda bilder och gör det möjligt att upptäcka små detaljer och varma punkter under eftersläckningsarbetet.
  • FSX – Flexibel scenförbättring: Detaljerna i den infraröda bilden förstärks genom en digital bildbehandling i kameran. Resultatet är en extremt skarp bild som visar fler detaljer än en vanlig bild. FSX gör det enklare för brandmän att se genom rök och hitta varma punkter – även i de miljöer med extrem temperaturdynamik som är typiska vid brandbekämpning.
  • Tålig och pålitlig: FLIR KF6 är designad för att klara tuffa arbetsmiljöer. De inre delarna skyddas av ett tåligt kamerahus så att detektorn inte kan skadas av rök eller vatten.
  • Lätt att installera: FLIR KF6 är lätt att installera på valfri flygande plattform. Anslut den bara till en 10,‎5–32 V DC-källa så får du ut en kompositsignal. Det behövs varken kommunikation eller handkontroller – den är helt automatisk.

Bildtagningsdata och optiska data

IR-upplösning
640 × 512 bildpunkter
Värmekänslighet/NETD
< 100 mK vid f/1,‎4
Synfält (FOV)‎
69° × 56°
Fokus
Fast
F-nummer
1,‎4
Bildfrekvens
25 Hz

Detektordata

 
Detektortyp
Matrisdetektor,‎ okyld mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5-13,‎5 μm

Bildpresentation

 
Bildläge
TI-Basic brandbekämpningsläge
Automatiskt område
Ja

Mätning

 
Objekttemperaturområde
  • Högförstärkningsintervall: –25 till +‎150 °C.
  • Lågförstärkningsintervall: 0 till +‎550°C.
Noggrannhet
±5°C eller ±5 % i högförstärkningsintervall

Mätanalys

 
Mätpunkt
1
Isoterm
Ja

Konfiguration

 
Videostandard
PAL
Montering
Bottenmonterad
Temperaturenhet
°C

Kompositvideo

 
Video ut
Kompositvideoutgång,‎ PAL-kompatibel

Strömförsörjningssystem

 
Strömuttag
10,‎5–32 V DC ( ISO 7637-2)‎
Starttid
< 20 sekunder
Strömförbrukning
< 5 W i genomsnitt,‎ försedd med 28 V DC

Kontakt

 
Ström- och videokontakt
13 stift MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Kopplingskontakt: D38999/26FB35SN

Miljödata

 
Drifttemperaturområde
–32 till +‎65°C
Lagringstemperaturområde
–40 till +‎70°C
Luftfuktighet (användning och lagring)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 timmar,‎ 95 % relativ luftfuktighet,‎ 25–40 °C,‎ två cykler
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (emission)‎
  • FCC 47 CFR,‎ del 15 B (emission)‎
  • ISO7637-2 vägfordon – Elektriska störningar från överföring och koppling Del 2: Elektrisk transientöverföring endast längs matarledningar. (Immunitet)‎
Kapslingsklass
IP 67 (IEC 605 29)‎
Stöt
IEC 600 68-2-27,‎ 25g övre sinusvåg
Vibrationstålighet
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz till 58 Hz och 2 g 58 till 500 Hz sinusformad

Fysiska data

 
Vikt
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Storlek (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kamerahusmaterial
Aluminium
Färg
Vit och svart

Fraktinformation

 
Innehållsförteckning
  • Värmekamera
  • Tryckt dokumentation
Förpackningsstorlek
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011386
UPC-12
845188012304
Ursprungsland
Sverige
Utrustning och tillbehör: