13  清洁、净化和消毒

13.1  清洁

13.1.1  热像仪的外壳、线缆及其他部件

13.1.1.1  液体

可以使用下列液体中的一种:
  • 温水
  • 温和的清洁液

13.1.1.2  设备

一块软布

13.1.1.3  步骤

请遵循以下步骤:

用软布蘸取清洁液。

拧干软布,挤去多余的清洁液。

使用软布清洁部件。

13.1.2  红外镜头

13.1.2.1  液体

可以使用下列液体中的一种:
  • 异丙醇浓度超过 30% 的商用镜头清洁液。
  • 96% 浓度的乙醇 (C2H5OH)‎。

13.1.2.2  设备

医用棉

13.1.2.3  步骤

请遵循以下步骤:

用医用棉蘸取清洁液。

拧干软布,挤去多余的清洁液。

医用棉只能使用一次,请勿重复使用。

13.2  净化和消毒

  • 热像仪在运送至我们的服务部门之前,必须彻底清洁、净化和消毒。热像仪上不允许存在任何有害残留物。此类残留物包括但不限于化学灭火化合物、放射物、生物性危害物以及化学火灾中的残留物。
  • FLIR Systems 保留收取有关净化和消毒运送至我们服务部门的受污染热像仪的全部成本的权利。