|
一般描述 |
|
|---|---|
|
尽快扑灭大火需要使用大型设备。当整个建筑,如仓库或其他大型建筑着火时,带有登高指挥平台的消防车必须到场。登高指挥平台上安装有消防水带,操作人员引导水带使水喷向火焰。通常,操作人员的视线会被烟雾阻挡,从而无法判断水带是否指向火焰。但是,有了像 FLIR KF6 这样的热像仪,操作人员就可以透过烟雾看到前面的情况。在红外图像中,火焰呈现白色而水呈现黑色,操作人员可以据此判断水是否有效地击中了火焰。
|
|
|
优势:
|
|
|
|
成像和光学数据 |
|
|---|---|
|
红外分辨率
|
640 × 480 像素
|
|
热灵敏度/NETD
|
在热像仪镜头光圈值为 1.4 时,热灵敏度 < 100 mK
|
|
视野 (FOV)
|
69° × 56°
|
|
调焦
|
固定
|
|
光圈值
|
1.4
|
|
图像刷新率
|
30 Hz
|
|
探测器数据 |
|
|---|---|
|
探测器类型
|
焦平面阵列,非制冷微量热型探测器
|
|
光谱范围
|
7.5-13.5 μm
|
|
图像显示 |
|
|---|---|
|
图像模式
|
TI Basic 消防模式
|
|
自动量程
|
是
|
|
测量 |
|
|---|---|
|
对象温度范围
|
|
|
精确度
|
±5°C 或在高增益范围中
±5%
|
|
测量分析 |
|
|---|---|
|
测温点
|
1
|
|
等温线
|
是
|
|
配置 |
|
|---|---|
|
视频标准
|
NTSC
|
|
安装
|
顶部安装
|
|
温度单位
|
°F
|
|
复合视频 |
|
|---|---|
|
视频输出
|
复合视频输出,兼容 NTSC 制式
|
|
电源系统 |
|
|---|---|
|
电源输入
|
10.5–32 伏直流电源 (ISO 7637-2)
|
|
启动时间
|
< 20 秒
|
|
电耗
|
由 28 伏直流电源供电时,平均 < 5 瓦
|
|
接头 |
|
|---|---|
|
电源和视频接头
|
13 针脚 MIL-C-38999、D38999/24FB35PN
配合接头:D38999/26FB35SN
|
|
环境数据 |
|
|---|---|
|
操作温度范围
|
-32 至 +65°C
|
|
存储温度范围
|
-40 至 +70°C
|
|
湿度(操作和存储)
|
IEC 600 68-2-30,24 小时,95% 相对湿度,25–40°C,2 倍使用寿命
|
|
EMC
|
|
|
封装
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
冲击
|
IEC 600 68-2-27,25g 峰值,半正弦波
|
|
振动
|
IEC 600 68-2-6,0.15 mm 10 Hz 至 58 Hz
以及 2 g 58 至 500 Hz 正弦波
|
|
物理数据 |
|
|---|---|
|
重量
|
1.2 ± 0.1 千克
|
|
尺寸(长 × 宽 × 高)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
外壳材料
|
铝
|
|
颜色
|
黑和白
|
|
装运信息 |
|
|---|---|
|
内容清单
|
|
|
包装尺寸
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011317
|
|
UPC-12
|
845188012236
|
|
原产地
|
瑞典
|
|
一般描述 |
|
|---|---|
|
尽快扑灭大火需要使用大型设备。当整个建筑,如仓库或其他大型建筑着火时,带有登高指挥平台的消防车必须到场。登高指挥平台上安装有消防水带,操作人员引导水带使水喷向火焰。通常,操作人员的视线会被烟雾阻挡,从而无法判断水带是否指向火焰。但是,有了像 FLIR KF6 这样的热像仪,操作人员就可以透过烟雾看到前面的情况。在红外图像中,火焰呈现白色而水呈现黑色,操作人员可以据此判断水是否有效地击中了火焰。
|
|
|
优势:
|
|
|
|
成像和光学数据 |
|
|---|---|
|
红外分辨率
|
640 × 480 像素
|
|
热灵敏度/NETD
|
在热像仪镜头光圈值为 1.4 时,热灵敏度 < 100 mK
|
|
视野 (FOV)
|
69° × 56°
|
|
调焦
|
固定
|
|
光圈值
|
1.4
|
|
图像刷新率
|
30 Hz
|
|
探测器数据 |
|
|---|---|
|
探测器类型
|
焦平面阵列,非制冷微量热型探测器
|
|
光谱范围
|
7.5-13.5 μm
|
|
图像显示 |
|
|---|---|
|
图像模式
|
TI Basic 消防模式
|
|
自动量程
|
是
|
|
测量 |
|
|---|---|
|
对象温度范围
|
|
|
精确度
|
±5°C 或在高增益范围中
±5%
|
|
测量分析 |
|
|---|---|
|
测温点
|
1
|
|
等温线
|
是
|
|
配置 |
|
|---|---|
|
视频标准
|
NTSC
|
|
安装
|
顶部安装
|
|
温度单位
|
°C
|
|
复合视频 |
|
|---|---|
|
视频输出
|
复合视频输出,兼容 NTSC 制式
|
|
电源系统 |
|
|---|---|
|
电源输入
|
10.5–32 伏直流电源 (ISO 7637-2)
|
|
启动时间
|
< 20 秒
|
|
电耗
|
由 28 伏直流电源供电时,平均 < 5 瓦
|
|
接头 |
|
|---|---|
|
电源和视频接头
|
13 针脚 MIL-C-38999、D38999/24FB35PN
配合接头:D38999/26FB35SN
|
|
环境数据 |
|
|---|---|
|
操作温度范围
|
-32 至 +65°C
|
|
存储温度范围
|
-40 至 +70°C
|
|
湿度(操作和存储)
|
IEC 600 68-2-30,24 小时,95% 相对湿度,25–40°C,2 倍使用寿命
|
|
EMC
|
|
|
封装
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
冲击
|
IEC 600 68-2-27,25g 峰值,半正弦波
|
|
振动
|
IEC 600 68-2-6,0.15 mm 10 Hz 至 58 Hz
以及 2 g 58 至 500 Hz 正弦波
|
|
物理数据 |
|
|---|---|
|
重量
|
1.2 ± 0.1 千克
|
|
尺寸(长 × 宽 × 高)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
外壳材料
|
铝
|
|
颜色
|
黑和白
|
|
装运信息 |
|
|---|---|
|
内容清单
|
|
|
包装尺寸
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011324
|
|
UPC-12
|
845188012243
|
|
原产地
|
瑞典
|
|
一般描述 |
|
|---|---|
|
尽快扑灭大火需要使用大型设备。当整个建筑,如仓库或其他大型建筑着火时,带有登高指挥平台的消防车必须到场。登高指挥平台上安装有消防水带,操作人员引导水带使水喷向火焰。通常,操作人员的视线会被烟雾阻挡,从而无法判断水带是否指向火焰。但是,有了像 FLIR KF6 这样的热像仪,操作人员就可以透过烟雾看到前面的情况。在红外图像中,火焰呈现白色而水呈现黑色,操作人员可以据此判断水是否有效地击中了火焰。
|
|
|
优势:
|
|
|
|
成像和光学数据 |
|
|---|---|
|
红外分辨率
|
640 × 480 像素
|
|
热灵敏度/NETD
|
在热像仪镜头光圈值为 1.4 时,热灵敏度 < 100 mK
|
|
视野 (FOV)
|
69° × 56°
|
|
调焦
|
固定
|
|
光圈值
|
1.4
|
|
图像刷新率
|
30 Hz
|
|
探测器数据 |
|
|---|---|
|
探测器类型
|
焦平面阵列,非制冷微量热型探测器
|
|
光谱范围
|
7.5-13.5 μm
|
|
图像显示 |
|
|---|---|
|
图像模式
|
TI Basic 消防模式
|
|
自动量程
|
是
|
|
测量 |
|
|---|---|
|
对象温度范围
|
|
|
精确度
|
±5°C 或在高增益范围中
±5%
|
|
测量分析 |
|
|---|---|
|
测温点
|
1
|
|
等温线
|
是
|
|
配置 |
|
|---|---|
|
视频标准
|
NTSC
|
|
安装
|
底部安装
|
|
温度单位
|
°F
|
|
复合视频 |
|
|---|---|
|
视频输出
|
复合视频输出,兼容 NTSC 制式
|
|
电源系统 |
|
|---|---|
|
电源输入
|
10.5–32 伏直流电源 (ISO 7637-2)
|
|
启动时间
|
< 20 秒
|
|
电耗
|
由 28 伏直流电源供电时,平均 < 5 瓦
|
|
接头 |
|
|---|---|
|
电源和视频接头
|
13 针脚 MIL-C-38999、D38999/24FB35PN
配合接头:D38999/26FB35SN
|
|
环境数据 |
|
|---|---|
|
操作温度范围
|
-32 至 +65°C
|
|
存储温度范围
|
-40 至 +70°C
|
|
湿度(操作和存储)
|
IEC 600 68-2-30,24 小时,95% 相对湿度,25–40°C,2 倍使用寿命
|
|
EMC
|
|
|
封装
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
冲击
|
IEC 600 68-2-27,25g 峰值,半正弦波
|
|
振动
|
IEC 600 68-2-6,0.15 mm 10 Hz 至 58 Hz
以及 2 g 58 至 500 Hz 正弦波
|
|
物理数据 |
|
|---|---|
|
重量
|
1.2 ± 0.1 千克
|
|
尺寸(长 × 宽 × 高)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
外壳材料
|
铝
|
|
颜色
|
黑和白
|
|
装运信息 |
|
|---|---|
|
内容清单
|
|
|
包装尺寸
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011331
|
|
UPC-12
|
845188012250
|
|
原产地
|
瑞典
|
|
一般描述 |
|
|---|---|
|
尽快扑灭大火需要使用大型设备。当整个建筑,如仓库或其他大型建筑着火时,带有登高指挥平台的消防车必须到场。登高指挥平台上安装有消防水带,操作人员引导水带使水喷向火焰。通常,操作人员的视线会被烟雾阻挡,从而无法判断水带是否指向火焰。但是,有了像 FLIR KF6 这样的热像仪,操作人员就可以透过烟雾看到前面的情况。在红外图像中,火焰呈现白色而水呈现黑色,操作人员可以据此判断水是否有效地击中了火焰。
|
|
|
优势:
|
|
|
|
成像和光学数据 |
|
|---|---|
|
红外分辨率
|
640 × 480 像素
|
|
热灵敏度/NETD
|
在热像仪镜头光圈值为 1.4 时,热灵敏度 < 100 mK
|
|
视野 (FOV)
|
69° × 56°
|
|
调焦
|
固定
|
|
光圈值
|
1.4
|
|
图像刷新率
|
30 Hz
|
|
探测器数据 |
|
|---|---|
|
探测器类型
|
焦平面阵列,非制冷微量热型探测器
|
|
光谱范围
|
7.5-13.5 μm
|
|
图像显示 |
|
|---|---|
|
图像模式
|
TI Basic 消防模式
|
|
自动量程
|
是
|
|
测量 |
|
|---|---|
|
对象温度范围
|
|
|
精确度
|
±5°C 或在高增益范围中
±5%
|
|
测量分析 |
|
|---|---|
|
测温点
|
1
|
|
等温线
|
是
|
|
配置 |
|
|---|---|
|
视频标准
|
NTSC
|
|
安装
|
底部安装
|
|
温度单位
|
°C
|
|
复合视频 |
|
|---|---|
|
视频输出
|
复合视频输出,兼容 NTSC 制式
|
|
电源系统 |
|
|---|---|
|
电源输入
|
10.5–32 伏直流电源 (ISO 7637-2)
|
|
启动时间
|
< 20 秒
|
|
电耗
|
由 28 伏直流电源供电时,平均 < 5 瓦
|
|
接头 |
|
|---|---|
|
电源和视频接头
|
13 针脚 MIL-C-38999、D38999/24FB35PN
配合接头:D38999/26FB35SN
|
|
环境数据 |
|
|---|---|
|
操作温度范围
|
-32 至 +65°C
|
|
存储温度范围
|
-40 至 +70°C
|
|
湿度(操作和存储)
|
IEC 600 68-2-30,24 小时,95% 相对湿度,25–40°C,2 倍使用寿命
|
|
EMC
|
|
|
封装
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
冲击
|
IEC 600 68-2-27,25g 峰值,半正弦波
|
|
振动
|
IEC 600 68-2-6,0.15 mm 10 Hz 至 58 Hz
以及 2 g 58 至 500 Hz 正弦波
|
|
物理数据 |
|
|---|---|
|
重量
|
1.2 ± 0.1 千克
|
|
尺寸(长 × 宽 × 高)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
外壳材料
|
铝
|
|
颜色
|
黑和白
|
|
装运信息 |
|
|---|---|
|
内容清单
|
|
|
包装尺寸
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011348
|
|
UPC-12
|
845188012267
|
|
原产地
|
瑞典
|
|
一般描述 |
|
|---|---|
|
尽快扑灭大火需要使用大型设备。当整个建筑,如仓库或其他大型建筑着火时,带有登高指挥平台的消防车必须到场。登高指挥平台上安装有消防水带,操作人员引导水带使水喷向火焰。通常,操作人员的视线会被烟雾阻挡,从而无法判断水带是否指向火焰。但是,有了像 FLIR KF6 这样的热像仪,操作人员就可以透过烟雾看到前面的情况。在红外图像中,火焰呈现白色而水呈现黑色,操作人员可以据此判断水是否有效地击中了火焰。
|
|
|
优势:
|
|
|
|
成像和光学数据 |
|
|---|---|
|
红外分辨率
|
640 × 512 像素
|
|
热灵敏度/NETD
|
在热像仪镜头光圈值为 1.4 时,热灵敏度 < 100 mK
|
|
视野 (FOV)
|
69° × 56°
|
|
调焦
|
固定
|
|
光圈值
|
1.4
|
|
图像刷新率
|
25 Hz
|
|
探测器数据 |
|
|---|---|
|
探测器类型
|
焦平面阵列,非制冷微量热型探测器
|
|
光谱范围
|
7.5-13.5 μm
|
|
图像显示 |
|
|---|---|
|
图像模式
|
TI Basic 消防模式
|
|
自动量程
|
是
|
|
测量 |
|
|---|---|
|
对象温度范围
|
|
|
精确度
|
±5°C 或在高增益范围中
±5%
|
|
测量分析 |
|
|---|---|
|
测温点
|
1
|
|
等温线
|
是
|
|
配置 |
|
|---|---|
|
视频标准
|
PAL 制式
|
|
安装
|
顶部安装
|
|
温度单位
|
°F
|
|
复合视频 |
|
|---|---|
|
视频输出
|
复合视频输出,兼容 PAL 制式
|
|
电源系统 |
|
|---|---|
|
电源输入
|
10.5–32 伏直流电源 (ISO 7637-2)
|
|
启动时间
|
< 20 秒
|
|
电耗
|
由 28 伏直流电源供电时,平均 < 5 瓦
|
|
接头 |
|
|---|---|
|
电源和视频接头
|
13 针脚 MIL-C-38999、D38999/24FB35PN
配合接头:D38999/26FB35SN
|
|
环境数据 |
|
|---|---|
|
操作温度范围
|
-32 至 +65°C
|
|
存储温度范围
|
-40 至 +70°C
|
|
湿度(操作和存储)
|
IEC 600 68-2-30,24 小时,95% 相对湿度,25–40°C,2 倍使用寿命
|
|
EMC
|
|
|
封装
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
冲击
|
IEC 600 68-2-27,25g 峰值,半正弦波
|
|
振动
|
IEC 600 68-2-6,0.15 mm 10 Hz 至 58 Hz
以及 2 g 58 至 500 Hz 正弦波
|
|
物理数据 |
|
|---|---|
|
重量
|
1.2 ± 0.1 千克
|
|
尺寸(长 × 宽 × 高)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
外壳材料
|
铝
|
|
颜色
|
黑和白
|
|
装运信息 |
|
|---|---|
|
内容清单
|
|
|
包装尺寸
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011355
|
|
UPC-12
|
845188012274
|
|
原产地
|
瑞典
|
|
一般描述 |
|
|---|---|
|
尽快扑灭大火需要使用大型设备。当整个建筑,如仓库或其他大型建筑着火时,带有登高指挥平台的消防车必须到场。登高指挥平台上安装有消防水带,操作人员引导水带使水喷向火焰。通常,操作人员的视线会被烟雾阻挡,从而无法判断水带是否指向火焰。但是,有了像 FLIR KF6 这样的热像仪,操作人员就可以透过烟雾看到前面的情况。在红外图像中,火焰呈现白色而水呈现黑色,操作人员可以据此判断水是否有效地击中了火焰。
|
|
|
优势:
|
|
|
|
成像和光学数据 |
|
|---|---|
|
红外分辨率
|
640 × 512 像素
|
|
热灵敏度/NETD
|
在热像仪镜头光圈值为 1.4 时,热灵敏度 < 100 mK
|
|
视野 (FOV)
|
69° × 56°
|
|
调焦
|
固定
|
|
光圈值
|
1.4
|
|
图像刷新率
|
25 Hz
|
|
探测器数据 |
|
|---|---|
|
探测器类型
|
焦平面阵列,非制冷微量热型探测器
|
|
光谱范围
|
7.5-13.5 μm
|
|
图像显示 |
|
|---|---|
|
图像模式
|
TI Basic 消防模式
|
|
自动量程
|
是
|
|
测量 |
|
|---|---|
|
对象温度范围
|
|
|
精确度
|
±5°C 或在高增益范围中
±5%
|
|
测量分析 |
|
|---|---|
|
测温点
|
1
|
|
等温线
|
是
|
|
配置 |
|
|---|---|
|
视频标准
|
PAL 制式
|
|
安装
|
顶部安装
|
|
温度单位
|
°C
|
|
复合视频 |
|
|---|---|
|
视频输出
|
复合视频输出,兼容 PAL 制式
|
|
电源系统 |
|
|---|---|
|
电源输入
|
10.5–32 伏直流电源 (ISO 7637-2)
|
|
启动时间
|
< 20 秒
|
|
电耗
|
由 28 伏直流电源供电时,平均 < 5 瓦
|
|
接头 |
|
|---|---|
|
电源和视频接头
|
13 针脚 MIL-C-38999、D38999/24FB35PN
配合接头:D38999/26FB35SN
|
|
环境数据 |
|
|---|---|
|
操作温度范围
|
-32 至 +65°C
|
|
存储温度范围
|
-40 至 +70°C
|
|
湿度(操作和存储)
|
IEC 600 68-2-30,24 小时,95% 相对湿度,25–40°C,2 倍使用寿命
|
|
EMC
|
|
|
封装
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
冲击
|
IEC 600 68-2-27,25g 峰值,半正弦波
|
|
振动
|
IEC 600 68-2-6,0.15 mm 10 Hz 至 58 Hz
以及 2 g 58 至 500 Hz 正弦波
|
|
物理数据 |
|
|---|---|
|
重量
|
1.2 ± 0.1 千克
|
|
尺寸(长 × 宽 × 高)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
外壳材料
|
铝
|
|
颜色
|
黑和白
|
|
装运信息 |
|
|---|---|
|
内容清单
|
|
|
包装尺寸
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011362
|
|
UPC-12
|
845188012281
|
|
原产地
|
瑞典
|
|
一般描述 |
|
|---|---|
|
尽快扑灭大火需要使用大型设备。当整个建筑,如仓库或其他大型建筑着火时,带有登高指挥平台的消防车必须到场。登高指挥平台上安装有消防水带,操作人员引导水带使水喷向火焰。通常,操作人员的视线会被烟雾阻挡,从而无法判断水带是否指向火焰。但是,有了像 FLIR KF6 这样的热像仪,操作人员就可以透过烟雾看到前面的情况。在红外图像中,火焰呈现白色而水呈现黑色,操作人员可以据此判断水是否有效地击中了火焰。
|
|
|
优势:
|
|
|
|
成像和光学数据 |
|
|---|---|
|
红外分辨率
|
640 × 512 像素
|
|
热灵敏度/NETD
|
在热像仪镜头光圈值为 1.4 时,热灵敏度 < 100 mK
|
|
视野 (FOV)
|
69° × 56°
|
|
调焦
|
固定
|
|
光圈值
|
1.4
|
|
图像刷新率
|
25 Hz
|
|
探测器数据 |
|
|---|---|
|
探测器类型
|
焦平面阵列,非制冷微量热型探测器
|
|
光谱范围
|
7.5-13.5 μm
|
|
图像显示 |
|
|---|---|
|
图像模式
|
TI Basic 消防模式
|
|
自动量程
|
是
|
|
测量 |
|
|---|---|
|
对象温度范围
|
|
|
精确度
|
±5°C 或在高增益范围中
±5%
|
|
测量分析 |
|
|---|---|
|
测温点
|
1
|
|
等温线
|
是
|
|
配置 |
|
|---|---|
|
视频标准
|
PAL 制式
|
|
安装
|
底部安装
|
|
温度单位
|
°F
|
|
复合视频 |
|
|---|---|
|
视频输出
|
复合视频输出,兼容 PAL 制式
|
|
电源系统 |
|
|---|---|
|
电源输入
|
10.5–32 伏直流电源 (ISO 7637-2)
|
|
启动时间
|
< 20 秒
|
|
电耗
|
由 28 伏直流电源供电时,平均 < 5 瓦
|
|
接头 |
|
|---|---|
|
电源和视频接头
|
13 针脚 MIL-C-38999、D38999/24FB35PN
配合接头:D38999/26FB35SN
|
|
环境数据 |
|
|---|---|
|
操作温度范围
|
-32 至 +65°C
|
|
存储温度范围
|
-40 至 +70°C
|
|
湿度(操作和存储)
|
IEC 600 68-2-30,24 小时,95% 相对湿度,25–40°C,2 倍使用寿命
|
|
EMC
|
|
|
封装
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
冲击
|
IEC 600 68-2-27,25g 峰值,半正弦波
|
|
振动
|
IEC 600 68-2-6,0.15 mm 10 Hz 至 58 Hz
以及 2 g 58 至 500 Hz 正弦波
|
|
物理数据 |
|
|---|---|
|
重量
|
1.2 ± 0.1 千克
|
|
尺寸(长 × 宽 × 高)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
外壳材料
|
铝
|
|
颜色
|
黑和白
|
|
装运信息 |
|
|---|---|
|
内容清单
|
|
|
包装尺寸
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011379
|
|
UPC-12
|
845188012298
|
|
原产地
|
瑞典
|
|
一般描述 |
|
|---|---|
|
尽快扑灭大火需要使用大型设备。当整个建筑,如仓库或其他大型建筑着火时,带有登高指挥平台的消防车必须到场。登高指挥平台上安装有消防水带,操作人员引导水带使水喷向火焰。通常,操作人员的视线会被烟雾阻挡,从而无法判断水带是否指向火焰。但是,有了像 FLIR KF6 这样的热像仪,操作人员就可以透过烟雾看到前面的情况。在红外图像中,火焰呈现白色而水呈现黑色,操作人员可以据此判断水是否有效地击中了火焰。
|
|
|
优势:
|
|
|
|
成像和光学数据 |
|
|---|---|
|
红外分辨率
|
640 × 512 像素
|
|
热灵敏度/NETD
|
在热像仪镜头光圈值为 1.4 时,热灵敏度 < 100 mK
|
|
视野 (FOV)
|
69° × 56°
|
|
调焦
|
固定
|
|
光圈值
|
1.4
|
|
图像刷新率
|
25 Hz
|
|
探测器数据 |
|
|---|---|
|
探测器类型
|
焦平面阵列,非制冷微量热型探测器
|
|
光谱范围
|
7.5-13.5 μm
|
|
图像显示 |
|
|---|---|
|
图像模式
|
TI Basic 消防模式
|
|
自动量程
|
是
|
|
测量 |
|
|---|---|
|
对象温度范围
|
|
|
精确度
|
±5°C 或在高增益范围中
±5%
|
|
测量分析 |
|
|---|---|
|
测温点
|
1
|
|
等温线
|
是
|
|
配置 |
|
|---|---|
|
视频标准
|
PAL 制式
|
|
安装
|
底部安装
|
|
温度单位
|
°C
|
|
复合视频 |
|
|---|---|
|
视频输出
|
复合视频输出,兼容 PAL 制式
|
|
电源系统 |
|
|---|---|
|
电源输入
|
10.5–32 伏直流电源 (ISO 7637-2)
|
|
启动时间
|
< 20 秒
|
|
电耗
|
由 28 伏直流电源供电时,平均 < 5 瓦
|
|
接头 |
|
|---|---|
|
电源和视频接头
|
13 针脚 MIL-C-38999、D38999/24FB35PN
配合接头:D38999/26FB35SN
|
|
环境数据 |
|
|---|---|
|
操作温度范围
|
-32 至 +65°C
|
|
存储温度范围
|
-40 至 +70°C
|
|
湿度(操作和存储)
|
IEC 600 68-2-30,24 小时,95% 相对湿度,25–40°C,2 倍使用寿命
|
|
EMC
|
|
|
封装
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
冲击
|
IEC 600 68-2-27,25g 峰值,半正弦波
|
|
振动
|
IEC 600 68-2-6,0.15 mm 10 Hz 至 58 Hz
以及 2 g 58 至 500 Hz 正弦波
|
|
物理数据 |
|
|---|---|
|
重量
|
1.2 ± 0.1 千克
|
|
尺寸(长 × 宽 × 高)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
外壳材料
|
铝
|
|
颜色
|
黑和白
|
|
装运信息 |
|
|---|---|
|
内容清单
|
|
|
包装尺寸
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011386
|
|
UPC-12
|
845188012304
|
|
原产地
|
瑞典
|