13 清潔、去汙和消毒
13.1 清潔
13.1.1 熱像儀的外殼、纜線以及其它部件
13.1.1.1 液體
請使用下列液體其中之一:
溫水
溫和的清潔液
13.1.1.2 設備
一塊軟布
13.1.1.3
程序
請執行以下程序:
用軟布蘸取清潔液。
擰擠軟布,擠去多餘的清潔液。
使用軟布清潔部件。
小心
請勿在熱像儀、纜線或其它部件上使用溶劑或其它類似化學產品,以免引起損壞。
13.1.2 紅外鏡頭
13.1.2.1 液體
請使用下列液體其中之一:
異丙醇濃度超過 30% 的商用鏡頭清潔液。
濃度 96% 的酒精 (C
2
H
5
OH)。
13.1.2.2 設備
醫用棉
13.1.2.3
程序
請執行以下程序:
用醫用棉蘸取清潔液。
擰擠醫用棉,擠去多餘的清潔液。
醫用棉只能使用一次,請勿重複使用。
警告
在使用清潔劑之前,請確認您已閱讀了所有適用的 MSDS (物料安全資料表) 以及容器上所有的警告標籤。清潔液可能具危險性。
小心
在清潔紅外線鏡頭時請小心操作。鏡頭有精細的塗層。
不要過度清潔紅外線鏡頭。這可能會破壞塗層。
13.2 去汙和消毒
將熱像儀運送至本公司服務部門之前,請先徹底清理、去汙及消毒。熱像儀上不可殘留任何危險物質,包括 (但不限於) 化學滅火化合物、放射性物質、生化危險材料和化學火焰殘留物。
FLIR Systems
對於運送至我們服務部門時已受到汙染之熱像儀,保留收取去汙及消毒全額費用的權利。