14  乾燥器

14.1  一般

系統配有乾燥器,可降低機殼內部濕度。濕度等級由乾燥器內建濕度指示器測得。藍色濕度指示器代表一般濕度等級。
定期檢查濕度指示器。如果濕度指示器的顏色變成粉紅色 (淡紅色)‎,即應更換乾燥器。
如果機殼內部濕度很高,可能需要多次更換乾燥器,讓裝置完全變乾。更換乾燥器後,建議更頻繁地檢查濕度指示器,並在指示器轉為粉紅色 (淡紅色)‎ 時,再度更換。

14.2  零件編號

含濕度指示器的乾燥器具備 FLIR 零件號 908674SP 和 NATO 庫存號 4440–12–175–4087

14.3  更換乾燥器

請執行以下程序:

中斷連接熱像儀電源。

使用新乾燥器的保護套管作為螺絲起子,將舊乾燥器旋開。

Graphic

取下舊乾燥器。

將新乾燥器裝至定位。

使用保護套管將乾燥器旋緊。