6 簡介
感謝您選購 FLIR Systems 的 FLIR KFx 系列熱像儀。
大火需要大規模設備儘速將其撲滅。當整棟建築物 (例如倉庫或其他大型結構) 著火時,配備空中指揮平台的消防車必須抵達現場。空中平台上裝有消防水帶,操作員可指揮水帶方向,將其噴灑到火上。但操作員的視野通常會受煙霧阻礙,因此無法查看水帶是否正確導向至火焰上。但是透過
FLIR KFx 這樣的紅外線影像熱像儀,操作員即可看穿煙霧。火焰在熱影像中會顯示為白色,噴水會顯示為黑色,方便操作員查看是否有效噴灑到火焰。
- 清晰的熱影像:FLIR KFx 系列熱像儀包含免維護的氧化釩 (VOx) 感測器,可用來產生清晰的熱影像。這可提供詳盡的熱影像,以便在進行檢視火場作業的同時,也可看到極小的細節並偵測到小型熱點。
- FSX—彈性場景增強技術:透過在熱像儀中進行數位影像處理,即可增強熱像儀中的細節。超銳利熱影像可較標準影像顯示更多細節。FSX 協助消防員看穿煙霧並找到熱點,即使是在消防環境中常見的極端溫度下亦然。
- 堅固可靠:FLIR KFx 系列熱像儀經專門設計,能適應各種嚴苛的操作條件。其核心受堅固機殼妥善防護,使得煙霧或水無法損害到感測器。
- 易於安裝:FLIR KFx 系列熱像儀易於安裝在任何空中平台上。直接將其連接至 10.5–32 V DC,即可取得合成視訊輸出。不需要任何通訊或手動控制,完全自動。