9  硬體介面

9.1  連接埠

熱像儀配備單一連接埠,可處理電源及視訊輸出。
  • 連接埠類型:13 針腳 MIL-C-38999D38999/24FB35PN
  • 接合連接埠:D38999/26FB35SN

9.2  針腳設定

針腳

訊號

I/O

備註

1
視訊0 +‎
O
視訊輸出
2
視訊0 返回
O
視訊返回
3
底盤 GND
 
可用於內部纜線套管
4
已保留
 
請勿連接
5
已保留
 
請勿連接
6
已保留
 
請勿連接
7
+‎28 V
I
 
8
+‎28 V
I
 
9
+‎28 返回
O
與底盤接地隔離
10
+‎28 返回
O
與底盤接地隔離
11
已保留
 
請勿連接
12
已保留
 
請勿連接
13
已保留
 
請勿連接

9.3  視訊頻道

視訊頻道承載類比合成視訊。視訊輸出的阻抗為 75 Ω,含 ±5 % 公差。
視訊標準為 PAL 或 NTSC (原廠設定)‎。

9.4  電源

可依照 ISO 7637-2,連續供應熱像儀介於 10.5 與 32 V DC 的電源。

9.5  電源消耗

供應 28 V DC 時,電源消耗低於 5 W 平均。

9.6  接地

系統在機殼後側附有螺孔,供外部接地點使用。螺孔在運送時已插入螺絲。
底盤已接地。