10  技術資料

10.1  線上視野計算器

請造訪 http://support.flir.com 並按一下熱像儀系列的相片,即可查看各種鏡頭與熱像儀組合的視野表。

10.2  關於技術資料的注意事項

FLIR Systems 保留權利,可在未事先通知的情況下隨時變更規格。欲知最新變更,請參閱 http://support.flir.com

10.3  原廠聲明版本

本原廠聲明譯文以英文版為準。若因翻譯錯誤導致內容發生歧異時,請以英文原文為準。
任何後續變更均先反映於英文版中。

10.4  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0101
Rev.: 34959

一般說明

大火需要大規模設備儘速將其撲滅。當整棟建築物 (例如倉庫或其他大型結構)‎ 著火時,配備空中指揮平台的消防車必須抵達現場。空中平台上裝有消防水帶,操作員可指揮水帶方向,將其噴灑到火上。但操作員的視野通常會受煙霧阻礙,因此無法查看水帶是否正確導向至火焰上。但是透過 FLIR KF6 這樣的紅外線影像熱像儀,操作員即可看穿煙霧。火焰在熱影像中會顯示為白色,噴水會顯示為黑色,方便操作員查看是否有效噴灑到火焰。
特色:
  • 清晰的熱影像:FLIR KF6 包含免維護的氧化釩 (VOx)‎ 感測器,可用來產生清晰的熱影像。這可提供詳盡的熱影像,以便在進行檢視火場作業的同時,也可看到極小的細節並偵測到小型熱點。
  • FSX—彈性場景增強技術:透過在熱像儀中進行數位影像處理,即可增強熱像儀中的細節。超銳利熱影像可較標準影像顯示更多細節。FSX 協助消防員看穿煙霧並找到熱點,即使是在消防環境中常見的極端溫度下亦然。
  • 堅固可靠:FLIR KF6 經專門設計,能適應各種嚴苛的操作條件。其核心受堅固機殼妥善防護,使得煙霧或水無法損害到感測器。
  • 易於安裝:FLIR KF6 易於安裝在任何空中平台上。直接將其連接至 10.5–32 V DC,即可取得合成視訊輸出。不需要任何通訊或手動控制,完全自動。

成像和光學資料

IR 解析度
640 × 480 像素
熱靈敏度/NETD
在 f/1.4 時,< 100 mK
視野 (FOV)‎
69° × 56°
對焦
固定
F 數值
1.4
影像頻率
30 Hz

感測器資料

 
感測器類型
焦面陣列,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5-13.5 μm

影像呈現

 
影像模式
TI 基本消防模式
自動範圍

測量

 
物體溫度範圍
  • 高增益範圍:–25 至 +‎150°C
  • 低增益範圍:0 至 +‎550°C
精確度
±5°C 或 ±5% (在高增益範圍中)‎

測量分析

 
點溫
1
等溫線

組態

 
視訊標準
NTSC
安裝
頂部安裝
溫度單位
°F

合成視訊

 
視訊輸出
合成視訊輸出,NTSC 相容

電源系統

 
電源輸入
10.5–32 V DC ( ISO 7637-2)‎
啟動時間
< 20 秒
電源消耗
供應 28 V DC 時,< 5 W (平均)‎

連接埠

 
電源和視訊連接埠
13 針腳 MIL-C-38999,D38999/24FB35PN
接合連接埠:D38999/26FB35SN

環境資料

 
操作溫度範圍
–32 至 +‎65°C
儲存溫度範圍
–40 至 +‎70°C
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 600 68-2-30,24 小時,相對濕度 95%,25–40°C,兩個週期
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ISO7637-2 道路車輛 – 經由傳導及耦合之電擾動 – 第 2 部:僅由電源線傳導之電暫態。(抗干擾)‎
防水防塵
IP 67 (IEC 605 29)‎
耐撞擊
IEC 600 68-2-27,25g 峰值半正弦波
耐振動
IEC 600 68-2-6,0.15 mm 10 Hz 至 58 Hz 與 2 g 58 至 500 Hz 正弦

機身資料

 
重量
1.2 ± 0.1 kg
尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
機殼材質
顏色
白色及黑色

運送資訊

 
內容物清單
  • 紅外線熱像儀
  • 印刷版說明文件
包裝尺寸
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011317
UPC-12
845188012236
原產國
瑞典
附件和配件:

10.5  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0201
Rev.: 34959

一般說明

大火需要大規模設備儘速將其撲滅。當整棟建築物 (例如倉庫或其他大型結構)‎ 著火時,配備空中指揮平台的消防車必須抵達現場。空中平台上裝有消防水帶,操作員可指揮水帶方向,將其噴灑到火上。但操作員的視野通常會受煙霧阻礙,因此無法查看水帶是否正確導向至火焰上。但是透過 FLIR KF6 這樣的紅外線影像熱像儀,操作員即可看穿煙霧。火焰在熱影像中會顯示為白色,噴水會顯示為黑色,方便操作員查看是否有效噴灑到火焰。
特色:
  • 清晰的熱影像:FLIR KF6 包含免維護的氧化釩 (VOx)‎ 感測器,可用來產生清晰的熱影像。這可提供詳盡的熱影像,以便在進行檢視火場作業的同時,也可看到極小的細節並偵測到小型熱點。
  • FSX—彈性場景增強技術:透過在熱像儀中進行數位影像處理,即可增強熱像儀中的細節。超銳利熱影像可較標準影像顯示更多細節。FSX 協助消防員看穿煙霧並找到熱點,即使是在消防環境中常見的極端溫度下亦然。
  • 堅固可靠:FLIR KF6 經專門設計,能適應各種嚴苛的操作條件。其核心受堅固機殼妥善防護,使得煙霧或水無法損害到感測器。
  • 易於安裝:FLIR KF6 易於安裝在任何空中平台上。直接將其連接至 10.5–32 V DC,即可取得合成視訊輸出。不需要任何通訊或手動控制,完全自動。

成像和光學資料

IR 解析度
640 × 480 像素
熱靈敏度/NETD
在 f/1.4 時,< 100 mK
視野 (FOV)‎
69° × 56°
對焦
固定
F 數值
1.4
影像頻率
30 Hz

感測器資料

 
感測器類型
焦面陣列,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5-13.5 μm

影像呈現

 
影像模式
TI 基本消防模式
自動範圍

測量

 
物體溫度範圍
  • 高增益範圍:–25 至 +‎150°C
  • 低增益範圍:0 至 +‎550°C
精確度
±5°C 或 ±5% (在高增益範圍中)‎

測量分析

 
點溫
1
等溫線

組態

 
視訊標準
NTSC
安裝
頂部安裝
溫度單位
°C

合成視訊

 
視訊輸出
合成視訊輸出,NTSC 相容

電源系統

 
電力輸入
10.5–32 V DC ( ISO 7637-2)‎
啟動時間
< 20 秒
電源消耗
供應 28 V DC 時,< 5 W (平均)‎

連接埠

 
電源和視訊連接埠
13 針腳 MIL-C-38999,D38999/24FB35PN
接合連接埠:D38999/26FB35SN

環境資料

 
操作溫度範圍
–32 至 +‎65°C
儲存溫度範圍
–40 至 +‎70°C
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 600 68-2-30,24 小時,相對濕度 95%,25–40°C,兩個週期
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ISO7637-2 道路車輛 – 經由傳導及耦合之電擾動 – 第 2 部:僅由電源線傳導之電暫態。(抗干擾)‎
防水防塵
IP 67 (IEC 605 29)‎
耐撞擊
IEC 600 68-2-27,25g 峰值半正弦波
耐振動
IEC 600 68-2-6,0.15 mm 10 Hz 至 58 Hz 與 2 g 58 至 500 Hz 正弦

機身資料

 
重量
1.2 ± 0.1 kg
尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
機殼材質
顏色
白色及黑色

運送資訊

 
內容物清單
  • 紅外線熱像儀
  • 印刷版說明文件
包裝尺寸
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011324
UPC-12
845188012243
原產國
瑞典
附件和配件:

10.6  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0301
Rev.: 34959

一般說明

大火需要大規模設備儘速將其撲滅。當整棟建築物 (例如倉庫或其他大型結構)‎ 著火時,配備空中指揮平台的消防車必須抵達現場。空中平台上裝有消防水帶,操作員可指揮水帶方向,將其噴灑到火上。但操作員的視野通常會受煙霧阻礙,因此無法查看水帶是否正確導向至火焰上。但是透過 FLIR KF6 這樣的紅外線影像熱像儀,操作員即可看穿煙霧。火焰在熱影像中會顯示為白色,噴水會顯示為黑色,方便操作員查看是否有效噴灑到火焰。
特色:
  • 清晰的熱影像:FLIR KF6 包含免維護的氧化釩 (VOx)‎ 感測器,可用來產生清晰的熱影像。這可提供詳盡的熱影像,以便在進行檢視火場作業的同時,也可看到極小的細節並偵測到小型熱點。
  • FSX—彈性場景增強技術:透過在熱像儀中進行數位影像處理,即可增強熱像儀中的細節。超銳利熱影像可較標準影像顯示更多細節。FSX 協助消防員看穿煙霧並找到熱點,即使是在消防環境中常見的極端溫度下亦然。
  • 堅固可靠:FLIR KF6 經專門設計,能適應各種嚴苛的操作條件。其核心受堅固機殼妥善防護,使得煙霧或水無法損害到感測器。
  • 易於安裝:FLIR KF6 易於安裝在任何空中平台上。直接將其連接至 10.5–32 V DC,即可取得合成視訊輸出。不需要任何通訊或手動控制,完全自動。

成像和光學資料

IR 解析度
640 × 480 像素
熱靈敏度/NETD
在 f/1.4 時,< 100 mK
視野 (FOV)‎
69° × 56°
對焦
固定
F 數值
1.4
影像頻率
30 Hz

感測器資料

 
感測器類型
焦面陣列,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5-13.5 μm

影像呈現

 
影像模式
TI 基本消防模式
自動範圍

測量

 
物體溫度範圍
  • 高增益範圍:–25 至 +‎150°C
  • 低增益範圍:0 至 +‎550°C
精確度
±5°C 或 ±5% (在高增益範圍中)‎

測量分析

 
點溫
1
等溫線

組態

 
視訊標準
NTSC
安裝
底部安裝
溫度單位
°F

合成視訊

 
視訊輸出
合成視訊輸出,NTSC 相容

電源系統

 
電源輸入
10.5–32 V DC ( ISO 7637-2)‎
啟動時間
< 20 秒
電源消耗
供應 28 V DC 時,< 5 W (平均)‎

連接埠

 
電源和視訊連接埠
13 針腳 MIL-C-38999,D38999/24FB35PN
接合連接埠:D38999/26FB35SN

環境資料

 
操作溫度範圍
–32 至 +‎65°C
儲存溫度範圍
–40 至 +‎70°C
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 600 68-2-30,24 小時,相對濕度 95%,25–40°C,兩個週期
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ISO7637-2 道路車輛 – 經由傳導及耦合之電擾動 – 第 2 部:僅由電源線傳導之電暫態。(抗干擾)‎
防水防塵
IP 67 (IEC 605 29)‎
耐撞擊
IEC 600 68-2-27,25g 峰值半正弦波
耐振動
IEC 600 68-2-6,0.15 mm 10 Hz 至 58 Hz 與 2 g 58 至 500 Hz 正弦

機身資料

 
重量
1.2 ± 0.1 kg
尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
機殼材質
顏色
白色及黑色

運送資訊

 
內容物清單
  • 紅外線熱像儀
  • 印刷版說明文件
包裝尺寸
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011331
UPC-12
845188012250
原產國
瑞典
附件和配件:

10.7  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0401
Rev.: 34959

一般說明

大火需要大規模設備儘速將其撲滅。當整棟建築物 (例如倉庫或其他大型結構)‎ 著火時,配備空中指揮平台的消防車必須抵達現場。空中平台上裝有消防水帶,操作員可指揮水帶方向,將其噴灑到火上。但操作員的視野通常會受煙霧阻礙,因此無法查看水帶是否正確導向至火焰上。但是透過 FLIR KF6 這樣的紅外線影像熱像儀,操作員即可看穿煙霧。火焰在熱影像中會顯示為白色,噴水會顯示為黑色,方便操作員查看是否有效噴灑到火焰。
特色:
  • 清晰的熱影像:FLIR KF6 包含免維護的氧化釩 (VOx)‎ 感測器,可用來產生清晰的熱影像。這可提供詳盡的熱影像,以便在進行檢視火場作業的同時,也可看到極小的細節並偵測到小型熱點。
  • FSX—彈性場景增強技術:透過在熱像儀中進行數位影像處理,即可增強熱像儀中的細節。超銳利熱影像可較標準影像顯示更多細節。FSX 協助消防員看穿煙霧並找到熱點,即使是在消防環境中常見的極端溫度下亦然。
  • 堅固可靠:FLIR KF6 經專門設計,能適應各種嚴苛的操作條件。其核心受堅固機殼妥善防護,使得煙霧或水無法損害到感測器。
  • 易於安裝:FLIR KF6 易於安裝在任何空中平台上。直接將其連接至 10.5–32 V DC,即可取得合成視訊輸出。不需要任何通訊或手動控制,完全自動。

成像和光學資料

IR 解析度
640 × 480 像素
熱靈敏度/NETD
在 f/1.4 時,< 100 mK
視野 (FOV)‎
69° × 56°
對焦
固定
F 數值
1.4
影像頻率
30 Hz

感測器資料

 
感測器類型
焦面陣列,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5-13.5 μm

影像呈現

 
影像模式
TI 基本消防模式
自動範圍

測量

 
物體溫度範圍
  • 高增益範圍:–25 至 +‎150°C
  • 低增益範圍:0 至 +‎550°C
精確度
±5°C 或 ±5% (在高增益範圍中)‎

測量分析

 
點溫
1
等溫線

組態

 
視訊標準
NTSC
安裝
底部安裝
溫度單位
°C

合成視訊

 
視訊輸出
合成視訊輸出,NTSC 相容

電源系統

 
電源輸入
10.5–32 V DC ( ISO 7637-2)‎
啟動時間
< 20 秒
電源消耗
供應 28 V DC 時,< 5 W (平均)‎

連接埠

 
電源和視訊連接埠
13 針腳 MIL-C-38999,D38999/24FB35PN
接合連接埠:D38999/26FB35SN

環境資料

 
操作溫度範圍
–32 至 +‎65°C
儲存溫度範圍
–40 至 +‎70°C
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 600 68-2-30,24 小時,相對濕度 95%,25–40°C,兩個週期
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ISO7637-2 道路車輛 – 經由傳導及耦合之電擾動 – 第 2 部:僅由電源線傳導之電暫態。(抗干擾)‎
防水防塵
IP 67 (IEC 605 29)‎
耐撞擊
IEC 600 68-2-27,25g 峰值半正弦波
耐振動
IEC 600 68-2-6,0.15 mm 10 Hz 至 58 Hz 與 2 g 58 至 500 Hz 正弦

機身資料

 
重量
1.2 ± 0.1 kg
尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
機殼材質
顏色
白色及黑色

運送資訊

 
內容物清單
  • 紅外線熱像儀
  • 印刷版說明文件
包裝尺寸
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011348
UPC-12
845188012267
原產國
瑞典
附件和配件:

10.8  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0501
Rev.: 34959

一般說明

大火需要大規模設備儘速將其撲滅。當整棟建築物 (例如倉庫或其他大型結構)‎ 著火時,配備空中指揮平台的消防車必須抵達現場。空中平台上裝有消防水帶,操作員可指揮水帶方向,將其噴灑到火上。但操作員的視野通常會受煙霧阻礙,因此無法查看水帶是否正確導向至火焰上。但是透過 FLIR KF6 這樣的紅外線影像熱像儀,操作員即可看穿煙霧。火焰在熱影像中會顯示為白色,噴水會顯示為黑色,方便操作員查看是否有效噴灑到火焰。
特色:
  • 清晰的熱影像:FLIR KF6 包含免維護的氧化釩 (VOx)‎ 感測器,可用來產生清晰的熱影像。這可提供詳盡的熱影像,以便在進行檢視火場作業的同時,也可看到極小的細節並偵測到小型熱點。
  • FSX—彈性場景增強技術:透過在熱像儀中進行數位影像處理,即可增強熱像儀中的細節。超銳利熱影像可較標準影像顯示更多細節。FSX 協助消防員看穿煙霧並找到熱點,即使是在消防環境中常見的極端溫度下亦然。
  • 堅固可靠:FLIR KF6 經專門設計,能適應各種嚴苛的操作條件。其核心受堅固機殼妥善防護,使得煙霧或水無法損害到感測器。
  • 易於安裝:FLIR KF6 易於安裝在任何空中平台上。直接將其連接至 10.5–32 V DC,即可取得合成視訊輸出。不需要任何通訊或手動控制,完全自動。

成像和光學資料

IR 解析度
640 × 512 像素
熱靈敏度/NETD
在 f/1.4 時,< 100 mK
視野 (FOV)‎
69° × 56°
對焦
固定
F 數值
1.4
影像頻率
25 Hz

感測器資料

 
感測器類型
焦面陣列,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5-13.5 μm

影像呈現

 
影像模式
TI 基本消防模式
自動範圍

測量

 
物體溫度範圍
  • 高增益範圍:–25 至 +‎150°C
  • 低增益範圍:0 至 +‎550°C
精確度
±5°C 或 ±5% (在高增益範圍中)‎

測量分析

 
點溫
1
等溫線

組態

 
視訊標準
PAL
安裝
頂部安裝
溫度單位
°F

合成視訊

 
視訊輸出
合成視訊輸出,PAL 相容

電源系統

 
電源輸入
10.5–32 V DC ( ISO 7637-2)‎
啟動時間
< 20 秒
電源消耗
供應 28 V DC 時,< 5 W (平均)‎

連接埠

 
電源和視訊連接埠
13 針腳 MIL-C-38999,D38999/24FB35PN
接合連接埠:D38999/26FB35SN

環境資料

 
操作溫度範圍
–32 至 +‎65°C
儲存溫度範圍
–40 至 +‎70°C
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 600 68-2-30,24 小時,相對濕度 95%,25–40°C,兩個週期
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ISO7637-2 道路車輛 – 經由傳導及耦合之電擾動 – 第 2 部:僅由電源線傳導之電暫態。(抗干擾)‎
防水防塵
IP 67 (IEC 605 29)‎
耐撞擊
IEC 600 68-2-27,25g 峰值半正弦波
耐振動
IEC 600 68-2-6,0.15 mm 10 Hz 至 58 Hz 與 2 g 58 至 500 Hz 正弦

機身資料

 
重量
1.2 ± 0.1 kg
尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
機殼材質
顏色
白色及黑色

運送資訊

 
內容物清單
  • 紅外線熱像儀
  • 印刷版說明文件
包裝尺寸
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011355
UPC-12
845188012274
原產國
瑞典
附件和配件:

10.9  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0601
Rev.: 34959

一般說明

大火需要大規模設備儘速將其撲滅。當整棟建築物 (例如倉庫或其他大型結構)‎ 著火時,配備空中指揮平台的消防車必須抵達現場。空中平台上裝有消防水帶,操作員可指揮水帶方向,將其噴灑到火上。但操作員的視野通常會受煙霧阻礙,因此無法查看水帶是否正確導向至火焰上。但是透過 FLIR KF6 這樣的紅外線影像熱像儀,操作員即可看穿煙霧。火焰在熱影像中會顯示為白色,噴水會顯示為黑色,方便操作員查看是否有效噴灑到火焰。
特色:
  • 清晰的熱影像:FLIR KF6 包含免維護的氧化釩 (VOx)‎ 感測器,可用來產生清晰的熱影像。這可提供詳盡的熱影像,以便在進行檢視火場作業的同時,也可看到極小的細節並偵測到小型熱點。
  • FSX—彈性場景增強技術:透過在熱像儀中進行數位影像處理,即可增強熱像儀中的細節。超銳利熱影像可較標準影像顯示更多細節。FSX 協助消防員看穿煙霧並找到熱點,即使是在消防環境中常見的極端溫度下亦然。
  • 堅固可靠:FLIR KF6 經專門設計,能適應各種嚴苛的操作條件。其核心受堅固機殼妥善防護,使得煙霧或水無法損害到感測器。
  • 易於安裝:FLIR KF6 易於安裝在任何空中平台上。直接將其連接至 10.5–32 V DC,即可取得合成視訊輸出。不需要任何通訊或手動控制,完全自動。

成像和光學資料

IR 解析度
640 × 512 像素
熱靈敏度/NETD
在 f/1.4 時,< 100 mK
視野 (FOV)‎
69° × 56°
對焦
固定
F 數值
1.4
影像頻率
25 Hz

感測器資料

 
感測器類型
焦面陣列,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5-13.5 μm

影像呈現

 
影像模式
TI 基本消防模式
自動範圍

測量

 
物體溫度範圍
  • 高增益範圍:–25 至 +‎150°C
  • 低增益範圍:0 至 +‎550°C
精確度
±5°C 或 ±5% (在高增益範圍中)‎

測量分析

 
點溫
1
等溫線

組態

 
視訊標準
PAL
安裝
頂部安裝
溫度單位
°C

合成視訊

 
視訊輸出
合成視訊輸出,PAL 相容

電源系統

 
電源輸入
10.5–32 V DC ( ISO 7637-2)‎
啟動時間
< 20 秒
電源消耗
供應 28 V DC 時,< 5 W (平均)‎

連接埠

 
電源和視訊連接埠
13 針腳 MIL-C-38999,D38999/24FB35PN
接合連接埠:D38999/26FB35SN

環境資料

 
操作溫度範圍
–32 至 +‎65°C
儲存溫度範圍
–40 至 +‎70°C
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 600 68-2-30,24 小時,相對濕度 95%,25–40°C,兩個週期
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ISO7637-2 道路車輛 – 經由傳導及耦合之電擾動 – 第 2 部:僅由電源線傳導之電暫態。(抗干擾)‎
防水防塵
IP 67 (IEC 605 29)‎
耐撞擊
IEC 600 68-2-27,25g 峰值半正弦波
耐振動
IEC 600 68-2-6,0.15 mm 10 Hz 至 58 Hz 與 2 g 58 至 500 Hz 正弦

機身資料

 
重量
1.2 ± 0.1 kg
尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
機殼材質
顏色
白色及黑色

運送資訊

 
內容物清單
  • 紅外線熱像儀
  • 印刷版說明文件
包裝尺寸
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011362
UPC-12
845188012281
原產國
瑞典
附件和配件:

10.10  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0701
Rev.: 34959

一般說明

大火需要大規模設備儘速將其撲滅。當整棟建築物 (例如倉庫或其他大型結構)‎ 著火時,配備空中指揮平台的消防車必須抵達現場。空中平台上裝有消防水帶,操作員可指揮水帶方向,將其噴灑到火上。但操作員的視野通常會受煙霧阻礙,因此無法查看水帶是否正確導向至火焰上。但是透過 FLIR KF6 這樣的紅外線影像熱像儀,操作員即可看穿煙霧。火焰在熱影像中會顯示為白色,噴水會顯示為黑色,方便操作員查看是否有效噴灑到火焰。
特色:
  • 清晰的熱影像:FLIR KF6 包含免維護的氧化釩 (VOx)‎ 感測器,可用來產生清晰的熱影像。這可提供詳盡的熱影像,以便在進行檢視火場作業的同時,也可看到極小的細節並偵測到小型熱點。
  • FSX—彈性場景增強技術:透過在熱像儀中進行數位影像處理,即可增強熱像儀中的細節。超銳利熱影像可較標準影像顯示更多細節。FSX 協助消防員看穿煙霧並找到熱點,即使是在消防環境中常見的極端溫度下亦然。
  • 堅固可靠:FLIR KF6 經專門設計,能適應各種嚴苛的操作條件。其核心受堅固機殼妥善防護,使得煙霧或水無法損害到感測器。
  • 易於安裝:FLIR KF6 易於安裝在任何空中平台上。直接將其連接至 10.5–32 V DC,即可取得合成視訊輸出。不需要任何通訊或手動控制,完全自動。

成像和光學資料

IR 解析度
640 × 512 像素
熱靈敏度/NETD
在 f/1.4 時,< 100 mK
視野 (FOV)‎
69° × 56°
對焦
固定
F 數值
1.4
影像頻率
25 Hz

感測器資料

 
感測器類型
焦面陣列,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5-13.5 μm

影像呈現

 
影像模式
TI 基本消防模式
自動範圍

測量

 
物體溫度範圍
  • 高增益範圍:–25 至 +‎150°C
  • 低增益範圍:0 至 +‎550°C
精確度
±5°C 或 ±5% (在高增益範圍中)‎

測量分析

 
點溫
1
等溫線

組態

 
視訊標準
PAL
安裝
底部安裝
溫度單位
°F

合成視訊

 
視訊輸出
合成視訊輸出,PAL 相容

電源系統

 
電源輸入
10.5–32 V DC ( ISO 7637-2)‎
啟動時間
< 20 秒
電源消耗
供應 28 V DC 時,< 5 W (平均)‎

連接埠

 
電源和視訊連接埠
13 針腳 MIL-C-38999,D38999/24FB35PN
接合連接埠:D38999/26FB35SN

環境資料

 
操作溫度範圍
–32 至 +‎65°C
儲存溫度範圍
–40 至 +‎70°C
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 600 68-2-30,24 小時,相對濕度 95%,25–40°C,兩個週期
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ISO7637-2 道路車輛 – 經由傳導及耦合之電擾動 – 第 2 部:僅由電源線傳導之電暫態。(抗干擾)‎
防水防塵
IP 67 (IEC 605 29)‎
耐撞擊
IEC 600 68-2-27,25g 峰值半正弦波
耐振動
IEC 600 68-2-6,0.15 mm 10 Hz 至 58 Hz 與 2 g 58 至 500 Hz 正弦

機身資料

 
重量
1.2 ± 0.1 kg
尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
機殼材質
顏色
白色及黑色

運送資訊

 
內容物清單
  • 紅外線熱像儀
  • 印刷版說明文件
包裝尺寸
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011379
UPC-12
845188012298
原產國
瑞典
附件和配件:

10.11  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0801
Rev.: 34959

一般說明

大火需要大規模設備儘速將其撲滅。當整棟建築物 (例如倉庫或其他大型結構)‎ 著火時,配備空中指揮平台的消防車必須抵達現場。空中平台上裝有消防水帶,操作員可指揮水帶方向,將其噴灑到火上。但操作員的視野通常會受煙霧阻礙,因此無法查看水帶是否正確導向至火焰上。但是透過 FLIR KF6 這樣的紅外線影像熱像儀,操作員即可看穿煙霧。火焰在熱影像中會顯示為白色,噴水會顯示為黑色,方便操作員查看是否有效噴灑到火焰。
特色:
  • 清晰的熱影像:FLIR KF6 包含免維護的氧化釩 (VOx)‎ 感測器,可用來產生清晰的熱影像。這可提供詳盡的熱影像,以便在進行檢視火場作業的同時,也可看到極小的細節並偵測到小型熱點。
  • FSX—彈性場景增強技術:透過在熱像儀中進行數位影像處理,即可增強熱像儀中的細節。超銳利熱影像可較標準影像顯示更多細節。FSX 協助消防員看穿煙霧並找到熱點,即使是在消防環境中常見的極端溫度下亦然。
  • 堅固可靠:FLIR KF6 經專門設計,能適應各種嚴苛的操作條件。其核心受堅固機殼妥善防護,使得煙霧或水無法損害到感測器。
  • 易於安裝:FLIR KF6 易於安裝在任何空中平台上。直接將其連接至 10.5–32 V DC,即可取得合成視訊輸出。不需要任何通訊或手動控制,完全自動。

成像和光學資料

IR 解析度
640 × 512 像素
熱靈敏度/NETD
在 f/1.4 時,< 100 mK
視野 (FOV)‎
69° × 56°
對焦
固定
F 數值
1.4
影像頻率
25 Hz

感測器資料

 
感測器類型
焦面陣列,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5-13.5 μm

影像呈現

 
影像模式
TI 基本消防模式
自動範圍

測量

 
物體溫度範圍
  • 高增益範圍:–25 至 +‎150°C
  • 低增益範圍:0 至 +‎550°C
精確度
±5°C 或 ±5% (在高增益範圍中)‎

測量分析

 
點溫
1
等溫線

組態

 
視訊標準
PAL
安裝
底部安裝
溫度單位
°C

合成視訊

 
視訊輸出
合成視訊輸出,PAL 相容

電源系統

 
電源輸入
10.5–32 V DC ( ISO 7637-2)‎
啟動時間
< 20 秒
電源消耗
供應 28 V DC 時,< 5 W (平均)‎

連接埠

 
電源和視訊連接埠
13 針腳 MIL-C-38999,D38999/24FB35PN
接合連接埠:D38999/26FB35SN

環境資料

 
操作溫度範圍
–32 至 +‎65°C
儲存溫度範圍
–40 至 +‎70°C
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 600 68-2-30,24 小時,相對濕度 95%,25–40°C,兩個週期
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ISO7637-2 道路車輛 – 經由傳導及耦合之電擾動 – 第 2 部:僅由電源線傳導之電暫態。(抗干擾)‎
防水防塵
IP 67 (IEC 605 29)‎
耐撞擊
IEC 600 68-2-27,25g 峰值半正弦波
耐振動
IEC 600 68-2-6,0.15 mm 10 Hz 至 58 Hz 與 2 g 58 至 500 Hz 正弦

機身資料

 
重量
1.2 ± 0.1 kg
尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
機殼材質
顏色
白色及黑色

運送資訊

 
內容物清單
  • 紅外線熱像儀
  • 印刷版說明文件
包裝尺寸
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011386
UPC-12
845188012304
原產國
瑞典
附件和配件: