3  Informace pro uživatele

3.1  Uživatelská fóra

Na našich uživatelských fórech si můžete vyměňovat nápady a diskutovat o potížích a řešeních infračervených technologií s jinými odborníky na termografická měření po celém světě. Fóra jsou přístupná na této webové stránce:

3.2  Kalibrace

Doporučujeme,‎ abyste kameru jednou ročně odesílali ke kalibraci. Pokyny,‎ kam zaslat kameru,‎ obdržíte v místní prodejně.

3.3  Přesnost

Doporučujeme začít s vlastním měřením teplot ne dříve než za 5 minut po zapnutí kamery.

3.4  Likvidace elektronického odpadu

Graphic
Stejně jako u většiny elektronických výrobků je nutné i toto zařízení zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí,‎ a to v souladu s platnými předpisy týkajícími se zacházení s elektronickým odpadem.
Více informací vám poskytne zástupce společnosti FLIR Systems.

3.5  Školení

Další informace o školení k používání infračerveného vybavení naleznete na adrese:

3.6  Aktualizace dokumentace

Naše příručky se aktualizují několikrát za rok a také pravidelně vydáváme oznámení o kritických změnách výrobků.
Pro přístup k nejnovějším příručkám a oznámením přejděte na kartu Download na:
Registrace on-‎line zabere pouze několik minut. V oblasti pro stahování také naleznete nejnovější vydání příruček pro další naše výrobky,‎ jakož i příručky pro naše starší a zastaralé výrobky.

3.7  Důležitá poznámka k této příručce

Společnost FLIR Systems vydává obecné příručky,‎ které pokrývají několik kamer modelové řady.
Tato příručka tedy může obsahovat popisy a vysvětlení,‎ které se nevztahují na vaši konkrétní kameru.

3.8  Poznámka ke směrodatným verzím

Směrodatnou verzí této publikace je její anglická verze. V případě odchylek vzniklých chybami při překladu je rozhodující text v angličtině.
Všechny nejnovější změny jsou jako první implementovány do anglické verze.