|
Obecný popis |
|
|---|---|
|
Společnost FLIR novým modelem TG130 zobrazovacího
infračerveného (IR) teploměru překlenuje mezeru mezi jednobodovými
infračervenými teploměry a legendárními termokamerami FLIR. Model
TG130 je vybaven exkluzivní mikro termokamerou Lepton společnosti
FLIR, která zobrazuje místa případných vznikajících závad spolu s nápovědou
kam se zaměřit.
Model FLIR TG130 umožňuje zobrazení tepelného
obrazu a spolehlivé měření teploty. Jeho nabídka využívá intuitivní
ikony, které usnadňují ovládání.
|
|
|
Hlavní funkce
|
|
|
|
|
Zobrazování a optická data |
|
|---|---|
|
Rozlišení v pásmu infračerveného záření
|
80 × 60 pixelů
|
|
Teplotní citlivost/NETD
|
< 150 mK
|
|
Zorné pole (FOV)
|
55° × 43°
|
|
Minimální vzdálenost zaostření
|
0,1 m
|
|
Frekvence zobrazení
|
9 Hz
|
|
Zaostření
|
Pevně nastavená zaostřovací vzdálenost
|
|
Údaje o detektoru |
|
|---|---|
|
Typ detektoru
|
FPA (focal plane array – pole v ohniskové
rovině), nechlazený mikrobolometr
|
|
Spektrální rozsah
|
8–14 μm
|
|
Zobrazení obrazu |
|
|---|---|
|
Displej
|
Displej TFT 1,8 palce
|
|
Měření |
|
|---|---|
|
Rozsah teplot objektu
|
–10 až 150 °C
|
|
Analýza měření |
|
|---|---|
|
Středový bod
|
Ano
|
|
Palety barev
|
Železo
|
|
Nastavení |
|
|---|---|
|
Jednotka teploty
|
Volitelná přepínačem; °C nebo °F
|
|
Korekce emisivity
|
Ne
|
|
Systém napájení |
|
|---|---|
|
Typ baterie
|
3× AAA (LR03)
|
|
Provozní doba baterie
|
4 hodiny nepřetržitého snímání
|
|
Řízení spotřeby
|
Neměnné; 5 min.
|
|
Údaje o okolním prostředí |
|
|---|---|
|
Rozsah provozních teplot
|
–10 až +45 °C
|
|
Rozsah skladovacích teplot
|
–40 až +70 °C
|
|
Vlhkost (provozní a skladovací)
|
IEC 60068-2-30 / 24 hodin, 95% relativní
vlhkost, 25–40 °C / 2 cykly
|
|
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
|
|
|
Magnetická pole
|
EN 61000-4-8
|
|
Krytí
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
Náraz
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
Vibrace
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Pád
|
Navrženo pro 2 m
|
|
Bezpečnost
|
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1
|
|
Fyzické údaje |
|
|---|---|
|
Hmotnost kamery vč. baterie
|
0,21 kg
|
|
Rozměry kamery (D × Š × V)
|
169 mm × 113 mm × 48 mm
|
|
Barva
|
Černá
|
|
Materiál
|
PC-ABS, TPU
|
|
Informace pro přepravu |
|
|---|---|
|
Obal, typ
|
Kartonová krabice
|
|
Seznam obsažených položek
|
|
|
EAN-13
|
7332558010884
|
|
UPC-12
|
845188011635
|
|
Země původu
|
Čína
|