|
Generel beskrivelse |
|
|---|---|
|
FLIR's nye TG130 infrarøde kameratermometer
bygger bro mellem single-spot infrarøde termometre og FLIR's
anerkendte termiske kameraer. FLIR TG130 er udstyret med FLIR’s eksklusive
termiske Lepton-mikrokamera, og det kan vise dig, hvor der kan være
problemer, og hvor du skal sætte ind.
Med FLIR TG130 kan du se varmemønstre
og måle temperaturer. Menuen bruger intuitive ikoner, som gør det
nemt at betjene.
|
|
|
Nøglefunktioner
|
|
|
|
|
Data for billede og optik |
|
|---|---|
|
IR-opløsning
|
80 × 60 pixels
|
|
Termisk sensitivitet/NETD
|
< 150 mK
|
|
Synsfelt (FOV)
|
55° × 43°
|
|
Mindste fokuseringsafstand
|
0,1 m
|
|
Billedfrekvens
|
9 Hz
|
|
Fokus
|
Fokus fri
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortype
|
Fokushøjde for opstillet udstyr (FPA),
ukølet mikrobolometer
|
|
Spektralt område
|
8-14 μm
|
|
Billedpræsentation |
|
|---|---|
|
Skærm
|
1,8" TFT LCD
|
|
Målinger |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for objekt
|
–10 til +150°C
|
|
Analyse af måling |
|
|---|---|
|
Midterprik
|
Ja
|
|
Farvepaletter
|
Jern
|
|
Opsætning |
|
|---|---|
|
Temperaturenhed
|
Kan vælges med kontakt: °C eller °F
|
|
Emissivitetskorrigering
|
Nej
|
|
Strømsystem |
|
|---|---|
|
Batteritype
|
3 × AAA (LR03)
|
|
Batteriets driftstid
|
4 timers kontinuerlig scanning
|
|
Strømstyring
|
Fast: 5 min.
|
|
Miljødata |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for betjening
|
–10 til +45°C
|
|
Temperaturområde for opbevaring
|
–40 til +70°C
|
|
Luftfugtighed (betjening samt opbevaring)
|
IEC 60068-2-30/24 timer, 95 % relativ
luftfugtighed, 25-40 °C/2 cyklusser
|
|
EMC
|
|
|
Magnetiske felter
|
EN 61000-4-8
|
|
Indkapsling
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
Stød
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
Vibration
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Fald
|
Designet til 2 m
|
|
Sikkerhed
|
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1
|
|
Fysiske data |
|
|---|---|
|
Kameravægt, inkl. batteri
|
0,21 kg
|
|
Kamerastørrelse (L × B × H)
|
169 mm × 113 mm × 48 mm
|
|
Farve
|
Sort
|
|
Materiale
|
PC-ABS, TPU
|
|
Forsendelsesoplysninger |
|
|---|---|
|
Forpakning, type
|
Papkasse
|
|
Liste over indhold
|
|
|
EAN-13
|
7332558010884
|
|
UPC-12
|
845188011635
|
|
Oprindelsesland
|
Kina
|