9  Technische Daten

9.1  Online-‎Sichtfeldrechner (Field-‎of-‎View,‎ FOV)‎

Gehen Sie zu unserer Website http://support.flir.com,‎ und klicken Sie auf das Foto der Kameraserie,‎ um Sichtfeldtabellen für alle Objektiv-‎Kamera-‎Kombinationen anzuzeigen.

9.2  Hinweis zu technischen Daten

FLIR Systems behält sich das Recht vor,‎ Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Aktuelle Änderungen finden Sie unter http://support.flir.com.

9.3  Hinweis zu maßgeblichen Versionen

Die englische Ausgabe ist die maßgebliche Version dieser Veröffentlichung. Bei Abweichungen aufgrund von Übersetzungsfehlern gilt der englische Text.
Alle nachträglichen Änderungen werden zuerst in die englische Ausgabe eingearbeitet.

9.4  FLIR TG130 (Global)‎

P/N: 74401-0104
Rev.: 28901

Allgemeine Beschreibung

 
Das neue bildgebende Infrarotthermometer TG130 von FLIR schließt die Lücke zwischen IR-‎Thermometern mit Laserpunkt und den legendären Wärmebildkameras von FLIR. Mithilfe der exklusiven Lepton-‎Mikrowärmebildkamera von FLIR zeigt Ihnen FLIR TG130,‎ wo potentielle Probleme entstehen können und worauf Sie Ihren Punkt richten müssen.
Mit FLIR TG130 können Sie Wärmemuster erkennen und Temperaturen zuverlässig messen. Dank den intuitiven Menüsymbolen ist die Bedienung kinderleicht.
Wichtige Funktionen
  • Wärme erkennen und die Fehlerbehebung beschleunigen.
  • Genau wissen,‎ wo die Temperatur gemessen werden muss.
  • Einschalten und loslegen – es ist keine spezielle Schulung nötig.
  • Praktisches Format,‎ passend für jede Werkzeugtasche.
  • Robust und zuverlässig.

Bildaufzeichnung und optische Daten

 
IR-‎Auflösung
80 × 60 Pixel
Wärmeempfindlichkeit/NETD
< 150 mK
Sichtfeld (FOV,‎ Field of View)‎
55° × 43°
Minimaler Fokusabstand
0,‎1 m
Bildfrequenz
9 Hz
Fokus
Fixfokus

Detektordaten

 
Detektortyp
Focal-‎Plane-‎Array (FPA)‎,‎ ungekühlter Mikrobolometer
Spektralbereich
8–14 μm

Bilddarstellung

 
Display
1,‎8 Zoll,‎ TFT LCD

Messung

 
Temperaturbereich für Messobjekt
–10 bis +‎150 °C

Messanalyse

 
Zentraler Messpunkt
Ja
Farbpaletten
Eisen

Einrichtung

 
Temperatureinheit
Über den Schalter wählbar; °C oder °F
Einstellbarer Emissionsgrad
Nein

Stromversorgung

 
Akkutyp
3 × AAA (LR03)‎
Akkubetriebsdauer
4 Stunden durchgehendes Scannen
Energiesparoptionen
Fest; 5 Min.

Umgebungsbedingungen

 
Betriebstemperaturbereich
–10 bis +‎45 °C
Lagertemperaturbereich
–40 bis +‎70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung)‎
IEC 60068-‎2-‎30 / 24 h,‎ 95 % relative Luftfeuchtigkeit,‎ 25–40 °C / 2 Zyklen
EMV
  • WEEE 2012/19/EG
  • RoHS 2011/65/EG
  • C-‎Tick
  • EN 61000-‎6-‎3
  • EN 61000-‎6-‎2
  • FCC 47 CFR Part 15 Class B
Magnetfelder
EN 61000-‎4-‎8
Gehäuseschutzart
IP 40 (IEC 60529)‎
Stoßfestigkeit
25 g,‎ (IEC 60068-‎2-‎29)‎
Vibrationsfestigkeit
2 g,‎ (IEC 60068-‎2-‎6)‎
Sturzfestigkeit
Konstruiert für 2 m
Sicherheit
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-‎1

Physische Daten

 
Kameragewicht einschließlich Akku
0,‎21 kg
Kameraabmessungen (L × B × H)‎
169 mm × 113 mm × 48 mm
Farbe
Schwarz
Material
PC/ABS,‎ TPU

Versandinformationen

 
Verpackungstyp
Karton
Inhalt
  • Bildgebendes IR-‎Thermometer
  • Gedruckte Dokumentation
  • Trageband
  • 3 × AAA (LR03)‎ Batterien
EAN-‎13
7332558010884
UPC-‎12
845188011635
Herkunftsland
China