1  Αποποιήσεις ευθυνών

1.1  Νομική αποποίηση ευθυνών

Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από τη FLIR Systems διατίθενται με εγγύηση η οποία καλύπτει ελαττωματικά υλικά και εργασία για μια χρονική περίοδο ενός (1)‎ έτους από την ημερομηνία παράδοσης της αρχικής αγοράς,‎ με την προϋπόθεση ότι η αποθήκευση,‎ η χρήση και η συντήρηση των εν λόγω προϊόντων έχουν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της FLIR Systems.
Οι μη ψυχόμενες φορητές κάμερες υπερύθρων που κατασκευάζονται από τη FLIR Systems διατίθενται με εγγύηση,‎ η οποία καλύπτει ελαττωματικά υλικά και εργασία για χρονική περίοδο δύο (2)‎ ετών από την ημερομηνία παράδοσης της αρχικής αγοράς,‎ με την προϋπόθεση ότι η αποθήκευση,‎ η χρήση και η συντήρηση των εν λόγω προϊόντων έχουν γίνει κανονικά και σύμφωνα με τις οδηγίες της FLIR Systems και η κάμερα έχει δηλωθεί εντός 60 ημερών από την αρχική αγορά.
Οι ανιχνευτές για τις μη ψυχόμενες φορητές κάμερες υπερύθρων που κατασκευάζονται από τη FLIR Systems διατίθενται με εγγύηση η οποία καλύπτει ελαττωματικά υλικά και εργασία για χρονική περίοδο δέκα (10)‎ ετών από την ημερομηνία παράδοσης της αρχικής αγοράς,‎ με την προϋπόθεση ότι η αποθήκευση,‎ η χρήση και η συντήρηση των εν λόγω προϊόντων έχουν γίνει κανονικά και σύμφωνα με τις οδηγίες της FLIR Systems και η κάμερα έχει δηλωθεί εντός 60 ημερών από την αρχική αγορά.
Όλα τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την FLIR Systems,‎ αλλά περιλαμβάνονται σε συστήματα που παραδίδονται από την FLIR Systems στον αρχικό αγοραστή,‎ καλύπτονται μόνο από την εγγύηση,‎ εάν υπάρχει,‎ του εκάστοτε προμηθευτή. Η FLIR Systems δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα εν λόγω προϊόντα.
Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δε μεταβιβάζεται σε τυχόν επόμενους. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε προϊόντα τα οποία έχουν υποβληθεί σε κακή χρήση,‎ αμέλεια,‎ ατύχημα ή μη φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. Τυχόν αναλώσιμα μέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα σε κάποιο προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση,‎ ο αγοραστής θα πρέπει να διακόψει αμέσως την περαιτέρω χρήση του εν λόγω προϊόντος προκειμένου να αποφευχθεί επιπρόσθετη ζημιά σε αυτό. Ο αγοραστής θα πρέπει να αναφέρει αμέσως την εμφάνιση τυχόν ελαττώματος στην FLIR Systems,‎ διαφορετικά η παρούσα εγγύηση δε θα ισχύει.
Η FLIR Systems,‎ κατά την κρίση της,‎ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το εν λόγω ελαττωματικό προϊόν χωρίς καμία χρέωση εφ’ όσον,‎ μετά από επιθεώρηση,‎ αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικό σε υλικό κατασκευής ή στην εργασία και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί στην FLIR Systems εντός της προαναφερθείσας περιόδου ισχύος της εγγύησης.
Η FLIR Systems δεν αναλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν ελαττώματα διαφορετικά από τα προαναφερθέντα.
Καμία άλλη εγγύηση,‎ είτε ρητή είτε έμμεση,‎ δεν εφαρμόζεται. Ειδικότερα,‎ η FLIR Systems δηλώνει ότι αποποιείται των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Η FLIR Systems δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες,‎ έμμεσες,‎ ειδικές,‎ συμπτωματικές ή παρεπόμενες απώλειες ή ζημίες,‎ ανεξάρτητα από το κατά πόσον αυτές βασίζονται σε σύμβαση,‎ αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία.
Η παρούσα εγγύηση διέπεται από τη σουηδική νομοθεσία.
Οποιαδήποτε διαφωνία,‎ αντιπαράθεση ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν την εγγύηση,‎ θα διευθετείται μέσω διαιτησίας και σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ινστιτούτου Διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Στοκχόλμης. Η τοποθεσία της διαιτησίας θα είναι η Στοκχόλμη. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία διαιτησίας θα είναι τα Αγγλικά.

1.2  Στατιστικά χρήσης

ΗFLIR Systems διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία χρήσης με σκοπό τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του λογισμικού και των υπηρεσιών της.

1.3  Αλλαγές στο μητρώο

Η καταχώρηση μητρώου HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel θα αλλάξει αυτόματα σε επίπεδο 2 αν η υπηρεσία FLIR Camera Monitor ανιχνεύσει μια κάμερα FLIR συνδεδεμένη στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Η τροποποίηση λαμβάνει χώρα μόνο αν η συσκευή κάμερας πραγματοποιήσει μια υπηρεσία απομακρυσμένου δικτύου που υποστηρίζει συνδέσεις δικτύου.

1.4  Κανονισμοί της κυβέρνησης των Η.Π.Α.

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να υπόκειται στους Κανονισμούς περί εξαγωγών των Η.Π.Α.. Για τυχόν απορίες,‎ επικοινωνήστε στη διεύθυνση [email protected].

1.5  Πνευματικά δικαιώματα

© 2015,‎ FLIR Systems,‎ Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος διεθνώς. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,‎ μετάδοση,‎ μεταγραφή ή μετάφραση οποιουδήποτε μέρους του λογισμικού,‎ συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα,‎ σε οποιαδήποτε γλώσσα ομιλούμενη ή ηλεκτρονικού υπολογιστή,‎ σε οποιαδήποτε μορφή ή από οποιοδήποτε μέσο,‎ όπως ηλεκτρονικό,‎ μαγνητικό,‎ οπτικό,‎ έντυπο ή άλλο,‎ χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της FLIR Systems.
Απαγορεύεται η αντιγραφή,‎ η δημιουργία φωτοαντίγραφου,‎ η αναπαραγωγή και η μετάφραση ολόκληρης της παρούσας τεκμηρίωσης ή μέρους αυτής,‎ καθώς και η μετάδοσή της σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της FLIR Systems.
Οι ονομασίες και τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν αποτελούν είτε σήματα κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα της FLIR Systems ή/και των θυγατρικών της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα,‎ οι εμπορικές ονομασίες ή οι επωνυμίες εταιριών που αναφέρονται στο παρόν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους αναγνώρισης και βρίσκονται στην κυριότητα των αντιστοίχων κατόχων τους.

1.6  Διασφάλιση ποιότητας

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας,‎ στα πλαίσια του οποίου αναπτύσσονται και κατασκευάζονται τα προϊόντα αυτά,‎ έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.
Η FLIR Systems δεσμεύεται να εφαρμόζει μια πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Συνεπώς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση.

1.7  Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω διπλώματα ευρεσιτεχνίας και/ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμού ενδέχεται να ισχύουν για τα προϊόντα και/ή τις λειτουργίες. Ενδέχεται,‎ επίσης,‎ να ισχύουν επιπλέον εκκρεμή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και/ή εκκρεμή διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμού.
000279476-‎0001; 000439161; 000499579-‎0001; 000653423; 000726344; 000859020; 001106306-‎0001; 001707738; 001707746; 001707787; 001776519; 001954074; 002021543; 002058180; 002249953; 002531178; 0600574-‎8; 1144833; 1182246; 1182620; 1285345; 1299699; 1325808; 1336775; 1391114; 1402918; 1404291; 1411581; 1415075; 1421497; 1458284; 1678485; 1732314; 2106017; 2107799; 2381417; 3006596; 3006597; 466540; 483782; 484155; 4889913; 5177595; 60122153.2; 602004011681.5-‎08; 6707044; 68657; 7034300; 7110035; 7154093; 7157705; 7237946; 7312822; 7332716; 7336823; 7544944; 7667198; 7809258 B2; 7826736; 8,‎153,‎971; 8,‎823,‎803; 8,‎853,‎631; 8018649 B2; 8212210 B2; 8289372; 8354639 B2; 8384783; 8520970; 8565547; 8595689; 8599262; 8654239; 8680468; 8803093; D540838; D549758; D579475; D584755; D599,‎392; D615,‎113; D664,‎580; D664,‎581; D665,‎004; D665,‎440; D677298; D710,‎424 S; D718801; DI6702302-‎9; DI6903617-‎9; DI7002221-‎6; DI7002891-‎5; DI7002892-‎3; DI7005799-‎0; DM/057692; DM/061609; EP 2115696 B1; EP2315433; SE 0700240-‎5; US 8340414 B2; ZL 201330267619.5; ZL01823221.3; ZL01823226.4; ZL02331553.9; ZL02331554.7; ZL200480034894.0; ZL200530120994.2; ZL200610088759.5; ZL200630130114.4; ZL200730151141.4; ZL200730339504.7; ZL200820105768.8; ZL200830128581.2; ZL200880105236.4; ZL200880105769.2; ZL200930190061.9; ZL201030176127.1; ZL201030176130.3; ZL201030176157.2; ZL201030595931.3; ZL201130442354.9; ZL201230471744.3; ZL201230620731.8.

1.8  EULA Terms

  • You have acquired a device (“INFRARED CAMERA”)‎ that includes software licensed by FLIR Systems AB from Microsoft Licensing,‎ GP or its affiliates (“MS”)‎. Those installed software products of MS origin,‎ as well as associated media,‎ printed materials,‎ and “online” or electronic documentation (“SOFTWARE”)‎ are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed,‎ not sold. All rights reserved.
  • IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“EULA”)‎,‎ DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD,‎ PROMPTLY CONTACT FLIR Systems AB FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S)‎ FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE,‎ INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE,‎ WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT)‎.
  • GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:
    • You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
    • NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. FLIR Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE,‎ AND MS HAS RELIED UPON FLIR Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
    • NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided “AS IS” and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY,‎ PERFORMANCE,‎ ACCURACY,‎ AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE)‎ IS WITH YOU. ALSO,‎ THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE,‎ THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM,‎ AND ARE NOT BINDING ON,‎ MS.
    • No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW,‎ MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT,‎ SPECIAL,‎ CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S.$250.00)‎.
    • Limitations on Reverse Engineering,‎ Decompilation,‎ and Disassembly. You may not reverse engineer,‎ decompile,‎ or disassemble the SOFTWARE,‎ except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
    • SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device,‎ and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade,‎ any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.
    • EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE,‎ including the U.S. Export Administration Regulations,‎ as well as end-‎user,‎ end-‎use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see http://www.microsoft.com/exporting/.

1.9  EULA Terms

Qt4 Core and Qt4 GUI,‎ Copyright ©2013 Nokia Corporation and FLIR Systems AB. This Qt library is a free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License,‎ or (at your option)‎ any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful,‎ but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License,‎ http://www.gnu.org/licenses/lgpl-‎2.1.html. The source code for the libraries Qt4 Core and Qt4 GUI may be requested from FLIR Systems AB.