9  Τεχνικά στοιχεία

9.1  Διαδικτυακός υπολογιστής οπτικού πεδίου

Επισκεφτείτε το σύνδεσμο http://support.flir.com και κάντε κλικ στη φωτογραφία της σειράς καμερών για τους πίνακες οπτικού πεδίου για όλους τους συνδυασμούς φακού–κάμερας.

9.2  Σημείωση σχετικά με τα τεχνικά στοιχεία

Η FLIR Systems διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το σύνδεσμο http://support.flir.com για τις τελευταίες αλλαγές.

9.3  Σημείωση σχετικά με τις αυθεντικές εκδόσεις

Η αυθεντική έκδοση της παρούσας δημοσίευσης είναι στα Αγγλικά. Σε περίπτωση τυχόν αποκλίσεων εξαιτίας μεταφραστικών σφαλμάτων,‎ υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές εφαρμόζονται πρώτα στα Αγγλικά.

9.4  FLIR TG130 (Global)‎

P/N: 74401-0104
Rev.: 28901

Γενική περιγραφή

 
Το νέο θερμόμετρο υπέρυθρης απεικόνισης (IR)‎ TG130 της FLIR γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των θερμομέτρων IR ενός σημείου και των θρυλικών θερμικών καμερών της FLIR. Χάρη στη θερμική μικροκάμερα Lepton που διατίθεται αποκλειστικά από τη FLIR,‎ το FLIR TG130 σάς δείχνει πού ενδέχεται να εμφανιστούν προβλήματα και σε ποιο σημείο πρέπει να στοχεύσετε.
Με το FLIR TG130 μπορείτε να βλέπετε θερμικά μοτίβα και να λαμβάνετε αξιόπιστες τιμές θερμοκρασίας. Στο μενού του χρησιμοποιούνται κατανοητά εικονίδια για εύκολο χειρισμό.
Βασικές λειτουργίες
  • Μπορείτε να βλέπετε τη θερμότητα και να επιταχύνετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.
  • Μπορείτε να γνωρίζετε πού πρέπει να μετρήσετε τη θερμοκρασία.
  • Απλώς,‎ το παίρνετε μαζί σας και το χρησιμοποιείτε απευθείας—δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση.
  • Φορητό όργανο τσέπης,‎ για να χωρά σε έναν σάκο με εργαλεία.
  • Ανθεκτικότητα και αξιοπιστία.

Στοιχεία απεικόνισης και οπτικά δεδομένα

 
Ανάλυση υπέρυθρων (IR)‎
80 × 60 εικονοστοιχεία
Θερμική ευαισθησία/θορυβο-‎ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά (NETD)‎
< 150 mK
Οπτικό πεδίο (FOV)‎
55° × 43°
Ελάχιστη απόσταση εστίασης
0,‎1 m
Συχνότητα εικόνας
9 Hz
Εστίαση
Χωρίς εστίαση

Στοιχεία ανιχνευτή

 
Τύπος ανιχνευτή
Συστοιχία εστιακού επιπέδου (FPA)‎,‎ μη ψυχόμενο μικροβολόμετρο
Εύρος φάσματος
8–14 μm

Παρουσίαση εικόνας

 
Οθόνη
TFT LCD 1,‎8''

Μέτρηση

 
Εύρος θερμοκρασίας αντικειμένου
–10 °C έως +‎150 °C

Ανάλυση μέτρησης

 
Κεντρικό σημείο
Ναι
Παλέτες χρωμάτων
Μεταλλικό γκρι

Ρύθμιση

 
Μονάδα θερμοκρασίας
Δυνατότητα επιλογής μέσω διακόπτη,‎ °C ή °F
Διόρθωση συντελεστή εκπομπής
Όχι

Σύστημα τροφοδοσίας

 
Τύπος μπαταρίας
3 × AAA (LR03)‎
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας
4 ώρες συνεχούς σάρωσης
Διαχείριση ενέργειας
Σταθερή,‎ 5 λεπτά

Περιβαλλοντικά στοιχεία

 
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
–10 °C έως +‎45 °C
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης
–40 °C έως +‎70 °C
Υγρασία (λειτουργίας και αποθήκευσης)‎
IEC 60068-‎2-‎30/24 ώρες,‎ σχετική υγρασία 95%,‎ 25–40 °C/2 κύκλοι
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)‎
  • ΑΗΗΕ 2012/19/ΕΚ
  • RoHs 2011/65/ΕΚ
  • C-‎Tick
  • EN 61000-‎6-‎3
  • EN 61000-‎6-‎2
  • FCC 47 CFR Μέρος 15 Κλάση B
Μαγνητικά πεδία
EN 61000-‎4-‎8
Περίβλημα
IP 40 (IEC 60529)‎
Κραδασμός
25 g (IEC 60068-‎2-‎29)‎
Δόνηση
2 g (IEC 60068-‎2-‎6)‎
Πτώση
Σχεδιασμένο για 2 m
Ασφάλεια
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-‎1

Φυσικά χαρακτηριστικά

 
Βάρος κάμερας,‎ με την μπαταρία
0,‎21 kg
Μέγεθος κάμερας (Μ × Π × Υ)‎
169 mm × 113 mm × 48 mm
Χρώμα
Μαύρο
Υλικό
PC-‎ABS,‎ θερμοπλαστική πολυουρεθάνη (TPU)‎

Πληροφορίες αποστολής

 
Τύπος συσκευασίας
Κουτί από χαρτόνι
Κατάλογος περιεχομένων
  • Θερμόμετρο υπέρυθρης απεικόνισης (IR)‎
  • Έντυπη τεκμηρίωση
  • Λουρί
  • 3 μπαταρίες AAA (LR03)‎
EAN-‎13
7332558010884
UPC-‎12
845188011635
Χώρα προέλευσης
Κίνα