|
Descripción general |
|
|---|---|
|
El TG130 es el nuevo termómetro de infrarrojos
de FLIR que aúna las tecnologías de los termómetros de infrarrojos
de punto único y las legendarias cámaras térmicas de FLIR. Equipado
con la exclusiva microcámara térmica Lepton de FLIR, el FLIR TG130
muestra la ubicación de posibles problemas y el lugar preciso del
punto.
El FLIR TG130 le permite ver los patrones
de calor y medir con fiabilidad la temperatura. Su menú utiliza iconos
intuitivos, lo que lo convierten en un dispositivo sencillo de manejar.
|
|
|
Características principales
|
|
|
|
|
Datos de imagen y ópticos |
|
|---|---|
|
Resolución de IR
|
80 × 60 píxeles
|
|
Sensibilidad térmica/NETD
|
< 150 mK
|
|
Campo de visión (FOV)
|
55° × 43°
|
|
Distancia mínima de enfoque
|
0,1 m
|
|
Frecuencia de imagen
|
9 Hz
|
|
Enfoque
|
Fijo
|
|
Datos del detector |
|
|---|---|
|
Tipo de detector
|
Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro
no refrigerado
|
|
Rango espectral
|
8-14 μm
|
|
Presentación de imagen |
|
|---|---|
|
Pantalla
|
TFT LCD de 1,8 pulgadas
|
|
Medición |
|
|---|---|
|
Rango de temperatura de objetos
|
–10 a +150 °C
|
|
Análisis de la medición |
|
|---|---|
|
Punto central
|
Sí
|
|
Paletas de color
|
Hierro
|
|
Configuración |
|
|---|---|
|
Unidad de temperatura
|
Seleccionable mediante interruptor: °C
o °F
|
|
Corrección de emisividad
|
No
|
|
Modalidad de alimentación |
|
|---|---|
|
Mediante batería
|
3 baterías AAA (LR03)
|
|
Autonomía de la batería
|
4 horas de escaneo continuo
|
|
Gestión de energía
|
Fija: 5 min.
|
|
Información ambiental |
|
|---|---|
|
Rango de temperatura de funcionamiento
|
–10 a +45 °C
|
|
Rango de temperatura de almacenamiento
|
–40 a +70 °C
|
|
Humedad (funcionamiento y almacenamiento)
|
IEC 60068-2-30/24 horas, 95% de humedad
relativa, 25–40 °C/2 ciclos
|
|
EMC
|
|
|
Campos magnéticos
|
EN 61000-4-8
|
|
Encapsulado
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
Impactos
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
Vibración
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Caída vertical
|
Diseñado para 2 m
|
|
Seguridad
|
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1
|
|
Datos físicos |
|
|---|---|
|
Peso de la cámara con batería
|
0,21 kg
|
|
Dimensiones (longitud × anchura × altura)
|
169 mm × 113 mm × 48 mm
|
|
Color
|
Negro
|
|
Material
|
PC-ABS, TPU
|
|
Información de envío |
|
|---|---|
|
Embalaje, tipo
|
Caja de cartón
|
|
Contenido
|
|
|
EAN-13
|
7332558010884
|
|
UPC-12
|
845188011635
|
|
País de origen
|
China
|