3  Huomautus käyttäjälle

3.1  Käyttäjien keskustelupalstat

Voit vaihtaa ajatuksia,‎ ratkoa ongelmia ja keskustella ratkaisuista muiden lämpökuvaajien kanssa käyttäjille tarkoitetuilla keskustelupalstoillamme. Pääset palstoille seuraavassa osoitteessa: Pääset palstoille seuraavassa osoitteessa:

3.2  Kalibrointi

Suosittelemme,‎ että lähetät kameran meille kalibroitavaksi kerran vuodessa. Tiedustele paikallisesta myyntikonttorista,‎ minne voit toimittaa kameran.

3.3  Tarkkuus

Suosittelemme,‎ että odotat 5 minuuttia,‎ ennen kuin käytät kameraa sen käynnistämisen jälkeen lämpötilan mittaukseen. Siten varmistat tarkan tuloksen.

3.4  Elektroniikkajätteen hävittäminen

Graphic
Tämä laite on muun elektroniikkajätteen lailla hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla ja voimassa olevien elektroniikkajätettä koskevien määräysten mukaisesti.
Pyydä lisätietoja FLIR Systems ‑edustajalta.

3.5  Koulutus

Tietoja lämpökuvauksen koulutustarjonnasta on osoitteessa:

3.6  Käyttöoppaiden päivitykset

Käyttöoppaamme päivitetään useita kertoja vuodessa,‎ ja julkaisemme myös tuotteita koskevia tärkeitä tiedotteita säännöllisesti.
Uusimmat käyttöoppaat ja tiedotteet ovat Download-‎välilehdessä seuraavassa osoitteessa:
Rekisteröityminen Internetin kautta kestää vain muutaman minuutin. Latausalueella ovat myös muiden tuotteidemme käyttöoppaiden uusimmat versiot ja vanhojen tuotteidemme käyttöoppaat.

3.7  Tärkeä huomautus tästä oppaasta

FLIR Systems julkaisee yleisoppaita,‎ jotka on tarkoitettu useita malliston kameroita varten.
Tämän vuoksi tässä oppaassa voi olla ohjeita ja kuvauksia,‎ jotka eivät koske omaa kameramalliasi.

3.8  Huomautus todistusvoimaisesta versiosta

Tämän julkaisun todistusvoimainen versio on englanninkielinen versio. Jos julkaisujen välillä on käännösvirheistä johtuvia eroja,‎ englanninkielinen versio katsotaan oikeaksi.
Mahdolliset muutokset tehdään ensin englanninkieliseen versioon.