|
Yleiskuvaus |
|
|---|---|
|
FLIRin uusi visuaalinen TG130-infrapunalämpömittari
yhdistää yhden pisteen IR-lämpömittareiden ja FLIRin kuuluisien lämpökameroiden
toiminnallisuudet. FLIR TG130 -mallissa on FLIRin hieno Lepton-mikrolämpökamera,
jonka avulla näet mahdolliset ongelmakohdat sekä sen, minne mittauspiste
tulee kohdistaa.
FLIR TG130 -mittarin avulla näet lämpöjäljet
ja voit mitata lämpötiloja luotettavasti. Mittarin valikossa on havainnolliset
kuvakkeet, mikä tekee käytöstä helppoa.
|
|
|
Tärkeimmät ominaisuudet
|
|
|
|
|
Kuva- ja optiset tiedot |
|
|---|---|
|
IR-tarkkuus
|
80 × 60 pikseliä
|
|
Lämpöherkkyys/NETD
|
<150 mK
|
|
Kuva-alue
|
55° × 43°
|
|
Pienin mahdollinen tarkennusetäisyys
|
0,1 m
|
|
Kuvataajuus
|
9 Hz
|
|
Tarkennus
|
Ei tarkennusta
|
|
Ilmaisimen tiedot |
|
|---|---|
|
Ilmaisimen tyyppi
|
Ilmaisinmatriisi (FPA), jäähdyttämätön
mikrobolometri
|
|
Spektrialue
|
8–14 μm
|
|
Kuvien näyttäminen |
|
|---|---|
|
Näyttö
|
1,8 tuumaa, TFT LCD
|
|
Mittaus |
|
|---|---|
|
Kohteen lämpötila-alue
|
–10…+150 °C
|
|
Mittausten analysointi |
|
|---|---|
|
Keskipiste
|
Kyllä
|
|
Väripaletit
|
Rauta
|
|
Asetukset |
|
|---|---|
|
Lämpötilayksikkö
|
Valittavissa kytkimellä: °C tai °F
|
|
Emissiivisyyskorjaus
|
Ei
|
|
Sähköjärjestelmä |
|
|---|---|
|
Paristotyyppi
|
3 × AAA (LR03)
|
|
Paristojen käyttöaika
|
4 tuntia jatkuvaa skannausta
|
|
Virranhallinta
|
Kiinteä: 5 min
|
|
Ympäristötiedot |
|
|---|---|
|
Käyttölämpötila
|
–10…+45 °C
|
|
Varastointilämpötila
|
–40…+70 °C
|
|
Ilmankosteus (käyttö ja varastointi)
|
IEC 60068-2-30 / 24 tuntia, suhteellinen
kosteus 95 %, 25…40 °C / 2 jaksoa
|
|
EMC
|
|
|
Magneettikentät
|
EN 61000-4-8
|
|
Kotelointi
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
Isku
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
Tärinä
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Pudotus
|
Suunniteltu: 2 m
|
|
Turvallisuus
|
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1
|
|
Fyysiset tiedot |
|
|---|---|
|
Kameran paino akku mukaan lukien
|
0,21 kg
|
|
Kameran koko (p × l × k)
|
169 mm × 113 mm × 48 mm
|
|
Väri
|
Musta
|
|
Materiaali
|
PC-ABS, TPU
|
|
Toimitustiedot |
|
|---|---|
|
Pakkauksen tyyppi
|
Pahvilaatikko
|
|
Pakkauksen sisältö
|
|
|
EAN-13
|
7332558010884
|
|
UPC-12
|
845188011635
|
|
Alkuperämaa
|
Kiina
|