9  Données techniques

9.1  Calculateur de champ de vision en ligne

Veuillez vous rendre sur le site http://support.flir.com et cliquer sur la photo de la série de caméra pour consulter les tableaux de champs de vision de toutes les combinaisons de caméras à objectif.

9.2  Remarque à propos des caractéristiques techniques

FLIR Systems se réserve le droit de modifier ces spécifications à tout moment et sans préavis. Veuillez consulter le site http://support.flir.com pour connaître les dernières modifications.

9.3  Annotation sur les versions faisant foi

La version faisant foi de cette publication est l'anglais. En cas de divergences dues à des erreurs de traduction,‎ c'est le texte anglais qui prévaut.
Toutes les modifications ultérieures sont d'abord effectuées dans la version anglaise.

9.4  FLIR TG130 (Global)‎

P/N: 74401-0104
Rev.: 28901

Description générale

 
Le nouveau thermomètre infrarouge (IR)‎ d'imagerie TG130 de FLIR est le compromis idéal entre les thermomètres infrarouges à point unique et les légendaires caméras thermiques de FLIR. Équipé de la micro caméra thermique exclusive Lepton de FLIR,‎ le modèle FLIR TG130 vous indique où se trouvent les problèmes potentiels pour vous aider dans vos recherches.
Le thermomètre FLIR TG130 vous permet de voir les motifs thermiques et de mesurer la température en toute fiabilité. Son menu présente des icônes intuitives qui facilitent son utilisation.
Fonctions clé
  • Observez les motifs thermiques et accélérez le dépannage.
  • Identifiez les zones dont vous devez mesurer la température.
  • Simplicité grâce aux mesures à la volée — aucune formation spécifique requise.
  • Format poche portatif pour tenir dans une trousse à outils encombrée.
  • Robuste et fiable.

Données optiques et données d'imagerie

 
Résolution infrarouge
80 × 60 pixels
Sensibilité thermique/NETD
< 150 mK
Champ de vision (FOV,‎ field of view)‎
55° × 43°
Distance minimale de focalisation
0,‎1 m
Fréquence des images
9 Hz
Mise au point
Sans mise au point

Données du détecteur

 
Type de détecteur
Matrice à plan focal (FPA)‎,‎ microbolomètre non refroidi
Plage spectrale
8–14 μm

Présentation de l'image

 
Affichage
LCD TFT 1,‎8 pouce

Mesures

 
Plage de températures de l'objet
–10 à +‎150 °C

Analyse de mesures

 
Point central
Oui
Palettes de couleurs
Fer

Configuration

 
Unité de température
Sélectionnable par commutateur ; °C ou °F
Correction de l'émissivité
Non

Système d'alimentation

 
Type de batterie
3 × AAA (LR03)‎
Durée de fonctionnement de la batterie
Balayage continu de 4 heures
Gestion de l'alimentation
Fixe ; 5 min.

Données environnementales

 
Plage de températures de fonctionnement
–10 à +‎45 °C
Plage de température de stockage
–40 à +‎70 °C
Humidité (utilisation et stockage)‎
IEC 60068-‎2-‎30/24 heures,‎ 95 % d'humidité relative,‎ 25–40 °C/2 cycles
EMC
  • WEEE 2012/19/EC
  • RoHs 2011/65/EC
  • C-‎Tick
  • EN 61000-‎6-‎3
  • EN 61000-‎6-‎2
  • FCC 47 CFR Partie 15 Classe B
Champs magnétiques
EN 61000-‎4-‎8
Boîtier
IP 40 (IEC 60529)‎
Chocs
25 g (IEC 60068-‎2-‎29)‎
Vibration
2 g (IEC 60068-‎2-‎6)‎
Chute
Conçu pour 2 m
Sécurité
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-‎1

Données physiques

 
Poids de la caméra,‎ batterie incluse
0,‎21 kg
Dimensions de la caméra (L × l × h)‎
169 mm × 113 mm × 48 mm
Couleur
Noir
Matériaux
PC-‎ABS,‎ TPU

Informations relatives à la livraison

 
Type d'emballage
Boîte en carton
Liste des pièces fournies
  • Thermomètre IR d'imagerie
  • Documentation papier
  • Dragonne
  • 3 × batteries AAA (LR03)‎
EAN-‎13
7332558010884
UPC-‎12
845188011635
Pays d'origine
Chine