14  Szószedet

abszorpció (abszorpciós tényező)‎
Egy tárgy által elnyelt sugárzás mennyisége a tárgyat érő sugárzáshoz viszonyítva. 0 és 1 közötti szám.
atmoszféra
A mért tárgy és a kamera közötti gázok,‎ általában levegő.
automatikus beállítás
Olyan funkció,‎ melynek révén a kamera belső képkorrekciót hajt végre.
automatikus paletta
Az infravörös képen egyenetlenül elosztott színek láthatók,‎ egyidejűleg megjelenítve a hideg és a meleg tárgyakat.
becsült légköri átvitel
Felhasználó által megadott,‎ számított átviteli értéket helyettesítő érték.
fajlagos emisszió (fajlagos emissziós tényező)‎
Egy tárgyból érkező sugárzásnak a fekete test sugárzásához viszonyított mennyisége. 0 és 1 közötti szám.
fajlagos kisugárzás
Egy tárgy által egy időegység alatt kisugárzott,‎ egy területegységre jutó energia mennyisége (W/m2)‎
fekete test
Nem fényvisszaverő tárgy A tárgy teljes sugárzása saját hőmérsékletéből ered.
feketetest-‎sugárzó
Az infravörös kamerák kalibrálásához feketetest-‎jellemzőkkel rendelkező infravörös sugárzó berendezés használatos.
folyamatos beállítás
A kép beállítására szolgáló funkció. A funkció mindig működik és folyamatosan a kép tartalmához igazítja a fényerőt és a kontrasztot.
FPA
Gyújtósíkú képérzékelő: Egyfajta infravörös érzékelő.
hőmérsékleti skála
Az infravörös kép pillanatnyi megjelenítésének módja. A színeket behatároló két hőmérsékletérték formájában kifejezve.
hőmérsékletkülönbség,‎ vagy a hőmérsékletek közt különbség
Két hőmérsékletértéket egymásból kivonva eredményül kapott érték.
hőmérséklettartomány
Infravörös kamera pillanatnyi általános hőmérsékletmérésének korlátozása. A kamerák több tartománnyal rendelkezhetnek. Ezek a pillanatnyi kalibrációt behatároló két fekete test hőmérsékletével fejezhetők ki.
IFOV
Elemi látószög: Infravörös kamera geometriai felbontásának mértékegysége.
infravörös
Nem látható sugárzás,‎ melynek hullámhossza kb. 2–13 μm-‎től kezdődik.
IV (Infravörös)‎
infravörös
izoterma
Egy képnek egy vagy több hőmérsékleti intervallum alá,‎ fölé,‎ vagy közé eső részének kiemelésére szolgáló funkció.
izotermikus üreg
Palack alakú sugárzó egyenletes hőmérséklettel,‎ a palack nyakán keresztül nézve.
kettős izoterma
Izoterma,‎ egy helyett két színsávval.
konvekció (hőszállítás)‎
A konvekció a hőtranszport azon fajtája,‎ amikor a folyadék gravitáció vagy egyéb erők hatására mozgásba kerül,‎ és ezáltal szállítja a hőt az egyik helyről a másikba.
képi
Az infravörös kamera videomódjára vonatkozik,‎ a normál,‎ termográfiái mód ellentéte. Ha a kamera videomódban van,‎ akkor szokványos videoképeket készít,‎ míg infravörös módban a kamera termográfiai képeket rögzít.
képkorrekció (belső vagy külső)‎
Élőképek különböző részein fellépő érzékenységbeli különbségek kompenzációjának,‎ valamint a kamera stabilizálásának egyik lehetséges módja.
képpont
Jelentése képelem. Egy kép egyetlen pontja.
kézi beállítás
Kép beállításának egyik lehetséges módja,‎ meghatározott paraméterek manuális módosításával.
környezet
A mért tárgy irányába sugárzást kibocsátó tárgyak és gázok.
külső optika
Extra lencsék,‎ szűrúk,‎ hőárnyékolók stb.,‎ melyek a kamera és a mért tárgy közé helyzhetők.
Látószög
Látószög: Infravörös lencsén keresztül látható vízszintes szög.
Lézer LocatIR
Elektromos energiával működő fényforrás a kamerán,‎ amely lézersugárzást bocsát ki egy vékony,‎ koncentrált sugár formájában,‎ a kamera látóterében található tárgyra irányítva.
lézermutató
Elektromos energiával működő fényforrás a kamerán,‎ amely lézersugárzást bocsát ki egy vékony,‎ koncentrált sugár formájában,‎ a kamera látóterében található tárgyra irányítva.
NETD
Zaj egyenértékű hőmérsékletkülönbség. Infravörös kamera képzajszintjének mértékegysége.
paletta
Infravörös kép megjelenítéséhez használt színek csoportja.
referenciahőmérséklet
Hőmérséklet,‎ amellyel az általánosan mért értékek összehasonlíthatók.
reflexió
Egy tárgy által visszavert sugárzás mennyisége a tárgyat érő sugárzáshoz viszonyítva. 0 és 1 közötti szám.
relatív páratartalom
A relatív páratartalom a levegő jelenlegi vízgőztartalmának és a telített állapotban maximálisan felvehető vízmennyiség arányát jelenti.
spektrális (fajlagos)‎ kisugárzás
Egy tárgy által időegység alatt kisugárzott,‎ egy területegységre,‎ illetve hullámhosszra jutó energia mennyisége (W/m2/μm)‎
sugárzás
Egy tárgy által időegység alatt kisugárzott,‎ egy területegységre,‎ illetve szögegységre jutó energia mennyisége (W/m2/négyzetgyök)‎
sugárzás
Az a folyamat,‎ melynek során egy tárgy vagy egy gáz elektromágneses energiát sugároz ki.
sugárzási energia
Egy tárgy által egy időegység alatt kisugárzott energia mennyisége (W)‎
sugárzó
Infravörös sugárzást kibocsátó berendezés.
szint
Hőmérsékleti skála középértéke,‎ általában egyetlen értékként kifejezve.
számított légköri átvitel
A hőmérsékletből,‎ a relatív páratartalomból és a tárgytól való távolságból kiszámított átvitel értéke.
színhőmérséklet
Az a hőmérséklet,‎ amelynél a fekete test színe meghatározott színt ér el.
szürke test
Tárgy,‎ amely egy fekete test energiamennyiségének meghatározott hányadát sugározza ki minden hullámhosszon.
szűrő
Csupán meghatározott infravörös hullámhosszakon áttetsző anyag.
tartomány
Infravörös kamera pillanatnyi általános hőmérsékletmérésének korlátozása. A kamerák több tartománnyal rendelkezhetnek. Ezek a pillanatnyi kalibrációt behatároló két fekete test hőmérsékletével fejezhetők ki.
telítési szín
Az aktuális szint/ív beállításokon kívüli hőmérsékleteket tartalmazó tartományokat a telítettségi színek jelölik. A telítettségi színek tartalmaznak egy ‘túltelítési’ színt és egy ‘alultelítési’ színt. Létezik egy harmadik vörös telítési szín is,‎ amely mindent telítettként jelez; ezzel az érzékelő jelzi,‎ hogy valószínűleg tartományt kell módosítani.
termogram
Infravörös kép
tárgyjel
A tárgyról érkező és a kamera által fogadott sugárzás mennyiségével kapcsolatos,‎ nem kalibrált érték.
tárgyparaméterek
Egy tárgy mérésének körülményeit,‎ valamint magát a tárgyat leíró értékek csoportja (például fajlagos emisszió,‎ visszavert hőmérséklet,‎ távolság,‎ stb.)‎
táv
Hőmérsékleti skála intervalluma,‎ általában egyetlen értékként kifejezve.
vezetés
Az a folyamat,‎ amelynek során hő diffundál az anyagba.
zaj
Nem kívánatos kisebb mértékű zavar az infravörös képen.
áttetsző izoterma
Izoterma,‎ melynek színei a kép kiemelt részeinek lefedése helyett lineárisan szóródnak.
átviteli (vagy áteresztési)‎ tényező
A gázok és más anyagok többé-‎kevésbé áttetszőek lehetnek. Az áteresztés alatt a rajtuk áthatoló infravörös sugárzást kell érteni. 0 és 1 közötti szám.
üregsugárzó
Palack alakú sugárzó,‎ abszorpciós belsővel,‎ a palack nyakán keresztül nézve.