13  A FLIR Systems vállalatról

A FLIR Systems 1978-‎ban lett alapítva,‎ hogy a nagyteljesítményű infravörös képérzékelő rendszerek fejlesztése terén vezető szerepet érjen el,‎ és ma már különféle kereskedelmi,‎ ipari és kormányzati alkalmazások széles körében rendelkezik nemzetközi vezető szereppel a hőképes rendszerek tervezése,‎ gyártása és forgalmazása tekintetében. A FLIR Systems ma négy jelentős,‎ 1958 óta kimagasló eredményeket elért céget foglal magában; —a svéd AGEMA Infrared Systems (korábban AGA Infrared Systems)‎ céget,‎ valamint három amerikai vállalatot (Indigo Systems,‎ FSI és Inframetrics)‎,‎ illetve a franciaországi székhelyű Cedip vállalatot.
2007 óta,‎ a FLIR Systems számos olyan vállalatot vásárolt meg,‎ amelyek világszinten vezető tapasztalattal rendelkeznek az érzékelőtechnológia terén:
Graphic

Ábra 13.1  Szabadalmi dokumentumok az 1960-‎as évek elejéről

A FLIR Systems három gyártóüzemmel rendelkezik az Egyesült Államokban (Portland,‎ OR; Boston,‎ MA; Santa Barbara,‎ CA)‎ és egy üzemmel Svédországban (Stockholm)‎. 2007 óta Észtország fővárosában,‎ Tallinban is működik egy gyártóüzem. Belgiumban,‎ Braziliában,‎ Kínában,‎ Franciaországban,‎ Németországban,‎ Nagy-‎Britanniában,‎ Hongkongban,‎ Olaszországban,‎ Japánban,‎ Koreában,‎ Svédországban és az Egyesült Államokban közvetlen értékesítési irodák találhatók,‎ amelyek —a többi nemzetközi szintű üzletkötői hálózattal együtt— nemzetközi ügyfélbázisunkat kiszolgálják.
A FLIR Systems az infravörös kamera iparágának újításokra törekvő vezetője. Meglévő kameráink bővítésével és újak kifejlesztésével megelőzzük a piaci igényeket. Cégünk mérföldköveket állított fel a termékek tervezése és fejlesztése terén,‎ mint amilyen az első akkumulátoros táplálású hordozható kamera bemutatása az ipari közönségnek,‎ az első hűtés nélküli infravörös kamera,‎ hogy csak néhányat említsünk.
Graphic

Ábra 13.2  1969: Thermovision 661. modell. A kamera körülbelül 25 kg tömegű volt,‎ az oszcilloszkóp 20 kg,‎ az állvány pedig 15 kg. A kezelőnek szüksége volt még egy 220 VAC generátorra és egy 10 literes,‎ folyékony nitrogént tartalmazó palackra. Az oszcilloszkóp bal oldalán egy Polaroid tartozék (6 kg)‎ látható.

Graphic

Ábra 13.3  2015: FLIR One,‎ egy iPhone-‎ra és Android készülékre csatlakoztatható tartozék. Tömege: 90 g.

A FLIR Systems maga gyártja a kamera összes fontos mechanikus és elektronikus összetevőjét. Az érzékelő tervezésétől és gyártásától a lencséken és rendszerelektronikán keresztül a végső tesztelésig és kalibrációig,‎ minden gyártási lépést saját mérnökeink végeznek és felügyelnek. Az infravörös rendszerspecialisták mélyreható tapasztalata garantálja az infravörös kamerába épített összes fontos összetevő pontosságát és megbízhatóságát.

13.1  Több,‎ mint egy infravörös kamera

A FLIR Systems vállalatnál felismertük,‎ hogy munkánk túlmutat a legjobb infravörös kamerarendszerek gyártásán. Elkötelezettek vagyunk abban,‎ hogy infravörös kamerarendszereink minden felhasználóját nagyteljesítményű kamera-‎szoftver kombinációnkkal képessé tegyük a hatékonyabb munkavégzésre. A speciálisan prediktív karbantartásra,‎ kutatás-‎fejlesztésre és folyamatfigyelésre szánt szoftverek házon belül készülnek. A legtöbb szoftver több különböző nyelven is rendelkezésre áll.
Infravörös kameráinkat tartozékok széles körével támogatjuk,‎ ezáltal az eszköz a legigényesebb infravörös alkalmazásokhoz is használható.

13.2  Megosztjuk tudásunkat

Bár kameráink igen felhasználóbarát módon lettek kialakítva,‎ a termográfiában sokkal több rejlik annál,‎ mint csupán a kamera használatának ismerete. Ezért a FLIR Systems megalapította az Infravörös oktatóközpontot (Infrared Training Center – ITC)‎,‎ amely egy különálló szervezeti egység,‎ és tanúsítványt nyújtó képzéseket kínál. Egy ITC tanfolyamon való részvétel valódi,‎ kézzel fogható tanulási élményt kínál.
Az ITC csapata az infravörös elmélet gyakorlati használatához is megad minden alkalmazási támogatást.

13.3  Ügyfeleink támogatása

A FLIR Systems nemzetközi szintű szervizhálózatot működtet,‎ amely gondoskodik arról,‎ hogy ügyfeleink kamerái mindenkor működőképesek legyenek. Amennyiben bármilyen problémát észlel kamerájával kapcsolatban,‎ a helyi szervizközpontok minden eszközzel és szakismerettel rendelkeznek annak lehető legrövidebb időn belül történő megoldásához. Ehhez nem kell kameráját elküldenie a világ másik végébe,‎ vagy idegen nyelven intéznie a kamerával kapcsolatos ügyeket.