|
Általános leírás |
|
|---|---|
|
A FLIR új TG130 képalkotó infravörös
hőmérője az egypontos infravörös hőmérők és a FLIR legendás hőkamerái
közötti hézagot tölti ki. A FLIR exkluzív Lepton mikro hőkamerájával
felszerelt FLIR TG130 megjeleníti a potenciális problémák helyét,
és hogy hova kell irányítani a mérőpontot.
A FLIR TG130 segítségével láthatja a
hőmintákat, és megbízhatóan mérheti a hőmérsékletet. A menük intuitív
ikonjainak köszönhetően egyszerűen kezelhető.
|
|
|
Fontosabb funkciók
|
|
|
|
|
Képalkotás és optikai adatok |
|
|---|---|
|
Infravörös felbontás
|
80 × 60 képpont
|
|
Termikus érzékenység/NETD
|
< 150 mK
|
|
Látószög (FOV)
|
55° × 43°
|
|
Minimális fókusztávolság
|
0,1 m
|
|
Képfrekvencia
|
9 Hz
|
|
Fókusz
|
Fix fókuszú
|
|
Érzékelő adatai |
|
|---|---|
|
Érzékelő típusa
|
Gyújtósíkú képérzékelő (FPA), nem hűtött
mikrobolométer
|
|
Spektrumtartomány
|
8-14 µm
|
|
Kép megjelenítése |
|
|---|---|
|
Kijelző
|
1,8 hüvelykes TFT LCD
|
|
Mérés |
|
|---|---|
|
Tárgy hőmérséklet-tartománya
|
-10 és +150°C között
|
|
Mérések elemzése |
|
|---|---|
|
Középpont
|
Igen
|
|
Színpaletták
|
Vas
|
|
Beállítás |
|
|---|---|
|
Hőmérséklet-mértékegység
|
Kapcsolóval választható, °C vagy °F
|
|
Emissziós korrekció
|
Nem
|
|
Tápellátási rendszer |
|
|---|---|
|
Akkumulátor típusa
|
3 db AAA (LR03)
|
|
Akkumulátor működési ideje
|
4 óra folyamatos letapogatás
|
|
Energiagazdálkodás
|
Rögzített; 5 perc
|
|
Környezeti adatok |
|
|---|---|
|
Működési hőmérséklet tartománya
|
-10 és +45°C között
|
|
Tárolási hőmérséklet tartománya
|
-40 és +70°C között
|
|
Páratartalom (működéshez és tároláshoz)
|
IEC 60068-2-30/24 óra, 95% relatív páratartalom,
25–40 °C/2 ciklus
|
|
Elektromágneses megfelelőség
|
|
|
Mágneses mezők
|
EN 61000-4-8
|
|
Érintésvédelmi besorolás
|
IP 40 (IEC 60529)
|
|
Ütődés
|
25 g (IEC 60068-2-29)
|
|
Rezgéstűrés
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Leesés
|
2 m-re tervezve
|
|
Biztonság
|
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1
|
|
Fizikai adatok |
|
|---|---|
|
Kamera tömege, akkumulátorral
|
0,21 kg
|
|
Kamera mérete (H × Sz × M)
|
169 mm × 113 mm × 48 mm
|
|
Szín
|
Fekete
|
|
Anyag
|
PC-ABS, TPU
|
|
Szállítási információ |
|
|---|---|
|
Csomagolás, típusa
|
Kartondoboz
|
|
A csomag tartalma
|
|
|
EAN-13
|
7332558010884
|
|
UPC-12
|
845188011635
|
|
Származási ország
|
Kína
|