8  Működés

8.1  Akkumulátor cseréje

Ha az alacsony akkumulátortöltöttség ikon jelenik meg,‎ vagy a kamera nem kapcsol be,‎ akkor ki kell cserélnie az akkumulátorokat.

Kövesse az alábbi eljárást:

Kapcsolja ki a kamerát

Emelje fel az akkumulátortartó fedelét.

Graphic

Távolítsa el az akkumulátort.

Cseréje ki a három darab szabványos AAA akkumulátort,‎ ügyelve a polaritásra.

Helyezze az akkumulátort az akkumulátortartóba.

Nyomja le,‎ és rögzítse az akkumulátortartó fedelét. A fedél kattanás kíséretében rögzül a helyén.

8.2  A kamera be-‎ és kikapcsolása

  • Kapcsolja be a kamerát a be-‎/kikapcsoló gombbal.
  • A kamera kikapcsolásához tartsa nyomva a be-‎/kikapcsoló gombot legalább 2 másodpercig.

8.2.1  Auto ki

A kamera 5 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol. A kamera kikapcsolása előtt 3 másodpercen keresztül egy üzenet jelenik meg.
Graphic
A be-‎/kikapcsoló gombbal megszakíthatja az automatikus kikapcsolási folyamatot. Ekkor a kamera visszatér élő módba.

8.3  Kép kimerevítése

Kövesse az alábbi eljárást:

Irányítsa a kamerát a vizsgált pont irányába.

Húzza meg a gombot a kép kimerevítéséhez.

Az élőképhez való visszatéréshez húzza meg ismét a ravaszkapcsolót.

8.4  A hőmérséklet mértékegységének módosítása.

A kamera vagy mértékegységekben jeleníti meg a hőmérsékleteket. A mértékegységek között egy,‎ az akkumulátortartónál található kapcsoló segítségével válthat.

Kövesse az alábbi eljárást:

Kapcsolja ki a kamerát

Emelje fel az akkumulátortartó fedelét. További információért lásd: 8.1 Akkumulátor cseréje.

Távolítsa el az akkumulátort.

Állítsa a hőmérséklet-‎mértékegység kapcsolóját a kívánt állásba:

  • : fel (a kijelző felé)‎.
  • : le (a kijelzőtől távolodva)‎.

Helyezze az akkumulátort az akkumulátortartóba.

Nyomja le,‎ és rögzítse az akkumulátortartó fedelét. A fedél kattanás kíséretében rögzül a helyén.