9  Dati tecnici

9.1  Calcolatore del campo visivo online

Visitare il sito Web http://support.flir.com e fare clic sulla foto della serie di termocamere per visualizzare le tabelle del campo visivo di tutte le combinazioni di obiettivi e termocamere.

9.2  Nota relativa ai dati tecnici

FLIR Systems si riserva il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Per conoscere le modifiche più recenti,‎ consultare il sito Web http://support.flir.com.

9.3  Nota relativa alle versioni ufficiali

La versione ufficiale della presente pubblicazione è in inglese. Nel caso in cui siano presenti divergenze dovute ad errori di traduzione,‎ il testo in inglese ha la precedenza.
Tutte le modifiche più recenti vengono implementate prima in inglese.

9.4  FLIR TG130 (Global)‎

P/N: 74401-0104
Rev.: 28901

Descrizione generale

 
Il nuovo termometro ad infrarossi TG130 di FLIR offre un compromesso tra i termometri ad infrarossi a singolo punto e le celebri termocamere FLIR. Dotati dell'esclusiva micro termocamera FLIR,‎ i dispositivi FLIR TG130 mostrano le aree in cui potrebbero sorgere potenziali problemi su cui orientare il puntatore.
FLIR TG130 consente di visualizzare gli schemi termici e di misurare la temperatura in modo affidabile. Il menu utilizza icone intuitive,‎ facilitandone l'utilizzo.
Caratteristiche principali
  • Consente di visualizzare il calore e di velocizzare la risoluzione dei problemi.
  • Indica le aree in cui misurare la temperatura.
  • Semplicità di utilizzo: non richiede una preparazione specifica.
  • Massima compattezza: entra comodamente anche in borse che contengono molti strumenti.
  • Resistente ed affidabile.

Imaging e dati ottici

 
Risoluzione IR
80 × 60 pixel
Sensibilità termica/NETD
< 150 mK
Campo visivo (FOV)‎
55° × 43°
Distanza minima di messa a fuoco
0,‎1 m
Frequenza immagini
9 Hz
Messa a fuoco
Senza messa a fuoco

Dati del rilevatore

 
Tipo di rilevatore
FPA (Focal Plane Array)‎,‎ microbolometro non raffreddato
Intervallo spettrale
8–14 μm

Presentazione dell'immagine

 
Display
LCD TFT da 1,‎8"

Misurazione

 
Intervallo di temperatura dell'oggetto
Da –10 a +‎150°C

Analisi della misurazione

 
Punto centrale
Tavolozze di colori
Ferro

Impostazione

 
Unità di temperatura
Selezionabile tramite selettore; °C o °F
Correzione dell'emissività
No

Sistema di alimentazione

 
Tipo di batteria
3 batterie AAA (LR03)‎
Autonomia della batteria
4 ore di scansione continua
Funzione di risparmio energetico
Fissa; 5 min.

Dati ambientali

 
Intervallo della temperatura di funzionamento
Da –10 a +‎45°C
Intervallo della temperatura di immagazzinamento
Da –40 a +‎70°C
Umidità (funzionamento ed immagazzinamento)‎
IEC 60068-‎2-‎30/24 ore,‎ 95% di umidità relativa,‎ da 25 a 40 °C/2 cicli
EMC
  • WEEE 2012/19/EC
  • RoHs 2011/65/EC
  • C-‎Tick
  • EN 61000-‎6-‎3
  • EN 61000-‎6-‎2
  • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Campi magnetici
EN 61000-‎4-‎8
Isolamento
IP 40 (IEC 60529)‎
Urto
25 g (IEC 60068-‎2-‎29)‎
Vibrazioni
2 g (IEC 60068-‎2-‎6)‎
Caduta
Per altezze di 2 m
Sicurezza
CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-‎1

Dati fisici

 
Peso della termocamera,‎ con batteria
0,‎21 kg
Dimensioni della termocamera (L × P × A)‎
169 mm × 113 mm × 48 mm
Colore
Nero
Materiali
PC-‎ABS,‎ TPU

Informazioni di spedizione

 
Tipo di confezione
Scatola di cartone
Elenco del contenuto
  • Termometro ad infrarossi
  • Documentazione stampata
  • Cordino
  • 3 batterie AAA (LR03)‎
EAN-‎13
7332558010884
UPC-‎12
845188011635
Paese di origine
Cina